17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

エアコンビネーション ACシリーズ 配管アダプタ

通常単価(税別)
6351,034
税込単価
6991,137
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

配管を取りはずさなくても機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にできる配管アダプタ。【特長】・エアコンビ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアコンビネーション ACシリーズ アタッチメント 配管アダプタの寸法図

規格表

単位:mm

型番注)管接続口径ABD
E100-M5-AM5×0.8101414
E200-□01-A1/829.823.528
E200-□02-A1/4
E200-□03-A3/8
E300-□02-A1/431.83030
E300-□03-A3/8
E300-□04-A1/2
E400-□02-A1/431.83636
E400-□03-A3/8
E400-□04-A1/2
E400-□06-A3/4
E500-□06-A3/431.84044

注)型番の□は接続ねじの種類を表わします。Rcは無記号、NPTはN、GはFを記入してください。

  • ※ モジュラ結合の際には、別途スペーサが必要です。
  • ※ ACへの組み込みについてはSMCサポートセンターへお問い合わせください。

使用例

エアコンビネーション ACシリーズ アタッチメント 配管アダプタの接続例

接続例

注意・禁止事項

  • ※ 画像は代表画像です。実際の商品とは異なる場合があります。

型番リスト

表示件数

接続口径

適用機種

最小発注数量
Rc1/8
AC20□-B
1個
G1/2
AC40□-B
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
635
( 699 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,034
( 1,137 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

配管を取りはずさなくても機器の着脱ができ、メンテナンスが容易にできる配管アダプタ。
【特長】
・エアコンビネーション ACシリーズのアタッチメント
・E100-M5-Aの適用機種:AC10□-A
・E200-□01-A/02-A/03-Aの適用機種:AC20□-A
・E300-□02-A/03-A/04-Aの適用機種:AC25□-A/AC30□-A
・E400-□02-A/03-A/04-A/□06-Aの適用機種:AC40□-A
・E500-□06-Aの適用機種:AC40□-06-A

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコンビネーション ACシリーズ 配管アダプタのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアー配管の部品として
5
満足度:5.0
組立途中で破損してしまいましたが、ミスミに在庫がありましたので、次の日には組立を完了できました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコンビネーション ACシリーズ 配管アダプタ
エアコンビネーション AC-Dシリーズ 配管アダプタ・L形配管アダプタ
エアコンビネーション ACシリーズ クロススペーサ
エアコンビネーション AC-Dシリーズ クロススペーサ
エアコンビネーション ACシリーズ アタッチメント スペーサ
エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ AC20-D~AC60-D
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格635-1,090 -1,1401,357 -80 -9,520 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目9日目在庫品1日目〜6日目〜
レギュレータユニット組合せアダプタその他関連部品その他関連部品その他関連部品その他関連部品エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ
よく一緒に購入される商品

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング