17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

エアコンビネーション ACシリーズ T形スペーサ

通常単価(税別)
1,1722,507特別価格
税込単価
1,2892,758特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

T形スペーサを使用することにより、エア取り出し分岐が容易になったFRLユニット。【特長】・エアコンビネ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

エアコンビネーション ACシリーズ アタッチメント T形スペーサの寸法図

規格表

単位:mm
型番注)管接続口径ABCDE
Y110-M5-AM5×0.811.21912148
Y210-□01-A1/814.641.8322819
Y210-□02-A1/4
Y310-□01-A1/814.652.738.73019
Y310-□02-A1/4
Y410-□02-A1/418.662443624
Y410-□03-A3/8
Y510-□02-A1/418.666464424
Y510-□03-A3/8

注)型番の□は接続ねじの種類を表わします。Rcは無記号、NPTはN、GはFを記入してください。

  • ※ モジュラ結合の際には、別途スペーサが必要です。
  • ※ ACに使用する場合の標準の接続口径はカタログのアタッチメントの表をご参照ください。

使用例

エアコンビネーション ACシリーズ アタッチメント T形スペーサの接続例

接続例

注意・禁止事項

  • ※ 組み付け上の注意について:ルブリケータの入口側で使用すると油が混入する可能性がありますので、チェック弁AKMシリーズをご使用ください。
  • ※ 画像は代表画像です。実際の商品とは異なる場合があります。

型番リスト

表示件数

適用機種

管接続口径

最小発注数量
AC40-B、AC40B-B、AC40C-B
Rc1/4
1個
AC40-06-B、AC40B-06-B、AC40C-06-B
Rc1/4
1個
AC50-B、AC55-B、AC60-B、AC50B-B、AC55B-B、AC60B-B
Rc3/8
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,172
( 1,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,3651,051
( 1,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,507
( 2,758 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

T形スペーサを使用することにより、エア取り出し分岐が容易になったFRLユニット。
【特長】
・エアコンビネーション ACシリーズのアタッチメント
・Y110-M5-Aの適用機種:AC10-A/AC10B-A
・Y210-□01-A/02-Aの適用機種:AC20-A/AC20B-A/AC20C-A
・Y310-□01-A/02-Aの適用機種:AC25-A/AC25B-A/AC25C-A
・Y310-□01-A/02-Aの適用機種:AC30-A/AC30B-A/AC30C-A
・Y410-□02-A/03-Aの適用機種:AC40-A/AC40B-A/AC40C-A
・Y510-□02-A/03-Aの適用機種:AC40-06-A/AC40B-06-A
・Y510-□02-A/03-Aの適用機種:AC40C-06-A

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコンビネーション ACシリーズ T形スペーサのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q無給油エアが必要のため、ACユニットのALの手前にT形スペーサを付けてエアを取出したい。
その場合にオイルは逆流するか?
A
ALの手前にチェック弁がなければ、オイルは逆流します。
T形スペーサではなく、ALの手前にAKM(チェック弁)を付けて下さい。
AKMには、無給油エアを取り出すための分岐ポートが付いています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコンビネーション ACシリーズ T形スペーサ
エアコンビネーション AC-Dシリーズ T形スペーサ
エアコンビネーション ACシリーズ アタッチメント スペーサ
エアコンビネーション AC-Dシリーズ スペーサ・ブラケット付スペーサ
アタッチメント T形ブラケット
エアコンビネーション ACシリーズ クロススペーサ
メーカーSMCSMCSMCSMCCKDSMC
通常価格1,172-1,090 -80 -588 -514 -1,140
通常出荷日在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜6日目在庫品1日目在庫品1日目
レギュレータユニット組合せその他関連部品その他関連部品その他関連部品その他関連部品その他関連部品その他関連部品

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング