メカニカル部品技術窓口
各機器を簡単モジュラ結合できるFRLユニット。【特長】・フレキシブル取り付け・エアコンビネーションだけ...
詳細を確認

外観
サイズ
ねじの種類
ねじの種類
| 型番 | E210 | E310 | E410 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 管接続口径 | 1/8 | 1/4 | 1/4 | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/2 |
| 配管内径 | φ6(内径6mm) | φ8(内径8mm) | φ8(内径8mm) | φ10(内径10mm) | φ8(内径8mm) | φ10(内径10mm) | φ12(内径12mm) |
| 使用流体 | 空気 | ||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) | ||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||||||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||||||
| 質量(g) | 26 | 25 | 38 | 38 | 60 | 62 | 68 |

E210-U01/E310-U02、U03/E410-U02、U03、U04

E210-U02
【構成部品】

| (1)ブラケット付スペーサ | (2)モジュラアダプタ | A |
|---|---|---|
| Y200T-A | E210-U01~U02 | 10.6 |
| Y300T-A | E310-U02~U03 | 11.1 |
| Y400T-A | E410-U02~U04 | 11.6 |
注)スペーサ(Y200~Y400)での取り付け寸法も同じとなります。

| 適用型番 | E210 | E310 | E410 |
|---|---|---|---|
| スペーサ | Y200-A | Y300-A | Y400-A |
| ブラケット付スペーサ | Y200T-A | Y300T-A | Y400T-A |
※詳細寸法はカタログをご参照ください。
| 型番 | D Uniねじ | A | B | T | 六角対辺 H |
|---|---|---|---|---|---|
| E210-U01 | 1/8 | 28 | 21 | 9 | 6 |
| E210-U02 | 1/4 | 8 | |||
| E310-U02 | 1/4 | 30 | 28 | 8 | |
| E310-U03 | 3/8 | 10 | |||
| E410-U02 | 1/4 | 36 | 36 | 8 | |
| E410-U03 | 3/8 | 10 | |||
| E410-U04 | 1/2 | 12 |
各機器を簡単モジュラ結合できるFRLユニット。
【特長】
・フレキシブル取り付け
・エアコンビネーションだけでなく、2ポート弁など他製品とのモジュラ結合が可能
・製品の向きも自由に固定が可能
・異なるサイズの機器の接続が可能
・省スペース/省配管工数
・接続機器を回転することなく接続・脱着が可能
・継手、チューブ等の配管不要
・設置場所に応じて圧力計位置の固定が可能

SMC
エアコンビネーション ACシリーズ アタッチメント スペーサ
SMC社のスペーサとなります。同ブランドのエアコンビネーション、ACシリーズのアタッチメントです。本商品と組み合せてご利用いただけます。

SMC
エアコンビネーション ACシリーズ T形スペーサ
SMC社のT形スペーサとなります。同ブランドのエアコンビネーション、ACシリーズのアタッチメントです。エア取り出し分岐が容易にできます。本商品と組み合せてご利用いただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

CKD
【在庫品】フィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W※000シリーズ
4.5通常価格(税別):5,937円~

SMC
エアコンビネーション AC-Dシリーズ スペーサ・ブラケット付スペーサ
0通常価格(税別):588円~

コガネイ
フィルタレギュレータ FR150・FR300・FR600シリーズ
4.8通常価格(税別):6,320円~

SMC
レギュレータ用交換部品・ブラケットアセンブリ・セットナット・ケースアセンブリ
4.4通常価格(税別):80円~

CKD
残圧排出弁 標準白色シリーズ V1000-W・V3000-W・V3010-W シリーズ
0通常価格(税別):3,945円~

SMC
エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ AC20B-D~AC60B-D
0通常価格(税別):6,450円~

CKD
【在庫品】FRLコンビネーション(モジュラータイプ 標準) C※000・C※500シリーズ
4通常価格(税別):8,793円~

CKD
アタッチメント L形ブラケット
0通常価格(税別):236円~