17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。
  • 接続口径

    ~mm
  • 排気機構

  • ドレンコック

    • マニュアル
    • オート/マニュアル
  • 流れ方向

    • 標準流れ(左→右)
    • 逆流れ(右→左)
  • ケース材質

    • 金属
  • ケースガード

    ~mm
  • ボディサイズ

    ~mm
  • 設定圧力

  • 圧力単位

    ~mm
  • アタッチメント

    ~mm
  • ドレンガイド

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ ACG20B・ACG30B・ACG40B

通常単価(税別)
13,58117,436
税込単価
14,93919,180
通常出荷日:19日目

様々な設置場所での圧力計の視認性が向上したFRLユニット。【特長】・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ACG20B

ACG20B標準仕様

ACG30B・ACG40B

ACG30B・ACG40B標準仕様

オプション

ACG20Bオプション仕様(-Y)

ACG20Bオプション仕様(-Y)

ACG30B・ACG40Bオプション仕様(-Y)

ACG30B・ACG40Bオプション仕様(-Y)

ACG20B/金属ケース

ACG20B/金属ケース

ACG20B/ドレンガイド付き

ACG20B/ドレンガイド付き

ACG30B・ACG40B/レベルゲージ付き金属ケース

ACG30B・ACG40B/レベルゲージ付き金属ケース

ACG30B・ACG40Bバーブ継手付き

ACG30B・ACG40Bバーブ継手付き

製品仕様

ACG40Bの外観

ACG40B

JIS記号

JIS記号

製品仕様

型番ACG20BACG30BACG40B
構成機器エアフィルタAF20AF30AF40
レギュレータARG20ARG30ARG40
接続口径1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
設定圧力範囲0.05~0.85MPa
リリーフ圧力設定圧力+0.05MPa{ただし、リリーフ流量0.1L/min(ANR)時}
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
ろ過度5μm
構造/レギュレータリリーフタイプ
ケース材質ポリカーボネート
ケースガード準標準標準装備
質量(kg)0.380.741.25

規格表

単位:mm

型番接続口径標準仕様
ABCDNPブラケット取付寸法
EGH1H2JKLφLM
ACG20B1/8・1/4838729602.528.541.530------3.2
ACG30B1/4・3/811011541802.529.555413535-14774
ACG40B1/4・3/8・1/21451474811003872.5504040-18994
  • ※ ACG20Bの標準仕様(ハンドル下向き)では、ブラケット付きスペーサ取り付け穴での壁取り付けはできません。SMCサポートセンターへお問い合わせください。

オプション

型番※1ハンドル上向き※2バーブ継手付※2ドレンガイド付※2金属ケース
CH1H2JKLφLBBB
ACG20B87242433125.55.5-9187
ACG30B108.53535-1477123122128
ACG40B114.54040-1899155154160
  • ※1 オプション仕様のハンドル上向きの場合にはC寸法が変わります。また、ACG20Bにおいてブラケット付きスペーサの取り付け穴での壁取り付けができます。
  • ※2 オプション仕様のバーブ継手付き・ドレンガイド付き・金属ケースの場合にはB寸法が変わります。

注意・禁止事項

  • ※ 商品画像は代表画像です。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

接続口径

排気機構

ドレンコック

流れ方向

ケース材質

ケースガード

ボディサイズ

設定圧力

圧力単位

アタッチメント

ドレンガイド

最小発注数量
Rc1/4
リリーフタイプ
[オート/マニュアル] N.O.(ノーマルオープン)無加圧時ドレン排出あり
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[金属] レベルゲージ付金属ケース
あり
30
0.05~0.85MPa
MPa
なし
なし
1個
Rc1/2
リリーフタイプ
[オート/マニュアル] N.C.(ノーマルクローズ)無加圧時ドレン排出なし
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[金属] 金属ケース
あり
40
0.05~0.85MPa
MPa
なし
なし
1個
Rc1/2
リリーフタイプ
[マニュアル] マニュアル
[逆流れ(右→左)] 流れ方向:右→左
[金属] 金属ケース
あり
40
0.05~0.85MPa
MPa
なし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,934
( 17,527 )
19日目
17,436
( 19,180 )
19日目
13,581
( 14,939 )
19日目

詳細情報

基本情報

様々な設置場所での圧力計の視認性が向上したFRLユニット。
【特長】
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能
・配管方向に応じて圧力計取り付き角度の選択が可能
・圧力計回転防止機構
・圧力計のパネルカット不要
・使用流体:空気

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ ACG20B・ACG30B・ACG40Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ ACG20B・ACG30B・ACG40B
エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ ACG20・30・40
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ ACG20A・ACG30A・ACG40A
フィルタ付レギュレータ・フィルタ Bタイプ
エアコンビネーション 抗菌・ 除菌フィルタ HF2-BAC□Bシリーズ
エアコンビネーション 抗菌・ 脱臭・ 除菌フィルタ HF2-BAC□Dシリーズ
メーカーSMCSMCSMCミスミSMCSMC
通常価格13,581-17,827 -14,67114,09058,979 -78,979 -
通常出荷日19日目19日目19日目在庫品1日目19日目19日目
レギュレータユニット組合せエアフィルタ+レギュレータエアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータフィルタレギュレータ+ルブリケータフィルタ付レギュレータ+フィルタその他FRL複合機器その他FRL複合機器
圧縮空気品質一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア
フィルタ ろ過度5μm5μm5μm5+0.3μm0.01μm0.01μm
圧力計埋込式圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)埋込式圧力計標準圧力計付圧力計なし圧力計なし
最高使用圧力(MPa)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング