メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 接続口径

    ~mm
  • 排気機構

  • ドレンコック

    • マニュアル
  • 流れ方向

    • 標準流れ(左→右)
  • ケース材質

    • 樹脂
  • ケースガード

    ~mm
  • ボディサイズ

    ~mm
  • 設定圧力

  • 圧力単位

    ~mm
  • アタッチメント

  • ドレンガイド

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ ACG20A・ACG30A・ACG40A

通常単価(税別)
14,671
税込単価
16,138
通常出荷日:19日目

様々な設置場所での圧力計の視認性が向上したFRLユニット。【特長】・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認

型番:

ACG20A-F01G1-V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ACG20A-F01G1-Vの仕様・寸法情報

レギュレータユニット組合せ
フィルタレギュレータ+ルブリケータ
接続口径
G1/8
圧縮空気品質
一般乾燥エア
フィルタ ろ過度
5μm
圧力計
[標準圧力計付] 埋込式圧力計
排気機構
リリーフタイプ
ドレンコック
[マニュアル] マニュアル
流れ方向
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
最高使用圧力(MPa)
1
ケース材質
[樹脂] ポリカーボネート
ケースガード
なし
ボディサイズ
20
設定圧力
0.05~0.85MPa
圧力単位
MPa
アタッチメント
残圧抜き3ポート弁
ドレンガイド
なし

商品情報

外形図

単位:mm

ACG20A

ACG20Aの寸法図

ACG30A・ACG40A

ACG30A・ACG40Aの寸法図

オプション

ACG20A/金属ケース

ACG20A/金属ケース

ACG20A/ドレンガイド付き

ACG20A/ドレンガイド付き

ACG30A・ACG40A/金属ケース

ACG30A・ACG40A/金属ケース

ACG30A・ACG40A/レベルゲ-ジ付き金属ケース

ACG30A・ACG40A/レベルゲ-ジ付き金属ケース

ACG30A・ACG40A/ドレンガイド付き

ACG30A・ACG40A/ドレンガイド付き

ACG30A・ACG40A/ドレンコック、バ-ブ継手付き

ACG30A・ACG40A/ドレンコック、バ-ブ継手付き

製品仕様

ACG40Aの外観

ACG40A

JIS記号

JIS記号

製品仕様

型番ACG20AACG30AACG40A
構成機器フィルタレギュレータAWG20AWG30AWG40
ルブリケータAL20AL30AL40
接続口径1/8
1/4
1/4
3/8
1/4
3/8
1/2
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
設定圧力範囲0.05~0.85MPa
リリーフ圧力設定圧力+0.05MPa{ただし、リリーフ流量0.1L/min(ANR)時}
周囲温度および使用流体温度-5~+60℃(凍結なきこと)
ろ過度5μm
推奨使用油タービン油1種(ISO VG32)
構造/フィルタレギュレータリリーフタイプ
ケース材質ポリカーボネート
ケースガード準標準標準装備
滴下窓材質ポリカーボネート
質量(kg)0.440.861.55

規格表

単位:mm

型番接続口径標準仕様
ABCDNPブラケット取付寸法
EGH1H2JKLφLM
ACG20A1/8・1/4838791602.52641.530242433125.55.53.2
ACG30A1/4・3/8110115108.5802.53055413535-14774
ACG40A1/4・3/8・1/2145147114.511003872.5504040-18994

オプション

型番バーブ継手付ドレンガイド付金属ケースレベルゲージ付金属ケース
BBBB
ACG20A-9187-
ACG30A123122128148
ACG40A155154160180
  • ※ 準標準仕様のバーブ継手付き・ドレンガイド付き・金属ケース・レベルゲージ付き金属ケースの場合にはB寸法が変わります。

注意・禁止事項

  • ※ 商品画像は代表画像です。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数
型番
ACG20A-F01G1-V

接続口径

排気機構

ドレンコック

流れ方向

ケース材質

ケースガード

ボディサイズ

設定圧力

圧力単位

アタッチメント

ドレンガイド

最小発注数量
G1/8
リリーフタイプ
[マニュアル] マニュアル
[標準流れ(左→右)] 流れ方向:左→右
[樹脂] ポリカーボネート
なし
20
0.05~0.85MPa
MPa
残圧抜き3ポート弁
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,671
( 16,138 )
19日目

詳細情報

基本情報

様々な設置場所での圧力計の視認性が向上したFRLユニット。
【特長】
・圧力計カバーのワンタッチ着脱が可能
・配管方向に応じて圧力計取り付け角度の選択が可能
・圧力計回転防止機構
・圧力計のパネルカット不要
・使用流体:空気

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ ACG20A・ACG30A・ACG40Aの型番ACG20A-F01G1-Vのページです。 型番ACG20A-F01G1-Vに関する仕様情報を記載しております。
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ ACG20A・ACG30A・ACG40Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアコンビネーション フィルタレギュレータ+ルブリケータ ACG20A・ACG30A・ACG40A
エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ ACG20B・ACG30B・ACG40B
エアコンビネーション エアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータ ACG20・30・40
F.R.L.ユニット EA153CD-32A、33A、34A
フィルタレギュレータ 二次電池対応 25A-AW-D 逆流機能付 25A-AW□K-D
エアコンビネーション 抗菌・ 除菌フィルタ HF2-BAC□Bシリーズ
メーカーSMCSMCSMCエスコSMCSMC
通常価格14,67113,581 -17,827 -19,041 -9,738 -58,979 -
通常出荷日19日目19日目19日目1日目〜6日目〜19日目
レギュレータユニット組合せフィルタレギュレータ+ルブリケータエアフィルタ+レギュレータエアフィルタ+レギュレータ+ルブリケータフィルタ+レギュレータ+ルブリケータフィルタレギュレータその他FRL複合機器
圧縮空気品質一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア一般乾燥エア / 粗ダスト含有エア一般乾燥エア一般乾燥エア
フィルタ ろ過度5μm5μm5μm40μm5μm0.01μm
圧力計埋込式圧力計埋込式圧力計丸形圧力計(リミットインジケータ付)標準圧力計付圧力計なし圧力計なし
最高使用圧力(MPa)111111

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

FRLユニットカテゴリの売れ筋ランキング