17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が281型番あります。

5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000シリーズ

通常単価(税別)
99,001117,053
税込単価
108,901128,758
通常出荷日:6日目~19日目

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御可能な高圧電空レギュレータ。【特長】・最高供給圧力:5MPa・...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が281型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

ITVX2000シリーズの寸法図
ストレート型/ライトアングル型の寸法図

ストレート型/ライトアングル型

Gねじの場合の寸法図

Gねじの場合

フラットブラケット付き(オプション)の寸法図

フラットブラケット付き(オプション)

L形ブラケット付き(オプション)の寸法図

L形ブラケット付き(オプション)

製品仕様

ITVX2000シリーズを使用したアプリケーション例(レーザー加工機)

アプリケーション例(レーザー加工機)

ITVX2000シリーズのJIS記号

JIS記号

仕様

型番ITVX2000
最低供給圧力0.5MPaもしくは設定圧力+0.2MPa の高い方
最高供給圧力5MPa注2)
設定圧力範囲注3)0.01~3.0MPa
電源電圧DC24V±10%
消費電流0.12A以下
入力信号電流形注4)DC4~20mA, DC0~20mA(シンクタイプ)
電圧形DC0~5V, DC0~10V
入力インピーダンス電流形500Ω以下
電圧形6~6.5kΩ(常温時)
出力信号注5) (モニタ出力)アナログ出力DC1~5V(出力インピーダンス 約1kΩ)
出力精度±6%以下(フルスパン)
4~20mA(シンクタイプ) 負荷インピーダンス 250Ω以下
出力精度±6%以下(フルスパン)
スイッチ出力NPNオープンコレクタ出力 最大30V, 80mA
応差±3%(フルスパン)、自己診断±5%以下(フルスパン)
PNPオープンコレクタ出力 最大80mA
応差±3%(フルスパン)、自己診断±5%以下(フルスパン)
リニアリティ±1%以下(フルスパン)
ヒステリシス1%以下(フルスパン)
繰返し性±1%以下(フルスパン)
感度±1%以下(フルスパン)
温度特性±0.12%以下(フルスパン)/℃
出力圧力表示精度±2%以下(フルスパン)±1dig.
最小単位注6)MPa:0.01, kgf/cm2:0.1, bar:0.1, psi:1
使用流体空気、N2、O2、Ar
周囲温度および使用流体温度0~50℃(ただし、結露なきこと)
質量約570g(オプションなし)

注1)上記特性は以下の図の配管系統での条件となります。

配管系統図

配管系統図

注2)流体に酸素を使用する場合は最大供給圧力1MPa未満で使用してください。
注3)設定圧力と入力信号との関係は入出力関係図をご参照ください。
注4)2線式DC4~20mAは不可です。電源電圧DC24Vが必要となります。
注5)アナログ出力またはスイッチ出力のいずれか一方の選択となります。また、スイッチ出力の選択においても、NPN出力またはPNP出力のいずれか一方の選択になります。負荷インピーダンス100kΩ未満でDC1~5Vのアナログ出力を計測する場合、アナログ出力が出力精度±6%以下(フルスパン)を得られない可能性があります。
注6)ゼロ/スパン調整などの数値の調整は出力圧力表示最小単位からの設定になります。また、単位の切換えはできません。
注7)本製品はブロー用となります。ブロー用以外(駆動用、密閉用など)では適正な圧力制御ができません。
注8)本製品は高圧ガス保安法の認定品ではありません。

商品特長詳細

入出力関係図

入出力関係図

動作原理

動作原理図

入力信号が増大すると、(1)給気用電磁弁はON、(2)排気用電磁弁はOFF状態となる。このため、(3)内蔵レギュレータを介して減圧された供給圧力が(1)給気用電磁弁を通して(4)パイロット室に印加される。そして、(4)パイロット室の圧力が上昇し、(5)ダイヤフラムの上面に作用する。
その結果、(5)ダイヤフラムと連動した(6)給気弁が開き、供給圧力の一部は出力圧力となる。
この出力圧力は(7)圧力センサを介して(8)制御回路にフィードバックされる。ここで、入力信号に比例した出力圧力になるまで補正動作が働くため、常に入力信号と比例した出力圧力が得られる。

注意・禁止事項

  • ※ 配管材のねじ込みは、めねじ側を保持して推奨適正トルクで行ってください。締め付けトルクが不足すると、緩みやシール不良の原因となり、締め付けトルクが過大になりますと、ねじ破損等の原因となります。また、めねじ側を保持しないで締付けますと、配管ブラケット等に直接過大な力が作用し、破損などの原因となります。
  • 接続ねじM5:推奨適正トルク1.5~2N・m
  • 接続ねじ1/4:推奨適正トルク8~12N・m
  • 接続ねじ3/8:推奨適正トルク15~20N・m
  • ※ 機器の自重以外のねじりモーメント、曲げモーメントがかからない様にしてください。破損の原因になりますので、外部配管類は別個に支持してください。
  • ※ 鋼管配管などによる、柔軟性のない配管は、配管側からの無理なモーメント荷重や、振動の伝播を受けやすいので、フレキシブルチューブなどを介在させて、それらが作用しない様にしてください。
  • ※ ご使用の前に必ずカタログの「安全上のご注意につきまして」「共通注意事項」をご確認ください。
  • ※ 画像は代表画像です。実際の商品とは異なる場合があります。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

圧力計

供給側 接続種類

制御側 接続種類

入力信号/通信信号

付属品

圧力単位

モニタ出力

ケーブルコネクタの種類

最小発注数量
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
MPa
アナログ出力DC1~5V
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
bar
アナログ出力DC1~5V
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
MPa
アナログ出力DC1~5V
ケーブルコネクタなし
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
L形ブラケット
MPa
アナログ出力DC1~5V
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
L形ブラケット
bar
アナログ出力DC1~5V
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
MPa
アナログ出力DC1~5V
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
bar
アナログ出力DC1~5V
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
MPa
アナログ出力DC1~5V
ケーブルコネクタなし
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
bar
アナログ出力DC1~5V
ストレート型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
MPa
アナログ出力DC1~5V
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
bar
アナログ出力DC1~5V
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
bar
アナログ出力DC1~5V
ストレート型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
L形ブラケット
MPa
アナログ出力DC1~5V
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
L形ブラケット
bar
アナログ出力DC1~5V
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
L形ブラケット
MPa
アナログ出力DC1~5V
ストレート型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
MPa
アナログ出力DC1~5V
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
bar
アナログ出力DC1~5V
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
psi
アナログ出力DC1~5V
ケーブルコネクタなし
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
kgf/cm2
アナログ出力DC1~5V
ストレート型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
psi
アナログ出力DC1~5V
ストレート型3m
1個
[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ付(NPN出力)
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
psi
スイッチ出力・NPN出力
ストレート型3m
1個
[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ付(PNP出力)
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
MPa
スイッチ出力・PNP出力
ライトアングル型3m
1個
[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ付(PNP出力)
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
bar
スイッチ出力・PNP出力
ライトアングル型3m
1個
[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ付(PNP出力)
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
kgf/cm2
スイッチ出力・PNP出力
ケーブルコネクタなし
1個
[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ付(PNP出力)
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
bar
スイッチ出力・PNP出力
ケーブルコネクタなし
1個
[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ付(PNP出力)
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
L形ブラケット
bar
スイッチ出力・PNP出力
ライトアングル型3m
1個
[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ付(PNP出力)
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
L形ブラケット
bar
スイッチ出力・PNP出力
ケーブルコネクタなし
1個
[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ付(PNP出力)
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
L形ブラケット
bar
スイッチ出力・PNP出力
ストレート型3m
1個
[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ付(PNP出力)
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
MPa
スイッチ出力・PNP出力
ケーブルコネクタなし
1個
[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ付(PNP出力)
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
bar
スイッチ出力・PNP出力
ストレート型3m
1個
[圧力スイッチ付] デジタル圧力スイッチ付(PNP出力)
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
MPa
スイッチ出力・PNP出力
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
MPa
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
bar
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
psi
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
bar
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ストレート型3m
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
L形ブラケット
MPa
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
L形ブラケット
MPa
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ケーブルコネクタなし
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
L形ブラケット
bar
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ケーブルコネクタなし
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
L形ブラケット
MPa
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ストレート型3m
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
MPa
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
bar
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
MPa
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ケーブルコネクタなし
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
bar
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ケーブルコネクタなし
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
MPa
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ストレート型3m
1個
圧力センサ付
G
G
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
bar
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ストレート型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
MPa
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
bar
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
psi
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
psi
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ケーブルコネクタなし
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
psi
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ストレート型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
L形ブラケット
MPa
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
L形ブラケット
bar
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
L形ブラケット
psi
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
L形ブラケット
bar
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ストレート型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
L形ブラケット
psi
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ストレート型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
psi
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
bar
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ケーブルコネクタなし
1個
圧力センサ付
[NPT] NPT
[NPT] NPT
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
ブラケットなし
psi
アナログ出力DC4~20mA(シンクタイプ)
ケーブルコネクタなし
1個
圧力センサ付
Rc
Rc
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
MPa
アナログ出力DC1~5V
ライトアングル型3m
1個
圧力センサ付
Rc
Rc
[DC4-20mA] 電流形DC4~20mA(シンクタイプ)
フラットブラケット
kgf/cm2
アナログ出力DC1~5V
ライトアングル型3m
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
106,690
( 117,359 )
19日目
113,709
( 125,080 )
19日目
99,256
( 109,182 )
19日目
101,189
( 111,308 )
19日目
113,709
( 125,080 )
19日目
100,937
( 111,031 )
19日目
113,417
( 124,759 )
19日目
99,001
( 108,901 )
19日目
105,119
( 115,631 )
19日目
106,690
( 117,359 )
19日目
101,189
( 111,308 )
19日目
101,189
( 111,308 )
19日目
113,709
( 125,080 )
19日目
101,189
( 111,308 )
19日目
101,189
( 111,308 )
19日目
105,119
( 115,631 )
19日目
105,119
( 115,631 )
19日目
99,001
( 108,901 )
19日目
112,056
( 123,262 )
19日目
113,417
( 124,759 )
19日目
113,709
( 125,080 )
19日目
101,189
( 111,308 )
19日目
101,189
( 111,308 )
19日目
99,256
( 109,182 )
19日目
99,256
( 109,182 )
19日目
101,189
( 111,308 )
19日目
99,256
( 109,182 )
19日目
106,690
( 117,359 )
19日目
99,001
( 108,901 )
19日目
112,056
( 123,262 )
19日目
112,344
( 123,578 )
19日目
108,488
( 119,337 )
19日目
104,178
( 114,596 )
19日目
104,178
( 114,596 )
19日目
104,178
( 114,596 )
19日目
104,178
( 114,596 )
19日目
102,241
( 112,465 )
19日目
102,241
( 112,465 )
19日目
104,178
( 114,596 )
19日目
116,762
( 128,438 )
19日目
116,762
( 128,438 )
19日目
101,989
( 112,188 )
19日目
101,989
( 112,188 )
19日目
116,762
( 128,438 )
19日目
103,924
( 114,316 )
19日目
104,178
( 114,596 )
19日目
117,053
( 128,758 )
19日目
109,827
( 120,810 )
19日目
102,241
( 112,465 )
19日目
117,053
( 128,758 )
19日目
109,827
( 120,810 )
19日目
104,178
( 114,596 )
19日目
104,178
( 114,596 )
19日目
104,178
( 114,596 )
19日目
104,178
( 114,596 )
19日目
103,924
( 114,316 )
19日目
107,509
( 118,260 )
19日目
101,989
( 112,188 )
19日目
112,432
( 123,675 )
6日目
113,709
( 125,080 )
19日目

詳細情報

基本情報

電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御可能な高圧電空レギュレータ。
【特長】
・最高供給圧力:5MPa
・設定圧力範囲:0.01~3.0MPa
・最大流量:3,000L/min(ANR)
・接流体部:フッ素系グリース使用
・消費電力:3W以下
・デジタル圧力表示

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVX2000シリーズ
3.0MPa対応 高圧電空レギュレータ ITVH2000シリーズ
低圧電空レギュレータ EVLシリーズ
電空レギュレータ 二次電池対応シリーズ 25A-ITV1000・2000・3000シリーズ
レギュレータ 単体仕様 ARM5Sシリーズ
レギュレータ
メーカーSMCSMCCKDSMCSMCCHELIC(チェリック)
通常価格99,001-99,959 -51,696 -28,158 -1,964 -2,467 -
通常出荷日6日目〜19日目8日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
レギュレータ/増圧弁レギュレータレギュレータレギュレータレギュレータレギュレータレギュレータ
使用流体空気 / 窒素 / ガス空気空気空気空気エア用
レギュレータ種類電空電空電空電空標準標準
形状標準標準標準標準ワンタッチ継手形標準
使用環境標準標準標準標準標準標準
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト