メカニカル部品技術窓口
単位:mm

センサ内蔵タイプ

外付けセンサタイプ

パネルマウントアダプタ

保護カバー

接続例
※電源は、コントローラのみに供給です。
注)フィードバック制御機能はありません。
| 型番 | IC1□ | IC3□ | IC5□ | IC9□ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 圧力レンジ | 0.1MPa | 0.5MPa | 0.9MPa | -0.9MPa | |
| 耐圧 | 500kPa | 1.5MPa | 500kPa | ||
| 適用流体 | 空気・非腐食性ガス | ||||
| 外形寸法 | 48×48×100.5 | ||||
| 供給電源 | DC12~24V(15W以上)、リップル(p-p)1%以下 | ||||
| 入力 | (1)入力点数:シーケンサより最大10bit入力(パラレル)注5) 入力方法:無電圧接点またはNPNオープンコレクタ入力 最小パルス幅:50msec (2)入力方法:ボタン操作により4点入力 (プログラミングによりインターバル時間設定可能) | ||||
| 電源出力 | DC12V(300mAMAX)、精度DC12~14.4V注2) | ||||
| DC24V(300mAMAX)、精度DC22.0~26.8V | |||||
| 指令出力 | (1)DC0~10V(出力抵抗 6.5kΩ以上、精度0.5%F.S.以内) (2)DC4~20mA(出力抵抗 800Ω以下、精度0.5%F.S.以内) | ||||
| スイッチ出力 | 出力点数:4点 出力形式:NPN, PNPオープンコレクタ出力 耐圧:MAX30V 電流:MAX100mA 内部降下電圧:1V以下 NO, NCモード切替可能 | ||||
| スイッチ応答性 | 5~640ms | ||||
| 表示方式 | 圧力表示用:3 1/2桁LED表示(赤色) | ||||
| 出力電源電圧・電流信号表示:1桁LED表示(赤色) | |||||
| RUN, CH, SW用LED灯(赤色・緑色) | |||||
| 表示精度注1) | ±0.5%F.S.±1dig(at25℃) | ||||
| 表示サンプリングレート | 約4回/秒 | ||||
| 温度特性 | ±0.12%F.S./℃ | ||||
| エラー表示 | 圧力表示用LEDに表示 | ||||
| 耐環境性 | 使用温度範囲 | 0~+50℃ | |||
| 保存温度範囲 | -20~+60℃ | ||||
| 使用湿度範囲 | 0~85%R.H. | ||||
| 耐振動性 | 10~55Hz 複振幅1.5mm X, Y, Z各方向2時間 | ||||
| 耐衝撃性 | 100m/s2(約10G)X, Y, Z各方向 | ||||
| 耐水性 | 表示部のみ保護カバー付にてIP65相当、カバーなしの場合IP40相当 | ||||
| センサタイプ | 内蔵センサタイプ、外付センサタイプ注3) | ||||
| 設定値保持 | 非通電にて10年間保持(EEPROM採用) | ||||
| 接続口径 | M5メス(内蔵センサタイプ) | ||||
| 材質 | 筐体部:POM 表示部:PC ガスケット:NBR パネルマウントアダプタ:POM 表示部保護カバー:PC | ||||
| 質量 | 約330g(内蔵センサタイプ) 約345g(外付センサタイプ) | ||||
注1)表示精度は、内蔵センサタイプにおいて、センサ導入口に加圧したときのLED表示の精度です。
注2)外付けセンサ出力電源電圧も同仕様です。
注3)外付けセンサタイプの場合、センサは付属されませんので別途ご購入願います。
アナログ出力信号を発生する圧力センサであれば接続可能です。
推奨センサPSE530シリーズ(カタログ参照)
注4)電源再投入時にボタン操作が必要となります。ただし(-X2)では電源再投入時に停止前の状態に自動復帰します。
注5)ITV1000~3000シリーズにおいては、シーケンサによる10bit入力(パラレル)は-X93、-X157(CE対応)にて対応しています。

| 番号 | 名称 |
|---|---|
| (1) | OUT表示 電空レギュレータへの出力仕様を表示します。 |
| (2) | RUN表示 表示の制御状態を表します。 |
| (3) | CH(チャンネル)表示(4点入力の場合) 各圧力選択CH1~CH4の内、出力されているCHが点灯します。 |
| (4) | SW(スイッチ)出力表示 各SW1~4の出力形態、出力状態が点灯します。 |
| (5) | UPボタン モードおよび設定値を変更する場合に使用します。 |
| (6) | SET/RUNボタン モードおよび設定値の確定時、制御ON状態へ移行する場合に使用します。 |
| (7) | D-IN/READボタン モード選択、電空レギュレータへの電源のON/OFFに使用します。 |
| (8) | P-ON/STOPボタン 本製品の電源ON/OFF、モード脱出処理、待機状態への移行処理をする場合に使用します。 |
| (9) | DOWNボタン モードおよび設定値を変更する場合に使用します。 |
| (10) | 圧力表示 測定圧力値・各設定内容、エラーコードを表示します。 |

IC□□-0□□(内蔵センサタイプ)

IC□□-1□□(外付けセンサタイプ)
| 番号 | 名称 | 備考 |
|---|---|---|
| (1) | 供給電源・10bit入力用ケーブル | 13芯、φ6.8(外径6.8mm)、長さ1m |
| (2) | スイッチ出力4点ケーブル | 5芯、φ6(外径6mm)、長さ1m |
| (3) | 電空レギュレータ接続ケーブル | 3芯、φ3.4(外径3.4mm)、長さ1m |
| (4) | 外付センサ用ケーブル |
注1)ケーブルの曲げ半径は50mm以上としてください。
注2)(3)電空レギュレータ接続ケーブルと(4)外付けセンサ用ケーブルは同一形状ですので誤接続しないようにしてください。

IC□0-□□□(NPNオープンコレクタ出力タイプ)
注1)負荷用電源と供給電源が共通の場合は、SW-DC(GND)は供給電源(GND)に接続しても問題ありません。
注2)圧力センサの結線は、外付けセンサタイプのみです。

IC□1-□□□(PNPオープンコレクタ出力タイプ)
注1)圧力センサの結線は、外付けセンサタイプのみです。
※設定方法、ケーブル接続仕様詳細につきましては取扱説明書をご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
78,539円 ( 86,393円 ) | 19日目 |
78,543円 ( 86,397円 ) | 19日目 |
79,521円 ( 87,473円 ) | 19日目 |
79,698円 ( 87,668円 ) | 19日目 |
72,917円 ( 80,209円 ) | 19日目 |
73,410円 ( 80,751円 ) | 19日目 |
73,899円 ( 81,289円 ) | 19日目 |
78,539円 ( 86,393円 ) | 19日目 |
79,034円 ( 86,937円 ) | 19日目 |
79,521円 ( 87,473円 ) | 19日目 |
79,698円 ( 87,668円 ) | 19日目 |
72,917円 ( 80,209円 ) | 19日目 |
73,410円 ( 80,751円 ) | 19日目 |
73,395円 ( 80,735円 ) | 19日目 |
78,539円 ( 86,393円 ) | 19日目 |
79,034円 ( 86,937円 ) | 19日目 |
79,521円 ( 87,473円 ) | 19日目 |
79,698円 ( 87,668円 ) | 19日目 |
72,917円 ( 80,209円 ) | 19日目 |
73,410円 ( 80,751円 ) | 19日目 |
73,899円 ( 81,289円 ) | 19日目 |
78,539円 ( 86,393円 ) | 19日目 |
79,034円 ( 86,937円 ) | 19日目 |
79,521円 ( 87,473円 ) | 19日目 |
72,917円 ( 80,209円 ) | 19日目 |
73,410円 ( 80,751円 ) | 19日目 |
73,899円 ( 81,289円 ) | 19日目 |
78,539円 ( 86,393円 ) | 19日目 |
79,034円 ( 86,937円 ) | 19日目 |
79,521円 ( 87,473円 ) | 19日目 |
79,698円 ( 87,668円 ) | 19日目 |
72,917円 ( 80,209円 ) | 19日目 |
73,410円 ( 80,751円 ) | 19日目 |
73,899円 ( 81,289円 ) | 19日目 |
73,410円 ( 80,751円 ) | 19日目 |
78,539円 ( 86,393円 ) | 19日目 |
79,034円 ( 86,937円 ) | 19日目 |
79,521円 ( 87,473円 ) | 19日目 |
72,917円 ( 80,209円 ) | 19日目 |
73,410円 ( 80,751円 ) | 19日目 |
73,395円 ( 80,735円 ) | 19日目 |
78,539円 ( 86,393円 ) | 19日目 |
79,034円 ( 86,937円 ) | 19日目 |
79,521円 ( 87,473円 ) | 19日目 |
72,917円 ( 80,209円 ) | 19日目 |
73,410円 ( 80,751円 ) | 19日目 |
73,899円 ( 81,289円 ) | 19日目 |
78,539円 ( 86,393円 ) | 19日目 |
79,034円 ( 86,937円 ) | 19日目 |
79,521円 ( 87,473円 ) | 19日目 |
72,917円 ( 80,209円 ) | 19日目 |
73,410円 ( 80,751円 ) | 19日目 |
デジタル信号をアナログ信号に変換する電空レギュレータ用コントローラ。
【特長】
・10bitパラレル入力(最大)。2の10乗=1,024点の圧力設定が可能。
・4点プリセット出力。20ステッププログラミング機能付き。
・圧力スイッチ機能4点。
・上限下限圧力の設定によりスイッチ出力が可能。
・電源電圧、出力信号。
・電空レギュレータへの出力電源電圧、出力信号の選択がパネル前面のボタン操作により可能。
【用途】
・表示機能の無いITV0000シリーズとの組み合せが主な用途。

SMC
薄形電空レギュレータ ITV0000シリーズ
薄形電空レギュレータです。電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御します。マニホールド時の省スペース・軽量化を実現しました。DINレール方式のため、連数の増減が容易にできます。


SMC
電空レギュレータ ITV1000・2000・3000シリーズ
電空レギュレータです。電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御します。各種シリアル通信など多彩な入力仕様に対応しています。通信部一体化によりコンパクト・軽量です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

SMC
ミニチュア減圧弁 ARJ210シリーズ
5通常価格(税別):2,628円~

ミスミ
エア用減圧弁
4.8通常価格(税別):3,260円

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

SMC
レギュレータ 単体仕様 ARM5Sシリーズ
4通常価格(税別):1,964円~

ミスミ
レギュレータ ユニオン
5通常価格(税別):2,220円~