17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が38型番あります。

クリーンレギュレータ・ふっ素樹脂タイプ SRFシリーズ

通常単価(税別)
37,08496,738
税込単価
40,792106,412
通常出荷日:6日目~19日目

ふっ素樹脂タイプのクリーンレギュレータ。【仕様】・接液部材質ボディ:New PFA・ダイヤフラム:PT...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が38型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

SRF10

単位:mm

SRF10 継手一体の外形図

継手一体

 
SRF10 ナット付きの外形図

ナット付き

 
SRF10 チューブ出しの外形図

チューブ出し

SRF30

単位:mm

SRF30 継手一体の外形図

継手一体

 
SRF30 ナット付きの外形図

ナット付き

製品仕様

ナット付きの外観

ナット付き

チューブ出しの外観

チューブ出し

型番SRF10SRF30
保証耐圧力1.0MPa
最高使用圧力0.5MPa
設定圧力範囲0.02~0.4MPa
最高操作圧力(パイロット圧力)0.5MPa
使用流体脱イオン水(純水)、N2
周囲温度および使用流体温度5~60℃
弁漏れ10cm3/min以下(流体:水)
質量kgチューブ出し0.080.24
継手一体0.100.28
ナット付

構造図/SRF10・30

継手一体/レジューサ付きの場合の構造図

継手一体/レジューサ付きの場合

ナット付きの構造図

ナット付き

チューブ出しの構造図

チューブ出し

番号部品名材質備考
1ボディNew PFA-
2バルブガイドPVDF-
3ボンネットPPS-
4スペーサPVDF-
5パイロットダイヤフラムふっ素ゴム-
6ダイヤフラム受けPP-
7耐圧ダイヤフラムBふっ素ゴム-
8ダイヤフラムPTFE-
9バルブダイヤフラムPTFE-
10耐圧ダイヤフラムAふっ素ゴム-
11スプリング受けSUS304ふっ素コーティング
12バルブスプリングSUS304ふっ素コーティング
13インサートブッシュNew PFA-
14ナットNew PFA-
15カラーNew PFA-

規格表

SRF10

単位:mm

型番A1A2B1B2
SRF10S-1S0731314848
SRF10S-1S07112851
SRF10S-1S1128285151
SRF10S-1S11073148
SRF10S-2S0728285252
SRF10S-2S07112755
SRF10S-2S1127275555

SRF30

型番A1A2B1B2
SRF30S-1S1135355858
SRF30S-1S11133462
SRF30S-1S1334346262
SRF30S-1S13113558
SRF30S-2S1332326565
SRF30S-2S13113463

注意・禁止事項

  • ※ チューブ接続は、専用工具にて行ってください。チューブ接続および専用工具につきましては、カタログの「ふっ素樹脂管継手ハイパーフィッティング LQ1、2 Series施工方法」をご参照ください。
  • ※ ナットは、ボディ端面までねじ込み、さらにボディ端面まで突当たった事を確認するため、目安としてさらに1/8回転締め付けてください。なおナットが回らなければ締め付けが十分な状態です。
    また下記適正締め付けトルクをご参照ください。
ボディ classトルク(N・m)
LQ1LQ2
20.3~0.41.5~2.0
30.8~1.03.0~3.5
41.0~1.27.5~9.0
52.5~3.011.0~13.0
65.5~6.0-
  • ※ ご使用の前に必ずカタログの「安全上のご注意につきまして」「製品個別注意事項」をご確認ください。
  • ※ 画像は代表画像です。実際の商品とは異なる場合があります。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

供給側 呼びサイズ

制御側 呼びサイズ

ボディサイズ

オーダーメイド仕様

パイロットポートねじの種類

継手種類

最小発注数量
φ1/8
φ1/8
1
標準
NPT1/8
LQ2
1個
φ6
φ6
1
標準
NPT1/8
LQ2
1個
φ1/4
φ1/4
1
取付穴方向90°反転
Rc1/8
LQ2
1個
φ1/4
φ1/4
1
標準
NPT1/8
LQ2
1個
φ1/4
φ1/4
1
標準
Rc1/8
なし
1個
φ1/4
φ1/4
1
取付穴方向90°反転
Rc1/8
なし
1個
φ1/4
φ1/4
1
標準
NPT1/8
なし
1個
φ2
φ2
1
標準
Rc1/8
LQ1
1個
φ2
φ2
1
標準
NPT1/8
LQ1
1個
φ3
φ3
1
標準
Rc1/8
LQ1
1個
φ3
φ2
1
標準
Rc1/8
LQ1
1個
φ2
φ2
1
標準
Rc1/8
LQ2
1個
φ2
φ2
1
標準
NPT1/8
LQ2
1個
φ2
φ3
1
標準
Rc1/8
LQ2
1個
φ3
φ3
1
標準
Rc1/8
LQ2
1個
φ6
φ6
3
標準
NPT1/8
LQ2
1個
φ1/4
φ1/4
3
標準
Rc1/8
LQ2
1個
φ1/4
φ1/4
3
標準
NPT1/8
LQ2
1個
φ3/8
φ3/8
3
取付穴方向90°反転
Rc1/8
LQ2
1個
φ3/8
φ3/8
3
標準
NPT1/8
LQ2
1個
φ3/8
φ3/8
3
取付穴方向90°反転
NPT1/8
LQ2
1個
φ3/8
φ3/8
3
標準
Rc1/8
なし
1個
φ3/4
φ3/4
3
取付穴方向90°反転
Rc1/8
なし
1個
φ3/4
φ3/4
3
標準
NPT1/8
なし
1個
φ3
φ3
3
標準
Rc1/8
LQ1
1個
φ4
φ4
3
標準
Rc1/8
LQ1
1個
φ4
φ4
3
標準
NPT1/8
LQ1
1個
φ3
φ4
3
標準
Rc1/8
LQ1
1個
φ4
φ3
3
標準
Rc1/8
LQ1
1個
φ4
φ4
3
標準
Rc1/8
LQ2
1個
φ4
φ3
3
標準
Rc1/8
LQ2
1個
φ1/2
φ1/2
5
標準
NPT1/8
LQ2
1個
[φ19] φ19(φ3/4)
φ3/4
5
取付穴方向90°反転
Rc1/8
LQ2
1個
φ3/4
φ3/4
5
取付穴方向90°反転
Rc1/8
なし
1個
φ3/4
φ3/4
5
標準
NPT1/8
なし
1個
φ5
φ5
5
標準
NPT1/8
LQ1
1個
φ6
φ6
5
標準
NPT1/8
LQ1
1個
φ6
φ5
5
標準
Rc1/8
LQ1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,567
( 42,424 )
19日目
38,567
( 42,424 )
19日目
37,084
( 40,792 )
19日目
38,567
( 42,424 )
19日目
37,399
( 41,139 )
6日目
37,419
( 41,161 )
19日目
37,399
( 41,139 )
6日目
39,422
( 43,364 )
19日目
39,502
( 43,452 )
19日目
40,251
( 44,276 )
19日目
40,589
( 44,648 )
19日目
39,607
( 43,568 )
19日目
39,607
( 43,568 )
19日目
40,070
( 44,077 )
19日目
40,536
( 44,590 )
19日目
46,750
( 51,425 )
19日目
46,750
( 51,425 )
6日目
46,750
( 51,425 )
19日目
44,958
( 49,454 )
19日目
46,750
( 51,425 )
6日目
44,958
( 49,454 )
19日目
44,598
( 49,058 )
6日目
45,143
( 49,657 )
19日目
44,598
( 49,058 )
6日目
47,127
( 51,840 )
19日目
47,873
( 52,660 )
19日目
47,873
( 52,660 )
19日目
48,299
( 53,129 )
19日目
48,038
( 52,842 )
19日目
48,339
( 53,173 )
19日目
47,875
( 52,663 )
19日目
86,634
( 95,297 )
19日目
91,292
( 100,421 )
19日目
87,556
( 96,312 )
19日目
87,491
( 96,240 )
19日目
91,396
( 100,536 )
19日目
96,738
( 106,412 )
19日目
94,060
( 103,466 )
19日目

詳細情報

基本情報

ふっ素樹脂タイプのクリーンレギュレータ。
【仕様】
・接液部材質ボディ:New PFA
・ダイヤフラム:PTFE
・推奨流量:SRF10 2L/min、SRF30 5L/min、SRF50 20L/min(入口圧力:0.3MPa、流体:水)
・継手一体、ナット付き、チューブ出し

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • クリーンレギュレータ SRHシリーズ 画像

    SMC

    クリーンレギュレータ SRHシリーズ

    コンタミネーション管理されたステンレスレギュレータです。流体に接する金属は全てSUS316を使用しており、すぐれた耐食性です。用途に応じて2種類のダイヤフラム材質(PTFE/フッ素ゴム)が選択可能です。

  • 精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ 画像

    SMC

    精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ

    高精度・低消費流量のステンレスレギュレータです。設定感度:0.3%F.S.、繰返し性:1%F.S.となっています。消費流量リッター以下を実現しました。

  • クリーンレギュレータ用圧力計/リミットインジケーター付 G46-SRA/B 画像

    SMC

    クリーンレギュレータ用圧力計/リミットインジケーター付 G46-SRA/B

    クリーンレギュレータ用圧力計(リミットインジケーター付き)となります。示度精度は±3%F.S.、(フルスパン)です。禁油・禁水処理で接流体部に水・油の残留がないように製作されております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クリーンレギュレータ・ふっ素樹脂タイプ SRFシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クリーンレギュレータ・ふっ素樹脂タイプ SRFシリーズ
塗料減圧弁(ふっ素樹脂コート)          
精密クリーンレギュレータ SRPシリーズ
レギュレーター コンパクトタイプ 口径1/4
モジュラタイプ 共通給気形レギュレータ AR30M-D
レギュレータ Nシリーズ
メーカーSMC明治機械製作所SMCトラスコ中山SMCCHELIC(チェリック)
通常価格37,084-78,55618,590 -3,9208,2312,118 -
通常出荷日6日目〜19日目6日目〜4日目6日目在庫品1日目〜
レギュレータ/増圧弁レギュレータレギュレータレギュレータレギュレータレギュレータレギュレータ
使用流体窒素 / 水空気空気 / 窒素空気空気エア用
レギュレータ種類標準標準精密制御標準標準標準
形状標準標準標準標準標準標準
圧力計なし圧力計付なし圧力計付丸形圧力計(リミットインジケータ付)圧力計付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

レギュレータ・増圧弁カテゴリの売れ筋ランキング