メカニカル部品技術窓口
単位:mm


電源・出力接続ケーブル

ブラケット付き

パネルマウントアダプタ付き

外観

コネクタ接続

縦横密着取り付け可能でパネルカット工数の削減が可能

赤と緑の2色表示で4パターンの表示色の設定が可能
| パターン | ON | OFF |
|---|---|---|
| (1) | 赤 | 緑 |
| (2) | 緑 | 赤 |
| (3) | 赤 | 赤 |
| (4) | 緑 | 緑 |

センサ接続用コネクタの構造図
センサ接続用コネクタの端子名

| 型番 | IZE11□ | |||
|---|---|---|---|---|
| 接続センサ | IZD10-110 | IZD10-510 | ||
| 定格測定範囲 | -0.4kV~+0.4kV注1) | -20kV~+20kV注2) | ||
| 設定測定距離 | 10~50mm | 25~75mm | ||
| 電源電圧 | DC21.6~26.4V(DC24V±10%以下、逆接保護付) | |||
| 消費電流 | 50mA以下(ただし、センサ部消費電流を除く) | |||
| センサ入力 | DC1~5V(入力インピーダンス:1MΩ) | |||
| - | 入力数 | 1入力 | ||
| 入力保護 | 過電圧保護付(ただし、電圧26.4Vまで対応) | |||
| 応差 | ヒステリシスモード:可変 ウインドコンパレータモード:可変 | |||
| スイッチ出力 | NPNまたはPNPオープンコレクタ 2出力 | |||
| - | 最大負荷電流 | 80mA | ||
| 最大印加電圧 | DC30V(NPN出力時) | |||
| 残留電圧 | 1V以下(負荷電流80mA時) | |||
| 短絡保護 | 短絡保護付 | |||
| 応答時間(センサ応答時間含む) | 100ms以下 チャタリング防止機能時、応答時間500ms、1s、2s以下 | |||
| アナログ出力 | 電圧出力 | 出力電圧:1~5V(定格測定範囲にて)、出力インピーダンス:約1kΩ | ||
| - | 精度(対表示値)(25℃) | ±1%F.S. | ||
| 電流出力 | 電流出力:4~20mA(定格測定範囲にて) 最大負荷インピーダンス:600Ω(DC24V時)、最小負荷インピーダンス:50Ω | |||
| - | 精度(対表示値)(25℃) | ±1%F.S. | ||
| 応答時間(センサ応答時間含む) | 200ms(フィルタなし)、1.5s(フィルタあり)以下 | |||
| 表示方法 | 3+1/2桁 7セグメント表示器、2色表示(赤色/緑色)、サンプリング周期:5回/1sec | |||
| 動作表示灯 | OUT1:ON時点灯(緑色)、OUT2:ON時点灯(赤色) | |||
| 耐環境 | 保護構造 | IP40 | ||
| 使用温度範囲 | 動作時:0~+50℃、保存時:-10~+60℃(ただし、凍結および結露しないこと) | |||
| 使用湿度範囲 | 動作時・保存時:35~85%R.H.(ただし、結露しないこと) | |||
| 耐電圧 | AC1,000V 1分間 モニタ単体において充電部一括と筐体間 | |||
| 絶縁抵抗 | 50MΩ以上(DC500Vメガにて)、モニタ単体において充電部一括と筐体間 | |||
| 耐振動 | 10~150Hz 複振幅1.5mmまたは 加速度98m/s2の小さいほうにてX, Y, Z各方向2時間(無通電) | |||
| 耐衝撃 | 100m/s2X, Y, Z各方向3回(無通電) | |||
| 温度特性 | ±0.5%F.S.(25℃基準) | |||
| 接続方式 | 電源、出力接続:5Pコネクタ、センサ接続:4Pコネクタ | |||
| 材質 | フロントケース:PBT、リアケース:PBT | |||
| 質量 | 電源・出力接続ケーブル含まず | 30g | ||
| 規格 | CEマーキング、UL(CSA)対応 | |||
注1)帯電物とセンサの距離25mm時の定格値
注2)帯電物とセンサの距離50mm時の定格値
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,918円 ( 9,810円 ) | 6日目 |
10,224円 ( 11,246円 ) | 6日目 |
9,964円 ( 10,960円 ) | 11日目 |
縦横密着取り付けが可能な表面電位センサモニタ。
【特長】
・設定最小単位:0.001kV(±0.4kV時)、0.1kV(±20kV時)
・表示精度:±0.5%F.S.±1digit
・検出距離補正機能(1mm刻みで調整可能)
・レンジ切換により、2つのセンサ(±0.4kV、±20kV)に対応
・2色表示(赤/緑)
・コネクタ接続
・ピーク値、ボトム値表示
・キーロック機能



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
イオナイザ IZS40・IZS41・IZS42シリーズ
0通常価格(税別):1,475円~
SMC
イオナイザ ガンタイプ IZG10シリーズ
0通常価格(税別):40,486円~

ミスミ
イオナイザー 中型ファンタイプ
5通常価格(税別):68,482円

ミスミ
イオナイザー ファンタイプ専用ACアダプタ
5通常価格(税別):7,623円

春日電機(イオナイザー)
スマートACイオナイザ ASIBS
5通常価格(税別):83,600円~

ミスミ
イオナイザー ノズルタイプ
4通常価格(税別):42,412円

春日電機(イオナイザー)
スマートACイオナイザ ASIBS/ASIBL オプション
3通常価格(税別):1,844円~

ミスミ
イオナイザー ノズルタイプ専用ACアダプタ
0通常価格(税別):6,237円

ミスミ
イオナイザー 小型ファンタイプ
0通常価格(税別):57,630円