メカニカル部品技術窓口
単位:mm

外形図1

外形図2

外形図3
| 型番 | IZD10-110 | IZD10-510 |
|---|---|---|
| 測定電位 | ±0.4kV(検出距離25mm時)注) | ±20kV(検出距離50mm時)注) |
| 出力電圧 | 1~5V(出力インピーダンス 約100Ω) | |
| 有効検出距離 | 10~50mm | 25~75mm |
| リニアリティ | ±5%F.S.(0~50℃、検出距離25mm時) | ±5%F.S.(0~50℃、検出距離50mm時) |
| 出力遅れ時間 | 100ms以内 | |
| 電源電圧 | DC21.6~26.4V(DC24V±10%以内) | |
| 消費電流 | 40mA以下 | |
| 使用周囲温度 | 0~50℃ | |
| 使用周囲湿度 | 35~85%Rh(結露無きこと) | |
| 材質 | ヘッドケース:ABS アンプケース:ABS | |
| 耐振動 | 耐久50Hz 振幅1mm X, Y, Z各2時間 | |
| 耐衝撃 | 100m/s2 | |
| 質量 | 185g(ケーブル質量も含む) | |
| EN規格適用条件 | 保護クラス:クラスIII(EN60950-1) 汚染度 3 CEマーキング:低電圧指令:2006/95/EC SELV-type 外部回路接続限定 | |
| EMC指令 | 2004/108/EC | |
| UL規格 | UL508 | |
注)測定電位と出力電圧の関係は検出距離により異なります。検出距離による測定電位と出力電圧の関係はカタログの技術データ「出力信号」のグラフを参照ください。
接続回路と配線表に従ってリード線を配線する。

| リード線被覆色 | 内容 | 機能 |
|---|---|---|
| 茶色 | DC(+) | 電源 DC24V |
| 青色 | DC(-) | 電源 0V |
| 白色 | センサ出力 | 1~5Vのアナログ出力 |
表面電位センサで帯電物の電位を測定する場合、センサの設置距離により測定する帯電電位と出力電圧の関係は異なる。設置距離による表面電位センサの出力電圧と検出した帯電電位の関係は下図の通り。(※図中の設置距離とは、測定対象物と表面電位センサの距離を示します。)
■設置距離におけるセンサ出力と帯電電位の関係

IZD10-110

IZD10-510

IZD10シリーズ

IZD10シリーズの各部名称
■IZD10-110(測定電位±0.4kV)
| 設置距離(mm) | 検出範囲(mm) |
|---|---|
| 10 | 45 |
| 20 | 85 |
| 25 | 100 |
| 30 | 120 |
| 40 | 150 |
| 50 | 180 |
■IZD10-510(測定電位±20kV)
| 設置距離(mm) | 検出範囲(mm) |
|---|---|
| 25 | 100 |
| 30 | 120 |
| 40 | 150 |
| 50 | 180 |
| 60 | 205 |
| 70 | 225 |
| 75 | 235 |
ワークの帯電電位を検出し、アナログ電圧を出力する表面電位センサ。
【特長】
・静電気管理は"実態"を確認する事が重要です
・幅広い帯電電位測定が可能
・小型で、取り付け易い形状
・設置距離(IZD10-110):10~50mm(±0.4kV 設置距離25mm時)
・設置距離(IZD10-510):25~75mm(±20kV 設置距離50mm時)



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ノズルアタッチメント
4通常価格(税別):11,214円~

ミスミ
イオナイザー ノズルタイプ
4通常価格(税別):42,412円

春日電機(イオナイザー)
直流式除電器 KD-110・KD-110SI
4.3通常価格(税別):41,865円~

ミスミ
イオナイザー ノズルタイプ専用ACアダプタ
0通常価格(税別):6,237円

SMC
イオナイザ ファンタイプ IZF21・IZF31シリーズ
0通常価格(税別):272円~

SMC
イオナイザ バータイプ コントローラ分離型 IZT40・41・42シリーズ
0通常価格(税別):763円~

SMC
イオナイザ バータイプ IZS51シリーズ
0通常価格(税別):105,818円~

ミスミ
導電ゴム足
3.9通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
カラー入り導電ゴム足
4.5通常価格(税別):2,079円~