メカニカル部品技術窓口
単位:mm

IZF10シリーズ

IZF10Rシリーズ

IZF10/IZF10Rシリーズ(側面)

IZF10/IZF10Rシリーズ(背面)

IZF10/IZF10Rシリーズ(上部)

IZF10/IZF10Rシリーズの可変角度

ブラケット取り外け時
| 型番 | IZF10-□□ | IZF10-L-□□ | IZF10R-□□ | IZF10-P-□□ | IZF10-LP-□□ | IZF10R-P-□□ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 最大風量 | 0.66m3/min | 0.46m3/min | 0.80m3/min(最大) | 0.66m3/min | 0.46m3/min | 0.80m3/min(最大) |
| イオン発生方式 | コロナ放電式 | |||||
| 電圧印加方式 | DC方式 | |||||
| 印加電圧 | ±5kV | |||||
| オフセット電圧(イオンバランス)注) | ±13V以内 | |||||
| 電源電圧 | DC21.6~26.4V(DC24V ±10%以内) | |||||
| 消費電流 | 220mA以下 | 140mA以下 | 270mA以下 | 250mA以下 | 170mA以下 | 270mA以下 |
| スイッチ出力 | NPNオープンコレクタ出力 最大負荷電流:80mA 残留電圧:1V以下(負荷電流80mA時) 最大印加電圧:DC26.4V | NPNオープンコレクタ出力 最大負荷電流:150mA 残留電圧:1V以下(負荷電流150mA時) 最大印加電圧:DC26.4V | PNPオープンコレクタ出力 最大負荷電流:80mA 残留電圧:1V以下(負荷電流80mA時) | PNPオープンコレクタ出力 最大負荷電流:150mA 残留電圧:1V以下(負荷電流150mA時) | ||
| 周囲温度 | 使用時:0~50℃、保存時:-10~+60℃ | |||||
| 周囲湿度 | 使用時、保存時:35~80%RH(結露なきこと) | |||||
| 材質 | ケース:ABS、ステンレス、エミッタ:タングステン | |||||
| 質量 | 280g(ブラケット付360g) | 260g(ブラケット付340g) | 280g(ブラケット付360g) | 260g(ブラケット付340g) | ||
| 適合規格/指令 | CE(EMC指令:2004/108/EC) | CE(EMC指令:2014/30/EU) | CE(EMC指令:2004/108/EC) | CE(EMC指令:2014/30/EU) | ||
注)ANSI/ESD-STM3.1-2006規格準拠
ACアダプタ(IZF10/10R-CG1、IZF10/10R-CG2)
| 入力電圧 | AC100V~240V、50/60Hz |
|---|---|
| 出力電圧 | DC24V |
| 出力電流 | 1A max |
| 使用周囲温度 | 0~40℃、保存時:-20~+65℃ |
| 使用周囲湿度 | 使用時、保存時:10~90%RH(結露なきこと) |
| 適合規格/指令 | CE/cUL |

| No. | 名称 | パネル表示名 | 種類 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源スイッチ | - | スイッチ | 電源ON/OFFを行う。 |
| 2 | 電源表示 | - | LED(緑/橙) | 電源供給中は緑点灯し、高電圧異常時や出力信号過電流時は橙点灯す。 |
| 3 | 異常表示 | ALARM | LED(赤) | 高電圧異常が100ms以上発生した際に赤点灯する。 |
| 4 | メンテナンス表示 | NDL | LED(緑) | エミッタの汚れや摩耗時に緑点灯する。 |
| 5 | 風量調整注) | BLOW SPEED | ロータリスイッチ | ファンの風量調整に使用。 |
| 6 | バランス調整 | - | トリマ | オフセット電圧(イオンバランス)の調整に使用。 |
| 7 | 電源コネクタ | - | コネクタ | 電源ケーブルまたはACアダプタを接続。 |
注)IZF10Rのみ
| アラーム名 | 異常時の出力信号注) | 点灯LED | アラーム発生後の動作 | 内容 | 問題解決後の異常解除方法 |
|---|---|---|---|---|---|
| 高電圧異常 | 異常信号OFF (B接点) | 電源表示 (橙) 異常表示 (赤) | 停止 | 高電圧の異常放電が100ms以上発生 | 電源再投入 |
| 出力信号過電流 | 過電流発生信号OFF | 電源表示 (橙) | 継続 | 出力回路に過電流が発生 | 自動復帰 |
| メンテナンス警告 | メンテナンス信号ON (A接点) | メンテナンス表示 (緑) | 継続 | エミッタの汚れや摩耗により静電気除去能力が低下 | 電源再投入 |
注)NPN/PNPオープンコレクタ出力

コネクタ刻印番号の位置
| ピン番号 | 信号名 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | DC+24V | 電源を接続。 |
| 2 | 0V | |
| 3 | F.G. | オフセット電圧の基準電位をとるため必ず接地抵抗100Ω以下で接地。 |
| 4 | 異常信号 | 高電圧異常時、出力信号過電流時にOFFにする(正常時はON)。 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
32,583円 ( 35,841円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,594円 ( 7,253円 ) | 19日目 |
31,813円 ( 34,994円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,773円 ( 1,950円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,145円 ( 7,860円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,289円 ( 6,918円 ) | 6日目 |
3,139円 ( 3,453円 ) | 6日目 |
6,289円 ( 6,918円 ) | 19日目 |
26,148円 ( 28,763円 ) | 19日目 |
28,247円 ( 31,072円 ) | 19日目 |
29,295円 ( 32,225円 ) | 19日目 |
30,344円 ( 33,378円 ) | 19日目 |
26,148円 ( 28,763円 ) | 19日目 |
28,247円 ( 31,072円 ) | 19日目 |
26,144円 ( 28,758円 ) | 19日目 |
27,354円 ( 30,089円 ) | 19日目 |
31,394円 ( 34,533円 ) | 19日目 |
34,544円 ( 37,998円 ) | 19日目 |
31,395円 ( 34,535円 ) | 19日目 |
33,494円 ( 36,843円 ) | 19日目 |
33,494円 ( 36,843円 ) | 19日目 |
29,295円 ( 32,225円 ) | 6日目 |
30,255円 ( 33,281円 ) | 6日目 |
28,494円 ( 31,343円 ) | 19日目 |
27,354円 ( 30,089円 ) | 19日目 |
31,394円 ( 34,533円 ) | 19日目 |
34,544円 ( 37,998円 ) | 19日目 |
33,557円 ( 36,913円 ) | 19日目 |
40,891円 ( 44,980円 ) | 19日目 |
33,494円 ( 36,843円 ) | 19日目 |
26,144円 ( 28,758円 ) | 6日目 |
28,245円 ( 31,070円 ) | 19日目 |
29,295円 ( 32,225円 ) | 6日目 |
30,344円 ( 33,378円 ) | 6日目 |
28,998円 ( 31,898円 ) | 19日目 |
27,581円 ( 30,339円 ) | 19日目 |
25,703円 ( 28,273円 ) | 19日目 |
27,354円 ( 30,089円 ) | 19日目 |
32,442円 ( 35,686円 ) | 19日目 |
34,544円 ( 37,998円 ) | 6日目 |
31,907円 ( 35,098円 ) | 19日目 |
33,557円 ( 36,913円 ) | 19日目 |
31,907円 ( 35,098円 ) | 19日目 |
33,494円 ( 36,843円 ) | 19日目 |
31,394円 ( 34,533円 ) | 19日目 |
38,422円 ( 42,264円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
31,395円 ( 34,535円 ) | 19日目 |
33,494円 ( 36,843円 ) | 19日目 |
33,494円 ( 36,843円 ) | 6日目 |
32,983円 ( 36,281円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,872円 ( 7,559円 ) | 19日目 |
34,714円 ( 38,185円 ) | 19日目 |
7,628円 ( 8,391円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,738円 ( 7,412円 ) | 6日目 |
3,169円 ( 3,486円 ) | 19日目 |
6,604円 ( 7,264円 ) | 19日目 |
36,308円 ( 39,939円 ) | 19日目 |
38,424円 ( 42,266円 ) | 19日目 |
31,459円 ( 34,605円 ) | 19日目 |
33,111円 ( 36,422円 ) | 6日目 |
シンプル機能で小型ファンタイプのイオナイザ。
【特長】
・高速除電
・エミッタ汚れ検知が可能
・アラーム機能付き高電圧異常、メンテナンス警告
・風量調整機能なし(IZF10)/風量調整機能付き(IZF10R)
・出力仕様:NPN出力(無記号)/PNP出力(P)
・ブラケット:なし(無記号)/ブラケット付属(B)

SMC
イオナイザ ファンタイプ IZF21・IZF31シリーズ
イオナイザ(ファンタイプ)となります。広範囲の除電に適しています。風量調整つまみで10段階の調整ができ、つまみは不用意な変更防止のため取り外しも可能です。厚さ40mmと薄形で、高速除電の製品です。

SMC
イオナイザ IZS40・IZS41・IZS42シリーズ
イオナイザ(バータイプ)となります。スタンダードタイ・フィードバックセンサタイプ・デュアルAC方式タイプの3種類からお選びいただけます。ローメンテナンスなエミッタカートリッジを採用しています。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
イオナイザー 中型ファンタイプ
5通常価格(税別):68,482円

ミスミ
イオナイザー ファンタイプ専用ACアダプタ
5通常価格(税別):7,623円

コガネイ
静電気除去ユニットイオナイザー ブロータイプ
0通常価格(税別):638円~

SMC
イオナイザ IZS40・IZS41・IZS42シリーズ
0通常価格(税別):1,475円~

SMC
イオナイザ ノズルタイプ IZN10Eシリーズ
0通常価格(税別):883円~

ミスミ
静電気対策用スポンジシート
4.6
ミスミ
導電ゴム足
3.9通常価格(税別):1,260円~

ミスミ
カラー入り導電ゴム足
4.5通常価格(税別):2,079円~

ミスミ
静電気対策用ゴムシート -標準タイプ/高導電タイプ-
4