メカニカル部品技術窓口
単位:mm

IZF21-□-□□□□

ブラケット/IZF21-□-□B□□

IZF31-□-□□□□

ブラケット/IZF31-□-□B□□


IZF21
| 型番 | IZF21-□ | IZF21-P | IZF31-□ | IZF31-P | |
|---|---|---|---|---|---|
| NPN | PNP | NPN | PNP | ||
| 最大風量 | 1.8m3/min | 4.4m3/min | |||
| 印加電圧 | ±5kV | ||||
| イオン発生方式 | コロナ放電式 | ||||
| 電圧印加方式 | DC方式 | ||||
| オフセット電圧(イオンバランス)注) | ±5V | ||||
| 電源電圧 | DC21.6~26.4V(DC24V±10%以内) | ||||
| 消費電流 | 0.9A以下 | 1.3A以下 | |||
| 入力信号 | イオナイザ停止信号 | 0Vと接続 電圧範囲:DC5V以下 消費電流:5mA以下 | +24Vと接続 電圧範囲:DC19V~電源電圧 消費電流:5mA以下 | 0Vと接続 電圧範囲:DC5V以下 消費電流:5mA以下 | +24Vと接続 電圧範囲:DC19V~電源電圧 消費電流:5mA以下 |
| クリーニング入力信号 | |||||
| 出力信号 | メンテナンス信号 | 最大負荷電流100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) 最大印加電圧:DC26.4V | 最大負荷電流:100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) | 最大負荷電流100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) 最大印加電圧:DC26.4V | 最大負荷電流:100mA 残留電圧:1V以下 (負荷電流100mA時) |
| 異常信号 | |||||
| 使用周囲温度 | 使用時:0~+50℃ 保存時:-10~+60℃ | ||||
| 使用周囲湿度 | 使用時、保存時:35~80%RH(結露なきこと) | ||||
| 材質 | ケース:ABS/PBT/ステンレス エミッタ:タングステン | ||||
| 耐衝撃 | 100m/s2 | ||||
| 適合規格/指令 | CE(EMC指令:2014/30/EU) | ||||
注)ANSI/ESD-STM3.1-2006規格準拠
| 入力電圧 | AC100V~240V、50/60Hz |
|---|---|
| 出力電圧 | DC24V |
| 出力電流 | 1.9A max |
| 使用周囲温度 | 0~+40℃、保存時:-20~+65℃ |
| 使用周囲湿度 | 使用時、保存時:5~95%RH(結露なきこと) |
| 質量 | 375g(ACケーブル、接合コネクタ含) |
| 適合規格/指令 | CE/cUL |
| - | IZF21 | IZF31 |
|---|---|---|
| 本体 | 430g | 605g |
| ブラケット | 146g | 220g |
| 自動清掃ユニット | 96g | 127g |
| ルーバ | 33g | 58g |
| フィルタ | 15g | 26g |

| 番号 | 名称 | パネル表示名 | 種類 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 電源スイッチ | POWER | スイッチ | 電源ON/OFFを行います。 |
| 2 | 電源表示 | PWR | LED (緑/赤) | 緑点灯…電源ON時 緑点滅…電源異常時 赤点滅…CPU異常時 |
| 3 | 除電運転/高電圧異常 | ION/HV | LED (緑/赤) | 緑点灯…除電運転中 赤点灯…高電圧異常時 赤点滅…CPU異常時 |
| 4 | 異常表示 | ALM | LED(赤) | 赤点灯…ファンモータ異常時/自動清掃異常時 赤点滅…CPU異常時 |
| 5 | メンテナンス表示 | NDL | LED (緑/赤) | 緑点灯…エミッタ汚れ時 緑点滅…自動清掃中 赤点滅…エミッタカートリッジ未装着時/自動清掃異常時/CPU異常時 |
| 6 | バランス調整 | ADJUST | トリマ | オフセット電圧(イオンバランス)の調整に使用します。 |
| 7 | 風量調整 | BLOW SPEED | ロータリスイッチ | ファンの風量調整に使用します。 |

| ピン番号 | ケーブル色 | 信号名 | 信号方向 | 内容 |
|---|---|---|---|---|
| A1 | 茶 | DC+24V | IN | 電源を接続します。 |
| B1 | ||||
| A2 | 青 | 0V | IN | |
| B2 | ||||
| A3 | 緑 | F.G. | - | オフセット電圧の基準電位をとるため必ず接地抵抗100Ω以下で接地してください。 |
| B3 | 黄緑 | イオナイザ停止信号 | IN | ファンによる送風とイオン発生をON/OFFする信号入力です。 NPN仕様:0Vと接続することでファンとイオン発生を停止します(未接続は運転)。 PNP仕様:DC+24Vと接続することでファンとイオン発生を停止します(未接続は運転)。 |
| A4 | 灰 | クリーニング信号 | IN | 自動清掃ユニット搭載時、エミッタのクリーニングを開始します。 |
| B4 | 黄 | メンテナンス信号 | OUT (A接点) | エミッタが汚れによる清掃もしくは摩耗による交換が必要になった時や自動清掃時(自動清掃ユニット搭載時)にONします。 出力回路過電流時にOFFします。 |
| A5 | 紫 | 異常信号 | OUT (B接点) | 電源異常時、高電圧異常時、ファンモータ異常、CPU異常、出力回路過電流、エミッタカートリッジ未装着時、自動清掃異常(自動清掃機能搭載時)にOFFします(正常時はON)。 |
| B5 | 白 | - | - | - |

配線回路図1

配線回路図2
※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
57,645円 ( 63,410円 ) | 6日目 |
2,503円 ( 2,753円 ) | 6日目 |
79,948円 ( 87,943円 ) | 19日目 |
85,818円 ( 94,400円 ) | 6日目 |
61,269円 ( 67,396円 ) | 19日目 |
60,333円 ( 66,366円 ) | 19日目 |
75,506円 ( 83,057円 ) | 19日目 |
84,706円 ( 93,177円 ) | 19日目 |
90,577円 ( 99,635円 ) | 19日目 |
8,389円 ( 9,228円 ) | 6日目 |
7,701円 ( 8,471円 ) | 6日目 |
2,231円 ( 2,454円 ) | 9日目 |
5,239円 ( 5,763円 ) | 6日目 |
14,653円 ( 16,118円 ) | 6日目 |
4,149円 ( 4,564円 ) | 6日目 |
1,543円 ( 1,697円 ) | 19日目 |
50,515円 ( 55,567円 ) | 19日目 |
52,879円 ( 58,167円 ) | 19日目 |
82,011円 ( 90,212円 ) | 19日目 |
57,967円 ( 63,764円 ) | 19日目 |
62,117円 ( 68,329円 ) | 19日目 |
86,770円 ( 95,447円 ) | 19日目 |
12,093円 ( 13,302円 ) | 6日目 |
59,336円 ( 65,270円 ) | 19日目 |
59,753円 ( 65,728円 ) | 19日目 |
79,948円 ( 87,943円 ) | 19日目 |
85,818円 ( 94,400円 ) | 19日目 |
61,269円 ( 67,396円 ) | 19日目 |
60,333円 ( 66,366円 ) | 19日目 |
75,506円 ( 83,057円 ) | 19日目 |
84,706円 ( 93,177円 ) | 19日目 |
90,577円 ( 99,635円 ) | 19日目 |
50,515円 ( 55,567円 ) | 19日目 |
52,879円 ( 58,167円 ) | 19日目 |
76,141円 ( 83,755円 ) | 19日目 |
82,011円 ( 90,212円 ) | 19日目 |
57,967円 ( 63,764円 ) | 19日目 |
56,911円 ( 62,602円 ) | 19日目 |
62,117円 ( 68,329円 ) | 19日目 |
69,938円 ( 76,932円 ) | 19日目 |
63,492円 ( 69,841円 ) | 19日目 |
55,602円 ( 61,162円 ) | 19日目 |
54,580円 ( 60,038円 ) | 19日目 |
58,369円 ( 64,206円 ) | 19日目 |
60,734円 ( 66,807円 ) | 19日目 |
85,182円 ( 93,700円 ) | 19日目 |
91,051円 ( 100,156円 ) | 19日目 |
75,983円 ( 83,581円 ) | 19日目 |
80,742円 ( 88,816円 ) | 19日目 |
89,942円 ( 98,936円 ) | 19日目 |
95,810円 ( 105,391円 ) | 19日目 |
82,486円 ( 90,735円 ) | 19日目 |
63,456円 ( 69,802円 ) | 19日目 |
80,497円 ( 88,547円 ) | 19日目 |
57,790円 ( 63,569円 ) | 19日目 |
60,154円 ( 66,169円 ) | 19日目 |
84,549円 ( 93,004円 ) | 19日目 |
90,418円 ( 99,460円 ) | 19日目 |
75,348円 ( 82,883円 ) | 19日目 |
95,177円 ( 104,695円 ) | 19日目 |
広範囲に高速除電可能な風量調整機能付きのイオナイザ。
【特長】
・可変ルーバにより、広範囲に除電エリアをカバー
・安定した除電性能/メンテナンス性向上
・アベレージング機能でエミッタ寿命が約2倍に向上
・7種類のアラーム機能を標準化
・2方向からLED表示部の確認が可能
・糸くずやゴミなどのモータへのからまりトラブル、エミッタ間ショート低減に貢献
・自動バランス調整機能で安定したオフセット電圧/調整工数の削減
・自動清掃機能でエミッタの汚れを低減
・ワンタッチ着脱でエミッタカートリッジの交換可能(工具レス)

SMC
イオナイザ ファンタイプ IZF10・IZF10Rシリーズ
イオナイザ(小型ファンタイプ)です。39×80×110mmと小型設計です。エミッタの汚れを常時監視し、メンテナンス必要時に信号出力とLED点灯により警告します。風量調整機能付きをお選びいただけます。

SMC
イオナイザ IZS40・IZS41・IZS42シリーズ
イオナイザ(バータイプ)です。スタンダードタイ・フィードバックセンサタイプ・デュアルAC方式タイプの3種類からお選びいただけます。ローメンテナンスなエミッタカートリッジを採用しています。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ノズルアタッチメント
4通常価格(税別):11,214円~
SMC
イオナイザ ガンタイプ IZG10シリーズ
0通常価格(税別):40,486円~

春日電機(イオナイザー)
直流式除電器 KD-110・KD-110SI
4.3通常価格(税別):41,865円~

ミスミ
イオナイザー ノズルタイプ
4通常価格(税別):42,412円

ミスミ
イオナイザー ノズルタイプ専用ACアダプタ
0通常価格(税別):6,237円

ミスミ
イオナイザー 小型ファンタイプ
0通常価格(税別):57,630円

SMC
イオナイザ ファンタイプ IZF21・IZF31シリーズ
0通常価格(税別):272円~

SMC
イオナイザ ノズルタイプ IZN10Eシリーズ
0通常価格(税別):883円~

SMC
イオナイザ バータイプ コントローラ分離型 IZT40・41・42シリーズ
0通常価格(税別):763円~