17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2,132型番あります。

イオナイザ IZS40・IZS41・IZS42シリーズ

通常単価(税別)
1,475420,006
税込単価
1,623462,007
通常出荷日:在庫品1日目~70日目一部当日出荷可能

ローメンテナンスエミッタカートリッジを採用したイオナイザ。【特長】・オートバランスセンサにより調整工数...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が2,132型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

イオナイザ/IZS40の寸法図

イオナイザ/IZS40

エンドブラケット/IZS40-BEの寸法図

エンドブラケット/IZS40-BE

製品仕様

型番IZS40IZS41-□□(NPN)IZS41-□□P(PNP)IZS42-□□(NPN)IZS42-□□P(PNP)
イオン発生方式コロナ放電式
電圧印加方式AC、DCAC、センシングAC、DCデュアルAC
印加電圧±7,000V±6,000V
オフセット電圧注)±30V以内
エアパージ使用流体空気(清浄乾燥空気)
使用圧力0.5MPa以下
保証耐圧力0.7MPa
接続チューブ径φ6(直径6mm), φ8(直径8mm), φ10(直径10mm)
消費電流330mA以下440mA以下(センシングAC、オート運転・マニュアル運転時480mA以下)700mA以下(オート運転・マニュアル運転時740mA以下)
電源電圧DC21.6~DC26.4V(DC24V±10%以内)
渡り配線時の電源電圧-DC24V~DC26.4V
入力信号放電停止信号-0Vと接続
電圧範囲:DC5V以下
消費電流:5mA以下
+24Vと接続
電圧範囲:DC19V~電源電圧
消費電流:5mA以下
0Vと接続
電圧範囲:DC5V以下
消費電流:5mA以下
+24Vと接続
電圧範囲:DC19V~電源電圧
消費電流:5mA以下
メンテナンス検出信号
出力信号メンテナンス検知信号-最大負荷電流:100mA
残留電圧:1V以下
(負荷電流100mA時)
最大印加電圧:DC26.4V
最大負荷電流:100mA
残留電圧:1V以下
(負荷電流100mA時)
最大負荷電流:100mA
残留電圧:1V以下
(負荷電流100mA時)
最大印加電圧:DC26.4V
最大負荷電流:100mA
残留電圧:1V以下
(負荷電流100mA時)
異常信号
機能高電圧異常放電検知
(検知時放電停止)
センサ内蔵によるオフセット電圧制御、メンテナンス検知、高電圧異常放電検知(検知時放電停止)、放電停止入力、渡り配線、リモコン(別売手配品)、外部センサ接続
有効除電距離50~2,000mm50~2,000mm
(センシングACモード時:200~2,000mm、マニュアル運転・オート運転時:100~2,000mm)
50~2,000mm
(マニュアル運転・オート運転時:100~2,000mm)
使用周囲温度、使用流体温度0~40℃
使用周囲湿度35~80%RH(結露なきこと)
材質本体カバー:ABS、エミッタカートリッジ:PBT、エミッタ:タングステン、単結晶シリコン
耐衝撃100m/s2
適合規格/指令CE(EMC指令:2,004/108/EC)

注)帯電物とイオナイザ間の距離300mmにおいて、エアパージ有のとき。

構成図

IZS40シリーズの構成図

IZS40シリーズ

IZS41/IZS42シリーズの構成図

IZS41/IZS42シリーズ

番号名称
1イオナイザ
2エミッタカートリッジ
3ワンタッチ管継手
4エンドブラケット
5中間ブラケット
6フィードバックセンサ
7オートバランスセンサ[高精度タイプ]
8電源ケーブル(IZS40用)
9電源ケーブル(IZS41/42用)

IZS40の配線

接続回路と配線表に従って配線する。

1. F.G.(信号名)の接地

配線表に示す信号名F.G.は必ず接地抵抗100Ω以下で接地する。配線表に示す信号名F.G.は、除電する際の基準電位を取るための端子。アース端子が接地されていないと、最適なオフセット電圧が得られないだけでなく機器の故障の原因となるので必ず接地抵抗100Ω以下で接地する。

2. 接続回路([POWER]コネクタ)

IZS40の配線は、コネクタ部にe-CONを採用している。製品手配時電源ケーブルの選択によりケーブルなしまたは、ケーブル付きコネクタを選択できる。e-CONのみ必要な場合は部品として手配する。(※ケーブルはお客様でご用意ください。)

■配線表

コネクタ刻印番号信号名内容
1DC24Vイオナイザを運転するための電源を接続する。
20V
3F.G.基準電位をとるため必ず接地抵抗100Ω以下で接地する。
未接地の場合、性能が得られないだけでなく、機器の故障の原因になる。
4-未使用

IZS40の接続回路

イオナイザ(IZS40)の接続回路図

イオナイザ(IZS40)

  • ※ 接地抵抗100Ω以下で接地してください。
  • ※ お客様でケーブルをご用意した場合、図中の配線色はお客様が配線した配線色となります。

IZS41/IZS42の配線

IZS41/IZS42のコネクタハウジングピン詳細イメージ

IZS41/IZS42のコネクタハウジングピン詳細イメージ

■配線表

ピン番号ケーブル色ケーブルサイズ信号名信号方向内容
A1AWG20
AWG28
DC+24VINイオナイザを運転するための電源を接続する。
B1
A20VIN
B2
A3F.G.-基準電位をとるため必ず接地抵抗100Ω以下で接地する。
未接地の場合、性能が得られないだけでなく、機器の故障の原因になる。
B3黄緑放電停止信号IN放電をON/OFFする信号入力。
NPN仕様:0Vと接続することで放電を停止。(未接続で放電開始)
PNP仕様:DC+24Vと接続することで放電を停止。(未接続で放電開始)
A4メンテナンス検出信号IN電極メンテナンスの要否を判断する際に入力する信号。
B4メンテナンス検知信号OUT
(A接点)
電極が汚れ清掃が必要になった際にONにする。
A5異常信号OUT
(B接点)
電源異常時、異常放電時、接続センサ異常時、CPU動作異常時にOFFにする。
(正常時はON)
B5未使用--

※ケーブル仕様は、カタログにてご確認ください。

■周波数表

周波数選択スイッチ設定番号周波数Hz、リモコン設定
IZS40IZS41IZS42
01リモコンリモコン
1310.1
2530.5
3851
410103
515155
6202010
7303015
8DC+DC+20
9DC-DC-30

※リモコン使用時設定します。

IZS41/IZS42の配線回路

NPN仕様の配線回路図

NPN仕様

※接地抵抗100Ω以下で接地してください。

PNP仕様の配線回路図

PNP仕様

※接地抵抗100Ω以下で接地してください。

規格表

イオナイザ/IZS40

■n(エミッタカートリッジ数)、L寸法

型番nL(mm)
IZS40-3405340
IZS40-4006400
IZS40-4607460
IZS40-5809580
IZS40-64010640
IZS40-82013820
IZS40-1120181,120
IZS40-1300211,300
IZS40-1600261,600
IZS40-1900311,900
IZS40-2320382,320
IZS40-2500412,500

■A寸法

適用チューブ外径(mm)A(mm)
613
815
1022

注意・禁止事項

  • ※ 本製品は一般的なFA機器への使用を意図しています。
  • ※ 規定の電圧、温度範囲で使用ください。
    仕様以外の電圧で使用すると誤動作、破損および、感電や火災の原因となります。
  • ※ 流体には清浄な圧縮空気(ISO8573-1:2001による品質等級2、6、3相当以上を推奨)をご使用ください。
    可燃性ガスまたは爆発性ガスを流体として絶対に使用しないでください。火災や爆発の原因となる場合があります。
  • ※ 本製品は防爆構造ではありません。
    粉塵爆発の起きる可能性のある場所、可燃性ガスまたは爆発性ガスの雰囲気では絶対に使用しないでください。火災の原因となります。
  • ※ 本製品はクリーン対応機器ではありません。
    本製品は洗浄を行っておりません。クリーンルーム内に持ち込む場合は、数分のフラッシングを行い、必要な清浄度である事をご確認のうえ、ご使用ください。イオナイザ作動中は、エミッタの摩耗により微量なパーティクルが発生します。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

種類

インジケータ

付加機能

イオンバランス

イオンバランス調整機能

電源

機種

付属品・オプション/個別手配

入出力仕様

バー長さ

(mm)

エミッタカートリッジ種類

エミッタ材質

ワンタッチ管継手

センサ

オーダーメイド仕様

適用

関連部品種類

最小発注数量
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)
NPN
1000
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1000
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)
NPN
1000
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1000
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1000
高速除電カートリッジ
シリコン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1000
高速除電カートリッジ
シリコン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(10m)・ブラケット付
NPN
1000
省エネ除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
ブラケット付
NPN
1000
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
ブラケット付
NPN
1000
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
ブラケット付
NPN
1000
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
落下防止カバー取付品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(10m)・ブラケット付
NPN
1000
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(10m)・ブラケット付
NPN
1000
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1060
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1060
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1060
高速除電カートリッジ
シリコン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1060
省エネ除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1060
省エネ除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(10m)・ブラケット付
NPN
1060
省エネ除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1060
省エネ除電カートリッジ
シリコン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
ブラケット付
NPN
1060
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
ブラケット付
NPN
1060
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)
NPN
1120
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1120
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1120
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
落下防止カバー取付品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)
NPN
1120
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1120
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1120
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
落下防止カバー取付品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)
NPN
1120
高速除電カートリッジ
シリコン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1120
高速除電カートリッジ
シリコン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)
NPN
1120
高速除電カートリッジ
シリコン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1120
高速除電カートリッジ
シリコン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
ブラケット付
NPN
1120
高速除電カートリッジ
シリコン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(10m)・ブラケット付
NPN
1120
高速除電カートリッジ
シリコン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)
NPN
1120
省エネ除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1120
省エネ除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)
NPN
1120
省エネ除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1120
省エネ除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
ブラケット付
NPN
1120
省エネ除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(10m)・ブラケット付
NPN
1120
省エネ除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(10m)・ブラケット付
NPN
1120
省エネ除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1120
省エネ除電カートリッジ
シリコン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)
NPN
1120
省エネ除電カートリッジ
シリコン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(10m)・ブラケット付
NPN
1120
省エネ除電カートリッジ
シリコン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
なし
NPN
1120
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
ブラケット付
NPN
1120
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
ブラケット付
NPN
1120
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
落下防止カバー取付品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
なし
NPN
1120
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
ブラケット付
NPN
1120
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(10m)・ブラケット付
NPN
1120
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(10m)・ブラケット付
NPN
1120
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
落下防止カバー取付品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(10m)
NPN
1120
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(10m)・ブラケット付
NPN
1120
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
なし
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(10m)・ブラケット付
NPN
1120
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
落下防止カバー取付品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1180
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1180
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
ブラケット付
NPN
1180
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(10m)・ブラケット付
NPN
1180
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ8ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)
NPN
1240
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1240
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
標準外バー長さ対応品
なし
-
1個
バー形
なし
異常信号出力
±30V
自動
DC24V
スタンダードタイプ
電源ケーブル付属(3m)・ブラケット付
NPN
1240
高速除電カートリッジ
タングステン
Φ6ワンタッチ管継手
なし
落下防止カバー取付品
なし
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
98,174
( 107,991 )
19日目
81,351
( 89,486 )
19日目
76,487
( 84,136 )
19日目
81,351
( 89,486 )
19日目
116,516
( 128,168 )
19日目
116,516
( 128,168 )
19日目
83,805
( 92,186 )
19日目
78,852
( 86,737 )
19日目
78,852
( 86,737 )
19日目
84,341
( 92,775 )
19日目
83,805
( 92,186 )
19日目
83,805
( 92,186 )
19日目
82,734
( 91,007 )
19日目
82,734
( 91,007 )
19日目
120,086
( 132,095 )
19日目
82,734
( 91,007 )
19日目
82,734
( 91,007 )
19日目
85,188
( 93,707 )
19日目
120,086
( 132,095 )
19日目
80,235
( 88,259 )
19日目
80,235
( 88,259 )
19日目
78,852
( 86,737 )
19日目
83,716
( 92,088 )
6日目
114,740
( 126,214 )
19日目
78,852
( 86,737 )
19日目
83,716
( 92,088 )
6日目
89,472
( 98,419 )
19日目
118,345
( 130,180 )
19日目
123,208
( 135,529 )
19日目
118,345
( 130,180 )
19日目
123,208
( 135,529 )
19日目
120,710
( 132,781 )
19日目
125,664
( 138,230 )
19日目
78,852
( 86,737 )
19日目
83,716
( 92,088 )
19日目
78,852
( 86,737 )
19日目
83,716
( 92,088 )
19日目
81,217
( 89,339 )
19日目
86,171
( 94,788 )
19日目
86,171
( 94,788 )
19日目
136,675
( 150,343 )
19日目
118,345
( 130,180 )
19日目
125,664
( 138,230 )
19日目
76,353
( 83,988 )
19日目
81,217
( 89,339 )
19日目
86,973
( 95,670 )
19日目
76,353
( 83,988 )
19日目
81,217
( 89,339 )
19日目
86,171
( 94,788 )
19日目
91,927
( 101,120 )
19日目
81,306
( 89,437 )
19日目
86,171
( 94,788 )
19日目
91,927
( 101,120 )
19日目
88,089
( 96,898 )
19日目
88,089
( 96,898 )
19日目
85,591
( 94,150 )
19日目
90,543
( 99,597 )
19日目
88,846
( 97,731 )
19日目
89,205
( 98,126 )
19日目
95,275
( 104,803 )
19日目

詳細情報

基本情報

ローメンテナンスエミッタカートリッジを採用したイオナイザ。
【特長】
・オートバランスセンサにより調整工数・メンテナンス工数の削減
・IZS40:シンプル操作、電源投入するだけで使用可能
・IZS41:フィードバックセンサによる高速除電
・IZS42:デュアルAC方式採用によりワークの電位振幅を低減
・付加機能:異常信号出力、外部センサ接続、リモコン

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

イオナイザ IZS40・IZS41・IZS42シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qイオナイザ:IZ□シリーズのエミッタとは何か?
A
電極針を指します。静電気除去機器に関するJIS用語制定に伴い、『電極針』の表現を『エミッタ』に統一しました。
Qイオナイザ:IZS40/41/42シリーズで、イオナイザ動作が停止し、パネル面のランプ【ION/HV】が赤点灯した。原因と対策は?
A
パネル面のランプ【ION/HV】は、正常な放電状態の時には緑点灯です。
赤点灯は、高電圧異常放電状態です。原因としてエミッタ(電極針)に異物・水滴が付着した可能性があります。
対策は、必ず電源供給とエア供給を停止後に、カートリッジをはずしてエミッタの清掃をしてください。
エミッタ清掃の手順は、IZS4□取扱説明書の『メンテナンス:電極清掃の手順』をご参照ください。
異常を解除する際は、原因を解決し電源を再投入してください。
電極清掃を行っても再発生する場合は、カートリッジの交換を推奨いたします。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
イオナイザ IZS40・IZS41・IZS42シリーズ
イオナイザ IZS31シリーズ
イオナイザ バータイプ IZS51シリーズ
イオナイザ バータイプ コントローラ分離型 IZT40・41・42シリーズ
イオナイザ ガンタイプ IZG10シリーズ
イオナイザ ノズルタイプ IZN10Eシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格1,475-905 -105,818 -763 -40,486 -883 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目3日目〜6日目〜在庫品1日目〜

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イオナイザカテゴリの売れ筋ランキング