メカニカル部品技術窓口
マイクロミストによる安定した給油のブースタルブ。【特長】・多点潤滑の集中管理・昇圧器により、主空気通路...
詳細を確認
ALB900-□□-1□
| 型番 | ALB900-10 | ALB900-20 | ALB900-30 |
|---|---|---|---|
| 接続口径(バイパス給油アダプタ) | Rc1 | Rc2 | 3インチフランジ |
| 接続口径(本体) | IN:Rc1/4 OUT:Rc1/2 | ||
| 使用流体 | 空気 | ||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||
| 使用圧力範囲 | 0.4~1.0MPa | ||
| 使用差圧範囲 | 0.05~0.2MPa | ||
| レベル間貯油量(cm3) | 5,000 | ||
| 推奨使用油 | タービン油1種(無添加) ISO VG32 | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~50℃ | ||
| ケース材質 | ガラス繊維入りエポキシ樹脂、ポリカーボネート | ||
| 質量(kg) | 28 | ||

構造図

回路図
■構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 1 | 上部カバー | アルミ鋳物 |
| 2 | 下部カバー | アルミ鋳物 |
■交換部品
| 番号 | 部品名 | 材質 | 使用数 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3ポート切換弁(運転制御用) | - | 1 | |
| 4 | リレーバルブ | - | 1 | |
| 5 | 圧力計 | - | 1 | |
| 6 | ダイヤフラムアセンブリ | - | 1 | |
| 7 | バルブアセンブリ | - | 1 | |
| 8 | パッキンセット | NLPパッキン | NBR | 1 |
| 9 | PNYパッキン | NBR | 1 | |
| 10 | ウェアリング | 布入りフェノール樹脂 | 1 | |
| 11 | "O"リング | NBR | 1 | |
| 12 | ケースアセンブリ | ガラス繊維入りエポキシ樹脂 | 1 | |
| 13 | パッキン | NBR | 2 | |
| 14 | 給油プラグアセンブリ | 亜鉛ダイカスト NBR | 1 | |
| 15 | ケースアセンブリ | - | 1 | |
| 16 | "O"リング | NBR | 1 | |
| - | 昇圧器アセンブリ((3)~(11)含む) | - | 1 | |

下図に示す様に運転制御用の切換弁のファンクションプレートの位置を反転してNO位置あるいは無記号の位置にして制御信号入力時にブースタルブの運転あるいは停止の状態の選択を行う。
なお、制御信号はAC100V、AC200V、AC220V、DC24V、あるいはエアパイロット式の仕様も可能。
※製品出荷時のファンクションプレートの位置は無記号です。

運転制御設置図

データ(A)消費空気量のグラフ
■手順
■図の見方
(例)上記手順(1)で求めた流量が35m3/min(ANR)でライン圧力(入口圧力P1)が0.7MPaの場合のミスト発生差圧の求め方
→ 流量35m3/min(ANR)の点から水平に延ばし、P1=0.7MPaの線との交点を求め、さらにその点より垂直下方に延ばしミスト発生差圧の目盛線との交点の値0.15MPaが求めるミスト発生差圧となる。

データ(B)流量-ミスト発生差圧グラフ

ミスト発生差圧の設定

NORMAL位置ライン圧力指示

HIGH位置昇圧圧力指示
※ エアタンクを設置する場合は、バイパス給油アダプタの上流側に設置してください。下流側に設置するとマイクロミストがエアタンクで捕捉され給油不足になる場合があります。
※ 給油プラグ取り外しの際は、給油プラグの飛び出しを避けるため2回転半緩めてケース内圧力を完全に排気してから取り外してください。
※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
320,593円 ( 352,652円 ) | 10日目 |
335,515円 ( 369,067円 ) | 10日目 |
335,515円 ( 369,067円 ) | 10日目 |
321,949円 ( 354,144円 ) | 10日目 |
336,871円 ( 370,558円 ) | 10日目 |
336,871円 ( 370,558円 ) | 10日目 |
336,872円 ( 370,559円 ) | 10日目 |
321,950円 ( 354,145円 ) | 10日目 |
336,872円 ( 370,559円 ) | 10日目 |
321,950円 ( 354,145円 ) | 10日目 |
336,871円 ( 370,558円 ) | 10日目 |
336,872円 ( 370,559円 ) | 10日目 |
332,513円 ( 365,764円 ) | 10日目 |
347,435円 ( 382,179円 ) | 10日目 |
347,435円 ( 382,179円 ) | 10日目 |
333,869円 ( 367,256円 ) | 10日目 |
376,132円 ( 413,745円 ) | 10日目 |
333,869円 ( 367,256円 ) | 10日目 |
348,791円 ( 383,670円 ) | 10日目 |
348,792円 ( 383,671円 ) | 10日目 |
333,869円 ( 367,256円 ) | 10日目 |
348,791円 ( 383,670円 ) | 10日目 |
348,791円 ( 383,670円 ) | 10日目 |
335,467円 ( 369,014円 ) | 19日目 |
350,390円 ( 385,429円 ) | 10日目 |
350,391円 ( 385,430円 ) | 10日目 |
336,823円 ( 370,505円 ) | 10日目 |
351,747円 ( 386,922円 ) | 10日目 |
351,747円 ( 386,922円 ) | 10日目 |
336,823円 ( 370,505円 ) | 10日目 |
351,747円 ( 386,922円 ) | 10日目 |
336,824円 ( 370,506円 ) | 10日目 |
379,348円 ( 417,283円 ) | 10日目 |
336,823円 ( 370,505円 ) | 10日目 |
351,747円 ( 386,922円 ) | 6日目 |
351,747円 ( 386,922円 ) | 10日目 |
344,431円 ( 378,874円 ) | 10日目 |
359,353円 ( 395,288円 ) | 10日目 |
398,849円 ( 438,734円 ) | 10日目 |
345,786円 ( 380,365円 ) | 10日目 |
360,709円 ( 396,780円 ) | 10日目 |
360,710円 ( 396,781円 ) | 10日目 |
345,786円 ( 380,365円 ) | 10日目 |
360,709円 ( 396,780円 ) | 10日目 |
360,709円 ( 396,780円 ) | 10日目 |
12,024円 ( 13,226円 ) | 6日目 |
15,212円 ( 16,733円 ) | 6日目 |
23,837円 ( 26,221円 ) | 6日目 |
17,128円 ( 18,841円 ) | 19日目 |
17,128円 ( 18,841円 ) | 19日目 |
245円200円 ( 220円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
マイクロミストによる安定した給油のブースタルブ。
【特長】
・多点潤滑の集中管理
・昇圧器により、主空気通路より高い圧力を供給
・昇圧器の差をミスト発生差圧としているので主空気通路の圧力降下が少ない
・ミスト発生差圧の調整だけでマイクロミストをコンスタントに供給
・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能
・給油孔よりマイクロミストの発生状況が確認可能
・標準付属品:バイパス給油アダプタ/ボールバルブ
・オプション:フロートスイッチ


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CKD
【在庫品】ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ
5通常価格(税別):2,803円~

SMC
ルブリケータ AL20-D~AL60-D
0通常価格(税別):111円~

コガネイ
ルブリケータ(マルチシリーズ)L150・L300・L600シリーズ
5通常価格(税別):3,492円~

SMC
ルブリケータ AL10-A~AL60-A 交換部品
0通常価格(税別):80円~

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36・GA36
4.6通常価格(税別):256円~

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~