メカニカル部品技術窓口

D.P.ルブ/ALD600-□06~10、ALD900-□12~20

D.P.ルブユニット/ALDU600-□06~10、ALDU900-□12~20

ALDU600(パネル付き)
フロートスイッチ仕様
| 品名 | D.P.ルブ | 注1)D.P.ルブユニット | ||
|---|---|---|---|---|
| 型番 | ALD600 | ALD900 | ALDU600 | ALDU900 |
| 注2)接続口径 | 3/4 1 | 1 1/4 1 1/2 2 | 3/4 1 | 1 1/4 1 1/2 2 |
| 使用流体 | 空気 | |||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||
| 使用圧力範囲 | 0.1~1.0MPa | 0.15~1.0MPa | ||
| 使用差圧範囲 | 0.03~0.1MPa | |||
| 推奨差圧 | 0.05MPa | |||
| 注3)差圧設定最少流量 | 102 L/min(ANR) | |||
| レベル間貯油量(cm3) | 2,000 | 5,000 | 2,000 | 5,000 |
| 推奨使用油 | タービン油1種(無添加)ISO VG32 | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ | |||
| ケース材質 | ガラス繊維入りエポキシ樹脂、ポリカーボネート | |||
| 質量(kg) | 8.9 | 21.3 | 11.1注4)(18.6) | 31.6注4)(48.1) |
注1)D.P.ルブユニットはD.P.ルブの入口側にフィルタを付けたものです。
注2)D.P.ルブユニットの場合には接続口はユニオンとなります。
注3)条件:入口圧力:0.5MPa、差圧:0.05MPaです。
注4)( )内はパネル付きの場合の重量です。

ALD600

ALD900の回路図
■構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 | |
|---|---|---|---|
| ALD600 | ALD900 | ||
| 1 | ボディ | アルミダイカスト | アルミ鋳物 |
| 2 | 下部カバー | アルミダイカスト | アルミ鋳物 |
■交換部品
| 番号 | 部品名 | 材質 |
|---|---|---|
| 3 | バルブガイドアセンブリ | - |
| 4 | パイロットボディアセンブリ | - |
| 5 | ケースアセンブリ | ガラス繊維入りエポキシ樹脂 |
| 6 | 給油プラグアセンブリ | 亜鉛ダイカスト・NBR |
| 7 | 圧力計(2個使い) | - |
| 8 | ケースアセンブリ | - |
| 9 | パッキン(2個使い) | NBR |
| 10 | Oリング | NBR |
| 11 | パッキン | NBR |
| 12 | パッキン | NBR |
| 13 | バルブガイドアセンブリ(2個使い) | - |
| 14 | フィルタエレメント | ブロンズ |

ALD600・ALD900シリーズ

ALD600

ALD900

ALDU600

ALDU900
| 型番 | 接続口径 | A | B | C | D | E | ブラケット寸法 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | H | J | K | |||||||
| ALD600-□06~10 | 3/4・1 | 175 | 175 | 87.5 | 487 | 135 | 344 | 32.5 | 95 | 14 | 55.5 |
| ALD900-□12~20 | 1 1/4・1 1/2・2 | 250 | 250 | 125 | 639 | 210 | 416.5 | 0 | 120 | 14 | 48 |
| 型番 | 接続口径 | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | Q | R | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALDU600-□06 | 3/4 | 470 | 430 | 20 | 500 | 150 | 90 | 145 | 487 | 344 | 55.5 | 24.5 | 69.5 | 289 | 175 | 87.5 | 30 | 62.5 |
| ALDU600-□10 | 1 | 13.6 | 78.2 | 291.2 | ||||||||||||||
| ALDU900-□12 | 1 1/4 | 250 | 250 | 125 | 639 | 230 | 120 | 227 | 639 | 416.5 | 48 | 51 | 89 | 453 | 250 | 125 | 33.2 | 33.2 |
| ALDU900-□14 | 1 1/2 | 639 | 45.5 | 94.5 | 453 | |||||||||||||
| ALDU900-□20 | 2 | 639 | 14.5 | 102.5 | 476 |
※ 給油プラグ取り外しの際は、給油プラグの飛び出しを避けるため2回転半緩めてケース内圧力を完全に排気してから取り外してください。
※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
63円 ( 69円 ) | 19日目 |
5,559円 ( 6,115円 ) | 19日目 |
1,459円 ( 1,605円 ) | 19日目 |
44円 ( 48円 ) | 19日目 |
44円 ( 48円 ) | 19日目 |
29,294円 ( 32,223円 ) | 19日目 |
706円 ( 777円 ) | 19日目 |
410円 ( 451円 ) | 19日目 |
1,459円 ( 1,605円 ) | 19日目 |
19,844円 ( 21,828円 ) | 19日目 |
706円 ( 777円 ) | 19日目 |
1,991円 ( 2,190円 ) | 19日目 |
96,389円 ( 106,028円 ) | 10日目 |
106,386円 ( 117,025円 ) | 10日目 |
106,386円 ( 117,025円 ) | 10日目 |
99,156円 ( 109,072円 ) | 10日目 |
109,152円 ( 120,067円 ) | 10日目 |
109,152円 ( 120,067円 ) | 10日目 |
96,389円 ( 106,028円 ) | 6日目 |
106,386円 ( 117,025円 ) | 10日目 |
106,386円 ( 117,025円 ) | 10日目 |
99,156円 ( 109,072円 ) | 6日目 |
109,152円 ( 120,067円 ) | 10日目 |
108,421円 ( 119,263円 ) | 6日目 |
96,389円 ( 106,028円 ) | 10日目 |
106,386円 ( 117,025円 ) | 10日目 |
104,895円 ( 115,385円 ) | 10日目 |
99,156円 ( 109,072円 ) | 10日目 |
109,152円 ( 120,067円 ) | 10日目 |
108,946円 ( 119,841円 ) | 10日目 |
95,387円 ( 104,926円 ) | 10日目 |
106,386円 ( 117,025円 ) | 6日目 |
104,895円 ( 115,385円 ) | 10日目 |
106,596円 ( 117,256円 ) | 10日目 |
109,153円 ( 120,068円 ) | 10日目 |
232,942円 ( 256,236円 ) | 9日目 |
242,938円 ( 267,232円 ) | 9日目 |
242,938円 ( 267,232円 ) | 9日目 |
235,709円 ( 259,280円 ) | 9日目 |
245,704円 ( 270,274円 ) | 9日目 |
245,704円 ( 270,274円 ) | 9日目 |
232,942円 ( 256,236円 ) | 9日目 |
242,938円 ( 267,232円 ) | 9日目 |
242,938円 ( 267,232円 ) | 9日目 |
235,709円 ( 259,280円 ) | 9日目 |
245,704円 ( 270,274円 ) | 9日目 |
245,704円 ( 270,274円 ) | 9日目 |
232,942円 ( 256,236円 ) | 9日目 |
242,938円 ( 267,232円 ) | 5日目 |
242,938円 ( 267,232円 ) | 9日目 |
235,709円 ( 259,280円 ) | 3日目 |
245,704円 ( 270,274円 ) | 9日目 |
245,704円 ( 270,274円 ) | 9日目 |
232,942円 ( 256,236円 ) | 9日目 |
242,938円 ( 267,232円 ) | 9日目 |
250,949円 ( 276,044円 ) | 9日目 |
235,710円 ( 259,281円 ) | 9日目 |
245,706円 ( 270,277円 ) | 9日目 |
245,706円 ( 270,277円 ) | 9日目 |
232,942円 ( 256,236円 ) | 9日目 |
少ない潤滑油消費量のルブリケータ。
【特長】
・多点潤滑の集中管理
・差圧を調整するだけの簡単な給油量の設定
・給油プラグの開閉だけでエアラインを止めずに油の補給が可能
・給油孔より、マイクロミストの発生状況が確認可能
・付属品:ブラケット、パネル、フロートスイッチ (S1用・S2用)

SMC
ブースタルブ ALB900シリーズ
ブースタルブ(無差圧型)となります。多点潤滑の集中管理に適しています。ミスト発生差圧の調整だけでマイクロミストをコンスタントに供給します。主空気通路の圧力降下が少ない製品です。

SMC
冷凍式エアドライヤ 使用冷媒 R134a(HFC)標準入気 IDF□Eシリーズ
冷凍式エアドライヤ(標準入気タイプ)となります。ステンレス製熱交換器採用により、耐食性が向上しました。処理空気量はMAX40%増でありながら、消費電力はMAX40%減と省エネ設計です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

CKD
【在庫品】ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ
5通常価格(税別):2,803円~

SMC
ルブリケータ AL20-D~AL60-D
0通常価格(税別):111円~

コガネイ
ルブリケータ(マルチシリーズ)L150・L300・L600シリーズ
5通常価格(税別):3,492円~

SMC
ルブリケータ AL10-A~AL60-A 交換部品
0通常価格(税別):80円~

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~

SMC
インラインエアフィルタ ZFCシリーズ
4.8通常価格(税別):50円~

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~