メカニカル部品技術窓口
【特長】・自動的に油が補給されますので、「油切れ」のトラブルを防止・油補給作業が不要となり、メンテナン...
詳細を確認
ALF400

ALF500・ALF600

ALF800・ALF900


VA□-6型

VB□-6型
| 型番 | オートフィードルブ | オートフィードタンク | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALF400 | ALF400-06 | ALF500 | ALF600 | ALF800 | ALF900 | ALT-5 | ALT-5-IS-1 ALT-5-IS-2 | ALT-9 | ALT-9-IS-1 ALT-9-IS-2 | ||
| 接続口径 | 1/4 3/8 1/2 | 3/4 | 3/4 1 | 1 | 1 1/4 1 1/2 | 2 | AIR:1/4 OIL:3/8 | ||||
| 使用流体 | 空気 | ||||||||||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||||||||||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | 1.0MPa | |||||||||
| 注1)使用差圧範囲 (タンク圧力とライン圧力の差) | 0.1~0.6MPa | - | |||||||||
| 耐振{差圧0.3MPa} | 1G(9.81m/sec2)以下 | - | |||||||||
| 注2)滴下最少流量 L/min(ANR) | 1/4:65 3/8:100 1/2:120 | 120 | 190 | 220 | 1 1/4:460 1 1/2:650 | 1,800 | - | ||||
| 注3)貯油量(cm3) (レベル間容量) | - | 5,000 (4,400) | 5,000 (3,400) | 9,000 (7,800) | 9,000 (6,000) | ||||||
| 推奨使用油 | タービン油1種(無添加)ISO VG32 | ||||||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -5~+60℃(凍結なきこと) | ||||||||||
| ケース材質 | ポリカーボネート | 金属(機械構造用鋼管) | |||||||||
| 質量(kg) | 0.85 | 0.88 | 1 | 1.15 | 1.85 | 1.9 | 12.6 | 13.2 | 26.0 | 26.6 | |
| 付属品(標準装備) | ケースガード | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | |||
注1)タンク圧力:オートフィードタンクの圧力、ライン圧:オートフィードルブの圧力です。
注2)条件:入口圧力:0.5MPa、滴下数:5滴/分、タービン油1種(無添加)ISO VG32、温度:20℃、ニードルスタッド全開/滴下最少流量は、消費空気流量を適用ください。
注3)レベル間容量:フロートスイッチ付の場合はレベル上限よりフロートスイッチ下限検出までの有効容量です。
■フロートスイッチ

ALF400

ALF500・ALF600(図はALF600の場合)

ALF800・900
■構成部品
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ALF400、400-06 | ALF500、600 | ALF800、900 | |||
| 1 | ボディ | アルミダイカスト | アルミ鋳物 | プラチナシルバ塗装 | |
| 2 | ハウジング | - | アルミダイカスト | プラチナシルバ塗装 | |
■交換部品
| 番号 | 部品名 | 材質 | 数量 | |
|---|---|---|---|---|
| 3 | オートフィード | 標準 | - | 1 |
| X208 | 1 | |||
| 4 | 滴下窓 | ポリカーボネート | 1 | |
| 5 | ダンパアセンブリ | - | 1 | |
| 6 | ニードルスタッドアセンブリ | - | 1 | |
| 7 | ダンパ押えアセンブリ | - | 1 | |
| 8 | 導油管アセンブリ | - | 1 | |
| 9 | 滴下窓パッキン | ウレタンゴム | 1 | |
| 10 | 導油管ナットパッキン | ウレタンゴム | 1 | |
| 11 | ダンパ押えパッキン | NBR | 2(1)※ | |
| 12 | ケースOリング | NBR | 1 | |
| 13 | ハウジングOリング | NBR | 1 | |
※( )内はALF800のみの数量です。

VB6-6(左)、VA4-6(右)
| 型番 | 接続口径 D | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| ALF400 | 1/4・3/8・1/2 | 80 | 239 | 44 |
| ALF400-06 | 3/4 | 85 | 247 | 46 |
| ALF500 | 3/4・1 | 90 | 296 | 48 |
| ALF600 | 1 | 100 | 320 | 51 |
| ALF800 | 1 1/4・1 1/2 | 100 | 339 | 59 |
| ALF900 | 2 | 100 | 345 | 63 |
| 型番 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALT-5 | 174 | 70 | 16 | 7 | 91 | 182 | 15 | 24 | 382 | 414 | 428 | - | 5 |
| ALT-5-IS | 174 | 70 | 16 | 7 | 91 | 182 | 15 | 24 | 382 | 414 | 428 | 449 | 5 |
| ALT-9 | 234 | 108 | 30 | 7 | 121 | 242 | 16 | 40 | 422 | 472 | - | - | 5 |
| ALT-9-IS | 234 | 108 | 30 | 7 | 121 | 242 | 16 | 40 | 422 | 472 | - | 482 | 5 |
| 型番 | 分配口数 | A | B | C | 適用チューブ |
|---|---|---|---|---|---|
| VA4-6 | 4 | - | 36.5 | - | φ6(直径6mm) |
| VA6-6 | 6 | 82.5 | 60 | 48 | |
| VA10-6 | 10 | 110.5 | 88 | 76 | |
| VA16-6 | 16 | 152.5 | 130 | 118 | |
| VB4-6 | 4 | 96.5 | 74 | 62 | φ6(直径6mm) |
| VB6-6 | 6 | 124.5 | 102 | 90 | |
| VB8-6 | 8 | 152.5 | 130 | 118 |
注)使用しない分配口はシールプラグ(PG1)をねじ込んでください。
※ オートフィードルブは、加圧下での給油はできません。オートフィードタンクのカムハンドル(給油プラグ)よりの給油をおすすめします。
※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
82円 ( 90円 ) | 6日目 |
60円 ( 66円 ) | 19日目 |
68円 ( 75円 ) | 6日目 |
44円 ( 48円 ) | 19日目 |
575円 ( 633円 ) | 19日目 |
876円 ( 964円 ) | 19日目 |
2,966円 ( 3,263円 ) | 19日目 |
9,116円 ( 10,028円 ) | 19日目 |
359円 ( 395円 ) | 19日目 |
1,032円 ( 1,135円 ) | 19日目 |
44円 ( 48円 ) | 19日目 |
513円 ( 564円 ) | 19日目 |
513円 ( 564円 ) | 19日目 |
513円 ( 564円 ) | 19日目 |
44円 ( 48円 ) | 19日目 |
193円 ( 212円 ) | 19日目 |
119円 ( 131円 ) | 19日目 |
510円 ( 561円 ) | 19日目 |
44円 ( 48円 ) | 19日目 |
1,371円 ( 1,508円 ) | 19日目 |
1,361円 ( 1,497円 ) | 19日目 |
1,124円 ( 1,236円 ) | 19日目 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 19日目 |
2,277円 ( 2,505円 ) | 19日目 |
1,480円 ( 1,628円 ) | 19日目 |
12,426円 ( 13,669円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,336円 ( 12,470円 ) | 10日目 |
11,388円 ( 12,527円 ) | 19日目 |
11,783円 ( 12,961円 ) | 10日目 |
11,387円 ( 12,526円 ) | 19日目 |
11,336円 ( 12,470円 ) | 10日目 |
11,388円 ( 12,527円 ) | 6日目 |
11,783円 ( 12,961円 ) | 10日目 |
11,387円 ( 12,526円 ) | 6日目 |
11,336円 ( 12,470円 ) | 10日目 |
11,388円 ( 12,527円 ) | 6日目 |
12,700円 ( 13,970円 ) | 10日目 |
11,397円 ( 12,537円 ) | 6日目 |
11,589円 ( 12,748円 ) | 10日目 |
12,320円 ( 13,552円 ) | 10日目 |
12,175円 ( 13,393円 ) | 10日目 |
11,387円 ( 12,526円 ) | 6日目 |
11,388円 ( 12,527円 ) | 10日目 |
11,337円 ( 12,471円 ) | 10日目 |
11,388円 ( 12,527円 ) | 10日目 |
13,070円 ( 14,377円 ) | 10日目 |
11,387円 ( 12,526円 ) | 10日目 |
11,784円 ( 12,962円 ) | 10日目 |
11,590円 ( 12,749円 ) | 10日目 |
12,176円 ( 13,394円 ) | 10日目 |
11,387円 ( 12,526円 ) | 10日目 |
11,388円 ( 12,527円 ) | 10日目 |
11,387円 ( 12,526円 ) | 10日目 |
11,336円 ( 12,470円 ) | 10日目 |
11,388円 ( 12,527円 ) | 10日目 |
13,070円 ( 14,377円 ) | 10日目 |
11,387円 ( 12,526円 ) | 10日目 |
11,388円 ( 12,527円 ) | 10日目 |
11,397円 ( 12,537円 ) | 10日目 |
12,176円 ( 13,394円 ) | 10日目 |
【特長】
・自動的に油が補給されますので、「油切れ」のトラブルを防止
・油補給作業が不要となり、メンテナンス工数を削減
・IN側接続種類:Rc、NPT、G
・OUT側接続種類:Rc、NPT、G
・ボウル材質:(樹脂)ポリカーボネートケース、(メタル)金属ケース
・種類:オートフィードタンク、オートフィードルブ、配油器、交換部品、構成部品、付属品/オプション

SMC
インパルスルブ ALIP1000・ALIP1100シリーズ
インパルスルブとなります。摺動部への間欠微少定量吐出用です。潤滑点の直前で一定量の油を直接供給します。歯車等機械摩擦部への間欠給油および定油量のドロッピングなどにご利用いただけます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ルブリケータ AL20-D~AL60-D
0通常価格(税別):111円~

CKD
【在庫品】ルブリケータ(モジュラータイプ 標準)L※000シリーズ
5通常価格(税別):2,803円~

SMC
ルブリケータ AL10-A~AL60-A 交換部品
0通常価格(税別):80円~

SMC
フィルタレギュレータ AW20-D~AW60-D 逆流機能付 AW20K-D~AW60K-D
0通常価格(税別):4,591円~

SMC
3画面 高精度デジタル圧力スイッチ ZSE20(F)・ISE20シリーズ
4.5通常価格(税別):239円~

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

SMC
一般用圧力計/リミットインジケータ付 G36・GA36
4.6通常価格(税別):256円~

SMC
エアフィルタ・ミストセパレータ・マイクロミストセパレータ 交換部品
5通常価格(税別):65円~

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~