17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が20型番あります。

インパルスルブ ALIP1000・ALIP1100シリーズ

通常単価(税別)
8,84391,085
税込単価
9,727100,194
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

潤滑点の直前で、一定量の油を直接供給する空圧関連機器。【特長】・摺動部への間欠微少定量吐出・タイプ:イ...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認
未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
インパルスルブ:ALIP1□00-01の寸法図

インパルスルブ:ALIP1□00-01

インパルスルブマニホールド:ALIM1□00-2、-4、-6、-8、-10の寸法図

インパルスルブマニホールド:ALIM1□00-2、-4、-6、-8、-10

インパルスルブマニホールド:ALIM1□00-3、-5、-7、-9の寸法図

インパルスルブマニホールド:ALIM1□00-3、-5、-7、-9

製品仕様

ALIP1000-01のJIS記号

ALIP1000-01のJIS記号

ALIP1100-01のJIS記号

ALIP1100-01のJIS記号

型番ALIP1000-01ALIP1100-01
管接続口径 Rc(呼び径)1/8(6A)
保証耐圧力1.0MPa
信号圧使用圧力範囲0.25~0.7MPa
使用油圧力範囲注1)0~0.4MPa0.15~0.4MPa
使用油粘度注1)2~460cst(40℃)
周囲温度および使用流体温度5~50℃
1ショット給油量注2)0~0.04cm3
重量(kg)0.22
取付姿勢OIL OUT側が上制限なし

注1)配管長さおよび油粘度より、使用油圧力および配管径を取扱説明書により決定してください。
注2)給油量調整可能範囲は0.003~0.04cm3です。出荷時の給油量設定値は0.02cm3です。

配管例

■歯車等機械摩擦部への間欠給油および定油量のドロッピング
無加圧タンクの配管例

無加圧タンク

加圧タンクの配管例

加圧タンク

■エアシリンダ等空圧機器の潤滑
無加圧タンクの配管例

無加圧タンク

加圧タンクの配管例

加圧タンク

作動原理

ALIP1000・ALIP1100シリーズの作動原理
  • 上図において、(1)ピストンの入口側にパイロットエアが入ると(1)ピストンは、(2)ピストンスプリングに打ち勝って、ポンプ室内のオイルを押す。この時(5)鋼球は下方に押されてシートし、オイルの入口通路を閉じる。
  • ポンプ室のオイルは〔(ポンプ室突入ピストン断面積)×(ピストンストローク)〕だけの体積のオイルが、(3)チェックバルブを押し開いて、オイルの出口側に吐出する。
  • オイルの吐出が終了すると(3)チェックバルブは(4)チェックバルブスプリングにより出口側通路を閉じる。
  • パイロットエアが排気されると、(2)ピストンスプリングにより、(1)ピストンは復帰し、(5)鋼球が上側に引かれ新しいオイルが入口通路よりポンプ室へ流入する。
  • 吐出オイル量の調整は、(6)ハンドルを回転させて、(1)ピストンのストロークを変えて行う。ハンドル左回転で吐出量は多くなり右回転で少なくなる。ピストンの動きは(7)インジケータにより目視で確認できる。

規格表

単位:mm
型番使用インパルスルブ型番連数LL1
ALIM1000-2ALIP1000-0126860
ALIM1100-2ALIP1100-01
ALIM1000-4ALIP1000-014116108
ALIM1100-4ALIP1100-01
ALIM1000-6ALIP1000-016164156
ALIM1100-6ALIP1100-01
ALIM1000-8ALIP1000-018212204
ALIM1100-8ALIP1100-01
ALIM1000-10ALIP1000-0110260252
ALIM1100-10ALIP1100-01
ALIM1000-3ALIP1000-013116108
ALIM1100-3ALIP1100-01
ALIM1000-5ALIP1000-015164156
ALIM1100-5ALIP1100-01
ALIM1000-7ALIP1000-017212204
ALIM1100-7ALIP1100-01
ALIM1000-9ALIP1000-019260252
ALIM1100-9ALIP1100-01

※仕様は使用インパルスルブの仕様に準じます。

注意・禁止事項

調整

  • ※1 出荷時のインパルスルブは、オイル吐出量を0.02cm3に設定しておりますが、必要な場合には、ハンドルを引張ってロックを解除し、ハンドルを回して調整してください。
  • ※2 ハンドル右回転で吐出量は少なくなり、左回転で多くなります。ハンドル1回転でオイル吐出量は、約0.007cm3だけ変化します。調整後は、ハンドルを押してロックしてください。

給油

  • ※1 オイルタンクに給油後は、多量の気泡がオイル内に混入しますので、気泡が抜けるのを待つか、真空引きして気泡を除いてから使用してください。
  • ※2 インパルスルブのポンプ室内にエアが進入しますと、オイルを吐出しなくなりますので、この場合にはエア抜きを行ってください。
  • ※3 インパルスルブのOIL OUT側には、絶対にプラグ等をねじ込まないでください。

その他注意事項

※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

タイプ

連数

使用インパルスルブ型式

油供給圧力

最小発注数量
インパルスルブ マニホールド
2連
ALIP1000-01
なし
1個
インパルスルブ マニホールド
3連
ALIP1000-01
なし
1個
インパルスルブ マニホールド
4連
ALIP1000-01
なし
1個
インパルスルブ マニホールド
5連
ALIP1000-01
なし
1個
インパルスルブ マニホールド
6連
ALIP1000-01
なし
1個
インパルスルブ マニホールド
7連
ALIP1000-01
なし
1個
インパルスルブ マニホールド
8連
ALIP1000-01
なし
1個
インパルスルブ マニホールド
9連
ALIP1000-01
なし
1個
インパルスルブ マニホールド
10連
ALIP1000-01
なし
1個
インパルスルブ マニホールド
2連
ALIP1100-01
なし
1個
インパルスルブ マニホールド
3連
ALIP1100-01
なし
1個
インパルスルブ マニホールド
4連
ALIP1100-01
なし
1個
インパルスルブ マニホールド
5連
ALIP1100-01
なし
1個
インパルスルブ マニホールド
6連
ALIP1100-01
なし
1個
インパルスルブ マニホールド
7連
ALIP1100-01
なし
1個
インパルスルブ マニホールド
8連
ALIP1100-01
なし
1個
インパルスルブ マニホールド
9連
ALIP1100-01
なし
1個
インパルスルブ マニホールド
10連
ALIP1100-01
なし
1個
インパルスルブ
1連
なし
無加圧、加圧
1個
インパルスルブ
1連
なし
加圧
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,684
( 24,952 )
6日目
33,357
( 36,693 )
10日目
39,785
( 43,764 )
6日目
48,916
( 53,808 )
10日目
56,884
( 62,572 )
10日目
64,875
( 71,363 )
10日目
73,984
( 81,382 )
10日目
79,696
( 87,666 )
10日目
91,085
( 100,194 )
10日目
22,684
( 24,952 )
19日目
31,816
( 34,998 )
10日目
41,712
( 45,883 )
10日目
48,916
( 53,808 )
10日目
56,884
( 62,572 )
10日目
64,875
( 71,363 )
10日目
73,984
( 81,382 )
10日目
79,696
( 87,666 )
10日目
91,085
( 100,194 )
10日目
9,004
( 9,904 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,843
( 9,727 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

潤滑点の直前で、一定量の油を直接供給する空圧関連機器。
【特長】
・摺動部への間欠微少定量吐出
・タイプ:インパルスルブ/インパルスルブマニホールド
・使用インパルスルブ型式:ALIP1000-01/ALIP1100-01/なし
・油供給圧力:なし/加圧/無加圧、加圧

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インパルスルブ ALIP1000・ALIP1100シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インパルスルブ ALIP1000・ALIP1100シリーズ
エアタンク VBATシリーズ
エアランプ ALシリーズ
エアキャッチセンサ ISA2シリーズ マニホールド
シリンダポジショナ IP200シリーズ
ブースタリレー IL100シリーズ
メーカーSMCSMCCKDSMCSMCSMC
通常価格8,843-783 -2,637 -5,566 -21,317 -14,189 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜19日目3日目〜6日目〜
種類ミスト捕集・吐出・潤滑機器増圧弁・タンクエアランプ検出機器ポジショナ制御バルブ・リレー

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧関連部品カテゴリの売れ筋ランキング