メカニカル部品技術窓口
薄形シリンダとロータリアクチュエータをコンパクトに一体化した直進揺動ユニット。【特長】・直進運動、揺動...
詳細を確認単位:mm


取り付けねじ数:3の場合

取り付けねじ数:4の場合
単位:mm
| ストローク | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y | 12.5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 15 | 17.5 | 25 | 30 |
| Q | - | - | - | - | - | 20 | 20 | 20 | 30 |
| E | 61 | 61 | 63.5 | 61 | 63.5 | 63.5 | 66 | 71 | 73.5 |

直進部

揺動部
| - | サイズ | 32 | 40 |
|---|---|---|---|
| 直進部 | 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | |
| クッション | エアクッション付 | ||
| ポートサイズ | Rc1/8 | ||
| 揺動部 | 出力0.5MPa時 | 1N・m | 1.9N・m |
| 揺動時間調整範囲 | 0.2~1s/90° | ||
| クッション | なし | ||
| 許容運動エネルギー | 0.023J | 0.028J | |
| ポートサイズ | 1/8・M5×0.8(プラグ栓付) | ||
| バックラッシ | 2°以内 | ||
※実効出力の詳細仕様は、カタログをご参照ください。
サイズ32・40:10mm、15mm、20mm、25mm、30mm、40mm、50mm、75mm、100mm
※上記以外の中間ストロークにつきましては、カタログをご参照ください。
| サイズ | 揺動角度 | 基本質量(g) | ストローク増し質量(g/mm) | フランジ(g) |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 80°~100° | 1,400 | 4 | 500 |
| 170°~190° | 1,500 | |||
| 40 | 80°~100° | 2,100 | 5 | 500 |
| 170°~190° | 2,300 |
計算方法:(例)MRQBS32-50CA
計:1,600g
※オートスイッチの単体質量につきましては、カタログをご参照ください。

矢印側のポートより加圧するとロッドは時計回りする

揺動角度調整範囲および揺動角度
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
66,006円 ( 72,607円 ) | 19日目 |
39,229円 ( 43,152円 ) | 19日目 |
47,645円 ( 52,410円 ) | 19日目 |
45,533円 ( 50,086円 ) | 19日目 |
43,436円 ( 47,780円 ) | 19日目 |
44,692円 ( 49,161円 ) | 19日目 |
50,263円 ( 55,289円 ) | 19日目 |
53,441円 ( 58,785円 ) | 19日目 |
50,450円 ( 55,495円 ) | 19日目 |
51,571円 ( 56,728円 ) | 19日目 |
54,799円 ( 60,279円 ) | 19日目 |
53,441円 ( 58,785円 ) | 19日目 |
53,441円 ( 58,785円 ) | 19日目 |
60,921円 ( 67,013円 ) | 19日目 |
60,921円 ( 67,013円 ) | 19日目 |
55,578円 ( 61,136円 ) | 19日目 |
57,606円 ( 63,367円 ) | 19日目 |
55,901円 ( 61,491円 ) | 19日目 |
45,724円 ( 50,296円 ) | 19日目 |
40,818円 ( 44,900円 ) | 19日目 |
48,111円 ( 52,922円 ) | 19日目 |
49,234円 ( 54,157円 ) | 19日目 |
47,124円 ( 51,836円 ) | 19日目 |
46,282円 ( 50,910円 ) | 19日目 |
58,958円 ( 64,854円 ) | 19日目 |
51,852円 ( 57,037円 ) | 19日目 |
59,681円 ( 65,649円 ) | 19日目 |
60,932円 ( 67,025円 ) | 19日目 |
59,681円 ( 65,649円 ) | 19日目 |
61,644円 ( 67,808円 ) | 19日目 |
38,340円 ( 42,174円 ) | 19日目 |
45,635円 ( 50,199円 ) | 19日目 |
46,756円 ( 51,432円 ) | 19日目 |
43,803円 ( 48,183円 ) | 19日目 |
53,675円 ( 59,043円 ) | 19日目 |
53,675円 ( 59,043円 ) | 19日目 |
53,675円 ( 59,043円 ) | 19日目 |
55,342円 ( 60,876円 ) | 19日目 |
50,496円 ( 55,546円 ) | 19日目 |
52,554円 ( 57,809円 ) | 19日目 |
38,340円 ( 42,174円 ) | 19日目 |
39,930円 ( 43,923円 ) | 19日目 |
50,583円 ( 55,641円 ) | 19日目 |
39,457円 ( 43,403円 ) | 6日目 |
46,749円 ( 51,424円 ) | 19日目 |
46,749円 ( 51,424円 ) | 19日目 |
48,993円 ( 53,892円 ) | 19日目 |
46,749円 ( 51,424円 ) | 19日目 |
43,102円 ( 47,412円 ) | 19日目 |
43,102円 ( 47,412円 ) | 19日目 |
47,870円 ( 52,657円 ) | 19日目 |
46,614円 ( 51,275円 ) | 19日目 |
47,870円 ( 52,657円 ) | 19日目 |
45,775円 ( 50,353円 ) | 19日目 |
44,933円 ( 49,426円 ) | 19日目 |
43,102円 ( 47,412円 ) | 19日目 |
47,498円 ( 52,248円 ) | 19日目 |
57,595円 ( 63,355円 ) | 19日目 |
72,151円 ( 79,366円 ) | 19日目 |
50,490円 ( 55,539円 ) | 19日目 |
薄形シリンダとロータリアクチュエータをコンパクトに一体化した直進揺動ユニット。
【特長】
・直進運動、揺動運動のタイミングは任意に設定可能
・直進部エアクッション付
・角度調整が可能
・スムーズな揺動運動
・使用流体:空気(無給油)
・最高使用圧力:0.7MPa/最低使用圧力:0.15MPa
・周囲温度および使用流体温度:0~60℃(ただし凍結なきこと)
・取付支持形式:基本形

SMC
ロータリチャック MRHQシリーズ
ロータリチャックです。各機器単体(ロータリテーブル+アダプタ+エアチャック)の組み合わせで生じた配管・配線の振れ回りを解消します。搬送ラインのワークの把持・反転に適しています。

SMC
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRA1シリーズ
ロータリテーブルです。小型オートスイッチの取り付けが可能です。豊富な軸形状バリエーションで使用用途に合った形状をお選びいただけます。電磁弁付きもご用意しております。

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッドです。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ
5通常価格(税別):9,685円~

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200
4通常価格(税別):1,280円~

SMC
ロータリテーブル ベーンタイプ 基本形 MSUBシリーズ
5通常価格(税別):25,692円~

コガネイ
ロータリアクチュエータ ピストンタイプ RAPシリーズ
4.5通常価格(税別):10,710円~

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:1・2・3・7
4通常価格(税別):23,484円~

SMC
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRA1シリーズ
0通常価格(税別):21,960円~

ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-
4.3通常価格(税別):580円~

ミスミ
フローティングジョイント フランジ取付型
4.9通常価格(税別):530円~

ミスミ
ホルダ -サイドマウントフランジタイプ-
4.8通常価格(税別):890円~