メカニカル部品技術窓口
ワークの低速搬送が可能な低速ロータリテーブル。【特長】・5s/90°での安定動作を実現・スティックスリ...
詳細を確認
基本形

JIS記号

端面ポート・側面ポートイメージ
| サイズ | 10 | 20 | 30 | 50 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気(無給油) | ||||
| 最高使用圧力 | 1MPa | ||||
| 最低使用圧力 | 0.1MPa | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | 0~60℃(ただし、凍結なきこと) | ||||
| クッション | なし | ||||
| 角度調整範囲 | 0~190° | ||||
| 最大揺動角度 | 190° | ||||
| ポートサイズ | 端面ポート | M5×0.8 | Rc1/8, G1/8, NPT1/8, NPTF1/8 | ||
| 側面ポート | M5×0.8 | ||||
| 出力 N・m※ | 0.89 | 1.8 | 2.7 | 4.6 | |
※使用圧力0.5MPa時の出力を示します。詳細はカタログをご参照ください。
許容運動エネルギー
作動上安定な揺動時間調整範囲
基本形
※オートスイッチの質量を除いた値です。
※許容値を超えた運動エネルギーで動作させた場合、製品内部に破損が生じ、使用不能になる恐れがあります。
運動エネルギーが許容値を超えないよう、設計時および調整・運転時には十分注意してください。

揺動方向イメージ

揺動角度イメージ
■外部アブソーバ付き/角度調整ねじ一回転当りの調整角度
アジャストボルトA、Bの調整により、下図のように様々な揺動範囲を設定することができる。
(図は、位置決めピン穴の揺動範囲を示している。)

190°(最大)揺動

180°揺動

90°揺動

90°揺動

90°揺動
単位:mm
| サイズ | AA | A | AU | AV | AW | AX | AY | BA | BB | BC | BD | BE | CA | CB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 55.4 | 50 | 6.6 | 20 | 15.5 | 12 | 4 | 9.5 | 34.5 | 27.8 | 60 | 27 | 4.5 | 28.5 |
| 20 | 70.8 | 65 | 7.6 | 27.5 | 16 | 14 | 5 | 12 | 46 | 30 | 76 | 34 | 6 | 30.5 |
| 30 | 75.4 | 70 | 7.6 | 29 | 18.5 | 14 | 5 | 12 | 50 | 32 | 84 | 37 | 6.5 | 33.5 |
| 50 | 85.4 | 80 | 10 | 38 | 22 | 19 | 6 | 15.5 | 63 | 37.5 | 100 | 50 | 10 | 37.5 |
| サイズ | D | DD | DE | DF | DG | FA | FB | FC | FD | H | J | JA | JB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 45h9 | 46h9 | 20H9 | 6 | 15H9 | 8 | 4 | 3 | 4.5 | 13 | 6.8 | 11 | 6.5 |
| 20 | 60h9 | 61h9 | 28H9 | 9 | 17H9 | 10 | 6 | 2.5 | 6.5 | 17 | 8.6 | 14 | 8.5 |
| 30 | 65h9 | 67h9 | 32H9 | 12 | 22H9 | 10 | 4.5 | 3 | 6.5 | 17 | 8.6 | 14 | 8.5 |
| 50 | 75h9 | 77h9 | 35H9 | 13 | 26H9 | 12 | 5 | 3 | 7.5 | 20 | 10.5 | 18 | 10.5 |
| サイズ | JC | JD | JJ | JU | P | Q | S | SD | SE | SF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M8×1.25 | 12 | M5×0.8 | M8×1 | M5×0.8 | 34 | 92 | 9 | 13 | 45 |
| 20 | M10×1.5 | 15 | M6×1 | M10×1 | M5×0.8 | 37 | 117 | 10 | 12 | 60 |
| 30 | M10×1.5 | 15 | M6×1 | M10×1 | Rc1/8※※ | 40 | 127 | 11.5 | 14 | 65 |
| 50 | M12×1.75 | 18 | M8×1.25 | M14×1.5 | Rc1/8※※ | 46 | 152 | 14.5 | 15 | 75 |
| サイズ | SU | UU | WA | WB | WC | WD | WE | WF | XA | XB | XC | YA | YB | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 17.7 | 47 | 15 | 3H9 | 3.5 | M5×0.8 | 8 | 32 | 27 | 3H9 | 3.5 | 19 | 3H9 | 3.5 |
| 20 | 25 | 54 | 20.5 | 4H9 | 4.5 | M6×1 | 10 | 43 | 36 | 4H9 | 4.5 | 24 | 4H9 | 4.5 |
| 30 | 25 | 57 | 23 | 4H9 | 4.5 | M6×1 | 10 | 48 | 39 | 4H9 | 4.5 | 28 | 4H9 | 4.5 |
| 50 | 31.4 | 66 | 26.5 | 5H9 | 5.5 | M8×1.25 | 12 | 55 | 45 | 5H9 | 5.5 | 33 | 5H9 | 5.5 |
※※Rc1/8以外に、G1/8、NPT1/8、NPTF1/8も選択可能です。
※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,800円 ( 37,180円 ) | 6日目 |
36,137円 ( 39,751円 ) | 19日目 |
36,137円 ( 39,751円 ) | 19日目 |
36,698円 ( 40,368円 ) | 19日目 |
37,258円 ( 40,984円 ) | 19日目 |
37,258円 ( 40,984円 ) | 19日目 |
37,820円 ( 41,602円 ) | 19日目 |
35,530円 ( 39,083円 ) | 19日目 |
40,368円 ( 44,405円 ) | 19日目 |
36,885円 ( 40,574円 ) | 19日目 |
38,567円 ( 42,424円 ) | 19日目 |
40,437円 ( 44,481円 ) | 19日目 |
40,998円 ( 45,098円 ) | 19日目 |
44,598円 ( 49,058円 ) | 19日目 |
40,998円 ( 45,098円 ) | 19日目 |
53,364円 ( 58,700円 ) | 19日目 |
41,560円 ( 45,716円 ) | 19日目 |
39,128円 ( 43,041円 ) | 19日目 |
36,471円 ( 40,118円 ) | 19日目 |
38,849円 ( 42,734円 ) | 19日目 |
39,315円 ( 43,247円 ) | 19日目 |
39,877円 ( 43,865円 ) | 19日目 |
39,598円 ( 43,558円 ) | 19日目 |
40,437円 ( 44,481円 ) | 19日目 |
39,036円 ( 42,940円 ) | 19日目 |
44,272円 ( 48,699円 ) | 19日目 |
39,598円 ( 43,558円 ) | 19日目 |
39,315円 ( 43,247円 ) | 19日目 |
40,386円 ( 44,425円 ) | 19日目 |
54,841円 ( 60,325円 ) | 19日目 |
51,518円 ( 56,670円 ) | 19日目 |
40,159円 ( 44,175円 ) | 19日目 |
39,783円 ( 43,761円 ) | 19日目 |
38,755円 ( 42,631円 ) | 19日目 |
43,712円 ( 48,083円 ) | 19日目 |
40,998円 ( 45,098円 ) | 19日目 |
39,315円 ( 43,247円 ) | 19日目 |
39,036円 ( 42,940円 ) | 19日目 |
39,315円 ( 43,247円 ) | 19日目 |
39,877円 ( 43,865円 ) | 19日目 |
39,036円 ( 42,940円 ) | 19日目 |
44,272円 ( 48,699円 ) | 19日目 |
39,598円 ( 43,558円 ) | 19日目 |
39,315円 ( 43,247円 ) | 19日目 |
39,598円 ( 43,558円 ) | 19日目 |
39,877円 ( 43,865円 ) | 19日目 |
38,755円 ( 42,631円 ) | 19日目 |
41,218円 ( 45,340円 ) | 19日目 |
36,558円 ( 40,214円 ) | 19日目 |
39,036円 ( 42,940円 ) | 19日目 |
37,258円 ( 40,984円 ) | 19日目 |
35,530円 ( 39,083円 ) | 19日目 |
38,567円 ( 42,424円 ) | 19日目 |
38,567円 ( 42,424円 ) | 19日目 |
40,998円 ( 45,098円 ) | 19日目 |
46,132円 ( 50,745円 ) | 19日目 |
39,128円 ( 43,041円 ) | 19日目 |
39,128円 ( 43,041円 ) | 19日目 |
39,128円 ( 43,041円 ) | 19日目 |
39,128円 ( 43,041円 ) | 19日目 |
ワークの低速搬送が可能な低速ロータリテーブル。
【特長】
・5s/90°での安定動作を実現
・スティックスリップがなく、滑らかな動作
・揺動時間調整範囲:1~5(s/90°)
・サイズ:10、20、30、50
・ポートの種類:G1/8 、NPT1/8、NPTF1/8、Rc1/8、M5

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:1・2・3・7
テーブル面の高さをおさえた薄形タイプの揺動テーブルユニットです。ワークの取り付けが容易です。高精度形は高精度軸受を採用し、テーブルのラジアル・スラスト方向への移動量を低減します。

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ 外部アブソーバ付 サイズ:10~30・50
内部アブソーバ付きと比べると許容運動エネルギーが4~10倍になります。アジャストボルト・内部アブソーバの出っ張りがないため、長手方向の設置スペースを削減します。

SMC
薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ
オートスイッチの同一面2個取り付けが可能です。ダブルピストン採用で、バックラッシがありません。360°タイプもご用意しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ
5通常価格(税別):9,685円~

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200
4通常価格(税別):1,280円~

SMC
ロータリテーブル ベーンタイプ 基本形 MSUBシリーズ
5通常価格(税別):25,692円~

コガネイ
ロータリアクチュエータ ピストンタイプ RAPシリーズ
4.5通常価格(税別):10,710円~

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:1・2・3・7
4通常価格(税別):23,484円~

SMC
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRA1シリーズ
0通常価格(税別):21,960円~

ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-
4.3通常価格(税別):580円~

ミスミ
フローティングジョイント フランジ取付型
4.9通常価格(税別):530円~

ミスミ
ホルダ -サイドマウントフランジタイプ-
4.8通常価格(税別):890円~