17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が465型番あります。

低速薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ

通常単価(税別)
16,69459,885
税込単価
18,36365,874
通常出荷日:19日目

ワークの低速搬送が可能な低速薄形ロータリアクチュエータ。【特長】・5s/90°での安定動作を実現・ステ...

詳細を確認
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が465型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

サイズ10、15の寸法図

サイズ10、15

サイズ20、30、40の寸法図

サイズ20、30、40

製品仕様

CRQ2XシリーズのJIS記号

JIS記号

サイズ1015203040
使用流体空気(無給油)
最高使用圧力0.7MPa1MPa
最低使用圧力0.15MPa0.1MPa
周囲温度および使用流体温度0~60℃(ただし、凍結なきこと)
クッションなし
角度調整範囲各揺動端±5°
揺動角度80°~100°, 170°~190°
ポートサイズM5×0.8Rc1/8, G1/8, NPT1/8, NPTF1/8
出力N・m0.300.751.83.15.3

※使用圧力0.5MPa時の出力を示します。詳細はカタログをご参照ください。

許容運動エネルギーと揺動時間調整範囲

許容運動エネルギー

  • サイズ10:0.00025J
  • サイズ15:0.00039J
  • サイズ20:0.025J
  • サイズ30:0.048J
  • サイズ40:0.081J

作動上安定な揺動時間調整範囲

  • サイズ10、15:0.7~5s/90°
  • サイズ20、30、40:1~5s/90°

質量

基準質量※

  • サイズ10:90°/120g、180°/150g
  • サイズ15:90°/220g、180°/270g
  • サイズ20:90°/600g、180°/700g
  • サイズ30:90°/900g、180°/1,100g
  • サイズ40:90°/1,400g、180°/1,600g

※オートスイッチの質量を除いた値です。

※許容値を超えた運動エネルギーで動作させた場合、製品内部に破損が生じ、使用不能になる恐れがあります。
運動エネルギーが許容値を超えないよう、設計時および調整・運転時には十分注意してください。

揺動範囲

  • 矢印側のポートより加圧しますと、シャフトは時計方向に動く。
揺動角度:90°の場合

揺動角度:90°の場合

揺動角度:180°の場合

揺動角度:180°の場合

構造

【サイズ10、15】

標準形の構造図

標準形

オートスイッチ付きの構造図

オートスイッチ付き

  • (1)本体:アルミニウム合金
  • (2)カバー:アルミニウム合金
  • (3)プレート:アルミニウム合金
  • (4)エンドカバー:アルミニウム合金
  • (5)ピストン:ステンレス
  • (6)サイズ:10、15(シャフト):ステンレス/サイズ:20、30、40(シャフト):クロムモリブデン鋼
  • (7)パッキン押エ:アルミニウム合金
  • (8)ベアリング押エ:アルミニウム合金
  • (9)ウエアリング:樹脂
  • (10)六角穴付きボルト:ステンレス
  • (11)サイズ:10、15(六角ナット):鋼線/サイズ:20、30、40(小型六角ナット):鋼線
 

【サイズ20、30、40】

標準形の構造図

標準形

オートスイッチ付きの構造図

オートスイッチ付き

  • (12)十字穴付0番ナベ小ねじ:鋼線
  • (13)サイズ:10、15(十字穴付0番ナベ小ねじ)/サイズ:20、30、40(十字穴付ナベ小ねじ):鋼線
  • (14)六角穴付き止めねじ:クロムモリブデン鋼
  • (15)ベアリング:軸受鋼
  • (16)サイズ:20、30、40のみ(平行キー):炭素鋼
  • (17)サイズ:20、30、40のみ(鋼球):ステンレス
  • (18)CS型止め輪:ステンレス
  • (19)パッキン:NBR
  • (20)ガスケット:NBR
  • (21)ピストンパッキン:NBR
  • (22)シールワッシャ:NBR
  • (23)オートスイッチ付きのみ(磁石):-

規格表

単位:mm

サイズ揺動角度AAUBBABBBCBDBUD
(g6)
DD
(h9)
H
1090°, 180°42.4(8.5)298.5176.72.216.751218
1590°, 180°53.6(9.5)31926.410.6-23.161420

※AU寸法は調節部のため出荷状態を示した寸法ではありません。

サイズ揺動角度WQSUSUWabMTATCTD
1090°4.5175635446915.5815.4
180°69
1590°5.52065405071016917.6
180°82

S:上段90°、下段180°

サイズ揺動角度AAUBBABBBCBDBE
2090°, 180°63(11)50143414.5--
3090°, 180°69(11)68143916.54916
4090°, 180°78(13)76164718.55516
サイズBUD
(g6)
DD
(h9)
FHJJAJBJJK
2030.410252.530M8×1.25116.5-3
3034.71230332M10×1.5148.5M5×0.8深64
4040.41532336M10×1.5148.6M6×1深75

※AU寸法は調節部のため出荷状態を示した寸法ではありません。

サイズ揺動角度QSWキー寸法USTATB
bL1
2090°2910411.54(-0.03~0)205924.51
180°130
3090°3312213.54(-0.03~0)2065272
180°153
4090°37139175(-0.03~0)257332.52
180°177
サイズTCTDTF
(H9)
TG
(H9)
TLUWGMNL
2013.527442.5748(-0.1~0)15119.6(-0.1~0)
301936442.58310(-0.1~0)181311.4(-0.1~0)
402039.5553.59311(-0.1~0)201514(-0.1~0)

※Rc1/8以外に、G1/8、NPT1/8、NPTF1/8も選択可能です。
S:上段90°、下段180°

注意・禁止事項

  • ※ 重力に反して負荷を持ち上げる(下げる)等、動作中に負荷変動がある用途では速度変化が生じます。
  • ※ 本製品は、低速揺動中の安定動作を目的としたものです。動作始点および終点での衝撃を緩和する機能はありません。
  • ※ 作動条件により揺動端付近において速度変化が生じる場合があります。(この現象は外部ストッパの設置により回避することができます。)
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

揺動角度 A

トルク

(N・m)

種類

許容運動エネルギー

(J)

許容運動エネルギー2

(J)

トルク2

(N・m)

使用圧力範囲

(MPa)

パターン化

サイズ

スイッチ

リード線

(m)

スイッチ数

ポートの種類

軸形状パターン

軸方向

オーダーメイド仕様

揺動始点位置

コネクタ種類

仕様

最小発注数量
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9B
3
2ヶ付
M5
両丸軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満 / 1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
0.01~0.1未満
0.048
3.11
0.1~1
標準品
30
M9B
3
1ヶ付
Rc1/8
両丸軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1~3未満 / 3~6未満 / 6~10未満 / 10~20未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
0.01~0.1未満
0.081
5.3
0.1~1
標準品
40
M9B
0.5
2ヶ付
Rc1/8
両丸軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
A90
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
A90
3
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
A93
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
A93
3
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9B
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9BA
3
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9B
3
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9B
1
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9B
0.5
1ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9BV
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9BW
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9BW
3
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9BW
1
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9BWV
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9BW
5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9B
5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9N
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9N
3
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9NV
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9NW
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9NW
3
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9NWV
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9N
5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9PA
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
A90
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
A93
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
A93
3
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
A93V
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9B
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9BA
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9BA
3
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9BA
3
1ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9BA
1
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9B
3
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9B
1
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9BV
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9BV
3
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9BW
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9BW
3
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9BW
0.5
1ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9N
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9N
3
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9N
1
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9N
0.5
1ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9NW
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9NW
3
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9N
5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9P
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9P
3
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9PWV
1
4ヶ付
M5
片軸
標準
なし
M12-4ピン
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 170°~190°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00025
0.3
0.15~0.7
標準品
10
M9PW
5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満 / 1~3未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00039
0.75
0.15~0.7
標準品
15
A90
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満 / 1~3未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00039
0.75
0.15~0.7
標準品
15
A93
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満 / 1~3未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00039
0.75
0.15~0.7
標準品
15
A93
3
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満 / 1~3未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00039
0.75
0.15~0.7
標準品
15
A93
0.5
1ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満 / 1~3未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00039
0.75
0.15~0.7
標準品
15
M9B
0.5
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
[任意設定形] 80°~100°
1未満 / 1~3未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
0.005未満
0.00039
0.75
0.15~0.7
標準品
15
M9BAV
3
2ヶ付
M5
片軸
標準
なし
なし
オートスイッチユニット付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,360
( 35,596 )
19日目
39,899
( 43,889 )
19日目
44,803
( 49,283 )
19日目
20,081
( 22,089 )
19日目
23,794
( 26,173 )
19日目
21,152
( 23,267 )
19日目
21,687
( 23,856 )
19日目
22,937
( 25,231 )
19日目
25,257
( 27,783 )
19日目
23,472
( 25,819 )
19日目
23,204
( 25,524 )
19日目
20,664
( 22,730 )
19日目
23,650
( 26,015 )
19日目
23,383
( 25,721 )
19日目
23,918
( 26,310 )
19日目
23,650
( 26,015 )
19日目
23,918
( 26,310 )
19日目
24,454
( 26,899 )
19日目
24,097
( 26,507 )
19日目
23,115
( 25,427 )
19日目
23,650
( 26,015 )
19日目
23,650
( 26,015 )
19日目
23,383
( 25,721 )
19日目
23,918
( 26,310 )
19日目
26,487
( 29,136 )
19日目
27,919
( 30,711 )
19日目
26,373
( 29,010 )
19日目
20,928
( 23,021 )
19日目
21,999
( 24,199 )
19日目
22,534
( 24,787 )
19日目
22,534
( 24,787 )
19日目
23,784
( 26,162 )
19日目
25,569
( 28,126 )
19日目
26,105
( 28,716 )
19日目
22,669
( 24,936 )
19日目
25,837
( 28,421 )
19日目
24,319
( 26,751 )
19日目
27,761
( 30,537 )
19日目
26,079
( 28,687 )
19日目
25,033
( 27,536 )
19日目
24,232
( 26,655 )
19日目
24,767
( 27,244 )
19日目
25,063
( 27,569 )
19日目
23,962
( 26,358 )
19日目
24,498
( 26,948 )
19日目
27,919
( 30,711 )
19日目
24,907
( 27,398 )
19日目
24,232
( 26,655 )
19日目
24,767
( 27,244 )
19日目
25,033
( 27,536 )
19日目
27,602
( 30,362 )
19日目
24,498
( 26,948 )
19日目
37,975
( 41,773 )
19日目
25,302
( 27,832 )
19日目
20,661
( 22,727 )
19日目
21,732
( 23,905 )
19日目
22,268
( 24,495 )
19日目
20,348
( 22,383 )
19日目
23,517
( 25,869 )
19日目
26,373
( 29,010 )
19日目

詳細情報

基本情報

ワークの低速搬送が可能な低速薄形ロータリアクチュエータ。
【特長】
・5s/90°での安定動作を実現
・スティックスリップがなく、滑らかな動作
・揺動時間調整範囲:1~5(s/90°)
・標準形:CRQ2/オートスイッチ付き:CDRQ2
・サイズ:10、15、20、30、40
・ポートの種類:G1/8、NPT1/8、NPTF1/8、Rc1/8、M5

ご注意

  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

低速薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
低速薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ
薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ
ATEX指令 薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ 55-CRQ2シリーズ
低速ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQXシリーズ
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ クリーンシリーズ 11-CRA1-Zシリーズ
電磁弁付ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CVRA1シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格16,694-11,421 -31,06033,800 -31,910 -41,192 -
通常出荷日19日目在庫品1日目〜19日目6日目〜19日目9日目〜
本体形状ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形ブロック形
作動方式ダブルラックダブルラックダブルラックダブルラックシングルラックシングルラック
剛性・精度標準標準標準標準標準標準
特性微低速なしなし微低速クリーンルームなし
バルブなしなしなしなしなしあり

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ロータリーアクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング