メカニカル部品技術窓口
外部ショックアブソーバ付きのロータリーアクチュエータ。【特長】・アブソーバの有効ストロークを短くするこ...
詳細を確認
基本形/MSQBL・MSQBH/対称形・底面位置決めピン穴の位置(左上)

高精度形/MSQAL・MSQAH

外観

JIS記号
※ショックアブソーバの寿命は使用条件によりロータリテーブル本体とは異なります。交換の目安はカタログを参照してください。
基本形
高精度形
※オートスイッチの質量を除いた値です。

標準形の揺動方向イメージ

標準形(180°用)の揺動角度イメージ/底面位置決めピン穴の位置

標準形(90°用)の揺動角度イメージ/底面位置決めピン穴の位置

対称形の揺動方向イメージ

対称形(180°用)の揺動角度イメージ/底面位置決めピン穴の位置

対称形(90°用)の揺動角度イメージ/底面位置決めピン穴の位置
■外部アブソーバ付き/角度調整ねじ一回転当りの調整角度

単位:mm
| サイズ | AA | A | BA | BB | BC | BD | CA | CB | D | DD | DE | DF | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 55.4 | 50 | 9.5 | 34.5 | 27.8 | 60 | 4.5 | 28.5 | 45 | 46 | 20H9 | 6 | 15H9 |
| 20 | 70.8 | 65 | 12 | 46 | 29 | 76 | 6 | 30.5 | 60 | 61 | 28H9 | 9 | 17H9 |
| 30 | 75.4 | 70 | 12 | 50 | 32 | 84 | 6.5 | 33.5 | 65 | 67 | 32H9 | 12 | 22H9 |
| 50 | 85.4 | 80 | 15.5 | 63 | 37.5 | 100 | 10 | 37.5 | 75 | 77 | 35H9 | 13 | 26H9 |
| サイズ | EA | EB | EC | ED | EE | EF | FA | FB | FC | FD | GA | GB | GC | GD | GE | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 52.9 | 44.3 | 33.5 | 14 | 97.2 | 80 | 8 | 4 | 3 | 4.5 | 20 | 15.6 | 11 | 7.5 | 45.2 | 13 |
| 20 | 61.8 | 55.3 | 43 | 18 | 117.1 | 100 | 10 | 6 | 2.5 | 6.5 | 25 | 19.5 | 14 | 9.5 | 56.4 | 17 |
| 30 | 63.1 | 60.3 | 46 | 19.5 | 123.4 | 110 | 10 | 4.5 | 3 | 6.5 | 27 | 21.5 | 14 | 9.5 | 61.5 | 17 |
| 50 | 86.8 | 71.4 | 56 | 22 | 158.2 | 130 | 12 | 5 | 3 | 7.5 | 32 | 28 | 18 | 11.5 | 72.9 | 20 |
| サイズ | J | JA | JB | JC | JD | K | NA | NB | NC | ND |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 6.8 | 11 | 6.5 | M8×1.25 | 12 | M8×1 | 10 | 5.5 | 12.5 | 4 |
| 20 | 8.6 | 14 | 8.5 | M10×1.5 | 15 | M10×1 | 14 | 8 | 16.5 | 4 |
| 30 | 8.6 | 14 | 8.5 | M10×1.5 | 15 | M10×1 | 14 | 8 | 16.5 | 4 |
| 50 | 10.5 | 18 | 10.5 | M12×1.75 | 18 | M14×1.5 | 19 | 8.5 | 19.5 | 6 |
| サイズ | P | Q | S | SD | SE | SF | UU | WA | WB | WC | WD | WE | WF | YA | YB | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | M5×0.8 | 34 | 92 | 9 | 13 | 45 | 47 | 15 | 3H9 | 3.5 | M5×0.8 | 8 | 32 | 19 | 3H9 | 3.5 |
| 20 | M5×0.8 | 37 | 117 | 10 | 12 | 60 | 54 | 20.5 | 4H9 | 4.5 | M6×1 | 10 | 43 | 24 | 4H9 | 4.5 |
| 30 | Rc1/8※ | 40 | 127 | 11.5 | 14 | 65 | 57 | 23 | 4H9 | 4.5 | M6×1 | 10 | 48 | 28 | 4H9 | 4.5 |
| 50 | Rc1/8※ | 46 | 152 | 14.5 | 15 | 75 | 66 | 26.5 | 5H9 | 5.5 | M8×1.25 | 12 | 55 | 33 | 5H9 | 5.5 |
※Rc1/8以外に、G1/8、NPT1/8も選択可能です。
| サイズ | DH | DI | DJ | DK | DL | FE | HA | NE | NF | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 45 | 46 | 20H8 | 6 | 15H8 | 10 | 18.5 | 11 | 18 | 52.5 |
| 20 | 60 | 61 | 28H8 | 9 | 17H8 | 15.5 | 26 | 17 | 25.5 | 63 |
| 30 | 65 | 67 | 32H8 | 12 | 22H8 | 16.5 | 27 | 18 | 26.5 | 67 |
| 50 | 75 | 77 | 35H8 | 13 | 26H8 | 17.5 | 30 | 18.5 | 29.5 | 76 |
※ 無給油対応品なので給油はしないでください。出荷時はグリースにより潤滑されていますので給油しますと製品仕様を満足できない原因となります。
※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
61,137円 ( 67,251円 ) | 19日目 |
66,346円 ( 72,981円 ) | 19日目 |
66,253円 ( 72,878円 ) | 19日目 |
67,351円 ( 74,086円 ) | 19日目 |
67,935円 ( 74,729円 ) | 19日目 |
66,528円 ( 73,181円 ) | 19日目 |
66,803円 ( 73,483円 ) | 19日目 |
66,529円 ( 73,182円 ) | 19日目 |
64,793円 ( 71,272円 ) | 19日目 |
70,001円 ( 77,001円 ) | 19日目 |
70,001円 ( 77,001円 ) | 19日目 |
69,634円 ( 76,597円 ) | 19日目 |
74,767円 ( 82,244円 ) | 19日目 |
72,652円 ( 79,917円 ) | 19日目 |
67,990円 ( 74,789円 ) | 19日目 |
73,382円 ( 80,720円 ) | 19日目 |
67,990円 ( 74,789円 ) | 19日目 |
67,991円 ( 74,790円 ) | 19日目 |
67,991円 ( 74,790円 ) | 19日目 |
73,383円 ( 80,721円 ) | 19日目 |
67,990円 ( 74,789円 ) | 19日目 |
75,391円 ( 82,930円 ) | 19日目 |
39,892円 ( 43,881円 ) | 19日目 |
47,332円 ( 52,065円 ) | 19日目 |
42,329円 ( 46,562円 ) | 19日目 |
47,332円 ( 52,065円 ) | 19日目 |
39,892円 ( 43,881円 ) | 19日目 |
45,285円 ( 49,814円 ) | 19日目 |
42,329円 ( 46,562円 ) | 19日目 |
44,553円 ( 49,008円 ) | 19日目 |
45,101円 ( 49,611円 ) | 19日目 |
45,286円 ( 49,815円 ) | 19日目 |
45,557円 ( 50,113円 ) | 19日目 |
44,736円 ( 49,210円 ) | 19日目 |
39,892円 ( 43,881円 ) | 19日目 |
45,285円 ( 49,814円 ) | 19日目 |
45,832円 ( 50,415円 ) | 19日目 |
45,286円 ( 49,815円 ) | 19日目 |
45,285円 ( 49,814円 ) | 19日目 |
39,892円 ( 43,881円 ) | 19日目 |
45,101円 ( 49,611円 ) | 19日目 |
45,557円 ( 50,113円 ) | 19日目 |
46,653円 ( 51,318円 ) | 19日目 |
45,285円 ( 49,814円 ) | 19日目 |
45,832円 ( 50,415円 ) | 19日目 |
46,381円 ( 51,019円 ) | 19日目 |
52,319円 ( 57,551円 ) | 19日目 |
46,271円 ( 50,898円 ) | 19日目 |
51,272円 ( 56,399円 ) | 19日目 |
48,757円 ( 53,633円 ) | 19日目 |
49,395円 ( 54,335円 ) | 19日目 |
48,757円 ( 53,633円 ) | 19日目 |
43,547円 ( 47,902円 ) | 19日目 |
46,381円 ( 51,019円 ) | 19日目 |
48,757円 ( 53,633円 ) | 19日目 |
49,488円 ( 54,437円 ) | 19日目 |
48,939円 ( 53,833円 ) | 19日目 |
43,547円 ( 47,902円 ) | 19日目 |
48,757円 ( 53,633円 ) | 19日目 |
49,488円 ( 54,437円 ) | 19日目 |
外部ショックアブソーバ付きのロータリーアクチュエータ。
【特長】
・アブソーバの有効ストロークを短くすることで吸収時間を短縮し、タクトタイムの向上が可能
・4~10倍の許容運動エネルギー
・低エネルギー用と高エネルギー用の2種類のショックアブソーバを用意
・長手方向の寸法を短縮
・アジャストボルト、内部アブソーバの出っ張りがないため長手方向の設置スペースを削減
・テーブル高さはアジャストボルト付、内部アブソーバ付と同一
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一

SMC
薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ
オートスイッチの同一面2個取り付けが可能です。ダブルピストン採用で、バックラッシがありません。360°タイプもご用意しております。

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200
テーブル面の高さをおさえた薄形タイプの揺動テーブルユニットです。ワークの取り付けが容易です。高精度形は高精度軸受を採用し、テーブルのラジアル・スラスト方向への移動量を低減します。

SMC
低速ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQXシリーズ
ワークの低速搬送が可能です。5s/90°での安定動作を実現し、スティックスリップがなく動作が滑らかです。CRQ2・MSQシリーズと同一寸法となっています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ロータリテーブル ベーンタイプ 基本形 MSUBシリーズ
5通常価格(税別):25,692円~

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200
4通常価格(税別):1,280円~

SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ
5通常価格(税別):9,685円~

コガネイ
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズ
0通常価格(税別):10,875円~

SMC
ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ
0通常価格(税別):8,647円~

SMC
フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2シリーズ
0通常価格(税別):9,910円~

ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-
4.3通常価格(税別):580円~

ミスミ
ホルダ -サイドマウントフランジタイプ-
4.8通常価格(税別):890円~

ミスミ
フローティングジョイント フランジ取付型
4.9通常価格(税別):530円~