メカニカル部品技術窓口

基本形/MSQBA

高精度形/MSQAA

基本形/MSQB

高精度形/MSQA

JIS記号
許容運動エネルギー
作動上安定な揺動時間調整範囲
※許容値を超えた運動エネルギーで動作させた場合、製品内部に破損が生じ使用不能になる恐れがありますので、運動エネルギーが許容値を超えないよう、設計時・運動時には十分注意してください。

揺動方向イメージ

揺動角度イメージ
■アジャストボルト付き、内部アブソーバ付き/角度調整ねじ一回転当りの調整角度
アジャストボルトA 、Bの調整により、下図のように様々な揺動範囲を設定することができる。
(図は、位置決めピン穴の揺動範囲を示している。)

190°(最大)揺動

180°揺動

90°揺動
単位:mm
| サイズ | A | AU | AV | AW | AX | AY | BA | BB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 | 2.8 | 11 | 8.2 | 5.5 | 1.5 | 35 | 39.6 |
| 2 | 30 | 3.6 | 12.6 | 9.2 | 7 | 2.7 | 37 | 45.1 |
| 3 | 34.5 | 4.4 | 15.5 | 10.5 | 8 | 2.5 | 43 | 46.7 |
| 7 | 41 | 4.8 | 18.4 | 12.2 | 10 | 3 | 50 | 59.2 |
| サイズ | DH | DI | DJ | DL | FE | HA | UV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27h8 | 27.5h8 | 14H8 | 4.5H8 | 8.2 | 13.5 | 29.5 |
| 2 | 29h8 | 29.5h8 | 14H8 | 5H8 | 9.7 | 15.5 | 33.5 |
| 3 | 33h8 | 34h8 | 17H8 | 6H8 | 9.7 | 15.5 | 36 |
| 7 | 39h8 | 40h8 | 20H8 | 7H8 | 9.5 | 16.5 | 39.5 |
| サイズ | BC | BD | BE | BG | BH | BI | BJ | D | DD | DE | DF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5 | 32 | 17 | 11 | 8.2 | 30 | 4.5 | 27h9 | 27.5h9 | 14H9 | 3.5 |
| 2 | 5.5 | 34 | 18.5 | 12.6 | 9.2 | 35 | 4.5 | 29h9 | 29.5h9 | 14H9 | 3.8 |
| 3 | 5.5 | 38 | 23 | 15.5 | 10.5 | 40 | 4.5 | 33h9 | 34h9 | 17H9 | 5 |
| 7 | 5.5 | 45 | 30 | 18.4 | 12.2 | 50 | 5 | 39h9 | 40h9 | 20H9 | 6 |
| サイズ | DG | FA | FB | FD | H | J | JA | JB | JC | JD | JE | JF | JG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4.5H9 | 4.8 | 2 | 3.7 | 9 | 3.3 | 6 | 3.5 | M4×0.7 | 2.2 | 5.3 | M4×0.7 | 4 |
| 2 | 5H9 | 5.3 | 2.5 | 4.2 | 10 | 3.3 | 6 | 3.5 | M4×0.7 | 2.2 | 5.3 | M4×0.7 | 4 |
| 3 | 6H9 | 5.3 | 2.5 | 4.2 | 10 | 4.2 | 7.5 | 4.5 | M5×0.8 | 2.5 | 6 | M4×0.7 | 4 |
| 7 | 7H9 | 6.5 | 2.5 | 4.5 | 11.5 | 4.2 | 7.5 | 4.5 | M5×0.8 | 2.5 | 6 | M5×0.8 | 5 |
| サイズ | JJ | JK | JU | P | Q | S | SD | SF | SU | UU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M3×0.5 | 3.5 | M3×0.5 | M3×0.5 | 16 | 50.5 | 10.8 | 24.4 | 9.4 | 25 |
| 2 | M3×0.5 | 3.5 | M4×0.7 | M3×0.5 | 18 | 56 | 13.4 | 26.2 | 11.3 | 28 |
| 3 | M3×0.5 | 3.5 | M5×0.8 | M3×0.5 | 20.5 | 60 | 15.2 | 31 | 11.8 | 30.5 |
| 7 | M4×0.7 | 4.5 | M6×1 | M5×0.8 | 23 | 73.5 | 15.4 | 37.4 | 14.9 | 34.5 |
| サイズ | WA | WB | WC | WD | WE | WF | XA | XB | XC | YA | YB | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9.5 | 2H9 | 2 | M3×0.5 | 4.8 | 20 | 22.5 | 2H9 | 2 | 11 | 2H9 | 2 |
| 2 | 10 | 2H9 | 2 | M3×0.5 | 5.3 | 21 | 24.5 | 2H9 | 2 | 11.5 | 2H9 | 2 |
| 3 | 12 | 2H9 | 2 | M3×0.5 | 5.3 | 25 | 27 | 2H9 | 2 | 13.5 | 2H9 | 2 |
| 7 | 14 | 3H9 | 3 | M4×0.7 | 6.5 | 29 | 32.5 | 3H9 | 3 | 15.5 | 3H9 | 3 |
※ 無給油対応品なので給油はしないでください。出荷時はグリースにより潤滑されていますので給油しますと製品仕様を満足できない原因となります。
※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,865円 ( 27,352円 ) | 6日目 |
27,594円 ( 30,353円 ) | 19日目 |
28,691円 ( 31,560円 ) | 19日目 |
28,325円 ( 31,158円 ) | 19日目 |
28,143円 ( 30,957円 ) | 19日目 |
29,971円 ( 32,968円 ) | 19日目 |
32,550円 ( 35,805円 ) | 19日目 |
30,245円 ( 33,270円 ) | 19日目 |
33,626円 ( 36,989円 ) | 19日目 |
28,691円 ( 31,560円 ) | 19日目 |
26,093円 ( 28,702円 ) | 19日目 |
28,417円 ( 31,259円 ) | 19日目 |
25,817円 ( 28,399円 ) | 19日目 |
28,874円 ( 31,761円 ) | 19日目 |
29,422円 ( 32,364円 ) | 19日目 |
29,291円 ( 32,220円 ) | 19日目 |
28,600円 ( 31,460円 ) | 19日目 |
29,148円 ( 32,063円 ) | 19日目 |
28,874円 ( 31,761円 ) | 19日目 |
29,148円 ( 32,063円 ) | 19日目 |
29,696円 ( 32,666円 ) | 19日目 |
29,422円 ( 32,364円 ) | 19日目 |
38,076円 ( 41,884円 ) | 19日目 |
37,534円 ( 41,287円 ) | 19日目 |
28,325円 ( 31,158円 ) | 19日目 |
28,874円 ( 31,761円 ) | 19日目 |
36,632円 ( 40,295円 ) | 19日目 |
32,255円 ( 35,481円 ) | 19日目 |
31,981円 ( 35,179円 ) | 19日目 |
28,874円 ( 31,761円 ) | 19日目 |
29,422円 ( 32,364円 ) | 19日目 |
28,600円 ( 31,460円 ) | 19日目 |
29,148円 ( 32,063円 ) | 19日目 |
38,797円 ( 42,677円 ) | 19日目 |
29,422円 ( 32,364円 ) | 19日目 |
31,356円 ( 34,492円 ) | 19日目 |
28,874円 ( 31,761円 ) | 19日目 |
29,422円 ( 32,364円 ) | 19日目 |
23,484円 ( 25,832円 ) | 19日目 |
27,594円 ( 30,353円 ) | 19日目 |
28,143円 ( 30,957円 ) | 19日目 |
28,691円 ( 31,560円 ) | 19日目 |
31,024円 ( 34,126円 ) | 19日目 |
28,143円 ( 30,957円 ) | 19日目 |
30,518円 ( 33,570円 ) | 19日目 |
28,691円 ( 31,560円 ) | 19日目 |
26,093円 ( 28,702円 ) | 19日目 |
31,979円 ( 35,177円 ) | 19日目 |
29,422円 ( 32,364円 ) | 19日目 |
28,600円 ( 31,460円 ) | 19日目 |
29,148円 ( 32,063円 ) | 19日目 |
32,598円 ( 35,858円 ) | 19日目 |
32,448円 ( 35,693円 ) | 19日目 |
28,325円 ( 31,158円 ) | 19日目 |
28,874円 ( 31,761円 ) | 19日目 |
29,422円 ( 32,364円 ) | 19日目 |
37,355円 ( 41,091円 ) | 19日目 |
28,600円 ( 31,460円 ) | 19日目 |
29,148円 ( 32,063円 ) | 19日目 |
29,148円 ( 32,063円 ) | 19日目 |
テーブル面の高さをおさえた薄形タイプの揺動テーブルユニット。
【特長】
・ワークの取付が容易
・大型の転がり軸受
・角度調整範囲:0~190°
・高精度軸受を採用
・テーブルのラジアル・スラスト方向への移動量:0.01mm以下
・端面・側面方向からの配管
・本体の取付が容易
・ボディの小型化だけでなく、配線、配管処理も含めて省スペース化を実現
・小型ボディのメリットを最大限に活かした設置が可能
・サイズ:1、2、3、7

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200
テーブル面の高さをおさえた薄形タイプの揺動テーブルユニットです。ワークの取り付けが容易です。高精度形は高精度軸受を採用し、テーブルのラジアル・スラスト方向への移動量を低減します。

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ 外部アブソーバ付 サイズ:10~30・50
内部アブソーバ付きと比べると許容運動エネルギーが4~10倍になります。アジャストボルト・内部アブソーバの出っ張りがないため、長手方向の設置スペースを削減します。

SMC
低速ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQXシリーズ
ワークの低速搬送が可能です。5s/90°での安定動作を実現し、スティックスリップがなく動作が滑らかです。CRQ2・MSQシリーズと同一寸法となっています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ロータリテーブル ベーンタイプ 基本形 MSUBシリーズ
5通常価格(税別):25,692円~

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200
4通常価格(税別):1,280円~

SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ
5通常価格(税別):9,685円~

コガネイ
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズ
0通常価格(税別):10,875円~

SMC
ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ
0通常価格(税別):8,647円~

SMC
フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2シリーズ
0通常価格(税別):9,910円~

ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-
4.3通常価格(税別):580円~

ミスミ
ホルダ -サイドマウントフランジタイプ-
4.8通常価格(税別):890円~

ミスミ
フローティングジョイント フランジ取付型
4.9通常価格(税別):530円~