メカニカル部品技術窓口
【特長】・本体をフランジとして使用可能・配管が一方向から可能・角度調整機構付(各揺動端±5°)・ダブル...
詳細を確認単位:mm

サイズ10、15

サイズ20、30、40
※両軸の場合:ΦDはシャフトの寸法です。
単位:mm
| サイズ | 揺動角度 | A | AU※ | B | BA | BB | BC | BD | BU | D (g6) | DD (h9) | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90°、180°、360° | 42.4 | (8.5) | 29 | 8.7 | 17.2 | 6.7 | 2.2 | 16.7 | 5 | 12 | 18 |
| 15 | 90°、180°、360° | 53.6 | (9.5) | 31 | 9.2 | 26.4 | 10.6 | - | 23.1 | 6 | 14 | 20 |
※AU寸法は調節部のため出荷状態を示した寸法ではありません。
| サイズ | 揺動角度 | W | Q | S | US | UW | ab | M | TA | TC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 90° | 4.5 | 17 | 56.4 | 35 | 44 | 6 | 9 | 15.5 | 8 | 15.4 |
| 180° | 68.9 | ||||||||||
| 360° | 96.9 | ||||||||||
| 15 | 90° | 5.5 | 20 | 65.2 | 40 | 50 | 7 | 10 | 16 | 9 | 17.6 |
| 180° | 82.2 | ||||||||||
| 360° | 116.2 |
S:上段90°、中段180°、下段360°
| サイズ | 揺動角度 | A | AU※ | B | BA | BB | BC | BD | BE | BU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 90°、180° | 63 | (11) | 50 | 14 | 34 | 14.5 | - | - | 30.4 |
| 30 | 90°、180°、360° | 69 | (11) | 68 | 14 | 39 | 16.5 | 49 | 16 | 34.7 |
| 40 | 90°、180°、360° | 78 | (13) | 76 | 16 | 47 | 18.5 | 55 | 16 | 40.4 |
| サイズ | CA | CB | D (g6) | DD (h9) | F | H | J | JA | JB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 7 | 5 | 10 | 25 | 2.5 | 30 | M8×1.25 | 11 | 6.5 |
| 30 | 8.1 | 5.3 | 12 | 30 | 3 | 32 | M10×1.5 | 14 | 8.5 |
| 40 | 8.3 | 5.5 | 15 | 32 | 3 | 36 | M10×1.5 | 14 | 8.6 |
※AU寸法は調節部のため出荷状態を示した寸法ではありません。
| サイズ | 揺動角度 | JJ | K | Q | S | W | キー寸法 | US | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| b | L1 | ||||||||
| 20 | 90° | - | 3 | 29 | 104.4 | 11.5 | 4(-0.03~0) | 20 | 59 |
| 180° | 129.5 | ||||||||
| 30 | 90° | M5×0.8深6 | 4 | 33 | 122 | 13.5 | 4(-0.03~0) | 20 | 65 |
| 180° | 153 | ||||||||
| 360° | 216 | ||||||||
| 40 | 90° | M6×1深7 | 5 | 37 | 139.3 | 17 | 5(-0.03~0) | 25 | 73 |
| 180° | 177 | ||||||||
| 360° | 253 | ||||||||
| サイズ | TA | TB | TC | TD | TF (H9) | TG (H9) | TL | UW | G | M | N | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 24.5 | 1 | 13.5 | 27 | 4 | 4 | 2.5 | 74 | 8(-0.1~0) | 15 | 11 | 9.6(-0.1~0) |
| 30 | 27 | 2 | 19 | 36 | 4 | 4 | 2.5 | 83 | 10(-0.1~0) | 18 | 13 | 11.4(-0.1~0) |
| 40 | 32.5 | 2 | 20 | 39.5 | 5 | 5 | 3.5 | 93 | 11(-0.1~0) | 20 | 15 | 14(-0.1~0) |
※Rc1/8以外に、G1/8、NPT1/8、NPTF1/8も選択可能です。
S:上段90°、下段180°、下段360°

外観
| サイズ | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気(無給油) | ||||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | 1.0MPa | |||
| 最低使用圧力 | 0.15MPa | 0.1MPa | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | 0~60℃(ただし、凍結なきこと) | ||||
| クッション | ラバークッション | なし、エアクッション | |||
| 角度調整範囲 | 各搖動端±5° | ||||
| 搖動角度 | 90°、180°、360° | ||||
| ポートサイズ | M5×0.8 | Rc1/8、G1/8、NPT1/8、NPTF1/8 | |||
| 出力 Nm※ | 0.3 | 0.75 | 1.8 | 3.1 | 5.3 |
矢印側のポートより加圧しますと、シャフトは時計方向に動く。

揺動角度:90°の場合

揺動角度:180°の場合

揺動角度:360°の場合

標準形/サイズ10、15

標準形/サイズ20、30、40

オートスイッチ付き/サイズ10、15

オートスイッチ付き/サイズ20、30、40

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
23,483円 ( 25,831円 ) | 19日目 |
26,503円 ( 29,153円 ) | 19日目 |
26,686円 ( 29,355円 ) | 19日目 |
29,832円 ( 32,815円 ) | 19日目 |
28,189円 ( 31,008円 ) | 19日目 |
27,915円 ( 30,707円 ) | 19日目 |
25,356円 ( 27,892円 ) | 19日目 |
25,905円 ( 28,496円 ) | 19日目 |
27,184円 ( 29,902円 ) | 19日目 |
27,367円 ( 30,104円 ) | 19日目 |
34,218円 ( 37,640円 ) | 19日目 |
34,218円 ( 37,640円 ) | 19日目 |
36,047円 ( 39,652円 ) | 19日目 |
36,594円 ( 40,253円 ) | 19日目 |
36,504円 ( 40,154円 ) | 19日目 |
35,595円 ( 39,155円 ) | 19日目 |
37,424円 ( 41,166円 ) | 19日目 |
39,799円 ( 43,779円 ) | 19日目 |
35,458円 ( 39,004円 ) | 19日目 |
47,554円 ( 52,309円 ) | 19日目 |
40,880円 ( 44,968円 ) | 19日目 |
42,642円 ( 46,906円 ) | 19日目 |
37,463円 ( 41,209円 ) | 19日目 |
43,056円 ( 47,362円 ) | 19日目 |
38,332円 ( 42,165円 ) | 19日目 |
38,514円 ( 42,365円 ) | 19日目 |
40,159円 ( 44,175円 ) | 19日目 |
40,708円 ( 44,779円 ) | 19日目 |
40,342円 ( 44,376円 ) | 19日目 |
39,000円 ( 42,900円 ) | 19日目 |
41,301円 ( 45,431円 ) | 19日目 |
43,768円 ( 48,145円 ) | 19日目 |
45,508円 ( 50,059円 ) | 19日目 |
42,723円 ( 46,995円 ) | 19日目 |
46,926円 ( 51,619円 ) | 19日目 |
44,412円 ( 48,853円 ) | 19日目 |
57,299円 ( 63,029円 ) | 19日目 |
48,566円 ( 53,423円 ) | 19日目 |
46,788円 ( 51,467円 ) | 19日目 |
46,971円 ( 51,668円 ) | 19日目 |
47,246円 ( 51,971円 ) | 19日目 |
50,632円 ( 55,695円 ) | 19日目 |
46,971円 ( 51,668円 ) | 19日目 |
47,246円 ( 51,971円 ) | 19日目 |
39,881円 ( 43,869円 ) | 19日目 |
40,060円 ( 44,066円 ) | 19日目 |
41,600円 ( 45,760円 ) | 19日目 |
34,788円 ( 38,267円 ) | 19日目 |
41,323円 ( 45,455円 ) | 19日目 |
51,428円 ( 56,571円 ) | 19日目 |
50,080円 ( 55,088円 ) | 19日目 |
53,691円 ( 59,060円 ) | 19日目 |
53,329円 ( 58,662円 ) | 19日目 |
55,677円 ( 61,245円 ) | 19日目 |
56,842円 ( 62,526円 ) | 19日目 |
56,842円 ( 62,526円 ) | 19日目 |
61,629円 ( 67,792円 ) | 19日目 |
65,864円 ( 72,450円 ) | 19日目 |
54,320円 ( 59,752円 ) | 19日目 |
63,976円 ( 70,374円 ) | 19日目 |
【特長】
・本体をフランジとして使用可能
・配管が一方向から可能
・角度調整機構付(各揺動端±5°)
・ダブルピストン採用でバックラッシがありません
・本体取付け時の芯出しが容易

SMC
低速薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2Xシリーズ
ワークの低速搬送が可能です。5s/90°で、スティックスリップがなく滑らかな動作を実現しました。揺動時間調整範囲は1~5s/90°です。CRQ2、MSQシリーズと同一寸法となっております。

SMC
ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRA1シリーズ
小型オートスイッチの取り付けが可能です。豊富な軸形状バリエーションで使用用途に合った形状をお選びいただけます。電磁弁付きもご用意しております。

SMC
ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ
小形ボディのメリットを最大限に活かした設置が可能です。大型の転がり軸受けと大径出力軸を採用し、小形かつ高剛性を実現しました。シングルラックタイプでありながら、揺動端の出力軸の遊びを抑止します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ
5通常価格(税別):9,685円~

SMC
ロータリテーブル ベーンタイプ 基本形 MSUBシリーズ
5通常価格(税別):25,692円~

SMC
ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ
0通常価格(税別):8,647円~

SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBシリーズ
5通常価格(税別):12,262円~

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:1・2・3・7
4通常価格(税別):23,484円~

コガネイ
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズ
0通常価格(税別):10,875円~

SMC
薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ
4.2通常価格(税別):11,421円~

クロダニューマティクス
小形ハイロータ/標準形 PRNAシリーズ(シングルベーン/ダブルベーン)
4通常価格(税別):26,119円~

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200
4通常価格(税別):1,280円~