メカニカル部品技術窓口
ロボットハンドに適した軽量・コンパクトなテーブル付ロータリアクチュエータ。【特長】・フリーマウントタイ...
詳細を確認単位:mm

MSUB1-□S
※本図はBポート加圧時の状態を示します。
※アジャストボルトを外しますと、振動角度がシングルベーンでは約270°、ダブルベーンでは約100°となり、仕様を満たすことができませんので、MAX値の範囲内で調整のうえご使用ください。

JIS記号
| 型番 | MSUB1 | MSUB3 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーン形式 | シングルベーン | ダブルベーン | シングルベーン | ダブルベーン | |||
| 揺動角度※1 | 90°±10° | 180°±10° | 90°±5° | 90°±10° | 180°±10° | 90°±5° | |
| 使用流体 | 空気(無給油) | ||||||
| 保証耐圧力 MPa | 1.05 | ||||||
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ | ||||||
| 使用圧力範囲 MPa | 0.2~0.7 | 0.15~0.7 | |||||
| 揺動時間調整範囲 s/90° | 0.07~0.3(0.5MPa時) | ||||||
| 軸荷重 | 許容ラジアル荷重 | 20N | 40N | ||||
| 許容スラスト荷重※2 | 15N | 30N | |||||
| 10N | 15N | ||||||
| 許容モーメント | 0.3N・m | 0.7N・m | |||||
| 軸受 | ベアリング | ||||||
| ポート位置 | ボディ側面または軸方向 | ||||||
| ポートサイズ | ボディ側面 | M3×0.5 | M5×0.8 | ||||
| 軸方向 | M3×0.5 | ||||||
| 型番 | MSUB7 | MSUB20 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ベーン形式 | シングルベーン | ダブルベーン | シングルベーン | ダブルベーン | |||
| 揺動角度※1 | 90°±10° | 180°±10° | 90°±5° | 90°±10° | 180°±10° | 90°±5° | |
| 使用流体 | 空気(無給油) | ||||||
| 保証耐圧力 MPa | 1.05 | 1.5 | |||||
| 周囲温度および使用流体温度 | 5~60℃ | ||||||
| 使用圧力範囲 MPa | 0.15~0.7 | 0.15~1.0 | |||||
| 揺動時間調整範囲 s/90° | 0.07~0.3(0.5MPa時) | ||||||
| 軸荷重 | 許容ラジアル荷重 | 50N | 60N | ||||
| 許容スラスト荷重※2 | 60N | 80N | |||||
| 30N | 40N | ||||||
| 許容モーメント | 0.9N・m | 2.9N・m | |||||
| 軸受 | ベアリング | ||||||
| ポート位置 | ボディ側面または軸方向 | ||||||
| ポートサイズ | ボディ側面 | M5×0.8 | |||||
| 軸方向 | M5×0.8 | ||||||
単位:g
| サイズ | 揺動角度 | 基本質量 | オートスイッチユニット注) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| シングルベーン | ダブルベーン | ||||
| 1 | 90 | 145 | 150 | 15 | |
| 180 | 140 | - | |||
| 3 | 90 | 230 | 240 | 20 | |
| 180 | 225 | - | |||
| 7 | 90 | 360 | 375 | 28 | |
| 180 | 355 | - | |||
| 20 | 90 | 510 | 580 | 38 | |
| 180 | 505 | - | |||
注)オートスイッチの質量を除いた値です。

ロータリテーブル内部1

180°用(中間位置を示す)

90°用(Aポート加圧時を示す)

シングルベーン(180°用の中間位置を示す)

ダブルベーン(Aポート加圧時を示す)

シングルベーン:サイズ1、3、7、20

ダブルベーン:サイズ1

ダブルベーン:サイズ3、7、20
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ(A) | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 2 | ボディ(B) | アルミニウム合金 | アルマイト |
| 3 | ベーンシャフト | ステンレス(MSUB20は炭素鋼) | シングルベーン |
| 炭素鋼 | ダブルベーン | ||
| 4 | ストッパ | 樹脂 | シングルベーン |
| 5 | ストッパ | ステンレス | ダブルベーン |
| 6 | ストッパパッキン | NBR | - |
| 7 | テーブル | アルミニウム合金 | アルマイト、シルク印刷 |
| 8 | ストッパレバー(D) | 炭素鋼 | 熱処理、無電解ニッケルめっき |
| 9 | ストッパレバー(S) | 炭素鋼 | 熱処理、無電解ニッケルめっき |
| 10 | レバー押エ | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 11 | リングカラー | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 12 | ベアリング | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 13 | ベアリング | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 14 | バックアップリング | ステンレス | - |
| 15 | スクレーパ | NBR | - |
| 16 | Oリング | NBR | - |
| 17 | アジャストボルト | 炭素鋼 | 熱処理 |
| 18 | 六角ナット | 炭素鋼 | - |
| 19 | 六角穴付ボルト | - | - |
| 20 | 六角穴付ボルト | - | - |
| 21 | 六角穴付ボルト | - | - |
| 22 | ボタンボルト | - | - |
| 23 | ゴムキャップ | NBR | - |
| 24 | 六角穴付止ねじ | - | SEタイプのみ |
| 25 | カバー | アルミニウム合金 | - |
| 26 | プレート | 樹脂 | - |
| 27 | ガスケット | NBR | - |
| 28 | Oリング | NBR | - |
| 29 | Oリング | NBR | - |
| 30 | メイハン | - | - |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
39,091円 ( 43,000円 ) | 19日目 |
38,474円 ( 42,321円 ) | 19日目 |
38,656円 ( 42,522円 ) | 19日目 |
39,204円 ( 43,124円 ) | 19日目 |
38,747円 ( 42,622円 ) | 19日目 |
37,691円 ( 41,460円 ) | 19日目 |
39,296円 ( 43,226円 ) | 19日目 |
39,752円 ( 43,727円 ) | 19日目 |
40,300円 ( 44,330円 ) | 19日目 |
40,849円 ( 44,934円 ) | 19日目 |
39,661円 ( 43,627円 ) | 19日目 |
39,936円 ( 43,930円 ) | 19日目 |
38,285円 ( 42,114円 ) | 19日目 |
40,484円 ( 44,532円 ) | 19日目 |
42,402円 ( 46,642円 ) | 19日目 |
42,951円 ( 47,246円 ) | 19日目 |
46,057円 ( 50,663円 ) | 19日目 |
42,951円 ( 47,246円 ) | 19日目 |
42,402円 ( 46,642円 ) | 19日目 |
42,951円 ( 47,246円 ) | 19日目 |
39,930円 ( 43,923円 ) | 19日目 |
39,656円 ( 43,622円 ) | 19日目 |
42,402円 ( 46,642円 ) | 19日目 |
42,951円 ( 47,246円 ) | 19日目 |
42,311円 ( 46,542円 ) | 19日目 |
42,859円 ( 47,145円 ) | 19日目 |
39,889円 ( 43,878円 ) | 19日目 |
39,616円 ( 43,578円 ) | 19日目 |
42,311円 ( 46,542円 ) | 19日目 |
42,859円 ( 47,145円 ) | 19日目 |
29,336円 ( 32,270円 ) | 6日目 |
29,519円 ( 32,471円 ) | 19日目 |
30,067円 ( 33,074円 ) | 19日目 |
28,924円 ( 31,816円 ) | 19日目 |
30,616円 ( 33,678円 ) | 19日目 |
29,609円 ( 32,570円 ) | 19日目 |
30,158円 ( 33,174円 ) | 19日目 |
30,616円 ( 33,678円 ) | 19日目 |
31,163円 ( 34,279円 ) | 19日目 |
29,199円 ( 32,119円 ) | 19日目 |
31,712円 ( 34,883円 ) | 19日目 |
30,523円 ( 33,575円 ) | 19日目 |
30,797円 ( 33,877円 ) | 19日目 |
29,148円 ( 32,063円 ) | 19日目 |
33,265円 ( 36,592円 ) | 19日目 |
33,813円 ( 37,194円 ) | 19日目 |
36,919円 ( 40,611円 ) | 19日目 |
33,265円 ( 36,592円 ) | 19日目 |
37,523円 ( 41,275円 ) | 19日目 |
33,265円 ( 36,592円 ) | 6日目 |
33,813円 ( 37,194円 ) | 19日目 |
33,852円 ( 37,237円 ) | 19日目 |
36,919円 ( 40,611円 ) | 19日目 |
33,265円 ( 36,592円 ) | 19日目 |
33,813円 ( 37,194円 ) | 19日目 |
39,519円 ( 43,471円 ) | 19日目 |
30,518円 ( 33,570円 ) | 19日目 |
34,453円 ( 37,898円 ) | 19日目 |
34,779円 ( 38,257円 ) | 19日目 |
33,722円 ( 37,094円 ) | 19日目 |
ロボットハンドに適した軽量・コンパクトなテーブル付ロータリアクチュエータ。
【特長】
・フリーマウントタイプ
・軸、縦、横の3方向からの取付が可能
・シングルベーン、ダブルベーンを標準化
・ダブルベーンはシングルベーンと同一寸法(サイズ1を除く)
・オートスイッチユニット付きに変更可能
・ベーンタイプ:基本形
・接続ポート位置:ボディ側面

SMC
ロータリテーブル・ベーンタイプ 高精度形 MSUAシリーズ
SMC社のロータリテーブルとなります。負荷取り付け時・本体取り付け時の芯出しが容易です。オートスイッチも取り付け可能です。テーブル面の振れ精度が要求される場合におすすめです。

SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1シリーズ
SMC社のロータリテーブルとなります。軸受けにベアリングを採用しました。オートスイッチ付きでも配管取り出しは本体側面と軸方向の2方向から選択可能です。揺動角度が280°まであり、トルクが大きく且つコンパクト性を要求される場合におすすめです。

SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ
SMC社のロータリアクチュエータとなります。各種ユニットの自由な組み合せが可能、軸形式も6種類と豊富です。ダブルベーンタイプはシングルベーンと外観形状が同一(サイズ10を除く)で2倍のトルクが得られます。特にコンパクト性が要求される場合やロボットアームの一部としておすすめです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ
5通常価格(税別):9,685円~

SMC
ロータリテーブル ベーンタイプ 基本形 MSUBシリーズ
5通常価格(税別):25,692円~

SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBシリーズ
5通常価格(税別):12,262円~

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200
4通常価格(税別):1,280円~

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:1・2・3・7
4通常価格(税別):23,484円~

コガネイ
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズ
0通常価格(税別):10,875円~

SMC
ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ
0通常価格(税別):8,647円~

クロダニューマティクス
小形ハイロータ/標準形 PRNAシリーズ(シングルベーン/ダブルベーン)
4通常価格(税別):26,119円~

ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-
4.3通常価格(税別):580円~