メカニカル部品技術窓口
角度調整ユニット付きのロータリアクチュエータ。【特長】・各種ユニットの自由な組合せが可能!・12%軽量...
詳細を確認
サイズ10・15・20・30・40
※サイズ40は一面取が平行キーになります。
※サイズ10のみプレート形状が異なります。

サイズ10(ダブルベーン)

サイズ40の軸形状

平行キー
※本図はシングルベーンタイプの場合90°用(ユニットなし)におけるBポート加圧状態を示します。ダブルベーンタイプの場合AポートあるいはBポート加圧時の揺動中間位置を示します。
| 適用サイズ | 種類 | リード線取出し | 表示灯 | 配線 (出力) | 負荷電圧 | オートスイッチ型番 | リード線種類 | リード線長さ(m) | プリワイヤコネクタ | 適用負荷 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DC | AC | 縦取出し | 横取出し | 0.5 (無記号) | 1 (M) | 3 (L) | 5 (Z) | なし (N) | ||||||||||
| 10・15用 | 無接点オートスイッチ | グロメット | 有 | 3線(NPN) | 24V | 5V, 12V | - | M9NV | M9N | キャブタイヤ | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | リレー、PLC |
| 3線(PNP) | M9PV | M9P | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ||||||||||
| 2線 | 12V | M9BV | M9B | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| 3線(NPN) | 5V, 12V | S99V | S99 | ● | - | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | ||||||||
| 3線(PNP) | S9PV | S9P | ● | - | ● | ○ | - | ○ | ||||||||||
| 2線 | 12V | T99V | T99 | ● | - | ● | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| 有接点オートスイッチ | 無 | 2線 | 5V, 12V | 5V, 12V, 24V | - | 90 | 平行コード | ● | - | ● | ● | - | - | IC回路 | ||||
| 5V, 12V, 100V | 5V, 12V, 24V, 100V | - | 90A | キャブタイヤ | ● | - | ● | ● | - | |||||||||
| 有 | - | - | - | 97 | 平行コード | ● | - | ● | ● | - | - | |||||||
| 100V | - | 93A | キャブタイヤ | ● | - | ● | ● | - | ||||||||||
| 20・30・40用 | 無接点オートスイッチ | グロメット | 有 | 3線(NPN) | 24V | 5V, 12V | - | M9NV | M9N | キャブタイヤ | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | リレー、PLC |
| 3線(PNP) | M9PV | M9P | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | ||||||||||
| 2線 | 12V | M9BV | M9B | ● | ● | ● | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| 3線(NPN) | 5V, 12V | - | S79 | ● | - | ● | ○ | - | ○ | IC回路 | ||||||||
| 3線(PNP) | - | S7P | ● | - | ● | ○ | - | ○ | ||||||||||
| 2線 | 12V | - | T79 | ● | - | ● | ○ | - | ○ | - | ||||||||
| コネクタ | - | T79C | ● | - | ● | ● | ● | - | ||||||||||
| 有接点オートスイッチ | グロメット | 有 | 2線 | - | 100V | - | R73 | ● | - | ● | ○ | - | - | - | ||||
| コネクタ | - | - | R73C | ● | - | ● | ● | ● | ||||||||||
| グロメット | 無 | 48V, 100V | 100V | - | R80 | ● | - | ● | ○ | - | IC回路 | |||||||
| コネクタ | - | 24V以下 | - | R80C | ● | - | ● | ● | ● | - | ||||||||
※ユニットはシングルベーン、ダブルベーンともに共通。

サイズ10・15・20・30・40
※サイズ40は一面取が平行キーになります。

シングルベーン

ダブルベーン

サイズ10・15

サイズ10

サイズ20・30・40
※サイズ40は一面取が平行キーになります。
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ストッパリング | アルミニウム合金 | - |
| 2 | ストッパレバー | クロムモリブデン鋼 | - |
| 3 | レバー押え | 圧延材 | 亜鉛クロメート |
| 4 | ゴムダンパ | NBR | - |
| 5 | ストッパブロック | クロムモリブデン鋼 | 亜鉛クロメート |
| 6 | ブロック押え | 圧延材 | 亜鉛クロメート |
| 7 | キャップ | 樹脂 | - |
| 8 | 六角穴付ボルト | ステンレス鋼 | 特殊ボルト |
| 9 | 六角穴付ボルト | ステンレス鋼 | 特殊ボルト |
| 10 | 六角穴付ボルト | ステンレス鋼 | 特殊ボルト |
| 11 | ジョイント | - | - |
| 12 | 六角穴付止めねじ | ステンレス鋼 | サイズ10のみ(12)が六角ナットになります。 |
| 六角ナット | ステンレス鋼 | ||
| 13 | 十字穴付なべ小ねじ | ステンレス鋼 | - |
| 14 | マグネットレバー | - | - |
単位:mm
| サイズ | A | B | C | D | E(g7) | F(h9) | G | H | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 29 | 22 | 19.5 | 14 | 4(-0.016~-0.004) | 9(-0.036~0) | 1 | 7 | 9 |
| 15 | 34 | 25 | 21.2 | 18 | 5(-0.016~-0.004) | 12(-0.043~0) | 1.5 | 6 | 10 |
| 20 | 42 | 34.5 | 25 | 20 | 6(-0.016~-0.004) | 14(-0.043~0) | 1.5 | 8 | 10 |
| 30 | 50 | 47.5 | 29 | 22 | 8(-0.020~-0.005) | 16(-0.043~0) | 2 | 9 | 12 |
| 40 | 63 | 53 | 36.3 | 30 | 10(-0.020~-0.005) | 25(-0.052~0) | 3 | 10 | 20 |
| サイズ | L | M | N | P | Q | R | T | U | X | Y1 | Y2 | Z | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 | Q3 | Q4 | ||||||||||||
| 10 | 0.5 | 16.5 | 9.5 | 3 | M3×0.5 | 3.5 | 3.5 | M3×0.5 | 10.6 | 3 | 31 | 25 | 17 | 41 |
| 15 | 0.5 | 19 | 10 | 3.2 | M3×0.5 | 3.5 | 3.5 | M3×0.5 | 12.6 | 3 | 36 | 29 | 21 | 48 |
| 20 | 0.5 | 25.5 | 13 | 4 | M4×0.7 | 4.5 | 4.5 | M5×0.8 | 16 | 4 | 44 | 36 | 26 | 59 |
| 30 | 1 | 33.5 | 14 | 4.5 | M5×0.8 | 5.5 | 5.5 | M5×0.8 | 21.5 | 4.5 | 52 | 42 | 29 | 69 |
| 40 | - | 39 | 20 | 5 | M5×0.8 | 5.5 | 5.5 | M5×0.8 | 25 | 5 | 64 | 52 | 38 | 85 |
※軸形式「J」の詳細につきましてはカタログをご参照ください。
| b(h9) | h(h9) | L1 |
|---|---|---|
| 4(-0.030~0) | 4(-0.030~0) | 20 |
| ロータリアクチュエータ本体の揺動角度 | 揺動角度調整範囲 |
|---|---|
| 270°(0~+4) | 0°~230°(サイズ10・40)※ |
| 0°~240°(サイズ15・20・30) | |
| 180°(0~+4) | 0°~175° |
| 90°(0~+4) | 0°~85° |
(※サイズ10・40用角度調整ユニットの最大調整角度は230°となります。)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
32,777円 ( 36,055円 ) | 19日目 |
32,217円 ( 35,439円 ) | 19日目 |
32,685円 ( 35,954円 ) | 19日目 |
43,300円 ( 47,630円 ) | 19日目 |
43,063円 ( 47,369円 ) | 19日目 |
26,765円 ( 29,442円 ) | 19日目 |
29,084円 ( 31,992円 ) | 19日目 |
29,411円 ( 32,352円 ) | 19日目 |
31,829円 ( 35,012円 ) | 19日目 |
31,397円 ( 34,537円 ) | 19日目 |
32,217円 ( 35,439円 ) | 19日目 |
32,217円 ( 35,439円 ) | 19日目 |
32,123円 ( 35,335円 ) | 19日目 |
44,870円 ( 49,357円 ) | 19日目 |
42,094円 ( 46,303円 ) | 19日目 |
49,523円 ( 54,475円 ) | 19日目 |
38,143円 ( 41,957円 ) | 19日目 |
50,685円 ( 55,754円 ) | 19日目 |
34,402円 ( 37,842円 ) | 19日目 |
38,056円 ( 41,862円 ) | 19日目 |
32,196円 ( 35,416円 ) | 19日目 |
32,584円 ( 35,842円 ) | 19日目 |
33,144円 ( 36,458円 ) | 19日目 |
33,052円 ( 36,357円 ) | 19日目 |
36,267円 ( 39,894円 ) | 19日目 |
42,385円 ( 46,624円 ) | 19日目 |
29,707円 ( 32,678円 ) | 19日目 |
37,648円 ( 41,413円 ) | 19日目 |
43,206円 ( 47,527円 ) | 19日目 |
36,320円 ( 39,952円 ) | 19日目 |
32,276円 ( 35,504円 ) | 19日目 |
31,983円 ( 35,181円 ) | 19日目 |
38,141円 ( 41,955円 ) | 19日目 |
50,278円 ( 55,306円 ) | 19日目 |
44,184円 ( 48,602円 ) | 19日目 |
48,991円 ( 53,890円 ) | 19日目 |
32,547円 ( 35,802円 ) | 19日目 |
36,983円 ( 40,681円 ) | 19日目 |
34,882円 ( 38,370円 ) | 19日目 |
33,727円 ( 37,100円 ) | 19日目 |
34,160円 ( 37,576円 ) | 19日目 |
38,479円 ( 42,327円 ) | 19日目 |
42,799円 ( 47,079円 ) | 19日目 |
57,498円 ( 63,248円 ) | 19日目 |
45,119円 ( 49,631円 ) | 19日目 |
49,928円 ( 54,921円 ) | 19日目 |
43,016円 ( 47,318円 ) | 19日目 |
34,558円 ( 38,014円 ) | 19日目 |
34,886円 ( 38,375円 ) | 19日目 |
38,479円 ( 42,327円 ) | 19日目 |
46,033円 ( 50,636円 ) | 19日目 |
36,771円 ( 40,448円 ) | 19日目 |
57,166円 ( 62,883円 ) | 19日目 |
48,350円 ( 53,185円 ) | 19日目 |
52,437円 ( 57,681円 ) | 19日目 |
57,258円 ( 62,984円 ) | 19日目 |
45,907円 ( 50,498円 ) | 19日目 |
50,943円 ( 56,037円 ) | 19日目 |
56,336円 ( 61,970円 ) | 19日目 |
45,356円 ( 49,892円 ) | 19日目 |
角度調整ユニット付きのロータリアクチュエータ。
【特長】
・各種ユニットの自由な組合せが可能!
・12%軽量化を実現
・豊富な取付バリエーション
・小型オートスイッチD-M9□型対応
・プレートの取付位置を任意の位置に移動可能
・揺動角度90°、180°、270°全シリーズ270°実現
・ベーン形式:シングルベーン/ダブルベーン

SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ
ロータリアクチュエータとなります。各種ユニットの自由な組み合せが可能、軸形式も6種類と豊富です。ダブルベーンタイプはシングルベーンと外観形状が同一(サイズ10を除く)で2倍のトルクが得られます。特にコンパクト性が要求される場合やロボットアームの一部に最適です。

SMC
フリーマウント形ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2シリーズ
ロータリアクチュエータ(フリーマウント形)となります。設置状況に応じて起点位置を任意に変更できます。豊富なバリエーションにより6通りの直接取り付けが可能です。質量最大12%削減で装置の軽量化が図れます。

SMC
ロータリテーブル ベーンタイプ 基本形 MSUBシリーズ
ロータリテーブルとなります。シングルベーン、ダブルベーンを標準化しました。ダブルベーンとシングルベーンは同一寸法です、(サイズ1を除く)。取り付け方向に制約がありコンパクト性が要求される場合に最適です。ロボットハンドの一部としても使用できます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ロータリテーブル ベーンタイプ 基本形 MSUBシリーズ
5通常価格(税別):25,692円~

SMC
ミニロータリアクチュエータ CRJシリーズ
0通常価格(税別):8,647円~

SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ
5通常価格(税別):9,685円~

SMC
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBシリーズ
5通常価格(税別):12,262円~

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:10~200
4通常価格(税別):1,280円~

SMC
ロータリテーブル・ベーンタイプ 高精度形 MSUAシリーズ
5通常価格(税別):2,958円~

SMC
薄形ロータリアクチュエータ ラックピニオンタイプ CRQ2シリーズ
4.2通常価格(税別):11,421円~

SMC
ロータリテーブル ラックピニオンタイプ MSQシリーズ サイズ:1・2・3・7
4通常価格(税別):23,484円~

コガネイ
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズ
0通常価格(税別):10,875円~