17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,283型番あります。

角度調整付ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2□WUシリーズ

通常単価(税別)
14,25758,163
税込単価
15,68363,979
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

各種ユニットの自由な組合せが可能なアクチュエータ。【特長】・角度調整ユニット付・配管ポート部を平面部に...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が1,283型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

サイズ10・15・20・30・40の寸法図

サイズ10・15・20・30・40

  • ※ ★印3ケ所は本体締結専用ねじ外部取り付けには使用できません。
  • ※ 面取部
  • ※ K:サイズ40は一面取が平行キーになります。
サイズ10(ダブルベーン)の寸法図

サイズ10(ダブルベーン)

  • ※ ★印部3ヶ所は、本体締め付け専用ねじで外部取り付けには使用できません。
  • ※ 面取部
サイズ40の軸形状の寸法図

サイズ40の軸形状

平行キーの寸法図

平行キー

※本図はシングルベーンタイプの場合90°用(ユニットなし)におけるBポート加圧状態を示します。ダブルベーンタイプの場合AポートあるいはBポート加圧時の揺動中間位置を示します。

※軸形式「J」の詳細につきましてはカタログをご参照ください。

規格表

単位:mm
サイズABCDE(g7)F(h9)GHKLMNPQRT
10291519.5144(-0.016~-0.004)9(-0.036~0)3390.59.59.524M3×0.5深6M3×0.53.6
15342021.2185(-0.016~-0.004)12(-0.043~0)43.2100.5141029M3×0.5深5M3×0.57.6
20422925206(-0.016~-0.004)14(-0.043~0)4.54100.5201336M4×0.7深7M5×0.810.5
30504029228(-0.020~-0.005)16(-0.043~0)54.5121.0261443M5×0.8深10M5×0.814
40634536.33010(-0.020~-0.005)25(-0.052~0)6.5520-312056M5×0.8深10M5×0.817

平行キー寸法

b(h9)h(h9)L1
4(-0.030~0)4(-0.030~0)20

製品仕様

適用オートスイッチ

適用サイズ種類特殊機能リード線取出し表示灯配線(出力)負荷電圧オートスイッチ型番リード線種類リード線長さ(m)プリワイヤコネクタ適用負荷
DCAC縦取出し横取出し0.5
(無記号)
1
(M)
3
(L)
5
(Z)
なし
(N)
10・15用無接点オートスイッチ-グロメット3線(NPN)24V5V、12V-M9NVM9Nキャブタイヤ-IC回路リレー、PLC
3線(PNP)M9PVM9P-
2線12VM9BVM9B--
3線(NPN)5V、12VS99VS99--IC回路
3線(PNP)S9PVS9P--
2線12VT99VT99---
有接点オートスイッチ-2線5V、12V5V、12V、24V-90平行コード---IC回路
5V、12V、100V5V、12V、24V、100V-90Aキャブタイヤ--
---97平行コード---
100V-93Aキャブタイヤ--
20・30・40用無接点オートスイッチ-グロメット3線(NPN)24V5V、12V-M9NVM9Nキャブタイヤ-IC回路リレー、PLC
3線(PNP)M9PVM9P-
2線12VM9BVM9B--
3線(NPN)5V、12V-S79--IC回路
3線(PNP)-S7P--
2線12V-T79---
コネクタ-T79C--
有接点オートスイッチ-グロメット2線-100V-R73---
コネクタ--R73C-
グロメット48V、100V100V-R80--IC回路
コネクタ-24V以下-R80C---

※オートスイッチは、同梱出荷(未組付)となります。

※○印のオートスイッチは受注生産となります。

構造

角度調整付きサイズ 10・15・20・30・40の構造図

角度調整付きサイズ 10・15・20・30・40

オートスイッチ+角度調整付き サイズ10・15の構造図

オートスイッチ+角度調整付き サイズ10・15

サイズ20・30・40の構造図

オートスイッチ+角度調整付き サイズ20・30・40

サイズ10の構造図

サイズ10

シングルベーンの構造図

シングルベーン

ダブルベーンの構造図

ダブルベーン

※ユニットはシングルベーン、ダブルベーンともに共通。

※サイズ40は一面取が平行キーになります。

構成部品

番号名称材質備考
1ストッパリングアルミニウム合金-
2ストッパレバークロムモリブデン鋼-
3レバー押え圧延材亜鉛クロメート
4ゴムダンパNBR-
5ストッパブロッククロムモリブデン鋼亜鉛クロメート
6ブロック押え圧延材亜鉛クロメート
7キャップ樹脂-
8六角穴付ボルトステンレス鋼特殊ボルト
9六角穴付ボルトステンレス鋼特殊ボルト
10六角穴付ボルトステンレス鋼特殊ボルト
11ジョイント--
12六角穴付止めねじステンレス鋼サイズ10のみ(12)が
六角ナットになります。
六角ナットステンレス鋼
13十字穴付なべ小ねじステンレス鋼-
14マグネットレバー--

注意・禁止事項

角度調整付きユニットについて

  • ※1 揺動角度調整範囲はロータリアクチュエータ本体の揺動角度により、最大角度が制約されますので、手配にあたっては十分ご注意ください。
  • ※2 接続ポート位置はすべてボディ側面となります。
  • ※3 許容運動エネルギーはロータリアクチュエータ単品仕様と同様です。
  • ※4 ダブルベーンを使用して90°の角度調整を行いたい場合には、100°用のロータリアクチュエータをご使用ください。
ロータリアクチュエータ本体の揺動角度揺動角度調整範囲
270°(0~+4)0°~230°(サイズ10・40)
0°~240°(サイズ15・20・30)
180°(0~+4)0°~175°
90°(0~+4)0°~85°

※サイズ10・40用角度調整ユニットの最大調整角度は230°となります。

その他

  • ※ ご使用の前に必ずカタログの製品個別注意事項をお読みください。
  • ※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。

型番リスト

表示件数

揺動角度 A

トルク

(N・m)

種類

作動方式

許容運動エネルギー

(J)

許容運動エネルギー2

(J)

トルク2

(N・m)

使用圧力範囲

(MPa)

サイズ

スイッチ

リード線

(m)

スイッチ数

軸形状パターン

軸方向

オーダーメイド仕様

リード線取出し方法

取付支持形式

コネクタ種類

仕様

最小発注数量
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0003
0.25
0.2~0.7
10
93A
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
丸軸
標準
なし
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
93A
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
M9BV
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
T99
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0003
0.25
0.2~0.7
10
S99V
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
丸軸
標準
なし
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
M9N
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
T99
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
T99
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
270°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
M9P
1
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
270°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
T99V
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0012
0.65
0.15~0.7
15
90
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0012
0.65
0.15~0.7
15
93A
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
M9用オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
丸軸
標準
なし
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
M9BV
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
M9P
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
S99
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
S99V
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
S99V
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
T99
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
T99
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
100°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0012
0.65
0.15~0.7
15
T99
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
M9B
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
T99
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
270°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
T99
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
270°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
T99
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0033
1.45
0.15~0.7
20
M9B
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0033
1.45
0.15~0.7
20
M9N
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0033
1.45
0.15~0.7
20
T79
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0033
1.45
0.15~0.7
20
T79
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0033
1.45
0.15~0.7
20
T79
3
2ヶ付
丸軸
上(長軸側)
キー溝加工
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
0.7
0.15~0.7
20
M9B
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
0.7
0.15~0.7
20
M9B
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
0.7
0.15~0.7
20
M9B
5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
0.7
0.15~0.7
20
S79
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
0.7
0.15~0.7
20
S79
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
0.7
0.15~0.7
20
S79
3
2ヶ付
丸軸
上(長軸側)
キー溝加工
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
0.7
0.15~0.7
20
T79
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
0.7
0.15~0.7
20
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
丸軸
標準
揺動範囲の位置変更
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
100°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0033
1.45
0.15~0.7
20
M9NV
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
100°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0033
1.45
0.15~0.7
20
R73
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
100°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0033
1.45
0.15~0.7
20
T79
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
0.7
0.15~0.7
20
M9B
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
0.7
0.15~0.7
20
M9B
0.5
2ヶ付
丸軸
上(長軸側)
キー溝加工
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
0.7
0.15~0.7
20
M9B
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
0.7
0.15~0.7
20
R80
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
コネクタ
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
0.7
0.15~0.7
20
S79
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
0.7
0.15~0.7
20
T79
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
0.7
0.15~0.7
20
T79
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
270°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
0.7
0.15~0.7
20
M9P
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
270°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
0.7
0.15~0.7
20
S79
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
270°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
0.7
0.15~0.7
20
T79
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
270°
1未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.003
0.7
0.15~0.7
20
T79
3
2ヶ付
丸軸
上(長軸側)
キー溝加工
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
3~6未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
ダブルベーン
0.01~0.1未満
0.02
3.70
0.15~1.0
30
M9用オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
丸軸
標準
なし
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
3~6未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
ダブルベーン
0.01~0.1未満
0.02
3.70
0.15~1.0
30
M9B
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
3~6未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
ダブルベーン
0.01~0.1未満
0.02
3.70
0.15~1.0
30
M9B
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
3~6未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
ダブルベーン
0.01~0.1未満
0.02
3.70
0.15~1.0
30
R73
0.5
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
3~6未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
ダブルベーン
0.01~0.1未満
0.02
3.70
0.15~1.0
30
R73
0.5
2ヶ付
丸軸
上(長軸側)
キー溝加工
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
3~6未満
ロータリーアクチュエータ片側軸出力
ダブルベーン
0.01~0.1未満
0.02
3.70
0.15~1.0
30
T79
3
2ヶ付
丸軸
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
39,464
( 43,410 )
19日目
28,496
( 31,346 )
19日目
29,665
( 32,632 )
19日目
31,973
( 35,170 )
19日目
32,685
( 35,954 )
19日目
43,718
( 48,090 )
19日目
28,496
( 31,346 )
19日目
32,276
( 35,504 )
19日目
36,983
( 40,681 )
19日目
32,685
( 35,954 )
19日目
36,651
( 40,316 )
19日目
37,648
( 41,413 )
19日目
38,359
( 42,195 )
19日目
39,783
( 43,761 )
19日目
27,120
( 29,832 )
19日目
38,056
( 41,862 )
19日目
36,727
( 40,400 )
19日目
33,044
( 36,348 )
19日目
32,584
( 35,842 )
19日目
33,144
( 36,458 )
19日目
37,391
( 41,130 )
19日目
38,056
( 41,862 )
19日目
50,685
( 55,754 )
19日目
32,486
( 35,735 )
19日目
38,056
( 41,862 )
19日目
32,490
( 35,739 )
19日目
33,052
( 36,357 )
19日目
49,777
( 54,755 )
19日目
49,280
( 54,208 )
19日目
43,390
( 47,729 )
19日目
43,950
( 48,345 )
19日目
48,760
( 53,636 )
19日目
37,648
( 41,413 )
19日目
38,312
( 42,143 )
19日目
35,999
( 39,599 )
19日目
33,573
( 36,930 )
19日目
34,134
( 37,547 )
19日目
44,870
( 49,357 )
19日目
33,582
( 36,940 )
19日目
34,336
( 37,770 )
19日目
44,184
( 48,602 )
19日目
43,110
( 47,421 )
19日目
51,107
( 56,218 )
19日目
37,648
( 41,413 )
19日目
37,707
( 41,478 )
19日目
38,312
( 42,143 )
19日目
32,638
( 35,902 )
19日目
33,573
( 36,930 )
19日目
38,479
( 42,327 )
19日目
34,040
( 37,444 )
19日目
38,479
( 42,327 )
19日目
34,134
( 37,547 )
19日目
33,479
( 36,827 )
19日目
38,850
( 42,735 )
19日目
44,960
( 49,456 )
19日目
50,444
( 55,488 )
19日目
44,184
( 48,602 )
19日目
42,688
( 46,957 )
19日目
47,497
( 52,247 )
19日目
45,119
( 49,631 )
19日目

詳細情報

基本情報

各種ユニットの自由な組合せが可能なアクチュエータ。
【特長】
・角度調整ユニット付
・配管ポート部を平面部に配置
・軸形状のバリエーションが豊富
・小型オートスイッチD-M9□型、D-S9□型対応
・CRB2:基本形/CDRB2:オートスイッチ付き
・取付支持形式:基本形

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

角度調整付ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2□WUシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QCRBシリーズの、シングルベーンとダブルベーンの違いは?
A
ベーン(羽根)が1つか2つかの違いです。
ダブルベーンは受圧部が2倍になるので、トルクがシングルの2倍になります。
ただし構造上、揺動角度が90°と100°しかできません。
またCRB2シリーズ10・15・20のベーンシャフト材質は、シングルベーンタイプはステンレス、
ダブルベーンタイプでは、クロムモリブデン鋼になります。
CRB□30以上のダブルベーンタイプのベーンシャフト材質も、クロムモリブデン鋼です。
注)2018年11月に発売された新型CRBシリーズ(サイズ10,15,20,30,40)は、シングルベーンタイプのみになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角度調整付ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2□WUシリーズ
フリーマウント形角度調整付 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBU2WUシリーズ
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ 縦型オートスイッチユニット付 CRB□-Aシリーズ
ATEX指令 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ 55-CRB1シリーズ ATEXカテゴリー2
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RANシリーズ
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ RAGシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCコガネイコガネイ
通常価格14,257-14,257 -13,257 -18,07610,875 -35,690 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目〜19日目在庫品1日目〜8日目
本体形状円筒形円筒形+マウントブロック(フランジ)円筒形円筒形円筒形ブロック形
剛性・精度標準標準標準標準標準高剛性・高精度
特性なしなしなしなしなしなし
バルブなしなしなしなしなしなし
接続ポート位置ボディ側面ボディ側面-ボディ側面--

ロータリーアクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング