17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が34型番あります。

オートハンドチェンジングシステム(AHC) MA2シリーズ

通常単価(税別)
5,61061,008
税込単価
6,17167,109
通常出荷日:6日目~19日目

ロボットハンドツールを自動交換、組立ラインのFMS化を実現します。【特長】・ツール交換時の調整・ティー...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【販売終了情報】2023年3月末にメーカー製造終了品ではございませんがミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。
詳細を確認
未確定:候補が34型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

AHCユニット+ツールアダプタ

AHCユニット/MA210-YNM3(ロボットアダプタなし) AHCユニット/MA210-YNM3-□(ロボットアダプタ付) ツールアダプタ/MA210-AM3の外形寸法図
  • AHCユニット/MA210-YNM3(ロボットアダプタなし)
  • AHCユニット/MA210-YNM3-□(ロボットアダプタ付)
  • ツールアダプタ/MA210-AM3

ロボットアダプタ MA210-C□□

MA210-CS1の外形寸法図

MA210-CS1の外形図

MA210-CR1・2・3・4の外形寸法図

MA210-CR1・2・3・4の外形図

MA210-CR5の外形寸法図

MA210-CR5の外形図

ツールスタンド

MA210-S1-□の外形寸法図

MA210-S1-□の外形図

製品仕様

外観図

AHCシステム MA2シリーズの外観

構造

単動タイプ

単動タイプ 分離状態と連結状態の構造図/パーツリスト

分離状態と連結状態

パーツリスト

番号部品名材質備考
1ユニットボディアルミニウム合金硬質アルマイト
2ヘッドキャップアルミニウム合金硬質アルマイト
3ボールベースアルミニウム合金硬質アルマイト
4ボールカバー炭素鋼無電解ニッケルめっき
5コンタクトプローブAss’y--
6ピストンステンレス鋼-
7クランプスプリング鋼線亜鉛クロメート
8チェック弁Ass’y--
9レバー炭素鋼特殊黒色薄膜防錆処理
10パイロットピン炭素鋼特殊黒色薄膜防錆処理
11平行ピンステンレス鋼-
12鋼球ステンレス鋼-
13ロボットアダプタアルミニウム合金硬質アルマイト
14ツールアダプタアルミニウム合金硬質アルマイト
15フック炭素鋼特殊黒色薄膜防錆処理
16コンタクトブロックAss’y-接点部金めっき
17通路パッキン合成ゴム-

製品仕様

シリーズMA210
位置決め方式ボールカップリング
最大可搬質量3kg
操作方式単動/分離時空気供給
操作空気圧力0.4~0.7MPa
保証耐圧力1.05MPa
周囲温度および使用空気温度0~60℃
位置繰り返し精度±0.01mm
連結軸力 W150N
耐モーメント M2N・m
耐トルク T2N・m
インターフェース空気最高使用圧力0.7MPa
使用真空圧力-100kPa~{10Torr~}
Cv値0.056
回路数4
電気接点容量2A/本
接点数8

※ 表中の連結軸力、耐モーメント、耐トルクは、AHCユニットとツールアダプタが分離し始める値です。
     ご使用時には、安全を考慮し負荷による軸力、モーメント、トルクが上記値の1/2以下となるようにしてください。

※ その他型番の仕様につきましては、カタログを参照してください。

オプション品番

ロボットアダプタ

品番適用シャフト径備考
MA210-CS1φ8(適用シャフト径8mm)六角穴付ボルト
M3×8(4本)
M3×10(4本)
MA210-CR1φ10(適用シャフト径10mm)
MA210-CR2φ11(適用シャフト径11mm)
MA210-CR3φ14(適用シャフト径14mm)
MA210-CR4φ15(適用シャフト径15mm)
MA210-CR5φ20(適用シャフト径20mm)

質量 : 40g

規格表

型式適用シャフト径
φd
φD質量
g
AHC
ユニット
MA210-YNM3--260
MA210-YNM3-S1825300
MA210-YNM3-R11030
MA210-YNM3-R211
MA210-YNM3-R314
MA210-YNM3-R415
MA210-YNM3-R52035
ツールアダプタMA210-AM3--100

型番リスト

表示件数

シリンダ内径

(mm)

フィンガポジション・オプション

オートスイッチ

スイッチ数

リード線長さ

適用シャフト径

(φ)

電気仕様

最小発注数量
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
10
なし
1個
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
11
なし
1個
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
14
なし
1個
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
15
なし
1個
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
20
なし
1個
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
8
なし
1個
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
なし
なし
D-Y59A(3線式)
なし
0.5m
なし
なし
1個
なし
なし
D-Y59A(3線式)
なし
3m
なし
なし
1個
なし
なし
D-Y59B(2線式)
なし
0.5m
なし
なし
1個
なし
なし
D-Y59B(2線式)
なし
3m
なし
なし
1個
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
ハンダ付け
1個
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
10
ハンダ付け
1個
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
11
ハンダ付け
1個
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
14
ハンダ付け
1個
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
15
ハンダ付け
1個
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
20
ハンダ付け
1個
なし
なし
オートスイッチなし
なし
なし
8
ハンダ付け
1個
10
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
15
なし
オートスイッチなし
なし
なし
なし
なし
1個
10
標準タイプ
D-Y69A(3線式)
2ヶ付
0.5m
なし
なし
1個
10
標準タイプ
D-Y69B(2線式)
2ヶ付
0.5m
なし
なし
1個
10
標準タイプ
D-Y69B(2線式)
1ヶ付
0.5m
なし
なし
1個
10
ナロータイプ
D-Y69A(3線式)
2ヶ付
0.5m
なし
なし
1個
10
ナロータイプ
D-Y69A(3線式)
1ヶ付
0.5m
なし
なし
1個
10
ナロータイプ
D-Y69B(2線式)
2ヶ付
0.5m
なし
なし
1個
10
ナロータイプ
D-Y69B(2線式)
なし
3m
なし
-
1個
10
ナロータイプ
D-Y69B(2線式)
1ヶ付
0.5m
なし
なし
1個
16
標準タイプ
D-Y69A(3線式)
2ヶ付
0.5m
なし
なし
1個
16
標準タイプ
D-Y69B(2線式)
2ヶ付
0.5m
なし
なし
1個
16
ナロータイプ
D-Y69A(3線式)
2ヶ付
0.5m
なし
なし
1個
16
ナロータイプ
D-Y69B(2線式)
2ヶ付
0.5m
なし
なし
1個
16
ナロータイプ
D-Y69B(2線式)
1ヶ付
0.5m
なし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,451
( 26,896 )
6日目
5,610
( 6,171 )
19日目
5,610
( 6,171 )
19日目
5,610
( 6,171 )
19日目
5,610
( 6,171 )
19日目
5,610
( 6,171 )
19日目
5,610
( 6,171 )
19日目
12,107
( 13,318 )
19日目
14,920
( 16,412 )
19日目
15,200
( 16,720 )
19日目
14,866
( 16,353 )
19日目
15,146
( 16,661 )
19日目
55,397
( 60,937 )
6日目
61,008
( 67,109 )
19日目
61,008
( 67,109 )
19日目
61,008
( 67,109 )
19日目
61,008
( 67,109 )
19日目
61,008
( 67,109 )
19日目
61,008
( 67,109 )
19日目
36,190
( 39,809 )
19日目
38,389
( 42,228 )
19日目
27,768
( 30,545 )
19日目
27,675
( 30,443 )
19日目
24,916
( 27,408 )
19日目
27,768
( 30,545 )
19日目
24,970
( 27,467 )
19日目
27,675
( 30,443 )
19日目
30,083
( 33,091 )
19日目
24,916
( 27,408 )
19日目
27,909
( 30,700 )
19日目
27,816
( 30,598 )
19日目
27,909
( 30,700 )
19日目
27,816
( 30,598 )
19日目
25,057
( 27,563 )
19日目

詳細情報

基本情報

ロボットハンドツールを自動交換、組立ラインのFMS化を実現します。
【特長】
・ツール交換時の調整・ティーチング不要です
・組立ラインの立ち上げを早期化します

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 【販売終了情報】2023年3月末にメーカー製造終了品ではございませんがミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

オートハンドチェンジングシステム(AHC) MA2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オートハンドチェンジングシステム(AHC) MA2シリーズ
オートハンドチェンジングシステム(AHC) MA3シリーズ
ツールチェンジャー OXシリーズ
マルチハンドアダプタ RMMAシリーズ
クイックチャックチェンジャー SXQシリーズ
マニュアルロボットハンドチェンジャー SXRシリーズ
メーカーSMCSMCスター精機SMCコスメックコスメック
通常価格5,610-5,751 -17,836 -1,238 -7,500 -11,747 -
通常出荷日6日目〜6日目〜1日目〜19日目7日目7日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールチェンジャー関連カテゴリの売れ筋ランキング