メカニカル部品技術窓口
耐衝撃にすぐれたキー接合のエアチャック。【特長】・独自のシール構造により、全長が短く、さらに開閉時同一...
詳細を確認
MHW2-20D/フラット形フィンガ方式(標準)

MHW2-20D/オートスイッチ取り付け用溝位置

MHW2-20D1/開閉方向タップ取り付け方式

MHW2シリーズのJIS記号(複動・外径把持)

フィンガオプション:フラット形フィンガ方式(標準)の外観

フィンガオプション:開閉方向タップ取り付け方式の外観

MHW2シリーズの構造図

MHW2シリーズ/フィンガ閉状態の構造図

MHW2シリーズ/フィンガ開状態の構造図
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 2 | ピストン | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 3 | ピにオンギア | 炭素鋼 | 熱処理 |
| 4 | シールカバー | 黄銅 | - |
| 5 | ダンパ | ウレタンゴム | - |
| 6 | フィンガ(A) | 炭素鋼 | 窒化 |
| 7 | フィンガ(B) | 炭素鋼 | 窒化 |
| 8 | ラバーマグネット | 合成ゴム | - |
| 9 | ラック | 炭素鋼 | 窒化 |
| 10 | キャップ | φ20(直径20mm).25(直径25mm):樹脂 | - |
| φ32~50(直径32~50mm):アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 | ||
| 11 | ピストンボルト | ステンレス鋼 | - |
| 12 | 玉軸受 | 炭素鋼 | シールド形 |
| 13 | キー | 炭素鋼 | - |
| 14 | 六角穴付ボルト | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 15 | 六角穴付止めねじ | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 16 | C形止め輪 | 炭素鋼 | りん酸塩被膜 |
| 17 | C形止め輪 | 炭素鋼 | りん酸塩被膜 |
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力 | 0.15~0.7MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃ |
| 繰返し精度 | ±0.2mm |
| 最高使用頻度 | φ20(直径20mm)・φ25(直径25mm):60c.p.m φ32~50(直径32~50mm):30c.p.m |
| 給油 | 無給油 |
| 作動方式 | 複動形 |
| 注)オートスイッチ(オプション) | 無接点オートスイッチ(3線式、2線式) |
注)オートスイッチの仕様詳細につきましてはカタログをご参照ください。
| 型式 | シリンダ内径mm | ※把持モーメント(実効値N・m) | 開閉角度(両側) | ※質量g | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開側 | 閉側(フィンガ突当て) | ||||
| MHW2-20D | 20 | 0.30 | 180° | -5° | 300 |
| MHW2-20D1 | 320 | ||||
| MHW2-25D | 25 | 0.73 | -6° | 510 | |
| MHW2-25D1 | 540 | ||||
| MHW2-32D | 32 | 1.61 | -5° | 910 | |
| MHW2-32D1 | 950 | ||||
| MHW2-40D | 40 | 3.70 | -5° | 2,140 | |
| MHW2-40D1 | 2,270 | ||||
| MHW2-50D | 50 | 8.27 | -4° | 5,100 | |
| MHW2-50D1 | 5,350 | ||||
※ 圧力0.5MPa時の値。
※ オートスイッチの質量を除いた値。
※ 開閉方向タップ取り付けタイプをご使用の際、取り付けねじの方向によりスピードコントローラに干渉する恐れがありますのでご注意ください。(MHW使用時)
※ 選定手順、実効把持力、許容オーバーハング量につきましてはカタログをご参照ください。
※ ご使用の前に必ず製品個別注意事項をお読みください。
※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照ください。

取り付けの際の注意
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
33,659円 ( 37,025円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
35,110円 ( 38,621円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
39,877円 ( 43,865円 ) | 19日目 |
42,308円 ( 46,539円 ) | 19日目 |
43,718円 ( 48,090円 ) | 19日目 |
46,611円 ( 51,272円 ) | 19日目 |
45,486円 ( 50,035円 ) | 19日目 |
42,869円 ( 47,156円 ) | 19日目 |
46,048円 ( 50,653円 ) | 19日目 |
40,437円 ( 44,481円 ) | 19日目 |
43,109円 ( 47,420円 ) | 19日目 |
41,847円 ( 46,032円 ) | 19日目 |
37,779円 ( 41,557円 ) | 19日目 |
40,159円 ( 44,175円 ) | 19日目 |
41,750円 ( 45,925円 ) | 19日目 |
37,500円 ( 41,250円 ) | 19日目 |
40,625円 ( 44,688円 ) | 19日目 |
41,185円 ( 45,304円 ) | 19日目 |
44,225円 ( 48,648円 ) | 19日目 |
38,147円 ( 41,962円 ) | 19日目 |
45,335円 ( 49,869円 ) | 19日目 |
37,867円 ( 41,654円 ) | 19日目 |
41,746円 ( 45,921円 ) | 19日目 |
40,346円 ( 44,381円 ) | 19日目 |
40,906円 ( 44,997円 ) | 19日目 |
38,007円 ( 41,808円 ) | 19日目 |
40,625円 ( 44,688円 ) | 19日目 |
37,726円 ( 41,499円 ) | 19日目 |
48,109円 ( 52,920円 ) | 19日目 |
40,906円 ( 44,997円 ) | 19日目 |
41,467円 ( 45,614円 ) | 19日目 |
46,780円 ( 51,458円 ) | 19日目 |
38,288円 ( 42,117円 ) | 19日目 |
41,185円 ( 45,304円 ) | 19日目 |
42,596円 ( 46,856円 ) | 19日目 |
38,007円 ( 41,808円 ) | 19日目 |
42,028円 ( 46,231円 ) | 19日目 |
38,567円 ( 42,424円 ) | 19日目 |
41,467円 ( 45,614円 ) | 19日目 |
38,288円 ( 42,117円 ) | 19日目 |
41,093円 ( 45,202円 ) | 19日目 |
38,108円 ( 41,919円 ) | 19日目 |
40,063円 ( 44,069円 ) | 19日目 |
40,625円 ( 44,688円 ) | 19日目 |
50,311円 ( 55,342円 ) | 19日目 |
40,625円 ( 44,688円 ) | 19日目 |
41,185円 ( 45,304円 ) | 19日目 |
38,147円 ( 41,962円 ) | 19日目 |
39,877円 ( 43,865円 ) | 19日目 |
40,346円 ( 44,381円 ) | 19日目 |
40,906円 ( 44,997円 ) | 19日目 |
38,007円 ( 41,808円 ) | 19日目 |
37,726円 ( 41,499円 ) | 19日目 |
40,906円 ( 44,997円 ) | 19日目 |
41,467円 ( 45,614円 ) | 19日目 |
52,809円 ( 58,090円 ) | 6日目 |
38,007円 ( 41,808円 ) | 19日目 |
53,178円 ( 58,496円 ) | 19日目 |
42,308円 ( 46,539円 ) | 19日目 |
40,625円 ( 44,688円 ) | 19日目 |
耐衝撃にすぐれたキー接合のエアチャック。
【特長】
・独自のシール構造により、全長が短く、さらに開閉時同一の把持力が得られます
・4箇所にオートスイッチの取付が可能
・2種類のフィンガオプション
・防塵対策構造
・ベアリングを標準装備
・180°開閉形ギヤ式
・ポートねじの種類:G、M、NPT、Rc

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
SMC社の180°開閉形カム式エアチャックとなります。軽量・コンパクトな小口径シリーズです。開口部が小さく異物の侵入を防ぎます。4箇所にオートスイッチの取り付けが可能です。ステンレス鋼を標準で使用しています。

SMC
トグル形エアチャック MHT2シリーズ
SMC社のトグル形エアチャックとなります。シリンダ新ボディにより、4面に小型オートスイッチの取り付けが可能です。トグル機構により、強力で安定した把持力が得られます。閉動作時にトグル機構によりエアが遮断されても、ワークを保持状態で維持します。

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
SMC社の支点開閉形エアチャックとなります。ダブルピストン機構により、コンパクトで把持力の大きい製品です。インジケータランプ付無接点オートスイッチの取り付けが可能です。可変絞りを内蔵しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ダストカバー付 MHZJ2シリーズ
5通常価格(税別):381円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック ショートタイプ
5通常価格(税別):17,875円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~