メカニカル部品技術窓口
ステンレス鋼を標準で使用したエアチャック。【特長】・軽量・コンパクトな小口径シリーズ・取り付け再現性向...
詳細を確認
MHY2-10Dの外形図/(右上)位置決めピン穴詳細/(右下)オートスイッチ取り付け用溝位置

MHY2シリーズのJIS記号(複動・外径把持)

フィンガオプション:標準タップ取り付け方式の外観

フィンガオプション:開閉方向通し穴方式の外観
フィンガ閉状態

φ10(シリンダ内径10mm)の構造図

φ16(シリンダ内径16mm)の構造図

φ20(シリンダ内径20mm)・φ25(シリンダ内径25mm)の構造図
フィンガ開状態

φ10(シリンダ内径10mm)の構造図

φ16(シリンダ内径16mm)の構造図

φ20(シリンダ内径20mm)・φ25(シリンダ内径25mm)の構造図
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 2 | ピストン | φ10(直径10mm):ステンレスト鋼 φ16~25(直径16~25mm):アルミニウム合金 | φ16~25(直径16~25mm):クロメート処理 |
| 3 | ジョイント | ステンレス鋼 | 熱処理 |
| 4 | フィンガ | ステンレス鋼 | 熱処理 |
| 5 | キャップ | 樹脂 | - |
| 6 | ウエアリング | 樹脂 | - |
| 7 | シャフト | ステンレス鋼 | 窒化 |
| 8 | ブッシュ A | 焼結合金鋼 | - |
| 9 | ブッシュ B | 焼結合金鋼 | - |
| 10 | エンドプレート | ステンレス鋼 | - |
| 11 | ダンパ | ウレタンゴム | - |
| 12 | 針状コロ | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 13 | ジョイントローラ | 炭素鋼 | 窒化 |
| 14 | ラバーマグネット | 合成ゴム | - |
| 15 | C形止め輪 | 炭素鋼 | りん酸塩被膜 |
| 16 | ピストンボルト | ステンレス鋼 | - |
| 17 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 18 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 19 | ガスケット | NBR | - |
| 20 | ガスケット | NBR | - |
| 使用流体 | 空気 |
|---|---|
| 使用圧力 | 0.1~0.6MPa |
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃ |
| 繰返し精度 | ±0.2mm |
| 最高使用頻度 | 60c.p.m |
| 給油 | 無給油 |
| 作動方式 | 複動 |
| 注)オートスイッチ(オプション) | 無接点オートスイッチ(3線式、2線式) |
注)オートスイッチの仕様詳細につきましてはカタログをご参照ください。
| 型式 | シリンダ内径mm | 注1)把持モーメント(実効値)N・m | 開閉角度(両側) | 注2)質量g | |
|---|---|---|---|---|---|
| 開側 | 閉側 | ||||
| MHY2-10D | 10 | 0.16 | 180° | -3° | 70 |
| MHY2-16D | 16 | 0.54 | 150 | ||
| MHY2-20D | 20 | 1.10 | 320 | ||
| MHY2-25D | 25 | 2.28 | 560 | ||
注1)圧力0.5MPa時の値。
注2)オートスイッチの質量を除いた値。
※ 選定手順、実効把持力、許容オーバーハング量につきましてはカタログをご参照ください。
※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
- ( - ) | お見積り |
ステンレス鋼を標準で使用したエアチャック。
【特長】
・軽量・コンパクトな小口径シリーズ
・取り付け再現性向上
・4箇所にオートスイッチの取り付けが可能
・開口部を小さくしたので、異物の侵入を防ぐ
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一

SMC
180°開閉形ギヤ式エアチャック MHW2シリーズ
SMC社の180°開閉形ギヤ式エアチャックとなります。独自のシール構造による全長の短縮化・防塵対策により、工作機械からのワークの取り出しや保持に使用可能です。開閉時同一の把持力が得られます。ベアリングを標準装備しています。

SMC
トグル形エアチャック MHT2シリーズ
SMC社のトグル形エアチャックとなります。シリンダ新ボディにより、4面に小型オートスイッチの取り付けが可能です。トグル機構により、強力で安定した把持力が得られます。閉動作時にトグル機構によりエアが遮断されても、ワークを保持状態で維持します。

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
SMC社の支点開閉形エアチャックとなります。ダブルピストン機構により、コンパクトで把持力の大きい製品です。インジケータランプ付き無接点オートスイッチの取り付けが可能です。可変絞りを内蔵しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~

近藤製作所
チャック パワフルチャック CKLシリーズ
5通常価格(税別):29,580円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~