メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • オーダーメイド仕様

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ

通常単価(税別)
7,695
税込単価
8,465
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

シリーズ最小、最軽量の支点開閉形エアチャック。【特長】・フィンガ数:2爪・シリンダ内径:7mm・開閉角...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
詳細を確認

型番:

MHCM2-7S
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MHCM2-7Sの仕様・寸法情報

把持方法
挟むスイングタイプ
フィンガの数
2本
種類
[本体] 本体
作動方式
単動形(常時開)
本体形状
角形
把持力 (閉側 0.5MPa時)(N)
1.2
環境・用途
標準
付加機能
なし
ストローク調節機構
なし
シリンダ内径(mm)
7
オーダーメイド仕様
なし
-
-

商品情報

外形図

MHCM2-7Sの寸法図

MHCM2-7S

製品仕様

JIS記号

MHCM2-7SシリーズのJIS記号(単動常時開・外径把持)

MHCM2-7SシリーズのJIS記号(単動常時開・外径把持)

構造

単動形/開状態の構造図

単動形/開状態の構造図

閉状態の構造図

閉状態の構造図

構成部品

番号部品名材質備考
1ボディアルミニウム合金硬質アルマイト処理
2フィンガステンレス鋼熱処理
3ピストンステンレス鋼熱処理
4プッシャステンレス鋼-
5スプリングピアノ線亜鉛クロメート
6針状コロ高炭素クロム軸受鋼-
7ピストンパッキンNBR-

仕様

使用流体空気
使用圧力0.4~0.6MPa
周囲温度および使用流体温度-10~+60℃
繰返し精度±0.02mm
最高使用頻度180c.p.m.
給油無給油
作動方式単動形(常時開)

性能・試験情報

実効把持力

実効把持力の表し方

下図のグラフの実効把持力は、下図に示す様に2ヶのフィンガおよびアタッチメントがすべてのワークに接している状態での1つのフィンガの推力:Fとして表している。

フィンガの推力:Fのイメージ

フィンガの推力:Fのイメージ

L:把持点の長さの寸法図(外径把持状態)

L:把持点の長さの寸法図(外径把持状態)

実効把持力グラフ

実効把持力グラフ

※オーバーハングがある場合はご相談ください。

注意・禁止事項

注意事項

取り付け

※1 エアチャック取り付け時のねじ締め付けは、制限範囲内のトルク値で適正に締め付けてください。
      制限範囲以上の値による締め付けは、作動不良の原因となり、締め付け不足の場合は、位置のずれや落下の原因となります。
※2 取り付け時にエアチャックを落下させたり、ぶつけたりして傷や打痕をつけないよう注意してください。
      わずかな変形でも精度の劣化や作動不良の原因となります。
※3 アタッチメントの取り付け時のねじ締め付けは、制限範囲内のトルク値で適正に締め付けてください。
      制限範囲以上の値による締め付けは、作動不良の原因となり、締め付け不足の場合は、位置のずれや落下の原因となります。

その他の注意事項

※ フィンガ部の耐食性にはご注意ください。フィンガには一部の機種を除きマルテンサイト系ステンレスを使用していますが、オーステナイト系ステンレスと比較すると耐食性は
     劣るのでご注意ください。特に結露等で水滴が付着するような環境では錆が発生する場合があります。
※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照ください。

型番リスト

表示件数
型番
MHCM2-7S

オーダーメイド仕様

最小発注数量
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,695
( 8,465 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

シリーズ最小、最軽量の支点開閉形エアチャック。
【特長】
・フィンガ数:2爪
・シリンダ内径:7mm
・開閉角度(両側):20°~-7°
・質量:9.5g
・把持モーメント(実効値):0.017N・m(圧力0.5MPa時の値です)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • トグル形エアチャック MHT2シリーズ 画像

    SMC

    トグル形エアチャック MHT2シリーズ

    SMC社のトグル形エアチャックとなります。シリンダ新ボディにより、4面に小型オートスイッチの取り付けが可能です。トグル機構により、強力で安定した把持力が得られます。閉動作時にトグル機構によりエアが遮断されても、ワークを保持状態で維持します。

  • 支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ 画像

    SMC

    支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ

    SMC社の支点開閉形エアチャックとなります。ダブルピストン機構により、コンパクトで把持力の大きい製品です。インジケータランプ付き無接点オートスイッチの取り付けが可能です。可変絞りを内蔵しています。

  • 支点開閉形エアチャック MHC2-6/MHCA2-6シリーズ 画像

    SMC

    支点開閉形エアチャック MHC2-6/MHCA2-6シリーズ

    SMC社の支点開閉形エアチャックとなります。MHC2シリーズ:オートスイッチの取り付けが可能です。MHCA2シリーズ:全長を抑えたショートボディタイプとなっています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズの型番MHCM2-7Sのページです。 型番MHCM2-7Sに関する仕様情報を記載しております。
支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエアチャック(MHシリーズ)で、食品機械用グリースに対応した製品はありますか?
A
はい、ございます。
エアチャック(MHシリーズの場合)の型式末尾に “-X79(フッ素グリース)”、
あるいは “-X79A(アルミニウム複合石けん基グリース)”を付けることでオーダーメイド対応しております。
Qエアチャック(MHシリーズ)で、型式の途中に「D」・「D1」・「D2」などの記号がありますが、何が違うのですか?
A
「D」 は複動形であることを表しています。その後の数字の意味は、エアチャックのシリーズにより異なります。
(例)・ MHZ2シリーズ … フィンガオプション(アタッチメントの取付方式の違い)になります。
   ・ MHL2、MHF2シリーズ … フィンガの開閉ストロークの違いになります。
詳細は、Webカタログの各シリーズごとの 『型式表示方法』 をご参照願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ
平行開閉形エアチャック 2爪 MHS2シリーズ
平行開閉形エアチャック 幅広タイプ MHL2シリーズ
ロータリ駆動形エアチャック 2爪タイプ MHR2・MDHR2シリーズ
エアハンド(平行開閉形--幅広タイプ) HFTシリーズ
平行開閉形エアチャック 幅広タイプ 二次電池対応 25A-MHL2シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCAirTAC(エアタック)SMC
通常価格7,69525,080 -26,909 -31,790 -10,311 -34,896 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜12日目19日目
把持方法挟むスイングタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ挟むパラレルタイプ / 開くパラレルタイプ
フィンガの数2本2本2本2本2本2本
種類本体本体本体本体本体本体
作動方式単動形(常時開)複動形複動形複動形標準複動形複動形
本体形状角形円筒形角形(幅広)円筒形角形(幅広)角形(幅広)

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング