メカニカル部品技術窓口
フィンガー数が2爪のエアチャック。【特長】・MHC2-6□:オートスイッチの取り付けが可能・MHCA2...
詳細を確認
MHC2-6□の外形図/(右)オートスイッチ取り付け用溝外形図
※MHCA2-6Sの場合、フィンガ開ポートは呼吸穴となります。

MHCA2-6□(ショートボディ)の外形図
※MHCA2-6Sの場合、フィンガ開ポートは呼吸穴となります。

複動・外径把持のJIS記号

単動常時開・外径把持のJIS記号

複動形/フィンガ開状態の構造図

複動形/フィンガ閉状態の構造図

単動形の構造図
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 2 | フィンガ | ステンレス鋼 | 熱処理 |
| 3 | ピストン | ステンレス鋼 | - |
| 4 | レバーシャフト | ステンレス鋼 | 窒化 |
| 5 | マグネットホルダ | ステンレス鋼 | - |
| 6 | キャップ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 7 | クリップ | ステンレス鋼 | - |
| 8 | ダンパ | ウレタンゴム | - |
| 9 | ホルダ | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 10 | ホルダロック | ステンレス鋼 | - |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 11 | 針状コロ | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 12 | 磁石 | - | ニッケルめっき |
| 13 | NOスプリング | ピアノ線 | 亜鉛クロメート |
| 14 | エキゾーストプラグ | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 15 | エキゾーストフィルタ | 樹脂 | - |
| 16 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 17 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 18 | ガスケット | NBR | - |
| 19 | ガスケット | NBR | - |

複動形/フィンガ開状態の構造図

複動形/フィンガ閉状態の構造図

単動形の構造図
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 2 | フィンガ | ステンレス鋼 | 熱処理 |
| 3 | ピストン | ステンレス鋼 | - |
| 4 | レバーシャフト | ステンレス鋼 | 窒化 |
| 5 | キャップ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 6 | クリップ | ステンレス鋼 | - |
| 7 | ダンパ | ウレタンゴム | - |
| 8 | ホルダ | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 9 | ホルダロック | ステンレス鋼 | - |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 10 | 針状コロ | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 11 | NOスプリング | ピアノ線 | 亜鉛クロメート |
| 12 | エキゾーストプラグ | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 13 | エキゾーストフィルタ | 樹脂 | - |
| 14 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 15 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 16 | ガスケット | NBR | - |
| 17 | ガスケット | NBR | - |
| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 使用圧力 | 複動 | 0.15~0.6MPa |
| 単動:常時開 | 0.3~0.6MPa | |
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃ | |
| 繰返し精度 | ±0.02mm | |
| 最高使用頻度 | 180c.p.m | |
| 給油 | 無給油 | |
| 作動方式 | 複動形、単動形(常時開) | |
| 注)オートスイッチ(オプション) | 無接点オートスイッチ(3線式、2線式) | |
注)オートスイッチの詳細仕様につきましては、カタログをご参照ください。
| 作動方式 | 型式 | シリン ダ内径 (mm) | 注1)把持モーメント (実効値)N・m | 開閉角度 (両側) | 注2) 質量g |
|---|---|---|---|---|---|
| 複動形 | MHC2-6D | 6 | 0.038 | +30°~-10 | 22 |
| MHCA2-6D | 6 | 19 | |||
| 単動形(常時開) | MHC2-6S | 6 | 0.024 | +30°~-10 | 22 |
| MHCA2-6S | 6 | 19 |
注1)圧力0.5MPa時の値です。
注2)オートスイッチの質量を除いた値です。
| 記号 | 配管位置 | 配管ポート種別 | 適用機種 | |
|---|---|---|---|---|
| MHCA2-6 | 複動形 | 単動形 | ||
| 無記号 | 基本形 | M3×0.5 | ● | ● |
| E | 横配管形 | M3×0.5 | ● | ● |
| K | 軸方向配管形 | φ4(直径4mm)ワンタッチ管継手付 | - | ● |
| H | φ4(直径4mm)ホースニップル付 | - | ● | |
| M | M3×0.5 | - | ● | |
取り付け
※1 エアチャック取り付け時のねじ締め付けは、制限範囲内のトルク値で適正に締め付けてください。
制限範囲以上の値による締め付けは、作動不良の原因となり、締め付け不足の場合は、位置のずれや落下の原因となります。
※2 取り付け時にエアチャックを落下させたり、ぶつけたりして傷や打痕をつけないよう注意してください。
わずかな変形でも精度の劣化や作動不良の原因となります。
※3 アタッチメントの取り付け時のねじ締め付けは、制限範囲内のトルク値で適正に締め付けてください。
制限範囲以上の値による締め付けは、作動不良の原因となり、締め付け不足の場合は、位置のずれや落下の原因となります。
その他の注意事項
※ フィンガ部の耐食性にはご注意ください。フィンガには一部の機種を除きマルテンサイト系ステンレスを使用していますが、オーステナイト系ステンレスと比較すると耐食性は
劣るのでご注意ください。特に結露などで水滴が付着するような環境では錆が発生する場合があります。
※ 上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,843円 ( 8,627円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,968円 ( 21,965円 ) | 19日目 |
12,248円 ( 13,473円 ) | 19日目 |
14,678円 ( 16,146円 ) | 19日目 |
12,808円 ( 14,089円 ) | 19日目 |
10,149円 ( 11,164円 ) | 19日目 |
12,529円 ( 13,782円 ) | 19日目 |
10,010円 ( 11,011円 ) | 19日目 |
9,872円 ( 10,859円 ) | 19日目 |
15,988円 ( 17,587円 ) | 19日目 |
12,996円 ( 14,296円 ) | 19日目 |
13,557円 ( 14,913円 ) | 19日目 |
10,517円 ( 11,569円 ) | 19日目 |
16,986円 ( 18,685円 ) | 19日目 |
10,239円 ( 11,263円 ) | 19日目 |
12,715円 ( 13,987円 ) | 19日目 |
13,275円 ( 14,603円 ) | 19日目 |
10,378円 ( 11,416円 ) | 19日目 |
10,097円 ( 11,107円 ) | 19日目 |
11,506円 ( 12,657円 ) | 19日目 |
18,841円 ( 20,725円 ) | 19日目 |
13,275円 ( 14,603円 ) | 19日目 |
15,866円 ( 17,453円 ) | 19日目 |
14,398円 ( 15,838円 ) | 19日目 |
13,838円 ( 15,222円 ) | 19日目 |
13,463円 ( 14,809円 ) | 19日目 |
12,435円 ( 13,679円 ) | 19日目 |
12,996円 ( 14,296円 ) | 19日目 |
10,239円 ( 11,263円 ) | 19日目 |
12,715円 ( 13,987円 ) | 19日目 |
9,956円 ( 10,952円 ) | 19日目 |
11,366円 ( 12,503円 ) | 19日目 |
12,996円 ( 14,296円 ) | 19日目 |
13,557円 ( 14,913円 ) | 19日目 |
13,275円 ( 14,603円 ) | 19日目 |
10,239円 ( 11,263円 ) | 19日目 |
18,096円 ( 19,906円 ) | 19日目 |
16,249円 ( 17,874円 ) | 19日目 |
13,275円 ( 14,603円 ) | 19日目 |
10,378円 ( 11,416円 ) | 19日目 |
14,685円 ( 16,154円 ) | 19日目 |
13,557円 ( 14,913円 ) | 19日目 |
12,435円 ( 13,679円 ) | 19日目 |
12,996円 ( 14,296円 ) | 19日目 |
12,715円 ( 13,987円 ) | 19日目 |
16,175円 ( 17,793円 ) | 19日目 |
16,735円 ( 18,409円 ) | 19日目 |
14,118円 ( 15,530円 ) | 19日目 |
10,663円 ( 11,729円 ) | 19日目 |
8,888円 ( 9,777円 ) | 19日目 |
7,479円 ( 8,227円 ) | 6日目 |
12,248円 ( 13,473円 ) | 19日目 |
12,808円 ( 14,089円 ) | 19日目 |
10,149円 ( 11,164円 ) | 19日目 |
12,529円 ( 13,782円 ) | 19日目 |
9,872円 ( 10,859円 ) | 19日目 |
12,996円 ( 14,296円 ) | 19日目 |
13,557円 ( 14,913円 ) | 19日目 |
10,517円 ( 11,569円 ) | 19日目 |
10,239円 ( 11,263円 ) | 19日目 |
フィンガー数が2爪のエアチャック。
【特長】
・MHC2-6□:オートスイッチの取り付けが可能
・MHCA2-6□:全長を抑えたショートボディタイプ
・チャック開閉用コネクタの種類:M8-3ピン、M12-4ピン、なし
・スイッチ数:1ヶ付き、2ヶ付き、なし
・作動方式:複動形、単動形(常時開)

SMC
トグル形エアチャック MHT2シリーズ
SMC社のトグル形エアチャックとなります。シリンダ新ボディにより、4面に小型オートスイッチの取り付けが可能です。トグル機構により、強力で安定した把持力が得られます。閉動作時にトグル機構によりエアが遮断されても、ワークを保持状態で維持します。

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
SMC社の支点開閉形エアチャックとなります。ダブルピストン機構により、コンパクトで把持力の大きい製品です。インジケータランプ付き無接点オートスイッチの取り付けが可能です。可変絞りを内蔵しています。

SMC
支点開閉形エアチャック 小型タイプ MHCM2-7Sシリーズ
SMC社の支点開閉形エアチャックとなります。シリーズ最小(23×15×10mm)、最軽量(質量9.5g)の小型タイプです。シリンダ内径はφ7(シリンダ内径7mm)となります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~

近藤製作所
チャック パワフルチャック CKLシリーズ
5通常価格(税別):29,580円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~