メカニカル部品技術窓口
本体取付け時の心出しが容易なハンド・チャック。【特長】・高さを抑えた軽量・コンパクト設計・高い繰り返し...
詳細を確認

MHS4-16D

MHS4-20D

MHS4-25D

※ その他外形図、仕様等につきましてはカタログを参照してください。

複動・内径把持のJIS記号

複動・外径把持のJIS記号

閉状態の構造図

開状態の構造図
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 2 | ピストン | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 3 | カム | 炭素鋼 | 熱処理・特殊処理 |
| 4 | フィンガ | 炭素鋼 | 熱処理・特殊処理 |
| 5 | キャップ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 6 | エンドプレート | ステンレス鋼 | - |
| 7 | ピストンボルト | ステンレス鋼 | - |
| 8 | マグネット | - | - |
| 9 | C形止め輪 | 炭素鋼 | りん酸塩被膜 |
| 10 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 11 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 12 | ガスケット | NBR | - |
| 13 | ガスケット | NBR | - |
| 14 | 十字穴付皿小ねじ | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 型式 | MHS4-16D | MHS4-20D | MHS4-25D | MHS4-32D | MHS4-40D | MHS4-50D | MHS4-63D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリンダ内径 mm | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |
| 使用流体 | 空気 | |||||||
| 使用圧力 MPa | 0.2~0.6 | 0.1~0.6 | ||||||
| 周囲温度および使用流体温度 ℃ | -10~+60 | |||||||
| 繰返し精度 mm | ±0.01 | |||||||
| 最高使用頻度 c.p.m | 120 | 60 | ||||||
| 給油 | 無給油 | |||||||
| 作動方式 | 複動形 | |||||||
| 注)実効把持力 N 圧力 0.5MPa時 | 外径把持力 | 10 | 19 | 31 | 55 | 88 | 140 | 251 |
| 内径把持力 | 12 | 21 | 35 | 61 | 97 | 153 | 268 | |
| 開閉ストローク mm | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 12 | 16 | |
| 質量 g | 66 | 110 | 154 | 300 | 390 | 590 | 1,095 | |
注)φ16~25(シリンダ内径16~25mm)は把持点L=20mm、φ32~63(シリンダ内径32~63mm)は把持点L=30mmでの値です。
各把持位置での把持力は「実効把持力」データデジタルカタログP.631、632をご参照ください。
| 機種 | AA | AB | B | CB | DC | DO | EC | EO | FX | FY | FZ | G | I | J | K | NA | NB | O | P | Q |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHS4-16D | 35 | 32 | 30 | 11 | 33 | 37 | 13 | 17 | 12.5 | 11 | 3 | 25 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5h9(-0.030~0) | 2 | M3×0.5 | 6 |
| MHS4-20D | 38 | 35 | 36 | 13 | 39 | 43 | 15 | 19 | 14.5 | 13 | 3 | 27 | 5 | 12 | 5 | 10 | 6h9(-0.030~0) | 2.5 | M5×0.8 | 7 |
| MHS4-25D | 40 | 37 | 42 | 15 | 48 | 54 | 20 | 26 | 17 | 14.5 | 5 | 28 | 5 | 14 | 6 | 12 | 6h9(-0.030~0) | 3 | M5×0.8 | 8 |
| 機種 | RA | RB | SC | TB | VA | VB | WA | XA | XB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHS4-16D | 18 | 16 | 8 | 5 | 2H9(0~+0.025) | 2 | 17H9(0~+0.043) | 2H9(0~+0.025) | 2 |
| MHS4-20D | 24 | 18 | 9.5 | 6 | 2H9(0~+0.025) | 2 | 21H9(0~+0.052) | 2H9(0~+0.025) | 2 |
| MHS4-25D | 26 | 22 | 10 | 6 | 3H9(0~+0.025) | 3 | 26H9(0~+0.052) | 3H9(0~+0.025) | 3 |
| 機種 | AA | AB | AC | B | CA | CB | DC | DO | EC | EO | FX | FY | FZ | G | I | J | K | L | M | NA | NB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHS4-50D | 55 | 52 | 3 | 70 | 9 | 20 | 74 | 86 | 26 | 38 | 31 | 28 | 6 | 37.5 | 9 | 24 | 10 | 4H9(0~+0.030) | 2 | 18 | 10h9(-0.036~0) |
| MHS4-63D | 66 | 62 | 4 | 86 | 12 | 22 | 91 | 107 | 35 | 51 | 38 | 34.5 | 7 | 44 | 11 | 28 | 11 | 6H9(0~+0.030) | 3 | 24 | 12h9(-0.043~0) |
| 機種 | O | Q | RA | RB | SC | VA | VB | WA | WB | XA | XB | YC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHS4-50D | 5 | 14 | 52 | 34 | 12 | 4H9(0~+0.030) | 4 | 52H9(0~+0.074) | 2 | 4H9(0~+0.030) | 4 | 7 |
| MHS4-63D | 5.5 | 17 | 66 | 38 | 14 | 5H9(0~+0.030) | 5 | 65H9(0~+0.074) | 2.5 | 5H9(0~+0.030) | 5 | 7.5 |
| 部品名 | MHS4-16D | MHS4-20D | MHS4-25D | MHS4-32D | MHS4-40D | MHS4-50D | MHS4-63D | 主要部品 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッキンセット | MHS16-PS | MHS20-PS | MHS25-PS | MHS32-PS | MHS40-PS | MHS50-PS | MHS63-PS | (10)(11)(12)(13) |
| フィンガ | P3316004 | P3346104 | P3316204 | P3316304 | P3316404 | P3316504 | P3316604 | (4) |
| カム | P3316043 | P3316143 | P3316243 | P3316343 | P3316443 | P3316543 | P3316643 | (3) |
| ピストンAss’y | MHS-A1601 | MHS-A2001 | MHS-A2501 | MHS-A3201 | MHS-A4001 | MHS-A5001 | MHS-A6301 | (2)(7)(8) |
| エンドプレートAss’y | MHS-A1613-4 | MHS-A2013-4 | MHS-A2513-4 | MHS-A3213-4 | MHS-A4013-4 | MHS-A5013-4 | MHS-A6313-4 | (6)(14) |
| キャップ | MHS-A1614 | MHS-A2014 | MHS-A2514 | MHS-A3214 | MHS-A4014 | MHS-A5014 | MHS-A6314 | (5) |
※ フィンガは1台につき、4個手配してください。
交換部品/グリースパック品番:MH-G01(30g)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
38,863円 ( 42,749円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
45,535円 ( 50,089円 ) | 19日目 |
50,278円 ( 55,306円 ) | 19日目 |
47,696円 ( 52,466円 ) | 19日目 |
41,887円 ( 46,076円 ) | 19日目 |
49,114円 ( 54,025円 ) | 19日目 |
43,872円 ( 48,259円 ) | 19日目 |
45,065円 ( 49,572円 ) | 19日目 |
49,025円 ( 53,928円 ) | 19日目 |
42,385円 ( 46,624円 ) | 19日目 |
42,168円 ( 46,385円 ) | 19日目 |
43,102円 ( 47,412円 ) | 19日目 |
40,017円 ( 44,019円 ) | 19日目 |
44,040円 ( 48,444円 ) | 19日目 |
43,131円 ( 47,444円 ) | 19日目 |
39,736円 ( 43,710円 ) | 19日目 |
42,799円 ( 47,079円 ) | 19日目 |
43,195円 ( 47,515円 ) | 19日目 |
46,366円 ( 51,003円 ) | 19日目 |
51,107円 ( 56,218円 ) | 19日目 |
47,030円 ( 51,733円 ) | 19日目 |
43,538円 ( 47,892円 ) | 19日目 |
40,484円 ( 44,532円 ) | 19日目 |
43,206円 ( 47,527円 ) | 19日目 |
47,696円 ( 52,466円 ) | 19日目 |
43,872円 ( 48,259円 ) | 19日目 |
39,924円 ( 43,916円 ) | 19日目 |
50,775円 ( 55,853円 ) | 19日目 |
40,484円 ( 44,532円 ) | 19日目 |
40,205円 ( 44,226円 ) | 19日目 |
37,306円 ( 41,037円 ) | 19日目 |
40,484円 ( 44,532円 ) | 19日目 |
41,046円 ( 45,151円 ) | 19日目 |
37,867円 ( 41,654円 ) | 19日目 |
37,587円 ( 41,346円 ) | 19日目 |
40,894円 ( 44,983円 ) | 19日目 |
41,046円 ( 45,151円 ) | 19日目 |
46,863円 ( 51,549円 ) | 19日目 |
37,687円 ( 41,456円 ) | 19日目 |
45,701円 ( 50,271円 ) | 19日目 |
46,366円 ( 51,003円 ) | 19日目 |
43,206円 ( 47,527円 ) | 19日目 |
39,924円 ( 43,916円 ) | 19日目 |
42,875円 ( 47,163円 ) | 19日目 |
46,366円 ( 51,003円 ) | 19日目 |
47,030円 ( 51,733円 ) | 19日目 |
48,028円 ( 52,831円 ) | 19日目 |
43,538円 ( 47,892円 ) | 19日目 |
40,484円 ( 44,532円 ) | 19日目 |
43,206円 ( 47,527円 ) | 19日目 |
39,924円 ( 43,916円 ) | 19日目 |
47,030円 ( 51,733円 ) | 19日目 |
40,484円 ( 44,532円 ) | 19日目 |
40,205円 ( 44,226円 ) | 19日目 |
40,484円 ( 44,532円 ) | 19日目 |
41,046円 ( 45,151円 ) | 19日目 |
37,867円 ( 41,654円 ) | 19日目 |
40,765円 ( 44,842円 ) | 19日目 |
37,726円 ( 41,499円 ) | 19日目 |
37,587円 ( 41,346円 ) | 19日目 |
本体取付け時の心出しが容易なハンド・チャック。
【特長】
・高さを抑えた軽量・コンパクト設計
・高い繰り返し精度:±0.01mm
・オートスイッチ取付可能
・本体取付け時の心出しが容易
・2方向からの取付けが可能
・クサビ形カム構造を採用
・小型オートスイッチの取付けが可能

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ
異径ワークの把持に対応可能なロングストロークタイプです。フィンガストロークは標準タイプの約2倍で、取付ピッチは互換性があります。クサビ構造のため、コンパクトで大きな把持力が得られます。

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 MHS2シリーズ
多様ワークの把持や、圧入など外力の加わる作業に最適です。クサビ形カム構造により高さ方向が小形になっています。本体取付時の心出しが容易で、2方向からの取付が可能です。

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
クサビ構造により高さ方向が小形です。円筒形ワークの工作機械へのロード、アンロード、圧入など外圧の加わる作業に最適です。ダストカバー付や単動形などのバリエーションもご用意しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~

近藤製作所
チャック パワフルチャック CKLシリーズ
5通常価格(税別):29,580円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~