メカニカル部品技術窓口


MHSL3-16D

MHSL3-20D・25D
( )内はφ25(シリンダ内径25mm)の場合の寸法

取付用穴座ぐり寸法
MHSL3-16D/MHSL3-20D
注)オートスイッチ取付溝間の取付用穴部のみ
座ぐり形状が異なります。(φ16(シリンダ内径16mm)、
φ20(シリンダ内径20mm)のみ)

※ その他外形図、仕様等につきましてはカタログを参照してください。

複動・内径把持のJIS記号

複動・外径把持のJIS記号

閉状態の構造図

開状態の構造図
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 2 | ピストン | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 3 | カム | 炭素鋼 | 熱処理・特殊処理 |
| 4 | フィンガ | 炭素鋼 | 熱処理・特殊処理 |
| 5 | キャップ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 6 | エンドプレート | ステンレス鋼 | - |
| 7 | ピストンボルト | ステンレス鋼 | - |
| 8 | マグネット | - | - |
| 9 | C形止め輪 | 炭素鋼 | りん酸塩被膜 |
| 10 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 11 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 12 | ガスケット | NBR | - |
| 13 | ガスケット | NBR | - |
| 14 | 十字穴付皿小ねじ | 炭素鉛 | 亜鉛クロメート |
| 型式 | MHSL3-16D | MHSL3-20D | MHSL3-25D | MHSL3-32D | MHSL3-40D | MHSL3-50D | MHSL3-63D | MHSL3-80D | MHSL3-100D | MHSL3-125D | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シリンダ内径 mm | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | 80 | 100 | 125 | |
| 使用流体 | 空気 | ||||||||||
| 使用圧力 MPa | 0.2~0.6 | 0.1~0.6 | |||||||||
| 周囲温度および使用流体温度 ℃ | -10~+60 | ||||||||||
| 繰返し精度 mm | ±0.01 | ||||||||||
| 最高使用頻度 c.p.m | 120 | 60 | 30 | ||||||||
| 給油 | 無給油 | ||||||||||
| 作動方式 | 複動形 | ||||||||||
| 注)実効把持力 N 圧力0.5MPa時 | 外径把持力 | 14 | 25 | 42 | 74 | 118 | 187 | 335 | 500 | 750 | 1,270 |
| 内径把持力 | 16 | 28 | 47 | 82 | 130 | 204 | 359 | 525 | 780 | 1,320 | |
| 開閉ストローク mm(直径) | 10 | 10 | 12 | 16 | 20 | 28 | 32 | 40 | 48 | 64 | |
| 質量 g | 80 | 135 | 180 | 370 | 550 | 930 | 1,550 | 2,850 | 5,500 | 11,300 | |
注)φ16~25(シリンダ内径16~25mm)は把持点L=20mm、φ32~63(シリンダ内径32~63mm)は把持点L=30mm、φ80~125(シリンダ内径80~125mm)は把持点L=50mmでの値です。
各把持位置での把持力は「実効把持力」データデジタルカタログP.621~623をご参照ください。
| 機種 | AA | AB | AD | BA | BB | BC | BD | CB | DO | DC | EO | EC | FX | FY | FZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHSL3-16D | 43.5 | 40.5 | 28 | 30 | 40 | 30.6 | 12 | 14 | 23.5 | 18.5 | 13.5 | 8.5 | 12.5 | 11 | 3 |
| MHSL3-20D | 46 | 43 | 29 | 36 | 45 | 36.6 | 16 | 14 | 26 | 21 | 14 | 9 | 14.5 | 13 | 3 |
| MHSL3-25D | 49 | 46 | 31.5 | 42 | 52 | 42.6 | 19 | 16.5 | 30 | 24 | 16 | 10 | 17 | 14.5 | 5 |
| 機種 | G | H | I | J | K | NA | NB | NC | O | P | Q | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHSL3-16D | 30.5 | 7 | 4 | 10 | 4 | 8 | 5h9(-0.030~0) | 5 | 2 | M3×0.5 | 6 | 25 |
| MHSL3-20D | 32 | 8 | 4 | 12 | 5 | 11 | 6h9(-0.030~0) | 7 | 2.5 | M5×0.8 | 7 | 29 |
| MHSL3-25D | 34.2 | 7.8 | 4.5 | 14 | 6 | 13 | 6h9(-0.030~0) | 7 | 3 | M5×0.8 | 8 | 34 |
| 機種 | SA | SB | SC | TB | UA | VA | VB | WA | XA | XB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHSL3-16D | 3.4 | 6.5 | 5 | 5 | M3×0.5 | 2H9(0~+0.025) | 2 | 17H9(0~+0.043) | 2H9(0~+0.025) | 2 |
| MHSL3-20D | 3.4 | 6.5 | 8 | 6 | M3×0.5 | 2H9(0~+0.025) | 2 | 21H9(0~+0.052) | 2H9(0~+0.025) | 2 |
| MHSL3-25D | 4.5 | 8 | 8 | 6 | M4×0.7 | 3H9(0~+0.025) | 3 | 26H9(0~+0.052) | 3H9(0~+0.025) | 3 |
| 部品名 | MHSL3-16D | MHSL3-20D | MHSL3-25D | MHSL3-32D | MHSL3-40D | 主要部品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パッキンセット | MHSL16-PS | MHSL20-PS | MHSL25-PS | MHSL32-PS | MHSL40-PS | (10)(11)(12)(13) |
| フィンガ | P3316034 | P3316134 | P3316234 | P3316334 | P3316434 | (4) |
| カム | P3316033 | P3316133 | P3316233 | P3316333 | P3316433 | (3) |
| ピストンAss’y | MHS-A1601 | MHS-A2001 | MHS-A2501 | MHS-A3201 | MHS-A4001 | (2)(7)(8) |
| エンドプレートAss’y | MHSL-A1613 | MHSL-A2013 | MHSL-A2513 | MHSL-A3213 | MHSL-A4013 | (6)(14) |
| キャップ | MHS-A1614 | MHS-A2014 | MHS-A2514 | MHS-A3214 | MHS-A4014 | (5) |
| 部品名 | MHSL3-50D | MHSL3-63D | MHSL3-80D | MHSL3-100D | MHSL3-125D | 主要部品 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| パッキンセット | MHSL50-PS | MHSL63-PS | MHSL80-PS | MHS100-PS | MHSL125-PS | (10)(11)(12)(13) |
| フィンガ | P3316534 | P3316634 | P3316734 | P3316834 | P3316934 | (4) |
| カム | P3316533 | P3316633 | P3316733 | P3316833 | P3316933 | (3) |
| ピストンAss’y | MHS-A5001 | MHS-A6301 | MHS-A8001 | MHS-A10001 | MHS-A12501 | (2)(7)(8) |
| エンドプレートAss’y | MHSL-A5013 | MHSL-A6313 | MHSL-A8013 | MHSL-A10013 | MHSL-A12513 | (6)(14) |
| キャップ | MHS-A5014 | MHS-A6314 | MHS-A8014 | MHS-A10014 | MHS-A12514 | (5) |
※ フィンガは1台につき、3個手配してください。
交換部品/グリースパック品番:MH-G01(30g)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,943円 ( 34,037円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,173円 ( 37,590円 ) | 19日目 |
36,002円 ( 39,602円 ) | 19日目 |
36,549円 ( 40,204円 ) | 19日目 |
39,830円 ( 43,813円 ) | 19日目 |
33,032円 ( 36,335円 ) | 19日目 |
43,404円 ( 47,744円 ) | 19日目 |
39,656円 ( 43,622円 ) | 19日目 |
46,916円 ( 51,608円 ) | 19日目 |
37,098円 ( 40,808円 ) | 19日目 |
48,638円 ( 53,502円 ) | 19日目 |
36,972円 ( 40,669円 ) | 19日目 |
34,723円 ( 38,195円 ) | 19日目 |
49,541円 ( 54,495円 ) | 19日目 |
32,124円 ( 35,336円 ) | 19日目 |
34,448円 ( 37,893円 ) | 19日目 |
31,848円 ( 35,033円 ) | 19日目 |
43,224円 ( 47,546円 ) | 19日目 |
34,904円 ( 38,394円 ) | 19日目 |
35,452円 ( 38,997円 ) | 19日目 |
32,484円 ( 35,732円 ) | 19日目 |
35,179円 ( 38,697円 ) | 19日目 |
32,208円 ( 35,429円 ) | 19日目 |
36,002円 ( 39,602円 ) | 19日目 |
34,631円 ( 38,094円 ) | 19日目 |
35,179円 ( 38,697円 ) | 19日目 |
32,346円 ( 35,581円 ) | 19日目 |
34,904円 ( 38,394円 ) | 19日目 |
41,323円 ( 45,455円 ) | 19日目 |
32,072円 ( 35,279円 ) | 19日目 |
38,285円 ( 42,114円 ) | 19日目 |
35,179円 ( 38,697円 ) | 19日目 |
35,727円 ( 39,300円 ) | 19日目 |
46,832円 ( 51,515円 ) | 19日目 |
32,621円 ( 35,883円 ) | 19日目 |
35,452円 ( 38,997円 ) | 19日目 |
38,833円 ( 42,716円 ) | 19日目 |
40,629円 ( 44,692円 ) | 19日目 |
45,834円 ( 50,417円 ) | 19日目 |
35,362円 ( 38,898円 ) | 19日目 |
32,442円 ( 35,686円 ) | 19日目 |
34,356円 ( 37,792円 ) | 19日目 |
46,112円 ( 50,723円 ) | 19日目 |
34,904円 ( 38,394円 ) | 19日目 |
32,208円 ( 35,429円 ) | 19日目 |
31,936円 ( 35,130円 ) | 19日目 |
34,904円 ( 38,394円 ) | 19日目 |
35,452円 ( 38,997円 ) | 19日目 |
32,484円 ( 35,732円 ) | 19日目 |
35,179円 ( 38,697円 ) | 19日目 |
33,768円 ( 37,145円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
34,631円 ( 38,094円 ) | 19日目 |
45,655円 ( 50,221円 ) | 19日目 |
39,371円 ( 43,308円 ) | 19日目 |
32,072円 ( 35,279円 ) | 19日目 |
35,179円 ( 38,697円 ) | 19日目 |
35,727円 ( 39,300円 ) | 19日目 |
32,621円 ( 35,883円 ) | 19日目 |
45,472円 ( 50,019円 ) | 19日目 |
34,500円 ( 37,950円 ) | 19日目 |
異径ワークの把持に対応可能なロングストロークタイプのハンド・チャック。
【特長】
・高さを抑えた軽量・コンパクト設計
・高い繰り返し精度:±0.01mm
・オートスイッチ取付可能
・本体取付け時の心出しが容易
・2方向からの取付けが可能
・クサビ形カム構造を採用
・小型オートスイッチの取付けが可能
・標準タイプとの取付ピッチの互換性ある

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
平行開閉形エアチャックとなります。クサビ構造により高さ方向が小形です。円筒形ワークの工作機械へのロード、アンロード、圧入など外圧の加わる作業に最適です。ダストカバー付や単動形などのバリエーションもご用意しております。

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 MHSJ3シリーズ
平行開閉形エアチャックとなります。防塵・防滴構造で、用途にあわせダストカバーの材質を選択できます。本体取付時の心出しが容易で、2方向からの取付が可能です。クサビ機構のため、コンパクトで大きな把持力が得られます。

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 スルーホール MHSH3シリーズ
平行開閉形エアチャックとなります。ダストカバーやセンタプッシャーとの組合せが可能です。本体取付時の心出しが容易で、2方向からの取付が可能です。クサビ機構のため、コンパクトで大きな把持力が得られます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~

近藤製作所
チャック パワフルチャック CKLシリーズ
5通常価格(税別):29,580円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~