17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2,388型番あります。

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ

通常単価(税別)
9,68557,659
税込単価
10,65463,425
通常出荷日:在庫品1日目~48日目一部当日出荷可能

各種ユニットの自由な組合せが可能なロータリアクチュエータ。【特長】・配管ポート部を平面部に配置・軸形状...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が2,388型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

シングルベーンタイプ(標準形10、15、20、30、40)

片軸/ポート位置:ボディ側面

片軸/ポート位置:ボディ側面

両軸/ポート位置:ボディ側面

両軸/ポート位置:ボディ側面

サイズ40の軸形状

サイズ40の軸形状

サイズ10(ポート位置:ボディ側面)

サイズ10(ポート位置:ボディ側面)

サイズ10、15、20、30、40(ポート位置:軸方向)

サイズ10、15、20、30、40(ポート位置:軸方向)

  • ※ 本図はシングルベーンタイプの場合90°、180°用におけるBポート加圧状態を示します。
  • ※ ダブルベーンタイプの場合AポートあるいはBポート加圧時の揺動中間位置を示します。

ダブルベーンタイプ⇒ダブルベーンタイプ(標準形10)

片軸/ポート位置:ボディ側面

片軸/ポート位置:ボディ側面

両軸/ポート位置:ボディ側面

両軸/ポート位置:ボディ側面

(ポート位置:軸方向)

ポート位置:軸方向

  • ※本図はAポートあるいは、Bポート加圧時の揺動中間位置を示します。

規格表

サイズABCDE(g7)F(h9)G1G2JKLMNP
1029158144(-0.016~-0.004)9(-0.036~0)31590.59.59.524
1534209185(-0.016~-0.004)12(-0.043~0)41.56100.5141029
20422910206(-0.016~-0.004)14(-0.043~0)4.51.57100.5201336
30504013228(-0.020~-0.005)16(-0.043~0)528121.0261443
406345153010(-0.020~-0.005)25(-0.052~0)6.54.59201.0312056
サイズQRSTV1V2WXY
◆Q1◆Q2★Q3
10M3×0.5深66-M3×0.5143.6303719.88.514.5
15M3×0.5深106M3×0.5深5M3×0.5197.639.547211117
20M4×0.7深13.511M4×0.7深7.5M5×0.824.510.550.559221421
30M5×0.8深1816.5M5×0.8深10M5×0.834.51464752415.525
40M5×0.8深1617.5M5×0.8深10M5×0.839.81779.590302131.6

製品仕様

シングルベーン仕様

サイズ1015203040
揺動角度90°、180°、270°
使用流体空気(無給油)
保証耐圧力 MPa1.051.5
周囲温度および使用流体温度5~60℃
最高使用圧力 MPa0.71.0
最低使用圧力 MPa0.20.15
揺動時間調整範囲 s/90°※10.03~0.30.04~0.30.07~0.5
許容運動エネルギーJ※20.000150.0010.0030.020.04
0.000250.00040.0150.03
軸荷重 N許容ラジアル荷重1515253060
許容スラスト荷重1010202540
ポート位置ボディ側面または軸方向
ポートサイズ(ボディ側面、軸方向)M3×0.5M5×0.8
ユニットの角度調整可能範囲※30~230°0~240°0~230°
  1. ※1低速域(0.3s/90°)を超えた速度制限では、スティック現象を生じたり作動しなくなることがありますので、速度調整可能範囲内でご使用ください。
    サイズ10につきましては、最高速度(0.03s/90°)を必要とする場合、使用圧力0.35MPa以上で使用してください。
  2. ※2表中の上段は、ラバークッション使用(揺動端での使用)の場合、下段はラバークッションを使用しない場合のエネルギー値を示します。
  3. ※3表中の調整範囲は270°用の場合を示す。90°、180°用につきましてはカタログをご参照ください。

ダブルベーン仕様

サイズ1015203040
揺動角度90°、100°
使用流体空気(無給油)
保証耐圧力 MPa1.051.5
周囲温度および使用流体温度5~60℃
最高使用圧力 MPa0.71.0
最低使用圧力 MPa0.20.15
揺動時間調整範囲 s/90°※10.03~0.30.04~0.30.07~0.5
許容運動エネルギーJ0.00030.00120.00330.020.04
軸荷重 N許容ラジアル荷重1515253060
許容スラスト荷重1010202540
ポート位置ボディ側面または軸方向
ポートサイズ(ボディ側面、軸方向)M3×0.5M5×0.8
ユニットの角度調整可能範囲※20~90°
  1. ※1低速域(0.3s/90°)を超えた速度制限では、スティック現象を生じたり作動しなくなることがありますので、速度調整可能範囲内でご使用ください。
    サイズ10につきましては、最高速度(0.03s/90°)を必要とする場合、使用圧力0.35MPa以上で使用してください。
  2. ※2表中の調整範囲は100°用の場合を示す。90°用につきましてはカタログをご参照ください。

注意・禁止事項

※ その他型番の外形図、仕様等につきましては、カタログを参照してください。

型番リスト

表示件数

揺動角度 A

トルク

(N・m)

種類

作動方式

許容運動エネルギー

(J)

許容運動エネルギー2

(J)

トルク2

(N・m)

使用圧力範囲

(MPa)

サイズ

接続ポート位置

スイッチ

リード線

(m)

スイッチ数

軸形状パターン

軸方向

オーダーメイド仕様

リード線取出し方法

取付支持形式

コネクタ種類

仕様

最小発注数量
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0003
0.25
0.2~0.7
10
ボディ側面
93A
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0003
0.25
0.2~0.7
10
ボディ側面
97
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0003
0.25
0.2~0.7
10
ボディ側面
M9B
5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0003
0.25
0.2~0.7
10
ボディ側面
T99
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
ボディ側面
90A
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
ボディ側面
90
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
ボディ側面
M9B
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
ボディ側面
M9B
1
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
ボディ側面
M9BV
1
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
ボディ側面
S99
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
ボディ側面
T99
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
ボディ側面
T99
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
ボディ側面
T99V
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
100°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0003
0.25
0.2~0.7
10
ボディ側面
M9BV
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
100°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0003
0.25
0.2~0.7
10
ボディ側面
T99V
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
ボディ側面
M9B
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
ボディ側面
M9N
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
ボディ側面
T99
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
270°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.00015
0.12
0.2~0.7
10
ボディ側面
M9N
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0012
0.65
0.15~0.7
15
ボディ側面
93A
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0012
0.65
0.15~0.7
15
ボディ側面
M9用オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0012
0.65
0.15~0.7
15
ボディ側面
M9B
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0012
0.65
0.15~0.7
15
ボディ側面
M9BV
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0012
0.65
0.15~0.7
15
ボディ側面
M9N
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0012
0.65
0.15~0.7
15
ボディ側面
S99
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0012
0.65
0.15~0.7
15
ボディ側面
T99
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0012
0.65
0.15~0.7
15
ボディ側面
T99
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0012
0.65
0.15~0.7
15
ボディ側面
T99V
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0012
0.65
0.15~0.7
15
ボディ側面
T99
5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
90
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
90
5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
97
3
1ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
97
0.5
1ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
97
5
1ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
M9B
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
M9B
5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
S9P
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
S9P
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
S99
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
T99
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
T99
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
T99
3
1ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
100°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0012
0.65
0.15~0.7
15
ボディ側面
M9B
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
100°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0012
0.65
0.15~0.7
15
ボディ側面
M9B
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
100°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0012
0.65
0.15~0.7
15
ボディ側面
M9B
1
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
100°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0012
0.65
0.15~0.7
15
ボディ側面
M9N
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
100°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0012
0.65
0.15~0.7
15
ボディ側面
S9P
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
100°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0012
0.65
0.15~0.7
15
ボディ側面
T99
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
90
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
93A
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
M9用オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
M9B
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
M9BV
1
1ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
S99
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
S99V
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
T99
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[180°] 180°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
T99
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
270°
1未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
シングルベーン
0.005未満
0.001
0.32
0.15~0.7
15
ボディ側面
S99
3
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0033
1.45
0.15~0.7
20
ボディ側面
M9用オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
なし
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
[90°] 90°
1~3未満
ロータリーアクチュエータ両側軸出力
ダブルベーン
0.005未満
0.0033
1.45
0.15~0.7
20
ボディ側面
M9B
0.5
2ヶ付
長軸:丸軸/短軸:一面取
標準
なし
グロメット
基本形
なし
オートスイッチユニット付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
33,946
( 37,341 )
19日目
34,128
( 37,541 )
19日目
47,277
( 52,005 )
19日目
41,028
( 45,131 )
19日目
26,488
( 29,137 )
19日目
23,209
( 25,530 )
19日目
33,385
( 36,724 )
19日目
29,449
( 32,394 )
19日目
30,236
( 33,260 )
19日目
26,864
( 29,550 )
19日目
26,772
( 29,449 )
19日目
27,321
( 30,053 )
19日目
27,321
( 30,053 )
19日目
41,495
( 45,645 )
19日目
37,463
( 41,209 )
19日目
28,351
( 31,186 )
19日目
33,564
( 36,920 )
19日目
27,321
( 30,053 )
19日目
33,564
( 36,920 )
19日目
33,996
( 37,396 )
19日目
39,975
( 43,973 )
19日目
46,653
( 51,318 )
19日目
46,832
( 51,515 )
19日目
39,863
( 43,849 )
19日目
37,194
( 40,913 )
19日目
36,554
( 40,209 )
19日目
41,111
( 45,222 )
19日目
36,554
( 40,209 )
19日目
41,735
( 45,909 )
19日目
23,305
( 25,636 )
19日目
27,381
( 30,119 )
19日目
26,412
( 29,053 )
19日目
25,272
( 27,799 )
19日目
26,649
( 29,314 )
19日目
26,686
( 29,355 )
19日目
34,923
( 38,415 )
19日目
29,879
( 32,867 )
19日目
30,504
( 33,554 )
19日目
30,504
( 33,554 )
19日目
27,895
( 30,685 )
19日目
27,417
( 30,159 )
19日目
26,030
( 28,633 )
19日目
41,188
( 45,307 )
19日目
47,916
( 52,708 )
19日目
41,501
( 45,651 )
19日目
48,096
( 52,906 )
19日目
37,650
( 41,415 )
19日目
39,979
( 43,977 )
19日目
23,030
( 25,333 )
19日目
24,310
( 26,741 )
19日目
23,772
( 26,149 )
19日目
34,202
( 37,622 )
19日目
27,866
( 30,653 )
19日目
27,508
( 30,259 )
19日目
26,960
( 29,656 )
19日目
26,869
( 29,556 )
19日目
27,417
( 30,159 )
19日目
27,508
( 30,259 )
19日目
35,339
( 38,873 )
19日目
40,872
( 44,959 )
19日目

詳細情報

基本情報

各種ユニットの自由な組合せが可能なロータリアクチュエータ。
【特長】
・配管ポート部を平面部に配置
・軸形状のバリエーション(6種類)が豊富
・小型オートスイッチD-M9□型等取付可能
・オートスイッチの取付位置が自由に設定可能
・円周方向任意の場所にスイッチを固定することができます

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
搬送反転用
5
満足度:5.0
搬送装置反転用として購入しました。 特に問題なく使用できています。
2人が参考にしています。
自動機器
5
満足度:5.0
任意の方向にスイッチが固定出来て扱いやすいです。 精度も高いので安心して使用できています。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

QCRBシリーズの、シングルベーンとダブルベーンの違いは?
A
ベーン(羽根)が1つか2つかの違いです。
ダブルベーンは受圧部が2倍になるので、トルクがシングルの2倍になります。
ただし構造上、揺動角度が90°と100°しかできません。
またCRB2シリーズ10・15・20のベーンシャフト材質は、シングルベーンタイプはステンレス、
ダブルベーンタイプでは、クロムモリブデン鋼になります。
CRB□30以上のダブルベーンタイプのベーンシャフト材質も、クロムモリブデン鋼です。
注)2018年11月に発売された新型CRBシリーズ(サイズ10,15,20,30,40)は、シングルベーンタイプのみになります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2シリーズ
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRBシリーズ
ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB1シリーズ
角度調整付ロータリアクチュエータ ベーンタイプ CRB2□WUシリーズ
ATEX指令 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ 55-CRB2シリーズ ATEXカテゴリー2
ATEX指令 ロータリアクチュエータ ベーンタイプ 55-CRB1シリーズ ATEXカテゴリー2
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格9,685-12,262 -14,345 -14,257 -10,66018,076
通常出荷日在庫品1日目〜6日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜9日目19日目
本体形状円筒形円筒形ブロック形円筒形円筒形円筒形
剛性・精度標準標準標準標準標準標準
特性なしなしなしなしなしなし
バルブなしなしなしなしなしなし

ロータリーアクチュエータカテゴリの売れ筋ランキング