ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 下穴径(φ)

    ~mm
  • 適用板厚(mm)

  • 長さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

プッシュリベット T-TYPE B

プッシュリベット T-TYPE B CN-025
通常単価(税別)
292
税込単価
321
通常出荷日:6日目

【特長】・ピンを押し込むだけで部材の固定ができるリベットです。・ピンを押し込む事でパネルを固定します。...

詳細を確認

型番:

CN-025
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CN-025の仕様・寸法情報

材質
6ナイロン
表面処理
生地
下穴径(φ)
3.1
適用板厚(mm)
2.0~3.0
長さ(mm)
4.5
品番
T3045
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CN-025

下穴径

(φ)

適用板厚

(mm)

長さ

(mm)

品番

最小発注数量
3.1
2.0~3.0
4.5
T3045
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
292
( 321 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピンを押し込むだけで部材の固定ができるリベットです。
・ピンを押し込む事でパネルを固定します。
・黒色です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プッシュリベット T-TYPE Bの型番CN-025のページです。 型番CN-025に関する仕様情報を記載しております。
プッシュリベット T-TYPE Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プッシュリベット T-TYPE B
プッシュリベット
プッシュリベット 黒
ポリアミド46/プッシュリベット
PP(ポリプロピレン) ヒットリベット(プッシュタイプ)
ナイロン プッシュリベット NP/NP-W
メーカー大里八幡ねじニフコ日本ケミカルスクリュー日本ケミカルスクリュー廣杉計器
通常価格29223052 -90 -99 -16 -
通常出荷日6日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜
材質6ナイロン-----
表面処理生地-----
-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リベット・鋲カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト