17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が1,254型番あります。

平行開閉形エアチャック 3爪 スルーホール MHSH3シリーズ

通常単価(税別)
5,889161,379特別価格
税込単価
6,478177,517特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

クサビ形カム構造を採用したハンド・チャック。【特長】・高さを抑えた軽量・コンパクト設計・高い繰り返し精...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が1,254型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

MHSH3-16D~25D

MHSH3-16D~25Dの外形寸法図

オートスイッチ取付用溝位置(2カ所)

MHSH3-16D

MHSH3-16D

MHSH3-20D

MHSH3-20D

MHSH3-25D

MHSH3-25D

MHSH3-32D~80D

MHSH3-32D~80Dの外形寸法図

※ その他外形寸法図、仕様等につきましてはカタログを参照してください。

製品仕様

JIS記号

複動・内径把持のJIS記号

複動・内径把持のJIS記号

複動・外径把持のJIS記号

複動・外径把持のJIS記号

構造

閉状態の構造図

閉状態の構造図

開状態(φ16~25(シリンダ内径16~25mm))の構造図

開状態(φ16~25(シリンダ内径16~25mm))の構造図

開状態(φ32~80(シリンダ内径32~80mm))の構造図

開状態(φ32~80(シリンダ内径32~80mm))の構造図

構成部品

番号部品名材質備考
1ボディアルミニウム合金硬質アルマイト処理
2ピストンφ16~25(直径16~25mm):ステンレス鋼-
φ32~80(直径32~80mm):アルミニウム合金硬質アルマイト処理
3カム(A)炭素鋼熱処理・特殊処理
4フィンガ炭素鋼熱処理・特殊処理
5キャップ(A)アルミニウム合金硬質アルマイト処理
6エンドプレート(A)ステンレス鋼-
7チューブステンレス鋼-
8ガイドアルミニウム合金硬質アルマイト処理
9マグネット--
10六角穴付ボルト炭素鋼亜鉛クロメート
11平行ピンステンレス鋼-
12C形止め輪炭素鋼ニッケルめっき
13ガスケットNBR-
14ガスケットNBR-
15ガスケットNBR-
16ピストンパッキンNBR-
17ロッドパッキンNBR-
18ロッドパッキンNBR-
19ダストカバーCR/FKM/Si-

仕様

型式MHSH3-16DMHSH3-20DMHSH3-25DMHSH3-32D
シリンダ内径 mm16202532
使用流体空気
使用圧力 MPa0.2~0.60.1~0.6
周囲温度および使用流体温度 ℃-10~+60
繰返し精度 mm±0.01
最高使用頻度 c.p.m12060
給油無給油
作動方式複動形
注)実効把持力 N
圧力0.5MPa時
外径把持力9213662
内径把持力15264577
スルーホール径 mmφ3(直径3mm)H10(0~+0.040)φ3(直径3mm)H10(0~+0.040)φ4(直径4mm)H10(0~+0.048)φ6(直径6mm)H10(0~+0.048)
開閉ストローク(直径)mm4468
質量 g90140220410
型式MHSH3-40DMHSH3-50DMHSH3-63DMHSH3-80D
シリンダ内径 mm40506380
使用流体空気
使用圧力 MPa0.1~0.6
周囲温度および使用流体温度 ℃-10~+60
繰返し精度 mm±0.01
最高使用頻度 c.p.m6030
給油無給油
作動方式複動形
注)実効把持力 N
圧力0.5MPa時
外径把持力97155280400
内径把持力118187329490
スルーホール径 mmφ10(直径10mm)H10(0~+0.058)φ12(直径12mm)H10(0~+0.070)φ16(直径16mm)H10(0~+0.070)φ20(直径20mm)H10(0~+0.084)
開閉ストローク(直径)mm8121620
質量 g5709701,6502,920

注)φ16~25(シリンダ内径16~25mm)は把持点L=20mm、φ32~63(シリンダ内径32~63mm)は把持点L=30mm、φ80(シリンダ内径80mm)は把持点L=50mmでの値です。
各把持位置での把持力はP.606~609の「実効把持力」データをご参照ください。

規格表

機種AAACADAEBABBBCBDCACBDCDOECEOFXGIJKNANB
MHSH3-16D46710.528.53030.5342771417.519.57.59.51232410485h9(-0.030~0)
MHSH3-20D49712303636.54028714202281015345125106h9(-0.030~0)
MHSH3-25D55813344242.547327.517.523.526.59.512.518385146126h9(-0.030~0)
機種OPQRSBTBWAZA
MHSH3-16D2M3×0.56246517H9(0~+0.043)3H10(0~+0.040)
MHSH3-20D2.5M5×0.87296.5621H9(0~+0.052)3H10(0~+0.040)
MHSH3-25D3M5×0.88346.5626H9(0~+0.052)4H10(0~+0.048)

交換部品

部品名MHSH3-16DMHSH3-20DMHSH3-25DMHSH3-32D主要部品
MHSHJ3-32D
パッキンセットMHSH16-PSMHSH20-PSMHSH25-PSMHSH32-PS(13)(14)(15)(16)(17)(18)
ダストカバー材質CR---MHSHJ3-J32(19)
FKMMHSHJ3-J32F
シリコーンゴムMHSHJ3-J32S
フィンガP3316054P3316154P3316254P3316354(4)
カム(A)P3316053P3316153P3316253P3316353(3)
ピストンAss’yMHS-A1603MHS-A2003MHS-A2503MHS-A3203(2)(9)
キャップMHSH-A1614MHSH-A2014MHSH-A2514MHSH-A3214(5)
部品名MHSH3-40DMHSH3-50DMHSH3-63DMHSH3-80D主要部品
MHSHJ3-40DMHSHJ3-50DMHSHJ3-63DMHSHJ3-80D
パッキンセットMHSH40-PSMHSH50-PSMHSH63-PSMHSH80-PS(13)(14)(15)(16)(17)(18)
ダストカバー材質CRMHSHJ3-J40MHSHJ3-J50MHSHJ3-J63MHSHJ3-J80(19)
FKMMHSHJ3-J40FMHSHJ3-J50FMHSHJ3-J63FMHSHJ3-J80F
シリコーンゴムMHSHJ3-J40SMHSHJ3-J50SMHSHJ3-J63SMHSHJ3-J80S
フィンガP3316454P3316554P3316654P3316754(4)
カム(A)P3316453P3316553P3316653P3316753(3)
ピストンAss’yMHS-A4003MHS-A5003MHS-A6303MHS-A8003(2)(9)
キャップMHSH-A4014MHSH-A5014MHSH-A6314MHSH-A8014(5)

※ フィンガは1台につき、3個手配してください。
交換部品/グリースパック品番:MH-G01(30g)

選定サポート情報

注文例

型式表示方法

型番リスト

表示件数

把持方法

フィンガの数

開寸法

(mm)

閉寸法

(mm)

種類

作動方式

本体形状

把持力 (閉側 0.5MPa時)

(N)

把持力 (開側 0.5MPa時)

(N)

環境・用途

付加機能

ストローク調節機構

使用圧力範囲

(MPa)

シリンダ内径

(mm)

オートスイッチ

スイッチ数

リード線長さ

オーダーメイド仕様

チャック開閉用コネクタの種類

ポートねじの種類

センタプッシャ

ダストカバーの材質

最小発注数量
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9B
2ヶ付
0.5m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9B
2ヶ付
0.5m
食品機械用グリース/フッ素グリース
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BA
2ヶ付
3m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BA
1ヶ付
3m
パッキン類フッ素ゴム
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BAV
2ヶ付
0.5m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BAV
2ヶ付
0.5m
パッキン類フッ素ゴム
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BAV
2ヶ付
3m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BAV
1ヶ付
3m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BA
2ヶ付
5m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9B
2ヶ付
3m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9B
2ヶ付
3m
パッキン類フッ素ゴム
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9B
2ヶ付
3m
食品機械用グリース/フッ素グリース
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9B
1ヶ付
3m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9B
2ヶ付
1m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9B
1ヶ付
0.5m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BV
2ヶ付
0.5m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BV
2ヶ付
3m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BV
2ヶ付
3m
食品機械用グリース/フッ素グリース
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BV
1ヶ付
3m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BV
2ヶ付
1m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BV
1ヶ付
1m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BV
1ヶ付
0.5m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BV
2ヶ付
5m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BW
2ヶ付
0.5m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BW
2ヶ付
0.5m
パッキン類フッ素ゴム
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BW
2ヶ付
0.5m
軸方向配管
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BW
2ヶ付
0.5m
食品機械用グリース
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BW
2ヶ付
3m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BW
1ヶ付
3m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BW
2ヶ付
1m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BWV
2ヶ付
0.5m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BWV
2ヶ付
3m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9BWV
1ヶ付
0.5m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9B
2ヶ付
5m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9N
2ヶ付
0.5m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9N
2ヶ付
0.5m
軸方向配管
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9N
2ヶ付
0.5m
フッ素グリース
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9NA
2ヶ付
0.5m
パッキン類フッ素ゴム
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9NAV
2ヶ付
0.5m
パッキン類フッ素ゴム
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9NAV
2ヶ付
3m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9N
2ヶ付
3m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9N
2ヶ付
1m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9N
1ヶ付
0.5m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9NV
2ヶ付
0.5m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9NV
2ヶ付
0.5m
パッキン類フッ素ゴム
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9NV
2ヶ付
3m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9NV
1ヶ付
3m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9NW
2ヶ付
0.5m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9NW
2ヶ付
3m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9NWV
2ヶ付
0.5m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9NWV
2ヶ付
3m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9NWV
1ヶ付
3m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9NWV
2ヶ付
0.5m
なし
M8-3ピン
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9P
2ヶ付
0.5m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9P
2ヶ付
3m
なし
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9P
2ヶ付
0.5m
なし
M8-3ピン
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
M9PV
2ヶ付
0.5m
なし
M8-3ピン
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
耐熱仕様(100℃)
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
挟むチャックタイプ / 開くチャックタイプ
3本
19.5
17.5
[本体] 本体
複動形
円筒形
9
15
標準
高精度
なし
0.2~0.6
16
オートスイッチなし(磁石内蔵)
なし
なし
パッキン類フッ素ゴム
なし
M
センタプッシャなし
なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,950
( 39,545 )
6日目
40,719
( 44,791 )
19日目
41,607
( 45,768 )
19日目
43,149
( 47,464 )
19日目
52,070
( 57,277 )
19日目
47,166
( 51,883 )
19日目
49,006
( 53,907 )
19日目
43,711
( 48,082 )
19日目
39,830
( 43,813 )
19日目
43,711
( 48,082 )
19日目
41,281
( 45,409 )
19日目
54,286
( 59,715 )
19日目
42,168
( 46,385 )
19日目
38,622
( 42,484 )
19日目
40,998
( 45,098 )
19日目
38,340
( 42,174 )
19日目
41,467
( 45,614 )
19日目
42,028
( 46,231 )
19日目
55,026
( 60,529 )
19日目
38,989
( 42,888 )
19日目
45,594
( 50,153 )
19日目
42,451
( 46,696 )
19日目
38,709
( 42,580 )
19日目
42,589
( 46,848 )
19日目
41,185
( 45,304 )
19日目
54,102
( 59,512 )
19日目
49,367
( 54,304 )
19日目
41,708
( 45,879 )
19日目
41,746
( 45,921 )
19日目
38,849
( 42,734 )
19日目
41,467
( 45,614 )
19日目
41,746
( 45,921 )
19日目
42,308
( 46,539 )
19日目
41,442
( 45,586 )
19日目
53,733
( 59,106 )
19日目
40,906
( 44,997 )
19日目
44,926
( 49,419 )
19日目
41,654
( 45,819 )
19日目
55,950
( 61,545 )
19日目
56,687
( 62,356 )
19日目
43,711
( 48,082 )
19日目
41,467
( 45,614 )
19日目
41,185
( 45,304 )
19日目
38,427
( 42,270 )
19日目
41,467
( 45,614 )
19日目
54,472
( 59,919 )
19日目
42,028
( 46,231 )
19日目
38,989
( 42,888 )
19日目
45,653
( 50,218 )
19日目
53,547
( 58,902 )
19日目
41,746
( 45,921 )
19日目
46,224
( 50,846 )
19日目
39,128
( 43,041 )
19日目
49,683
( 54,651 )
19日目
40,906
( 44,997 )
19日目
41,467
( 45,614 )
19日目
44,646
( 49,111 )
19日目
45,207
( 49,728 )
19日目
47,639
( 52,403 )
19日目
47,453
( 52,198 )
19日目

詳細情報

基本情報

クサビ形カム構造を採用したハンド・チャック。
【特長】
・高さを抑えた軽量・コンパクト設計
・高い繰り返し精度:±0.01mm
・オートスイッチ取付可能
・本体取付け時の心出しが容易
・2方向からの取付けが可能
・小型オートスイッチの取付けが可能

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
    商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

平行開閉形エアチャック 3爪 スルーホール MHSH3シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエアチャック(MHシリーズ)で、食品機械用グリースに対応した製品はありますか?
A
はい、ございます。
エアチャック(MHシリーズの場合)の型式末尾に “-X79(フッ素グリース)”、
あるいは “-X79A(アルミニウム複合石けん基グリース)”を付けることでオーダーメイド対応しております。
Qエアチャック(MHシリーズ)で、型式の途中に「D」・「D1」・「D2」などの記号がありますが、何が違うのですか?
A
「D」 は複動形であることを表しています。その後の数字の意味は、エアチャックのシリーズにより異なります。
(例)・ MHZ2シリーズ … フィンガオプション(アタッチメントの取付方式の違い)になります。
   ・ MHL2、MHF2シリーズ … フィンガの開閉ストロークの違いになります。
詳細は、Webカタログの各シリーズごとの 『型式表示方法』 をご参照願います。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
平行開閉形エアチャック 3爪 スルーホール MHSH3シリーズ
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
平行開閉形エアチャック 3爪 ロングストローク MHSL3シリーズ
平行開閉形エアチャック 3爪 ダストカバー付 MHSJ3シリーズ
ロータリ駆動形エアチャック 3爪タイプ MHR3・MDHR3シリーズ
エアハンド(平行開閉式スルーホール型) HFCQシリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCAirTAC(エアタック)
通常価格5,889-29,506 -30,943 -35,950 -472 -16,848 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜6日目〜12日目
よく一緒に購入される商品

ハンド・チャックカテゴリの売れ筋ランキング