メカニカル部品技術窓口
クサビ形カム構造採用で高精度・高剛性を実現したハンド・チャック。【特長】・オートスイッチ取付け可能・上...
詳細を確認
MHK2-12□/標準タイプ
注)単動の場合は片側のポートが呼吸穴となります。また、フィンガスピード調整ニードルはプラグになります。

オートスイッチ取付用溝位置

MHK2-16□/標準タイプ
注)単動の場合は片側のポートが呼吸穴となります。また、フィンガスピード調整ニードルはプラグになります。

オートスイッチ取付用溝位置

MHK2-20□/標準タイプ
注)単動の場合は片側のポートが呼吸穴となります。また、フィンガスピード調整ニードルはプラグになります。

オートスイッチ取付用溝位置
複動形

フィンガ開状態の構造図

フィンガ閉状態の構造図
単動形

常時開形の構造図

常時閉形の構造図
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 2 | ピストン | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 3 | カム | 炭素鋼 | 熱処理・特殊処理 |
| 4 | フィンガ | 炭素鋼 | 熱処理・特殊処理 |
| ステンレス鋼SUS304 | オプション | ||
| 5 | キャップ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 6 | ピストンボルト | ステンレス鋼 | - |
| 7 | ラバーマグネット | 合成ゴム | - |
| 8 | ニードルAss’y | - | - |
| 9 | N.O.スプリング | ピアノ線 | - |
| 10 | プラグ | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 11 | エキゾーストプラグ | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 12 | N.C.スプリング | ピアノ線 | - |
| 13 | プラグAss’y | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 14 | エキゾーストプラグA | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 15 | C形止め輪 | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 使用流体 | 空気 | ||
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 複動形 | 0.1~0.6MPa | |
| 単動形 | 常時開形 | 0.25~0.6MPa | |
| 常時閉形 | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃ | ||
| 繰返し精度 | ±0.01mm | ||
| 給油 | 無給油 | ||
| 作動方式 | 複動形・単動形 | ||
| 注)オートスイッチ(オプション) | 無接点オートスイッチ(3線式、2線式) | ||
注)オートスイッチの仕様詳細につきましては、デジタルカタログP.797~850をご参照ください。
| 型式 | 作動方式 | シリンダ内径 mm | 最高使用頻度 c.p.m | 注1)1爪当たりの把持力実効値 N | 開閉ストローク mm (L2-L1) | 閉時幅 mm (L1) | 開時幅 mm (L2) | 質量 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHK2-12D□ | 複動形 | 12 | 120 | 外径把持:15 内径把持:16 | 4 | 9 | 13 | 75 | |
| MHK2-16D□ | 16 | 外径把持:31 内径把持:36 | 6 | 14.6 | 20.6 | 113 | |||
| MHK2-20D□ | 20 | 外径把持:46 内径把持:56 | 10 | 16 | 26 | 235 | |||
| MHK2-25D□ | 25 | 外径把持:80 内径把持:86 | 14 | 19 | 33 | 440 | |||
| MHK2-12S□ | 単動形 | 常時開形 | 12 | 9 | 4 | 9 | 13 | 76 | |
| MHK2-16S□ | 16 | 23 | 6 | 14.6 | 20.6 | 114 | |||
| MHK2-20S□ | 20 | 34 | 10 | 16 | 26 | 237 | |||
| MHK2-25S□ | 25 | 58 | 14 | 19 | 33 | 443 | |||
| MHK2-12C□ | 常時閉形 | 12 | 12 | 4 | 9 | 13 | 76 | ||
| MHK2-16C□ | 16 | 25 | 6 | 14.6 | 20.6 | 115 | |||
| MHK2-20C□ | 20 | 44 | 10 | 16 | 26 | 237 | |||
| MHK2-25C□ | 25 | 73 | 14 | 19 | 33 | 443 | |||
注1)圧力0.5MPa、把持点L=20mmでの値。
単動形常時開形は外径把持力、単動形常時閉形は内径把持力を表します。
各把持点での把持力はデジタルカタログP.553~557の「把時点・実効把持力」データをご参照ください。
※ その他仕様、外形寸法図につきましてはカタログを参照してください。
| 部品名 | MHK2-12□ | MHK2-16□ | MHK2-20□ | MHK2-25□ | 主要部品 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パッキンセット | MHK12-PS | MHK16-PS | MHK20-PS | MHK25-PS | (16)(17)(18)(19) | ||
| ピストンAss’y | MHK-A1201 | MHK-A1601 | MHK-A2001 | MHK-A2501 | (2)(6)(7) | ||
| カム | P3318103 | P3318203 | P3318303 | P3318403 | (3) | ||
| フィンガ | 材質 | 炭素鋼 | P3318104 | P3318204 | P3318304 | P3318404 | (4) |
| ステンレス鋼 | P3318104-1 | P3318204-1 | P3318304-1 | P3318404-1 | |||
| ニードルAss’y | MHK-A1206 | (8) | |||||
| ダストカバー | 材質 | CR | MHK2-J12 | MHK2-J16 | MHK2-J20 | MHK2-J25 | (20) |
| FKM | MHK2-J12F | MHK2-J16F | MHK2-J20F | MHK2-J25F | |||
| シリコーンゴム | MHK2-J12S | MHK2-J16S | MHK2-J20S | MHK2-J25S | |||
※ フィンガは1台につき、2個手配してください。
交換部品/グリースパック品番:MH-G01(30g)
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,381円 ( 23,519円 ) | 6日目 |
25,629円 ( 28,192円 ) | 19日目 |
30,838円 ( 33,922円 ) | 19日目 |
28,052円 ( 30,857円 ) | 19日目 |
34,100円 ( 37,510円 ) | 19日目 |
26,138円 ( 28,752円 ) | 19日目 |
30,798円 ( 33,878円 ) | 19日目 |
31,346円 ( 34,481円 ) | 19日目 |
25,905円 ( 28,496円 ) | 19日目 |
26,041円 ( 28,645円 ) | 19日目 |
25,174円 ( 27,691円 ) | 19日目 |
26,590円 ( 29,249円 ) | 19日目 |
23,716円 ( 26,088円 ) | 19日目 |
33,564円 ( 36,920円 ) | 19日目 |
26,772円 ( 29,449円 ) | 19日目 |
30,593円 ( 33,652円 ) | 19日目 |
33,660円 ( 37,026円 ) | 19日目 |
21,889円 ( 24,078円 ) | 19日目 |
28,745円 ( 31,620円 ) | 19日目 |
29,764円 ( 32,740円 ) | 19日目 |
24,488円 ( 26,937円 ) | 19日目 |
26,165円 ( 28,782円 ) | 19日目 |
21,655円 ( 23,821円 ) | 19日目 |
26,315円 ( 28,947円 ) | 19日目 |
22,417円 ( 24,659円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
26,871円 ( 29,558円 ) | 6日目 |
30,291円 ( 33,320円 ) | 19日目 |
32,667円 ( 35,934円 ) | 19日目 |
48,096円 ( 52,906円 ) | 19日目 |
29,148円 ( 32,063円 ) | 19日目 |
33,214円 ( 36,535円 ) | 19日目 |
30,838円 ( 33,922円 ) | 19日目 |
28,239円 ( 31,063円 ) | 19日目 |
35,825円 ( 39,408円 ) | 19日目 |
31,021円 ( 34,123円 ) | 19日目 |
42,863円 ( 47,149円 ) | 19日目 |
31,570円 ( 34,727円 ) | 19日目 |
28,600円 ( 31,460円 ) | 19日目 |
39,796円 ( 43,776円 ) | 19日目 |
40,601円 ( 44,661円 ) | 19日目 |
31,295円 ( 34,425円 ) | 19日目 |
36,452円 ( 40,097円 ) | 19日目 |
30,473円 ( 33,520円 ) | 19日目 |
32,667円 ( 35,934円 ) | 19日目 |
36,193円 ( 39,812円 ) | 19日目 |
31,021円 ( 34,123円 ) | 19日目 |
31,021円 ( 34,123円 ) | 19日目 |
42,863円 ( 47,149円 ) | 19日目 |
31,570円 ( 34,727円 ) | 19日目 |
40,420円 ( 44,462円 ) | 19日目 |
34,016円 ( 37,418円 ) | 19日目 |
36,007円 ( 39,608円 ) | 19日目 |
36,811円 ( 40,492円 ) | 19日目 |
39,074円 ( 42,981円 ) | 19日目 |
26,138円 ( 28,752円 ) | 19日目 |
39,436円 ( 43,380円 ) | 19日目 |
45,655円 ( 50,221円 ) | 19日目 |
33,173円 ( 36,490円 ) | 19日目 |
36,301円 ( 39,931円 ) | 19日目 |
29,655円 ( 32,621円 ) | 19日目 |
クサビ形カム構造採用で高精度・高剛性を実現したハンド・チャック。
【特長】
・オートスイッチ取付け可能
・上面に位置決め用ピン穴加工
・フィンガスピード調整用ニードル内蔵
・高い繰り返し精度:±0.01mm
・用途に応じた2種類のフィンガ材質
・用途に応じた3種類のダストカバー
・ロングストロークタイプを標準化
・ダストカバーにより耐荷重、耐環境性を向上

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 MHS2シリーズ
平行開閉形エアチャックとなります。多様ワークの把持や、圧入など外力の加わる作業に最適です。クサビ形カム構造により高さ方向が小形になっています。本体取付時の心出しが容易で、2方向からの取付が可能です。

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
平行開閉形エアチャックとなります。クサビ構造により高さ方向が小形です。円筒形ワークの工作機械へのロード、アンロード、圧入など外圧の加わる作業に最適です。ダストカバー付や単動形などのバリエーションもご用意しております。

SMC
平行開閉形エアチャック 4爪 MHS4シリーズ
平行開閉形エアチャックとなります。角形ワークの位置決め把持に最適です。クサビ構造のため、コンパクトで大きな把持力が得られます。本体取付時の心出しが容易で、2方向からの取付が可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

近藤製作所
チャック パワフルチャック CKLシリーズ
5通常価格(税別):29,580円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~