メカニカル部品技術窓口
1台で多様なワーク径に対応する平行開閉形エアチャック。【特長】・ロングストローク・幅広タイプ・ダブルピ...
詳細を確認
MHL2-10D□の外形図1

MHL2-10D□の外形図2

MHL2-10D□ K矢視図(フィンガ閉状態)

オートスイッチ取り付け用溝(拡大図)


複動・内径把持のJIS記号

複動・外径把持のJIS記号

φ10(シリンダ内径10mm)の構造図

φ16~25(シリンダ内径16~25mm)の構造図

φ32(シリンダ内径32mm)、φ40(シリンダ内径40mm)の構造図
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 2 | フィンガ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 3 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | - |
| 4 | ラック | ステンレス鋼 | - |
| 5 | ピニオン | 炭素鋼 | 窒化 |
| 6 | ピニオンカバー | 炭素鋼 | 無電解ニッケルめっき |
| 7 | ピニオン軸 | ステンレス鋼 | 窒化 |
| 8 | ピストン | 黄銅 | - |
| 9 | ピストンA | 黄銅 | - |
| 10 | ピストンB | 黄銅 | - |
| 11 | ピストンA | ステンレス鋼 | - |
| 12 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | クロメート処理 |
| 13 | ダンパ | ウレタンゴム | - |
| 14 | クリップ | バネ用ステンレス鋼線 | - |
| 15 | ラバーマグネット | 合成ゴム | - |
| 16 | 磁石 | - | ニッケルめっき |
| 17 | ロッドパッキンカバーB | 冷間圧延鋼板 | 無電解ニッケルめっき |
| 18 | 座金 | ステンレス鋼 | 窒化 |
| 19 | 軸受 | バックメタル付 含油ポリアセタール | - |
| 20 | 軸受 | バックメタル付 含油ポリアセタール | - |
| 21 | Uナット | 炭素鋼 | 亜鉛ク口メート |
| 22 | 丸R形止め輪 | 炭素鋼 | リん酸塩被膜 |
| 23 | C形止め輪 | 炭素鋼 | リん酸塩被膜 |
| 24 | 波座金 | バネ用鋼 | リん酸塩被膜 |
| 25 | サラバネ座金 | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 26 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 27 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 28 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 29 | ガスケット | NBR | - |
| 30 | ガスケット | NBR | - |
| シリンダ内径mm | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | |||||
| 作動方式 | 複動 | |||||
| 使用圧力MPa | 0.15~0.6 | 0.1~0.6 | ||||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃ | |||||
| 繰返し精度 | ±0.1 | |||||
| 給油 | 無給油 | |||||
| 注)実効把持力N圧力0.5MPa時 | 14 | 45 | 74 | 131 | 228 | 396 |
注)把持位置は、シリンダ内径10mm、16mm、20mm、25mmは40mm、シリンダ内径32mm、40mは80mmです。
| 型式 | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MHL2-10D | 38 | 36 | 51 | 26 | 56 | 76 | 100 | 24 | 80 |
| MHL2-10D1 | 54 | 52 | 67 | 42 | 78 | 118 | 142 | 39 | 108 |
| MHL2-10D2 | 72 | 70 | 85 | 60 | 96 | 156 | 180 | 57 | 146 |
注1)J寸法は全閉時の寸法となります。
注2)D1、D2タイプはフィンガ閉時に、フィンガ端面よりシャフトが飛びでるため、G寸法からストロークを引いた数値とJ寸法は異なります。
| 型式 | シリンダ内径 mm | 最高使用頻度 c.p.m | 開閉ストロークmm (L2-L1) | 閉時幅mm (L1) | 開時幅mm (L2) | 質量g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MHL2-10D | 10 | 60 | 20 | 56 | 76 | 280 |
| MHL2-10D1 | 40 | 40 | 78 | 118 | 345 | |
| MHL2-10D2 | 60 | 96 | 156 | 425 | ||
| MHL2-16D | 16 | 60 | 30 | 68 | 98 | 585 |
| MHL2-16D1 | 40 | 60 | 110 | 170 | 795 | |
| MHL2-16D2 | 80 | 130 | 210 | 935 | ||
| MHL2-20D | 20 | 60 | 40 | 82 | 122 | 1,025 |
| MHL2-20D1 | 40 | 80 | 142 | 222 | 1,495 | |
| MHL2-20D2 | 100 | 162 | 262 | 1,690 | ||
| MHL2-25D | 25 | 60 | 50 | 100 | 150 | 1,690 |
| MHL2-25D1 | 40 | 100 | 182 | 282 | 2,560 | |
| MHL2-25D2 | 120 | 200 | 320 | 2,775 | ||
| MHL2-32D | 32 | 30 | 70 | 150 | 220 | 2,905 |
| MHL2-32D1 | 20 | 120 | 198 | 318 | 3,820 | |
| MHL2-32D2 | 160 | 242 | 402 | 4,655 | ||
| MHL2-40D | 40 | 30 | 100 | 188 | 288 | 5,270 |
| MHL2-40D1 | 20 | 160 | 246 | 406 | 6,830 | |
| MHL2-40D2 | 200 | 286 | 486 | 7,905 |
注)開・閉時幅は、ワーク外径把持時の値です。
※ ご使用の前に必ずカタログの「安全上のご注意につきまして」「エアチャック/共通注意事項」「オートスイッチ/共通注意事項」をご確認ください。
※ ワークをアタッチメントに引っ掛けて使用する場合、搬送の始めと終点の衝撃が過大にならないようにしてください。ワークのずれや落下の原因となり危険です。
※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
42,875円 ( 47,163円 ) | 19日目 |
30,108円 ( 33,119円 ) | 19日目 |
35,242円 ( 38,766円 ) | 19日目 |
29,832円 ( 32,815円 ) | 19日目 |
34,173円 ( 37,590円 ) | 19日目 |
43,524円 ( 47,876円 ) | 19日目 |
39,434円 ( 43,377円 ) | 19日目 |
35,497円 ( 39,047円 ) | 19日目 |
41,439円 ( 45,583円 ) | 19日目 |
44,407円 ( 48,848円 ) | 19日目 |
29,422円 ( 32,364円 ) | 19日目 |
33,077円 ( 36,385円 ) | 19日目 |
34,265円 ( 37,692円 ) | 19日目 |
36,824円 ( 40,506円 ) | 19日目 |
40,925円 ( 45,018円 ) | 19日目 |
39,109円 ( 43,020円 ) | 19日目 |
37,920円 ( 41,712円 ) | 19日目 |
46,417円 ( 51,059円 ) | 19日目 |
50,996円 ( 56,096円 ) | 19日目 |
35,910円 ( 39,501円 ) | 19日目 |
29,422円 ( 32,364円 ) | 19日目 |
29,696円 ( 32,666円 ) | 19日目 |
47,654円 ( 52,419円 ) | 19日目 |
29,519円 ( 32,471円 ) | 19日目 |
42,683円 ( 46,951円 ) | 19日目 |
29,560円 ( 32,516円 ) | 19日目 |
32,255円 ( 35,481円 ) | 19日目 |
35,087円 ( 38,596円 ) | 19日目 |
29,422円 ( 32,364円 ) | 19日目 |
29,148円 ( 32,063円 ) | 19日目 |
35,362円 ( 38,898円 ) | 19日目 |
32,802円 ( 36,082円 ) | 19日目 |
32,802円 ( 36,082円 ) | 19日目 |
31,981円 ( 35,179円 ) | 19日目 |
32,529円 ( 35,782円 ) | 19日目 |
31,706円 ( 34,877円 ) | 19日目 |
31,981円 ( 35,179円 ) | 19日目 |
35,802円 ( 39,382円 ) | 19日目 |
44,500円 ( 48,950円 ) | 19日目 |
30,036円 ( 33,040円 ) | 19日目 |
35,910円 ( 39,501円 ) | 19日目 |
45,473円 ( 50,020円 ) | 19日目 |
31,250円 ( 34,375円 ) | 19日目 |
39,564円 ( 43,520円 ) | 19日目 |
33,533円 ( 36,886円 ) | 19日目 |
40,479円 ( 44,527円 ) | 19日目 |
34,083円 ( 37,491円 ) | 19日目 |
40,280円 ( 44,308円 ) | 19日目 |
41,575円 ( 45,733円 ) | 19日目 |
30,341円 ( 33,375円 ) | 19日目 |
30,067円 ( 33,074円 ) | 19日目 |
37,189円 ( 40,908円 ) | 19日目 |
33,533円 ( 36,886円 ) | 19日目 |
34,083円 ( 37,491円 ) | 19日目 |
37,834円 ( 41,617円 ) | 19日目 |
30,341円 ( 33,375円 ) | 19日目 |
30,067円 ( 33,074円 ) | 19日目 |
34,631円 ( 38,094円 ) | 19日目 |
30,616円 ( 33,678円 ) | 19日目 |
34,631円 ( 38,094円 ) | 19日目 |
1台で多様なワーク径に対応する平行開閉形エアチャック。
【特長】
・ロングストローク
・幅広タイプ
・ダブルピストン構造によりコンパクトで大きな把持力
・全軸に両持ち方式のバックメタル付含油樹脂軸受を採用
・塵埃対策機構を内蔵
・自由度の高い取り付け方法
・オートスイッチの取り付けが可能

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
平行開閉形エアチャックとなります。リニアガイド採用により高剛性・高精度です。フィンガストロークはMHZの約2倍のロングストロークタイプで、1台で多様なワーク径に対応します。しかも薄型・軽量です。3方向から5通りの取り付けが可能です。

SMC
ロータリ駆動形エアチャック 2爪タイプ MHR2・MDHR2シリーズ
ロータリ駆動形エアチャックとなります。クロスローラガイドによる平行開閉機構により、ガタのない滑らかな動きで高精度・長寿命です。ロータリアクチュエータを駆動源とすることで高さ方向を小型化しました。

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 MHS2シリーズ
平行開閉形エアチャックとなります。多様ワークの把持や、圧入など外力の加わる作業に最適です。クサビ形カム構造により高さ方向が小形になっています。本体取り付け時の心出しが容易で、2方向からの取り付けが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

コガネイ
ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ
4.3通常価格(税別):9,260円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~