メカニカル部品技術窓口
薄形で、装置の省スペース化に貢献する薄形エアチャック。【特長】・モーメント発生の軽減/ぶれの低減により...
詳細を確認
MHF2-8D
※取り付け用穴使用の場合は、付属品の六角穴付きボルトをご使用ください。

MHF2-8D A部詳細

MHF2-8D オートスイッチ取り付け用溝

複動・内径把持のJIS記号

複動・外径把持のJIS記号

ボディオプション:軸方向配管形(無記号)の外観

ボディオプション:側面配管形(R)の外観

MHF2-8D、MHF2-8D1の構造図

MHF2-8D2の構造図
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 2 | ピストン | ステンレス鋼 | - |
| 3 | ジョイント | ステンレス鋼 | 熱処理 |
| 4 | ガイドレール | ステンレス鋼 | 熱処理 |
| 5 | フィンガ | ステンレス鋼 | 熱処理 |
| 6 | ローラストッパ | ステンレス鋼 | - |
| 7 | ピニオン | 炭素鋼 | 窒化 |
| 8 | キャップA | アルミニウム合金 | 白色アルマイト処理 |
| 9 | キャップB | アルミニウム合金 | 白色アルマイト処理 |
| 10 | キャップC | アルミニウム合金 | 白色アルマイト処理 |
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 11 | ヘッドダンパ | ウレタンゴム | - |
| 12 | クリップ | ステンレス鋼線 | - |
| 13 | ラック | ステンレス鋼 | 窒化 |
| 14 | 磁石 | - | ニッケルめっき |
| 15 | 鋼球 | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 16 | ウェアリング | 合成樹脂 | - |
| 17 | 円筒コロ | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 18 | 針状コロ | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 19 | 平行ピン | ステンレス鋼 | - |
| 20 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 21 | ガスケット | NBR | - |

MHF2-12D□~20D□の構造図
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 2 | ピストン | アルミニウム合金 | 白色アルマイト処理 |
| 3 | ジョイント | ステンレス鋼 | 熱処理 |
| 4 | ガイドレール | ステンレス鋼 | 熱処理 |
| 5 | フィンガ | ステンレス鋼 | 熱処理 |
| 6 | ローラストッパ | ステンレス鋼 | - |
| 7 | ピニオン | 炭素鋼 | 窒化 |
| 8 | キャップA | アルミニウム合金 | 白色アルマイト処理 |
| 9 | キャップB | アルミニウム合金 | 白色アルマイト処理 |
| 10 | キャップC | アルミニウム合金 | 白色アルマイト処理 |
| 11 | ヘッドダンパ | ウレタンゴム | - |
| 12 | ラック | ステンレス鋼 | 窒化 |
| 13 | 磁石 | - | ニッケルめっき |
| 14 | 鋼球 | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 15 | ウェアリング | 合成樹脂 | - |
| 16 | φ12(直径12mm):円筒コロ | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| φ16~20(直径16~20mm):平行ピン | ステンレス鋼 | - | |
| 17 | 針状コロ | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 18 | φ12(直径12mm):丸R形止め輪 | 炭素鋼 | りん酸塩被膜 |
| φ16~20(直径16~20mm):C形止め輪 | |||
| 19 | 平行ピン | ステンレス鋼 | - |
| 20 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 21 | ガスケット | NBR | - |
| 22 | ガスケット | NBR | - |
| 使用流体 | 空気 | |
|---|---|---|
| 使用圧力 | φ8(直径8mm): 0.15~0.7MPa | |
| φ12~20(直径12~20mm): 0.1~0.7MPa | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃(ただし凍結なきこと) | |
| 繰返し精度 | 注1)±0.05mm | |
| 最高使用頻度 | ショートストローク | 120c.p.m. |
| ミドルストローク | 120c.p.m. | |
| ロングストローク | 60c.p.m. | |
| 給油 | 無給油 | |
| 作動方式 | 複動形 | |
| 注2)オートスイッチ(オプション) | 無接点オートスイッチ(3線式、2線式) | |
注1)フィンガに偏荷重が作用していない状態の値です。フィンガに偏荷重が作用する場合には、ラックピニオンのバックラッシの影響により最大±0.15mmになります。
注2)オートスイッチの詳細仕様につきましてはカタログをご参照ください。
| 作動方式 | 型式 | シリンダ内径 (mm) | 注1)把持力 | 開閉ストローク (両側)mm | 注2)質量 g | 内容積(cm3) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィンガ1ヶ当たりの把持力実効値N | フィンガ開側 | フィンガ閉側 | |||||
| 複動形 | MHF2-8D | 8 | 19 | 8 | 65 | 0.7 | 0.6 |
| MHF2-8D1 | 16 | 85 | 1.1 | 1.0 | |||
| MHF2-8D2 | 32 | 120 | 2.0 | 1.9 | |||
| MHF2-12D | 12 | 48 | 12 | 155 | 1.9 | 1.6 | |
| MHF2-12D1 | 24 | 190 | 3.3 | 3.0 | |||
| MHF2-12D2 | 48 | 275 | 6.1 | 5.8 | |||
| MHF2-16D | 16 | 90 | 16 | 350 | 4.9 | 4.1 | |
| MHF2-16D1 | 32 | 445 | 8.2 | 7.4 | |||
| MHF2-16D2 | 64 | 650 | 14.9 | 14.0 | |||
| MHF2-20D | 20 | 141 | 20 | 645 | 8.7 | 7.3 | |
| MHF2-20D1 | 40 | 850 | 15.1 | 13.7 | |||
| MHF2-20D2 | 80 | 1,225 | 28.0 | 26.6 | |||
注1)圧力0.5MPa、把持点L=20mmの値です。
注2)オートスイッチの質量を除いた値です。
※ ご使用の前に必ずカタログの「製品個別注意事項」をご確認ください。
※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,763円 ( 27,239円 ) | 19日目 |
24,626円 ( 27,089円 ) | 19日目 |
29,832円 ( 32,815円 ) | 19日目 |
27,235円 ( 29,959円 ) | 19日目 |
30,016円 ( 33,018円 ) | 19日目 |
29,743円 ( 32,717円 ) | 19日目 |
33,540円 ( 36,894円 ) | 19日目 |
30,017円 ( 33,019円 ) | 19日目 |
24,627円 ( 27,090円 ) | 19日目 |
29,832円 ( 32,815円 ) | 19日目 |
27,235円 ( 29,959円 ) | 19日目 |
28,280円 ( 31,108円 ) | 19日目 |
32,940円 ( 36,234円 ) | 19日目 |
33,487円 ( 36,836円 ) | 19日目 |
33,946円 ( 37,341円 ) | 19日目 |
36,228円 ( 39,851円 ) | 19日目 |
28,280円 ( 31,108円 ) | 19日目 |
32,940円 ( 36,234円 ) | 19日目 |
33,487円 ( 36,836円 ) | 19日目 |
28,829円 ( 31,712円 ) | 19日目 |
26,229円 ( 28,852円 ) | 19日目 |
29,560円 ( 32,516円 ) | 19日目 |
28,463円 ( 31,309円 ) | 19日目 |
29,560円 ( 32,516円 ) | 19日目 |
23,619円 ( 25,981円 ) | 19日目 |
28,280円 ( 31,108円 ) | 19日目 |
28,829円 ( 31,712円 ) | 19日目 |
26,229円 ( 28,852円 ) | 19日目 |
29,012円 ( 31,913円 ) | 19日目 |
27,001円 ( 29,701円 ) | 19日目 |
28,554円 ( 31,409円 ) | 19日目 |
33,449円 ( 36,794円 ) | 19日目 |
33,763円 ( 37,139円 ) | 19日目 |
34,158円 ( 37,574円 ) | 19日目 |
34,494円 ( 37,943円 ) | 19日目 |
36,228円 ( 39,851円 ) | 19日目 |
31,324円 ( 34,456円 ) | 19日目 |
33,398円 ( 36,738円 ) | 19日目 |
33,946円 ( 37,341円 ) | 19日目 |
33,671円 ( 37,038円 ) | 19日目 |
28,555円 ( 31,411円 ) | 19日目 |
33,215円 ( 36,537円 ) | 19日目 |
33,763円 ( 37,139円 ) | 19日目 |
33,947円 ( 37,342円 ) | 19日目 |
31,204円 ( 34,324円 ) | 19日目 |
35,864円 ( 39,450円 ) | 19日目 |
36,412円 ( 40,053円 ) | 19日目 |
36,869円 ( 40,556円 ) | 19日目 |
36,047円 ( 39,652円 ) | 19日目 |
36,594円 ( 40,253円 ) | 19日目 |
36,594円 ( 40,253円 ) | 19日目 |
31,204円 ( 34,324円 ) | 19日目 |
36,412円 ( 40,053円 ) | 19日目 |
33,899円 ( 37,289円 ) | 19日目 |
36,595円 ( 40,255円 ) | 19日目 |
40,113円 ( 44,124円 ) | 19日目 |
31,660円 ( 34,826円 ) | 19日目 |
32,208円 ( 35,429円 ) | 19日目 |
29,610円 ( 32,571円 ) | 19日目 |
32,391円 ( 35,630円 ) | 19日目 |
薄形で、装置の省スペース化に貢献する薄形エアチャック。
【特長】
・モーメント発生の軽減/ぶれの低減により精度向上
・ストロークの選択が可能(ショート、ミドル、ロング)で、ワークに合わせて最適なものを選べる
・本体取り付けの再現性が向上
・2方向からの配管が可能
・アタッチメント取り付け時の位置決めが容易
・配線、配管方向の集約が可能
・自由度の高い取り付け方向/ブラケット不要で、取り付け高さを最小に抑えることが可能
・ダブルピストン構造によりコンパクトで大きな把持力
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
SMC社の平行開閉形エアチャックとなります。リニアガイドの採用により、小型・高剛性・高精度になりました。取り付け方法の自由度が高く、3方向から5通りの取り付けが可能です。

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
SMC社の平行開閉形エアチャックとなります。リニアガイド採用により高剛性・高精度です。フィンガストロークはMHZの約2倍のロングストロークタイプで、1台で多様なワーク径に対応します。しかも薄型・軽量です。3方向から5通りの取り付けが可能です。

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ダストカバー付 MHZJ2シリーズ
SMC社の平行開閉形エアチャックとなります。リニアガイド採用により高剛性・高精度です。防塵・防滴構造で、切粉・粉塵・水等の内部侵入や、グリースの飛散・塵埃の外部もれを防止します。用途に応じてダストカバーの材質を選択可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

コガネイ
ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ
4.3通常価格(税別):9,260円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~