17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23型番あります。

ターンテーブルギアヘッド用精密減速機 直交入力モデル RSシリーズ

通常単価(税別)
1,448,6312,677,890
税込単価
1,593,4942,945,679
通常出荷日:9日目

直交入力による低床化、中空化を実現すると共に、従来の高荷重支持を強化し、MAX9トンの積載可。「各社サ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

減速比

枠番記号

速比コード

インプットスプラインコード

モータフランジコード

潤滑剤コード

最小発注数量
120
260A
120
WXA
GD
LB
1個
120
260A
120
WXC
GD
LB
1個
120
260A
120
WXD
GD
LB
1個
170
320A
170
YXA
YS
MW
1個
170
320A
170
YXB
YA
MW
1個
170
320A
170
YXC
YC
MW
1個
170
320A
170
YXF
YL
MW
1個
170
320A
170
YXR
YK
MW
1個
170
320A
170
YXS
YS
MW
1個
170
320B
170
YXA
YS
MW
1個
170
320B
170
YXB
YA
MW
1個
170
320B
170
YXC
YC
MW
1個
170
320B
170
YXF
YL
MW
1個
170
320B
170
YXR
YK
MW
1個
170
320B
170
YXS
YS
MW
1個
193.6
900A
194
YXA
ZA
MW
1個
193.6
900A
194
YXB
ZC
MW
1個
193.6
900A
194
YXF
ZB
MW
1個
193.6
900A
194
YXS
ZA
MW
1個
240
900A
240
YXA
ZA
MW
1個
240
900A
240
YXB
ZC
MW
1個
240
900A
240
YXF
ZB
MW
1個
240
900A
240
YXS
ZA
MW
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,448,631
( 1,593,494 )
9日目
1,448,631
( 1,593,494 )
9日目
1,448,631
( 1,593,494 )
9日目
1,979,281
( 2,177,209 )
9日目
1,979,281
( 2,177,209 )
9日目
1,979,281
( 2,177,209 )
9日目
1,979,281
( 2,177,209 )
9日目
1,979,281
( 2,177,209 )
9日目
1,979,281
( 2,177,209 )
9日目
1,979,281
( 2,177,209 )
9日目
1,979,281
( 2,177,209 )
9日目
1,979,281
( 2,177,209 )
9日目
1,979,281
( 2,177,209 )
9日目
1,979,281
( 2,177,209 )
9日目
1,979,281
( 2,177,209 )
9日目
2,677,890
( 2,945,679 )
9日目
2,677,890
( 2,945,679 )
9日目
2,677,890
( 2,945,679 )
9日目
2,677,890
( 2,945,679 )
9日目
2,677,890
( 2,945,679 )
9日目
2,677,890
( 2,945,679 )
9日目
2,677,890
( 2,945,679 )
9日目
2,677,890
( 2,945,679 )
9日目

詳細情報

基本情報

直交入力による低床化、中空化を実現すると共に、従来の高荷重支持を強化し、MAX9トンの積載可。
「各社サーボモータ対応取り付け部品付属」、「グリス封入済み出荷」に加え、
テーブル構造採用により御客様の設計・組立工数を大幅削減に貢献。
ロボットの外部軸に最適なインデックステーブルユニット。
【特長】
・中央部に通し穴を配置し、配線・配管を容易に行える。
・大型主軸受内臓により、大きな荷重を支持可能。
・グリース封入タイプモータを取付け設置すれば使える簡単取付。
・バックラッシ1arc.min.以下で高精度な位置決めが可能。
・3方向に配線・配管用開口穴を配置し、設計・設置を容易に。
・ロボット用精密減速機RVを使用し、高精度・高剛性な減速機。
・インプットスプラインとモータフランジの組合せにより、様々なモータに対応。
・直交入力軸とすることで設備がコンパクトになる。

ご注意

  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ターンテーブルギアヘッド用精密減速機 直交入力モデル RSシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ターンテーブルギアヘッド用精密減速機 直交入力モデル RSシリーズ
GTR-AR サーボモータ用高精度減速機 直交軸
精密減速機 コンパクトアクチュエータ AFシリーズ
サーボモータ専用 精密減速機 エイブル減速機 VRGシリーズ
精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDS-Cシリーズ
精密減速機RV 高速ギヤヘッド RDR-Cシリーズ
メーカーナブテスコニッセイナブテスコニデックドライブテクノロジーナブテスコナブテスコ
通常価格1,448,631-38,068 -149,218 -56,688 -226,993 -419,320 -
通常出荷日9日目7日目7日目〜3日目〜17日目〜18日目〜
適応モータサーボモータサーボモータサーボモータ-サーボモータサーボモータ
特性その他その他その他遊星ギア遊星ギア遊星ギア
モータ有無なしなしありなしなしなし
よく一緒に購入される商品

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト