メカニカル部品技術窓口

複動・内径把持のJIS記号

複動・外径把持のJIS記号

単動常時閉・内径把持のJIS記号

単動常時開・外径把持のJIS記号
| 使用流体 | 空気 | ||
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 複動形 | 0.1~0.6MPa | |
| 単動形 | 常時開形 | 0.25~0.6MPa | |
| 常時閉形 | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃ | ||
| 繰返し精度 | ±0.01mm | ||
| 最高使用頻度 | 180c.p.m | ||
| 給油 | 無給油 | ||
| 作動方式 | 複動形、単動形 | ||
| オートスイッチ(オプション) | 無接点オートスイッチ:D-M9N(V)・D-M9P(V)・D-M9B(V) | ||
※オートスイッチの仕様詳細につきましてはカタログをご参照ください。
| 作動方式 | 型式 | シリンダ内径mm | 注1)把持力(実効値)N | 開閉ストローク(両側)mm | 注2)質量g | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 複動形 | MHQJ2-10D | 10 | 11 | 4 | 90 | |
| MHQJ2-16D | 16 | 34 | 6 | 180 | ||
| MHQJ2-20D | 20 | 42 | 10 | 340 | ||
| MHQJ2-25D | 25 | 63 | 14 | 640 | ||
| 単動形 | 常時開形 | MHQJ2-16S | 16 | 26 | 6 | 181 |
| MHQJ2-20S | 20 | 33 | 10 | 342 | ||
| MHQJ2-25S | 25 | 49 | 14 | 643 | ||
| 常時閉形 | MHQJ2-10C | 10 | 7.8 | 4 | 90 | |
| MHQJ2-16C | 16 | 26 | 6 | 181 | ||
| MHQJ2-20C | 20 | 33 | 10 | 342 | ||
| MHQJ2-25C | 25 | 49 | 14 | 643 | ||
注1)圧力0.5MPa時の値。複動形は外径把持力および内径把持力で単動形常時開形は外径把持力、常時閉形は内径把持力を表わします。
注2)オートスイッチの質量を除いた値。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,590円 ( 27,049円 ) | 19日目 |
30,106円 ( 33,117円 ) | 19日目 |
24,590円 ( 27,049円 ) | 19日目 |
29,589円 ( 32,548円 ) | 19日目 |
30,690円 ( 33,759円 ) | 19日目 |
30,106円 ( 33,117円 ) | 19日目 |
29,545円 ( 32,500円 ) | 19日目 |
27,067円 ( 29,774円 ) | 19日目 |
30,689円 ( 33,758円 ) | 19日目 |
30,668円 ( 33,735円 ) | 19日目 |
27,629円 ( 30,392円 ) | 19日目 |
30,668円 ( 33,735円 ) | 19日目 |
34,127円 ( 37,540円 ) | 19日目 |
26,039円 ( 28,643円 ) | 19日目 |
31,790円 ( 34,969円 ) | 19日目 |
37,060円 ( 40,766円 ) | 19日目 |
27,301円 ( 30,031円 ) | 6日目 |
30,808円 ( 33,889円 ) | 19日目 |
31,370円 ( 34,507円 ) | 19日目 |
28,711円 ( 31,582円 ) | 19日目 |
31,326円 ( 34,459円 ) | 19日目 |
28,430円 ( 31,273円 ) | 19日目 |
31,555円 ( 34,711円 ) | 19日目 |
32,118円 ( 35,330円 ) | 19日目 |
29,078円 ( 31,986円 ) | 19日目 |
30,995円 ( 34,095円 ) | 19日目 |
31,555円 ( 34,711円 ) | 19日目 |
28,798円 ( 31,678円 ) | 19日目 |
31,555円 ( 34,711円 ) | 19日目 |
31,175円 ( 34,293円 ) | 19日目 |
32,118円 ( 35,330円 ) | 19日目 |
26,039円 ( 28,643円 ) | 19日目 |
30,808円 ( 33,889円 ) | 19日目 |
29,078円 ( 31,986円 ) | 19日目 |
35,155円 ( 38,671円 ) | 19日目 |
29,078円 ( 31,986円 ) | 6日目 |
33,846円 ( 37,231円 ) | 19日目 |
34,408円 ( 37,849円 ) | 19日目 |
31,750円 ( 34,925円 ) | 19日目 |
31,469円 ( 34,616円 ) | 19日目 |
34,594円 ( 38,053円 ) | 19日目 |
35,155円 ( 38,671円 ) | 19日目 |
36,727円 ( 40,400円 ) | 19日目 |
34,033円 ( 37,436円 ) | 19日目 |
34,594円 ( 38,053円 ) | 19日目 |
31,555円 ( 34,711円 ) | 19日目 |
35,089円 ( 38,598円 ) | 19日目 |
35,089円 ( 38,598円 ) | 19日目 |
35,155円 ( 38,671円 ) | 19日目 |
29,078円 ( 31,986円 ) | 19日目 |
33,098円 ( 36,408円 ) | 19日目 |
33,098円 ( 36,408円 ) | 6日目 |
37,867円 ( 41,654円 ) | 19日目 |
38,427円 ( 42,270円 ) | 19日目 |
35,490円 ( 39,039円 ) | 19日目 |
41,607円 ( 45,768円 ) | 19日目 |
38,614円 ( 42,475円 ) | 19日目 |
39,176円 ( 43,094円 ) | 19日目 |
36,190円 ( 39,809円 ) | 19日目 |
35,857円 ( 39,443円 ) | 19日目 |
防塵・防滴構造エアチャック
【特長】
・塵埃の堆積を防ぐ保護構造
・ダストカバーによる密閉構造
・インジケータランプ付き無接点
・オートスイッチの取り付けが可能。
・用途に応じた3種類のダストカバーバリエーション。
・シリンダ:Φ10(内径10mm)/Φ16(内径16mm)
・シリンダ:Φ20(内径20mm)/Φ25(内径25mm)(※MHQJ2-□Sのみ、シリンダ内径16mm、20mm、25mmとなっております。)

SMC
平行開閉形エアチャック 高剛性タイプ MHQG2シリーズ
SMC社の平行開閉形エアチャックとなります。ガイドホルダを設置しました。インジケータランプ付き無接点です。オートスイッチの取り付けが可能です。

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
SMC社の平行開閉形エアチャックとなります。リニアガイドの採用により、小型・高剛性・高精度になりました。取り付け方法の自由度が高く、3方向から5通りの取り付けが可能です。

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
SMC社の平行開閉形エアチャックとなります。リニアガイド採用により高剛性・高精度です。フィンガストロークはMHZの約2倍のロングストロークタイプで、1台で多様なワーク径に対応します。しかも薄型・軽量です。3方向から5通りの取り付けが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ダストカバー付 MHZJ2シリーズ
5通常価格(税別):381円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック ショートタイプ
5通常価格(税別):17,875円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

AirTAC(エアタック)
エアハンド(平行開閉形) HFZシリーズ
4.8通常価格(税別):10,235円~