メカニカル部品技術窓口
1台で多様なワーク径に対応する平行開閉形エアチャック。【特長】・標準の約2倍のストローク・ロングストロ...
詳細を確認
MHZL2-10□/複動形・単動形 基本形
※ 単動の場合は片側ポートが呼吸穴となります。
※ ( )内は単動形の寸法です。

オートスイッチ取り付け用溝寸法
注)角溝部でオートスイッチをご使用の場合は、通し穴取り付けはできません。

複動・内径把持のJIS記号

複動・外径把持のJIS記号

単動常時閉・内径把持のJIS記号

単動常時開・外径把持のJIS記号

複動形/フィンガ開状態の構造図

単動形/常時開形の構造図

複動形/フィンガ閉状態の構造図

単動形/常時閉形の構造図
| 番号 | 部品名 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ボディ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト処理 |
| 2 | ピストン | φ10(直径10mm)・16:ステンレス鋼 φ20(直径20mm)・25:アルミニウム合金 | φ20(直径20mm)・25:硬質アルマイト処理 |
| 3 | レバー | ステンレス鋼 | 窒化 |
| 4 | ガイド | ステンレス鋼 | 熱処理 |
| 5 | フィンガ | ステンレス鋼 | 熱処理 |
| 6 | ローラストッパ | ステンレス鋼 | - |
| 7 | レバーシャフト | ステンレス鋼 | 窒化 |
| 8 | キャップ | アルミニウム合金 | 白色アルマイト処理 |
| 9 | ダンパ | ウレタンゴム | - |
| 10 | ラバーマグネット | 合成ゴム | - |
| 11 | 鋼球 | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 12 | 針状コロ | 高炭素クロム軸受鋼 | - |
| 13 | C形止め輪 | 炭素鋼 | りん酸塩被膜 |
| 14 | エキゾーストプラグA | 黄銅 | 無電解ニッケルめっき |
| 15 | 排気フィルタA | スポンジベルイータ | - |
| 16 | スプリング | バネ用ステンレス鋼線 | - |
| 17 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 18 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 19 | ガスケット | NBR | - |
| 使用流体 | 空気 | ||
|---|---|---|---|
| 使用圧力 | 複動形 | φ10(直径10mm):0.2~0.7MPa φ16~25(直径16~25mm):0.1~0.7MPa | |
| 単動形 | 常時開形 | φ10(直径10mm):0.35~0.7MPa φ16~25(直径16~25mm):0.25~0.7MPa | |
| 常時閉形 | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃ | ||
| 繰返し精度 | ±0.01mm | ||
| 最高使用頻度 | 120c.p.m. | ||
| 給油 | 無給油 | ||
| 作動方式 | 複動形、単動形 | ||
| 注)オートスイッチ(オプション) | 無接点オートスイッチ(3線式、2線式) | ||
注)オートスイッチの詳細仕様につきましてはカタログをご参照ください。
| 作動方式 | 型式 | シリンダ内径 (mm) | 注1)把持力 | 開閉ストローク (両側) mm | 注2) 質量 g | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィンガ1ヶ当りの把持力 実効値N | |||||||
| 外径把持力 | 内径把持力 | ||||||
| 複動形 | MHZL2-10D | 10 | 11 | 17 | 8 | 60 | |
| MHZL2-16D | 16 | 34 | 45 | 12 | 135 | ||
| MHZL2-20D | 20 | 42 | 66 | 18 | 270 | ||
| MHZL2-25D | 25 | 65 | 104 | 22 | 470 | ||
| 単動形 | 常時開形 | MHZL2-10S | 10 | 7.1 | - | 8 | 70 |
| MHZL2-16S | 16 | 27 | 12 | 145 | |||
| MHZL2-20S | 20 | 33 | 18 | 290 | |||
| MHZL2-25S | 25 | 50 | 22 | 515 | |||
| 常時閉形 | MHZL2-10C | 10 | - | 13 | 8 | 70 | |
| MHZL2-16C | 16 | 38 | 12 | 145 | |||
| MHZL2-20C | 20 | 57 | 18 | 290 | |||
| MHZL2-25C | 25 | 85 | 22 | 515 | |||
注1)圧力0.5MPa、把持点L=20mm、ストローク中心での値です。
注2)オートスイッチの質量を除いた値です。
※ 画像は代表画像です。実際の商品とは異なる場合があります。
※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,735円 ( 21,709円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,823円 ( 20,705円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
24,031円 ( 26,434円 ) | 19日目 |
21,158円 ( 23,274円 ) | 19日目 |
24,762円 ( 27,238円 ) | 19日目 |
24,848円 ( 27,333円 ) | 19日目 |
24,872円 ( 27,359円 ) | 19日目 |
27,284円 ( 30,012円 ) | 19日目 |
21,518円 ( 23,670円 ) | 19日目 |
27,609円 ( 30,370円 ) | 19日目 |
24,213円 ( 26,634円 ) | 19日目 |
22,251円 ( 24,476円 ) | 19日目 |
24,762円 ( 27,238円 ) | 19日目 |
21,518円 ( 23,670円 ) | 19日目 |
24,853円 ( 27,338円 ) | 19日目 |
19,097円 ( 21,007円 ) | 19日目 |
24,305円 ( 26,736円 ) | 19日目 |
18,901円 ( 20,791円 ) | 19日目 |
21,637円 ( 23,801円 ) | 19日目 |
18,823円 ( 20,705円 ) | 19日目 |
23,484円 ( 25,832円 ) | 19日目 |
24,031円 ( 26,434円 ) | 19日目 |
21,431円 ( 23,574円 ) | 19日目 |
24,762円 ( 27,238円 ) | 19日目 |
21,792円 ( 23,971円 ) | 19日目 |
24,488円 ( 26,937円 ) | 19日目 |
21,518円 ( 23,670円 ) | 19日目 |
23,940円 ( 26,334円 ) | 19日目 |
21,381円 ( 23,519円 ) | 19日目 |
27,740円 ( 30,514円 ) | 19日目 |
25,036円 ( 27,540円 ) | 19日目 |
23,665円 ( 26,032円 ) | 19日目 |
21,518円 ( 23,670円 ) | 19日目 |
21,244円 ( 23,368円 ) | 19日目 |
27,933円 ( 30,726円 ) | 19日目 |
28,584円 ( 31,442円 ) | 19日目 |
21,792円 ( 23,971円 ) | 19日目 |
24,848円 ( 27,333円 ) | 19日目 |
26,494円 ( 29,143円 ) | 19日目 |
24,305円 ( 26,736円 ) | 19日目 |
24,213円 ( 26,634円 ) | 19日目 |
21,792円 ( 23,971円 ) | 19日目 |
21,518円 ( 23,670円 ) | 19日目 |
24,305円 ( 26,736円 ) | 19日目 |
25,034円 ( 27,537円 ) | 19日目 |
26,488円 ( 29,137円 ) | 19日目 |
19,097円 ( 21,007円 ) | 19日目 |
26,988円 ( 29,687円 ) | 19日目 |
21,655円 ( 23,821円 ) | 19日目 |
24,488円 ( 26,937円 ) | 19日目 |
26,041円 ( 28,645円 ) | 19日目 |
25,036円 ( 27,540円 ) | 19日目 |
18,901円 ( 20,791円 ) | 19日目 |
18,823円 ( 20,705円 ) | 19日目 |
21,158円 ( 23,274円 ) | 19日目 |
23,940円 ( 26,334円 ) | 19日目 |
24,213円 ( 26,634円 ) | 19日目 |
21,792円 ( 23,971円 ) | 19日目 |
24,000円 ( 26,400円 ) | 19日目 |
21,518円 ( 23,670円 ) | 19日目 |
1台で多様なワーク径に対応する平行開閉形エアチャック。
【特長】
・標準の約2倍のストローク
・ロングストローク。しかも薄型・軽量
・フィンガ数:2爪
・シリンダ内径:10mm、16mm、20mm、25mm
・作動方式:複動形、単動形(常時開)、単動形(常時閉)
・フィンガオプション:基本形、側面タップ取り付け方式、開閉方向通し穴方式、フラット形フィンガ方式

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ダストカバー付 MHZJ2シリーズ
平行開閉形エアチャックです。リニアガイド採用により高剛性・高精度です。防塵・防滴構造で、切粉・粉塵・水等の内部侵入や、グリースの飛散・塵埃の外部もれを防止します。用途に応じてダストカバーの材質を選択可能です。

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
平行開閉形エアチャックです。リニアガイドの採用により、小型・高剛性・高精度になりました。取り付け方法の自由度が高く、3方向から5通りの取り付けが可能です。

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
平行開閉形エアチャックです。高さ寸法を縮小した薄形タイプです。ショート、ミドル、ロングの3種類のストロークを標準化しました。リニアガイド採用により、高剛性・高精度です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
平行開閉形エアチャック 標準タイプ MHZ2シリーズ
4.5通常価格(税別):381円~

SMC
平行開閉形エアチャック 2爪 ロングストローク 薄型・軽量 MHZL2シリーズ
4通常価格(税別):381円~

SMC
薄形エアチャック MHF2シリーズ
4.7通常価格(税別):77円~

SMC
支点開閉形エアチャック 標準タイプ MHC2シリーズ
4通常価格(税別):782円~

コガネイ
ラバーハンド ピックタイプ RBPシリーズ
4.3通常価格(税別):9,260円~

SMC
180°開閉形カム式エアチャック MHY2シリーズ
5通常価格(税別):369円~

SMC
平行開閉形エアチャック 3爪 MHS3シリーズ
5通常価格(税別):29,506円~

マシンエンジニアリング
MEPAC 平行開閉チャック エコマルチタイプ
4.5通常価格(税別):13,343円~

ミスミ
小型平行チャック
3.7通常価格(税別):10,390円~