メカニカル部品技術窓口
標準磁石内蔵形と強力磁石内蔵形のピンシフトシリンダ。【特長】・ロッド出端にて負荷印加時先端振れ量±0....
詳細を確認単位:mm

※図はCKQGD32-□-□□-X2370を示します。

ピストンロッド先端形状

※図はCKQGD40-□□-□□-X2370を示します。

ピストンロッド先端穴φ8(穴径8mm)の場合

ピストンロッド先端穴φ10(穴径10mm)の場合

※図はCKQGD50-□-□□-X2370を示します。

ピストンロッド先端詳細

※図はCKQPD50-□-□□-X2371を示します。

ピストンロッド先端詳細

外観
| 型番 | CKQG-X2370 | CKQP-X2371 | ||
|---|---|---|---|---|
| チューブ内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 50 |
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||
| 最低作動圧力 | 0.2MPa | |||
| 周囲温度 | -10~+60℃ (ただし凍結なきこと) | |||
| 使用空気温度 | ||||
| クッション | なし | |||
| 適用オートスイッチ | D-P3DWA□ D-P4DW□ | D-P79WSE D-P74□ | ||
単位:N
| チューブ内径 (mm) | 作動方向 | 受圧面積 (mm2) | 使用圧力(MPa) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 1.0 | |||
| φ32(チューブ内径32mm) | OUT | 804 | 160 | 241 | 321 | 402 | 482 | 804 |
| IN | 490 | 98 | 147 | 196 | 245 | 294 | 490 | |
| φ40(チューブ内径40mm) | OUT | 1,256 | 251 | 378 | 502 | 628 | 753 | 1,256 |
| IN | 765 | 153 | 229 | 306 | 382 | 459 | 764 | |
| φ50(チューブ内径50mm) | OUT | 1,964 | 392 | 589 | 785 | 982 | 1,178 | 1,964 |
| IN | 1,256 | 251 | 378 | 502 | 628 | 753 | 1,256 | |
単位:kg
| 型番 | チューブ内径 (mm) | ストローク(mm) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 30 | 40 | 50 | ||
| CKQG-X2370 | 32 | 0.95 | - | 1.02 | - |
| 40 | 1.31 | - | 1.4 | - | |
| 50 | - | 2.1 | - | 2.3 | |
| CKQP-X2371 | 50 | - | 2.3 | - | 2.5 |




| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
29,696円 ( 32,666円 ) | 19日目 |
32,386円 ( 35,625円 ) | 19日目 |
31,980円 ( 35,178円 ) | 19日目 |
30,161円 ( 33,177円 ) | 19日目 |
30,782円 ( 33,860円 ) | 19日目 |
32,358円 ( 35,594円 ) | 19日目 |
33,761円 ( 37,137円 ) | 19日目 |
36,986円 ( 40,685円 ) | 19日目 |
38,425円 ( 42,268円 ) | 19日目 |
34,882円 ( 38,370円 ) | 19日目 |
37,032円 ( 40,735円 ) | 19日目 |
22,821円 ( 25,103円 ) | 19日目 |
31,219円 ( 34,341円 ) | 19日目 |
36,803円 ( 40,483円 ) | 19日目 |
38,879円 ( 42,767円 ) | 19日目 |
31,219円 ( 34,341円 ) | 19日目 |
37,410円 ( 41,151円 ) | 19日目 |
32,614円 ( 35,875円 ) | 19日目 |
23,197円 ( 25,517円 ) | 19日目 |
35,112円 ( 38,623円 ) | 19日目 |
36,514円 ( 40,165円 ) | 19日目 |
37,074円 ( 40,781円 ) | 19日目 |
37,636円 ( 41,400円 ) | 19日目 |
44,028円 ( 48,431円 ) | 19日目 |
25,575円 ( 28,133円 ) | 19日目 |
33,165円 ( 36,482円 ) | 19日目 |
39,289円 ( 43,218円 ) | 19日目 |
41,010円 ( 45,111円 ) | 19日目 |
42,190円 ( 46,409円 ) | 19日目 |
39,787円 ( 43,766円 ) | 19日目 |
39,787円 ( 43,766円 ) | 19日目 |
42,781円 ( 47,059円 ) | 19日目 |
25,575円 ( 28,133円 ) | 19日目 |
34,377円 ( 37,815円 ) | 19日目 |
44,637円 ( 49,101円 ) | 19日目 |
26,139円 ( 28,753円 ) | 19日目 |
34,377円 ( 37,815円 ) | 19日目 |
39,530円 ( 43,483円 ) | 19日目 |
41,517円 ( 45,669円 ) | 19日目 |
34,377円 ( 37,815円 ) | 19日目 |
41,201円 ( 45,321円 ) | 19日目 |
40,351円 ( 44,386円 ) | 19日目 |
40,351円 ( 44,386円 ) | 19日目 |
40,351円 ( 44,386円 ) | 19日目 |
28,173円 ( 30,990円 ) | 19日目 |
39,084円 ( 42,992円 ) | 19日目 |
40,625円 ( 44,688円 ) | 19日目 |
42,028円 ( 46,231円 ) | 19日目 |
42,589円 ( 46,848円 ) | 19日目 |
42,589円 ( 46,848円 ) | 19日目 |
43,149円 ( 47,464円 ) | 19日目 |
50,122円 ( 55,134円 ) | 19日目 |
45,300円 ( 49,830円 ) | 19日目 |
31,087円 ( 34,196円 ) | 6日目 |
44,275円 ( 48,703円 ) | 19日目 |
45,826円 ( 50,409円 ) | 19日目 |
43,063円 ( 47,369円 ) | 19日目 |
43,063円 ( 47,369円 ) | 19日目 |
47,066円 ( 51,773円 ) | 19日目 |
47,997円 ( 52,797円 ) | 19日目 |
標準磁石内蔵形と強力磁石内蔵形のピンシフトシリンダ。
【特長】
・ロッド出端にて負荷印加時先端振れ量±0.1mm以下を実現。
・取付面⇔ロッド中心までの距離精度±0.1mm
・シリンダ取付部ノックピン穴⇔ロッド先端距離精度±0.1mm。
・ワーク位置決めピンが直接取付可能
・コイルスクレーパ内蔵
・シリンダ+ガイド部のユニット化による工数削減
・耐強磁界オートスイッチ取付可能

SMC
コントローラ(ステップデータ入力タイプ) サーボモータ(DC24V) LECA6シリーズ
コントローラ(ステップデータ入力タイプ)です。すぐに使える簡単設定のイージーモードと、詳細設定可能なノーマルモードをお選びいただけます。

SMC
電動アクチュエータ スライダタイプ ボールねじ駆動 モータレス仕様 LEFSシリーズ
電動アクチュエータです。モータレス仕様でさまざまなサーボモータを搭載できます。対応モータメーカは15社で、使い慣れたモータ・ドライバとの組み合わせが可能です。

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ
4.2通常価格(税別):7,944円~

AirTAC(エアタック)
ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ
4.1通常価格(税別):4,114円~

ミスミ
ロータリクランプシリンダ
0通常価格(税別):24,220円~

コスメック
エアリンククランプ WCCシリーズ
0通常価格(税別):14,770円~

コスメック
ハイパワーエアリンククランプ WCEシリーズ
0通常価格(税別):51,920円~

ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-
4.3通常価格(税別):580円~

ミスミ
フローティングジョイント フランジ取付型
4.9通常価格(税別):530円~

ミスミ
ホルダ -サイドマウントフランジタイプ-
4.8通常価格(税別):890円~

ミスミ
フローティングジョイント -超短タイプ おねじ取付- めねじ
4.5通常価格(税別):2,380円~