メカニカル部品技術窓口
単位:mm

CLK□A25の場合(クレビス幅記号:A)

CLK□B25の場合(クレビス幅記号:B)

CLK□B25の場合(クレビス幅記号:B)

CLK□B25の場合(クレビス幅記号:B)

外観

オートスイッチ取り付け位置は3方向より可能

後退方向ロックタイプの表示記号

前進方向ロックタイプの表示記号
| チューブ内径(mm) | 25 | 32 | 40 |
|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動片ロッド | ||
| 使用流体 | 空気 | ||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||
| 最低使用圧力 | 0.2MPa | ||
| ロック作動形式 | スプリングロック | ||
| ロック開始圧力 | 0.05MPa | ||
| ロック方向 | 一方向(後退方向、前進方向) | ||
| ロック保持力 N (最大静荷重) | 0.5MPa相当 | ||
| 245 | 402 | 629 | |
| ロック適用用途 | 落下防止、位置保持 | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | -10~+60℃ | ||
| 給油 | 無給油 | ||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | ||
| ストローク長さの許容差注1) | 0~+1.0 | ||
| クッション | ラバークッション | ||
| 取付支持形式注2) | 2山クレビス | ||
※安全上のご注意および製品個別注意事項につきましては、カタログご参照ください。
注1)ストローク長さの許容差にはダンパの変化量は含みません。
注2)クレビスピン、割ピン、平座金:標準装備。

※12mmに1.6mm厚座金付き。

後退方向ロック(B)(左上/クレビス幅記号:Aの場合、左下/クレビス幅記号:Bの場合、右下/CLKP□25 強力磁石内蔵形の場合)

前進方向ロック(F)(左上:クレビス幅記号:Aの場合、左下/クレビス幅記号:Bの場合、右下/CLKP□25 強力磁石付きの場合)
| 番号 | 部品名 | 材質 | 数量 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミニウム合金 | 1 | 三価クロメート |
| 2 | ロックボディ | アルミニウム合金 | 1 | 三価クロメート |
| 3 | ヘッドカバー | アルミニウム合金 | 1 | 硬質アルマイト |
| 4 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 1 | 硬質アルマイト |
| 5 | ピストン | アルミニウム合金 | 1 | CLKG□の場合 三価クロメート |
| ピストンA | アルミニウム合金 | CLKG□の場合 三価クロメート | ||
| 6 | ピストンB | アルミニウム合金 | 1 | CLKG□の場合 三価クロメート |
| 7 | ホルダー | 真鍮 | 1 | - |
| 8 | ピストンロッド | ステンレス鋼 | 1 | 硬質クロームめっき |
| 9 | ブッシュ | 焼結含有合金 | 1 | - |
| 10 | ウエアリング | 樹脂 | 1 | - |
| 11 | コイルスクレーパ | 青銅 | 1 | - |
| 12 | ピボット | 構造用鋼 | 1 | 無電解ニッケルめっき |
| 13 | ロックリング | 構造用鋼 | 1 | 無電解ニッケルめっき |
| 14 | 防塵カバー | ステンレス鋼 | 1 | - |
| 15 | ロッドパッキン | NBR | 2 | - |
| 16 | ピストンパッキン | NBR | 1 | - |
| 17 | 六角穴付ボルト | 構造用鋼 | 4 | ニッケルめっき |
| 18 | ダンパ | ウレタンゴム | 1 | - |
| 19 | 磁石 | - | 1 | - |
| 20 | ダンパ | ウレタンゴム | 1 | - |
| 21 | 2山ナックルジョイント | 鋳鉄 | 1 | 燐酸マンガン被膜 |
| 22 | クレビス用ブッシュ | 樹脂 | 4 | - |
| 23 | クレビス・ナックル用ピン | 構造鋼 | 2 | - |
| 24 | 割ピン | 鋼線 | 4 | 亜鉛三価クロメート |
| 25 | 平座金 | 鋼帯 | 8 | ニッケルめっき:クレビス幅記号Aの場合 |
| 4 | ニッケルめっき:クレビス幅記号Bの場合 | |||
| 26 | スプリングピン | 工具鋼 | 1 | - |
| 27 | チューブガスケット | NBR | 2 | - |
| 28 | ロックリングパッキン | NBR | 1 | - |
| 29 | ブレーキスプリング | 鋼線 | 2 | - |
| 30 | 十字穴付ナベ小ねじ | 構造用鋼 | 1 | ニッケルめっき |
| 31 | Oリング | NBR | 1 | - |
| 32 | FRワンタッチ管継手 | - | 2 | 前進方向ロックのみ |
| 33 | FR2層チューブ | - | 1 | 前進方向ロックのみ |
リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。


単位:N
| チューブ内径 (mm) | ロッド径 (mm) | 作動方向 | 受圧面積 (mm2) | 使用圧力(MPa) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | ||||
| 25 | 12 | OUT | 491 | 147 | 196 | 246 | 295 |
| IN | 378 | 113 | 151 | 189 | 227 | ||
| 32 | 12 | OUT | 804 | 241 | 322 | 402 | 482 |
| IN | 691 | 207 | 276 | 346 | 415 | ||
| 40 | 12 | OUT | 1,260 | 378 | 504 | 630 | 756 |
| IN | 1,147 | 344 | 459 | 574 | 688 | ||
前進方向ロックの場合
後退方向ロックの場合
※上記以外の製品情報につきましては、カタログを参照下さい。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
39,907円 ( 43,898円 ) | 19日目 |
38,942円 ( 42,836円 ) | 19日目 |
28,539円 ( 31,393円 ) | 19日目 |
39,690円 ( 43,659円 ) | 19日目 |
29,316円 ( 32,248円 ) | 19日目 |
26,507円 ( 29,158円 ) | 19日目 |
44,121円 ( 48,533円 ) | 19日目 |
42,224円 ( 46,446円 ) | 19日目 |
39,182円 ( 43,100円 ) | 19日目 |
40,305円 ( 44,336円 ) | 19日目 |
28,780円 ( 31,658円 ) | 19日目 |
26,000円 ( 28,600円 ) | 19日目 |
29,555円 ( 32,511円 ) | 19日目 |
28,780円 ( 31,658円 ) | 19日目 |
41,747円 ( 45,922円 ) | 19日目 |
29,005円 ( 31,906円 ) | 19日目 |
29,779円 ( 32,757円 ) | 19日目 |
29,005円 ( 31,906円 ) | 19日目 |
42,503円 ( 46,753円 ) | 19日目 |
44,280円 ( 48,708円 ) | 19日目 |
29,507円 ( 32,458円 ) | 19日目 |
42,689円 ( 46,958円 ) | 19日目 |
29,245円 ( 32,170円 ) | 19日目 |
30,021円 ( 33,023円 ) | 19日目 |
29,245円 ( 32,170円 ) | 19日目 |
29,470円 ( 32,417円 ) | 19日目 |
30,246円 ( 33,271円 ) | 19日目 |
29,470円 ( 32,417円 ) | 19日目 |
42,410円 ( 46,651円 ) | 19日目 |
43,157円 ( 47,473円 ) | 19日目 |
34,976円 ( 38,474円 ) | 19日目 |
35,536円 ( 39,090円 ) | 19日目 |
35,536円 ( 39,090円 ) | 19日目 |
36,097円 ( 39,707円 ) | 19日目 |
37,312円 ( 41,043円 ) | 19日目 |
22,540円 ( 24,794円 ) | 19日目 |
21,792円 ( 23,971円 ) | 19日目 |
35,723円 ( 39,295円 ) | 19日目 |
23,288円 ( 25,617円 ) | 19日目 |
22,540円 ( 24,794円 ) | 19日目 |
36,092円 ( 39,701円 ) | 19日目 |
37,495円 ( 41,245円 ) | 19日目 |
42,128円 ( 46,341円 ) | 19日目 |
35,275円 ( 38,803円 ) | 19日目 |
44,043円 ( 48,447円 ) | 19日目 |
26,974円 ( 29,671円 ) | 19日目 |
35,201円 ( 38,721円 ) | 19日目 |
40,608円 ( 44,669円 ) | 19日目 |
24,505円 ( 26,956円 ) | 19日目 |
22,018円 ( 24,220円 ) | 19日目 |
35,949円 ( 39,544円 ) | 19日目 |
25,282円 ( 27,810円 ) | 19日目 |
22,766円 ( 25,043円 ) | 19日目 |
42,776円 ( 47,054円 ) | 19日目 |
44,289円 ( 48,718円 ) | 19日目 |
24,551円 ( 27,006円 ) | 19日目 |
38,706円 ( 42,577円 ) | 19日目 |
38,706円 ( 42,577円 ) | 19日目 |
24,747円 ( 27,222円 ) | 19日目 |
22,259円 ( 24,485円 ) | 19日目 |
【特長】
・小型オートスイッチ(D-P3DWA型)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチ
・スピードコントローラ付の品番を設定
・選定、手配工数を削減
・CLKG:標準磁石内蔵形/D-P3DWA型・D-P4DW型
・CLKP:強力磁石内蔵形/D-P7型
・先端金具:2山ナックルジョイント

SMC
クランプシリンダ スリムスタイル CKG-X2095・CKP-X2095シリーズ
質量380g、全長186.7mmと世界最小クラスです(φ25?50(直径25?50mm)st、スピードコントローラ、オートスイッチなしの場合)。

SMC
ロック付クランプシリンダ 標準・耐強磁界オートスイッチ CLK2G・CLK2P・CLK2シリーズ
空気源の圧力低下、残圧排気時でのクランプおよびアンクランプ状態を保持します。全ストロークどの位置でもロックが可能、後退方向ロックと前進方向ロックの選択が可能です。

SMC
クランプシリンダ 耐強磁界オートスイッチ CKG1・CKP1・CK1・CKGA・CKPAシリーズ
内部構造の変更によりチューブの全長を短縮しました。ねじ調整構造によりスピードの微調整が容易です。3方向に耐強磁界オートスイッチの取り付けが可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ロータリクランプシリンダ 標準形 MKシリーズ
4.2通常価格(税別):7,944円~

AirTAC(エアタック)
ロータリクランプシリンダ QCKシリーズ
4.1通常価格(税別):4,114円~

ミスミ
ロータリクランプシリンダ
0通常価格(税別):24,220円~

コスメック
エアリンククランプ WCCシリーズ
0通常価格(税別):14,770円~

ミスミ
フローティングジョイント -スタンダ-ドめねじタイプ-
4.3通常価格(税別):580円~

ミスミ
フローティングジョイント フランジ取付型
4.9通常価格(税別):530円~

ミスミ
ホルダ -サイドマウントフランジタイプ-
4.8通常価格(税別):890円~

ミスミ
バッキングプレ-ト
4.6通常価格(税別):420円~

ミスミ
フローティングジョイント 簡易接続型 -【めねじ】 シリンダコネクタ セパレ-トタイプ-
4.7通常価格(税別):490円~