メカニカル部品技術窓口



JIS記号(エアクッション)
| チューブ内径(mm) | 32 | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動:片ロッド | |||
| 使用流体 | 空気 | |||
| 最低使用圧力 | 0.15MPa | |||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | |||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | スイッチ無0~+70℃ | |||
| スイッチ付0~+60℃ | ||||
| 給油 | 不要 | |||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s(1.0MPa加圧時)注) | |||
| クッション | エアクッション | |||
| ストローク公差の許容差 | ~250mm(0~+1.0)mm、251~600mm(0~+1.4)mm | |||
| ピストンロッド材質 | SUS304硬質クロームめっき | |||
注)許容運動エネルギー以下で使用してください。許容運動エネルギーはカタログをご参照ください。
| チューブ内径(mm) | 標準ストローク(mm) |
|---|---|
| 32 | 25、50、75、100、125、150、200、250、300、400、500 |
| 40 | 25、50、75、100、125、150、200、250、300、400、500 |
| 50 | 25、50、75、100、125、150、200、250、300、400、500、600 |
| 63 | 25、50、75、100、125、150、200、250、300、400、500、600 |

オートスイッチなし/HYCB32~63

| チューブ内径 | ストローク範囲 | A | AL | B | B1 | C | D | Ee11 | F | FA | FB | G | H | H1 | MA | MB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ~500 | 22 | 18 | 50 | 17 | 32.5 | 12 | 30 | 16 | 5 | 4 | 14 | 48 | 6 | 16 | 3.2 |
| 40 | ~500 | 24 | 20 | 58 | 19 | 38 | 16 | 35 | 18.5 | 4.5 | 4 | 15 | 54 | 7 | 16 | 3.2 |
| 50 | ~600 | 32 | 27 | 70 | 24 | 46.5 | 20 | 40 | 23 | 5 | 4 | 17 | 69 | 10 | 16 | 4.2 |
| 63 | ~600 | 32 | 27 | 84 | 24 | 56.5 | 20 | 45 | 23 | 5 | 4 | 17 | 69 | 10 | 16 | 4.2 |
| チューブ内径 | ストローク範囲 | J | K | KA | MM | N | P | S | T | U | V | W | HA | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ~500 | M6×1 | 6 | 10 | M10×1.25 | 28 | 1/8 | 94 | 62 | 21 | 6 | 6.5 | 30 | 146 |
| 40 | ~500 | M6×1 | 6.5 | 13 | M12×1.25 | 28 | 1/4 | 105 | 71 | 21 | 6 | 8.5 | 34 | 163 |
| 50 | ~600 | M8×1.25 | 8 | 16 | M16×1.5 | 32 | 1/4 | 106 | 88 | 25 | 8 | 11 | 40 | 179 |
| 63 | ~600 | M8×1.25 | 8 | 16 | M16×1.5 | 32 | 3/8 | 121 | 102 | 25 | 10 | 9 | 47 | 194 |
注1)ロッド先端ナット、支持金具および付属金具の詳細につきましては、カタログをご参照ください。
注2)取付の際、ロッド先端(ねじ部)の部分にゴミが溜まらないよう、ご注意ください。
| チューブ内径 | ストローク範囲 | A | AL | B | B1 | C | D | Ee11 | F | FA | FB | G | H | H1 | MA | MB | J |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ~500 | 22 | 18 | 50 | 17 | 32.5 | 12 | 30 | 16 | 5 | 4 | 14 | 48 | 6 | 16 | 3.2 | M6×1 |
| 40 | ~500 | 24 | 20 | 58 | 19 | 38 | 16 | 35 | 18.5 | 4.5 | 4 | 15 | 54 | 7 | 16 | 3.2 | M6×1 |
| 50 | ~600 | 32 | 27 | 70 | 24 | 46.5 | 20 | 40 | 23 | 5 | 4 | 17 | 69 | 10 | 16 | 4.2 | M8×1.25 |
| 63 | ~600 | 32 | 27 | 84 | 24 | 56.5 | 20 | 45 | 23 | 5 | 4 | 17 | 69 | 10 | 16 | 4.2 | M8×1.25 |
| チューブ内径 | ストローク範囲 | K | KA | MM | N | P | S | T | U | V | W | SA | SB | HS | HA | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | ~500 | 6 | 10 | M10×1.25 | 28 | 1/8 | 94 | 62 | 21 | 6 | 6.5 | 7.5 | 16.5 | 50 | 30 | 146 |
| 40 | ~500 | 6.5 | 13 | M12×1.25 | 28 | 1/4 | 105 | 71 | 21 | 6 | 8.5 | 12 | 23 | 54 | 34 | 163 |
| 50 | ~600 | 8 | 16 | M16×1.5 | 32 | 1/4 | 106 | 88 | 25 | 8 | 11 | 9 | 19 | 60 | 40 | 179 |
| 63 | ~600 | 8 | 16 | M16×1.5 | 32 | 3/8 | 121 | 102 | 25 | 10 | 9 | 19 | 24 | 67 | 47 | 194 |
注1)[ ]内寸法は、磁石内蔵型にオートスイッチD-F6□型を取付けた場合の寸法です。
注2)ロッド先端ナット、支持金具および付属金具の詳細につきましては、カタログをご参照ください。
注3)取付の際、ロッド先端(ねじ部)の部分にゴミが溜まらないよう、ご注意ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,367円 ( 21,304円 ) | 19日目 |
20,483円 ( 22,531円 ) | 19日目 |
20,928円 ( 23,021円 ) | 19日目 |
20,895円 ( 22,985円 ) | 19日目 |
20,705円 ( 22,776円 ) | 19日目 |
21,820円 ( 24,002円 ) | 19日目 |
21,151円 ( 23,266円 ) | 19日目 |
22,994円 ( 25,293円 ) | 19日目 |
24,280円 ( 26,708円 ) | 19日目 |
24,684円 ( 27,152円 ) | 19日目 |
26,818円 ( 29,500円 ) | 19日目 |
23,383円 ( 25,721円 ) | 19日目 |
23,383円 ( 25,721円 ) | 19日目 |
24,498円 ( 26,948円 ) | 19日目 |
24,275円 ( 26,703円 ) | 19日目 |
28,244円 ( 31,068円 ) | 19日目 |
17,361円 ( 19,097円 ) | 19日目 |
17,809円 ( 19,590円 ) | 19日目 |
18,924円 ( 20,816円 ) | 19日目 |
17,809円 ( 19,590円 ) | 19日目 |
19,848円 ( 21,833円 ) | 19日目 |
18,254円 ( 20,079円 ) | 19日目 |
19,370円 ( 21,307円 ) | 19日目 |
18,701円 ( 20,571円 ) | 19日目 |
21,250円 ( 23,375円 ) | 9日目 |
19,147円 ( 21,062円 ) | 19日目 |
20,263円 ( 22,289円 ) | 19日目 |
19,594円 ( 21,553円 ) | 19日目 |
20,486円 ( 22,535円 ) | 19日目 |
24,535円 ( 26,989円 ) | 19日目 |
22,271円 ( 24,498円 ) | 19日目 |
22,271円 ( 24,498円 ) | 19日目 |
24,056円 ( 26,462円 ) | 19日目 |
26,453円 ( 29,098円 ) | 19日目 |
26,303円 ( 28,933円 ) | 19日目 |
28,229円 ( 31,052円 ) | 19日目 |
25,841円 ( 28,425円 ) | 19日目 |
27,198円 ( 29,918円 ) | 19日目 |
20,877円 ( 22,965円 ) | 19日目 |
20,928円 ( 23,021円 ) | 19日目 |
24,075円 ( 26,483円 ) | 19日目 |
22,268円 ( 24,495円 ) | 19日目 |
23,771円 ( 26,148円 ) | 19日目 |
24,684円 ( 27,152円 ) | 19日目 |
25,598円 ( 28,158円 ) | 19日目 |
18,732円 ( 20,605円 ) | 19日目 |
20,362円 ( 22,398円 ) | 19日目 |
19,178円 ( 21,096円 ) | 19日目 |
18,924円 ( 20,816円 ) | 19日目 |
19,178円 ( 21,096円 ) | 19日目 |
18,701円 ( 20,571円 ) | 19日目 |
20,510円 ( 22,561円 ) | 19日目 |
21,601円 ( 23,761円 ) | 19日目 |
21,379円 ( 23,517円 ) | 19日目 |
24,990円 ( 27,489円 ) | 19日目 |
22,405円 ( 24,646円 ) | 19日目 |
25,294円 ( 27,823円 ) | 19日目 |
21,557円 ( 23,713円 ) | 19日目 |
22,892円 ( 25,181円 ) | 19日目 |
23,874円 ( 26,261円 ) | 19日目 |


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

AirTAC(エアタック)
【在庫品】ガイド付きシリンダ TCL・TCMシリーズ
4.3通常価格(税別):2,718円~