メカニカル部品技術窓口
【特長】・ピストンの摺動抵抗が小さく設計されたエアシリンダで、低圧力で滑らかな動きが要求される接圧コン...
詳細を確認
JIS記号 複動タイプ・クッションなし
| チューブ内径(mm) | 125 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動 片ロッド | ||
| 低摩擦の方向 | 両方向 | ||
| 使用流体 | 空気 | ||
| 保証耐圧力 | 1.05MPa | ||
| 最高使用圧力 | 0.7MPa | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし:0~+70℃(凍結なきこと) オートスイッチ付:0~+60℃(凍結なきこと) | ||
| 許容漏れ量 | 0.5L/min(ANR)以下 | ||
| クッション | なし※(クッション付も製作可) | ||
| 給油 | 不可(無給油) | ||
| 取付支持形式 | 基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形 | ||
単位:mm
| チューブ材質 | アルミニウム合金 | 炭素鋼鋼管 | |
|---|---|---|---|
| チューブ内径(mm) | 支持金具 | ||
| 基本形・ヘッド側フランジ形 1山クレビス形・2山クレビス形 センタトラニオン形 ロッド側フランジ形 | 基本形 ヘッド側フランジ形 1山クレビス形 2山クレビス形 センタトラニオン形 | フート形 ロッド側フランジ形 | |
| 125 | 1,000以下 | 1,000以下 | 1,600以下 |
| 140 | 1,000以下 | 1,000以下 | 1,600以下 |
| 160 | 1,200以下 | 1,200以下 | 1,600以下 |
単位:MPa
| チューブ内径(mm) | 125 | 140 | 160 |
|---|---|---|---|
| 最低使用圧力 | 0.005※ | ||

■構成部品
| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミダイカスト | クロメート |
| 2 | ヘッドカバー | アルミダイカスト | クロメート |
| 3 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 4 | ピストン | アルミニウム合金 | クロメート |
| 5 | ピストンロッド | 炭素鋼 | 硬質クロームめっき |
| 6 | ブッシュ | 焼結含油合金 | - |
| 7 | タイロッド | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 8 | タイロッドナット | 圧延鋼材 | ニッケルめっき |
| 9 | クッションリング | ステンレス鋼 | - |
| 10 | クッションバルブ | 圧延鋼材 | ニッケルめっき |
| 11 | ピストンナット | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 12 | 平座金 | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 13 | ウェアリング | 樹脂 | - |
| 14 | 磁石※ | - | - |
| 15 | 止め輪 | バネ用鋼 | 燐酸被膜処理 |
| 16 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 17 | クッションパッキン※※ | ウレタン | - |
| 18 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 19 | バルブパッキン | NBR | - |
| 20 | チューブガスケット | NBR | - |
| 21 | ピストンガスケット | NBR | - |
■交換部品/パッキンセット
| チューブ内径(mm) | 手配型番 | 内容 |
|---|---|---|
| 125 | CS2Y125A-PS | クッションなし用 構成部品番号(16)、(18)、(20)のセット |
| 140 | CS2Y140A-PS | |
| 160 | CS2Y160A-PS | |
| 125 | CS2Y125AA-PS | 両側クッション付用 構成部品番号(16)、(17)(2個)、(18)、(20)のセット |
| 140 | CS2Y140AA-PS | |
| 160 | CS2Y160AA-PS | |
| 125 | CS2Y125AR-PS | 片側クッション付用 構成部品番号(16)、(17)(1個)、(18)、(20)のセット |
| 140 | CS2Y140AR-PS | |
| 160 | CS2Y160AR-PS |


| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
41,903円 ( 46,093円 ) | 19日目 |
42,511円 ( 46,762円 ) | 19日目 |
42,206円 ( 46,427円 ) | 19日目 |
45,921円 ( 50,513円 ) | 19日目 |
42,195円 ( 46,415円 ) | 19日目 |
51,671円 ( 56,838円 ) | 19日目 |
55,301円 ( 60,831円 ) | 19日目 |
53,673円 ( 59,040円 ) | 19日目 |
38,997円 ( 42,897円 ) | 19日目 |
56,738円 ( 62,412円 ) | 19日目 |
48,534円 ( 53,387円 ) | 19日目 |
46,901円 ( 51,591円 ) | 19日目 |
50,209円 ( 55,230円 ) | 19日目 |
53,577円 ( 58,935円 ) | 19日目 |
58,608円 ( 64,469円 ) | 19日目 |
46,405円 ( 51,046円 ) | 19日目 |
46,405円 ( 51,046円 ) | 19日目 |
52,855円 ( 58,141円 ) | 19日目 |
56,189円 ( 61,808円 ) | 19日目 |
54,561円 ( 60,017円 ) | 19日目 |
47,546円 ( 52,301円 ) | 19日目 |
50,476円 ( 55,524円 ) | 19日目 |
56,367円 ( 62,004円 ) | 19日目 |
63,662円 ( 70,028円 ) | 19日目 |
63,684円 ( 70,052円 ) | 19日目 |
56,336円 ( 61,970円 ) | 19日目 |
63,161円 ( 69,477円 ) | 19日目 |
40,074円 ( 44,081円 ) | 19日目 |
40,074円 ( 44,081円 ) | 19日目 |
47,144円 ( 51,858円 ) | 19日目 |
45,048円 ( 49,553円 ) | 19日目 |
45,918円 ( 50,510円 ) | 19日目 |
55,921円 ( 61,513円 ) | 19日目 |
66,059円 ( 72,665円 ) | 19日目 |
62,788円 ( 69,067円 ) | 19日目 |
56,761円 ( 62,437円 ) | 19日目 |
62,339円 ( 68,573円 ) | 19日目 |
80,222円 ( 88,244円 ) | 19日目 |
45,023円 ( 49,525円 ) | 19日目 |
45,773円 ( 50,350円 ) | 19日目 |
40,074円 ( 44,081円 ) | 19日目 |
93,498円 ( 102,848円 ) | 19日目 |
59,356円 ( 65,292円 ) | 19日目 |
40,074円 ( 44,081円 ) | 19日目 |
43,810円 ( 48,191円 ) | 19日目 |
39,623円 ( 43,585円 ) | 19日目 |
45,007円 ( 49,508円 ) | 19日目 |
51,349円 ( 56,484円 ) | 19日目 |
51,349円 ( 56,484円 ) | 19日目 |
57,444円 ( 63,188円 ) | 19日目 |
50,740円 ( 55,814円 ) | 19日目 |
47,236円 ( 51,960円 ) | 19日目 |
49,673円 ( 54,640円 ) | 19日目 |
59,056円 ( 64,962円 ) | 19日目 |
49,451円 ( 54,396円 ) | 19日目 |
57,226円 ( 62,949円 ) | 19日目 |
87,646円 ( 96,411円 ) | 18日目 |
85,663円 ( 94,229円 ) | 19日目 |
88,612円 ( 97,473円 ) | 18日目 |
52,305円 ( 57,536円 ) | 19日目 |
【特長】
・ピストンの摺動抵抗が小さく設計されたエアシリンダで、低圧力で滑らかな動きが要求される接圧コントロールなどの目的に適しています
・小さな摺動抵抗です
・最低使用圧-0.005MPa
・オートスイッチ取付が可能です

SMC
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CS2シリーズ
エアシリンダとなります。ロッドカバー・ヘッドカバーダイカスト成型により質量を低減しました。シリンダ軽量化で自重たわみを軽減したことにより、使用可能ストロークがのび、使用用途範囲が拡大しました。

SMC
エアシリンダ 両ロッド形 CS2Wシリーズ
エアシリンダ:両ロッド形となります。ロッドカバー・ヘッドカバーダイカスト成型により質量を低減しました。シリンダ軽量化で自重たわみを軽減したことにより、使用可能ストロークがのび、使用用途範囲が拡大しました。

SMC
スムースシリンダ CQ2Yシリーズ
スムースシリンダ(薄形)となります。低速域でのスティックスリップを低減します。5mm/sでも安定作動を実現しました(JIS B 8377準拠)。加圧方向を気にすることなく使用可能です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ
4通常価格(税別):9,275円~

SMC
フリーマウントシリンダ複動:片ロッド/CUシリーズ
4通常価格(税別):2,472円~