メカニカル部品技術窓口
配管ポート位置とクッションバルブ操作位置が同一面上に配置により作業性が向上したエアシリンダ。【特長】・...
詳細を確認

JIS記号 複動タイプ・エアクッション
| チューブ内径(mm) | 125 | 140 | 160 | |
|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動 両ロッド | |||
| 使用流体 | 空気 | |||
| 保証耐圧力 | 1.57MPa | |||
| 最高使用圧力 | 0.97MPa | |||
| 最低使用圧力 | 0.05MPa | |||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | |||
| クッション | エアクッション | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし | 0~+70℃(凍結なきこと) | ||
| オートスイッチ付 | 0~+60℃(凍結なきこと) | |||
| 給油 | 不要(無給油) | |||
| ストローク長さの許容差 | 250以下st:0~+1.0、251~1,000st:0~+1.4、1,001~1,200st:0~+1.8 | |||
| 取付支持形式 | 基本形、フート形、ロッド側フランジ形、センタトラニオン形 | |||
単位:mm
| チューブ内径 | 最大ストローク |
|---|---|
| 125 | 1,000以下 |
| 140 | |
| 160 | 1,200以下 |

| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミダイカスト | クロメート |
| 2 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 3 | ピストン | アルミニウム合金 | クロメート |
| 4 | ピストンロッドA | 炭素鋼 | 硬質クロームめっき |
| 5 | ピストンロッドB | 炭素鋼 | 硬質クロームめっき |
| 6 | ブッシュ | 軸受合金 | - |
| 7 | タイロッド | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 8 | タイロッドナット | 圧延鋼材 | ニッケルめっき |
| 9 | クッションリング | ステンレス鋼 | - |
| 10 | クッションバルブ | 圧延鋼材 | ニッケルめっき |
| 11 | 止め輪 | バネ用鋼 | 燐酸塩被膜 |
| 12 | 平座金 | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 13 | ピン | バネ用鋼 | 燐酸塩被膜 |
| 14 | 磁石※ | - | - |
| 15 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 16 | クッションパッキン | ウレタン | - |
| 17 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 18 | バルブパッキン | NBR | - |
| 19 | チューブガスケット | NBR | - |
| 20 | ピストンガスケット | NBR | - |
| チューブ内径(mm) | 手配型番 | 内容 |
|---|---|---|
| 125 | CS2W125A-PS | 構成部品番号(5)、(6)、(7)、(9)のセット |
| 140 | CS2W140A-PS | |
| 160 | CS2W160A-PS |

| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
35,703円 ( 39,273円 ) | 19日目 |
50,930円 ( 56,023円 ) | 19日目 |
45,043円 ( 49,547円 ) | 19日目 |
46,298円 ( 50,928円 ) | 19日目 |
61,558円 ( 67,714円 ) | 19日目 |
52,488円 ( 57,737円 ) | 19日目 |
54,199円 ( 59,619円 ) | 19日目 |
66,257円 ( 72,883円 ) | 19日目 |
43,973円 ( 48,370円 ) | 19日目 |
49,124円 ( 54,036円 ) | 19日目 |
43,156円 ( 47,472円 ) | 19日目 |
43,301円 ( 47,631円 ) | 19日目 |
45,126円 ( 49,639円 ) | 19日目 |
48,024円 ( 52,826円 ) | 19日目 |
55,158円 ( 60,674円 ) | 19日目 |
84,939円 ( 93,433円 ) | 19日目 |
95,792円 ( 105,371円 ) | 19日目 |
51,476円 ( 56,624円 ) | 19日目 |
74,570円 ( 82,027円 ) | 19日目 |
56,633円 ( 62,296円 ) | 19日目 |
60,405円 ( 66,446円 ) | 19日目 |
59,272円 ( 65,199円 ) | 19日目 |
59,127円 ( 65,040円 ) | 19日目 |
60,033円 ( 66,036円 ) | 19日目 |
62,711円 ( 68,982円 ) | 19日目 |
63,996円 ( 70,396円 ) | 19日目 |
71,142円 ( 78,256円 ) | 19日目 |
43,973円 ( 48,370円 ) | 19日目 |
39,007円 ( 42,908円 ) | 19日目 |
39,988円 ( 43,987円 ) | 19日目 |
48,198円 ( 53,018円 ) | 19日目 |
71,068円 ( 78,175円 ) | 19日目 |
65,824円 ( 72,406円 ) | 19日目 |
72,833円 ( 80,116円 ) | 19日目 |
70,547円 ( 77,602円 ) | 19日目 |
76,948円 ( 84,643円 ) | 19日目 |
73,217円 ( 80,539円 ) | 19日目 |
80,684円 ( 88,752円 ) | 19日目 |
76,614円 ( 84,275円 ) | 19日目 |
80,119円 ( 88,131円 ) | 19日目 |
55,910円 ( 61,501円 ) | 19日目 |
62,472円 ( 68,719円 ) | 19日目 |
54,941円 ( 60,435円 ) | 19日目 |
65,197円 ( 71,717円 ) | 19日目 |
65,197円 ( 71,717円 ) | 19日目 |
40,848円 ( 44,933円 ) | 19日目 |
43,994円 ( 48,393円 ) | 19日目 |
50,295円 ( 55,325円 ) | 19日目 |
52,394円 ( 57,633円 ) | 19日目 |
45,559円 ( 50,115円 ) | 19日目 |
60,779円 ( 66,857円 ) | 19日目 |
65,822円 ( 72,404円 ) | 19日目 |
84,207円 ( 92,628円 ) | 19日目 |
60,509円 ( 66,560円 ) | 19日目 |
38,988円 ( 42,887円 ) | 19日目 |
43,161円 ( 47,477円 ) | 19日目 |
48,302円 ( 53,132円 ) | 19日目 |
47,574円 ( 52,331円 ) | 19日目 |
52,434円 ( 57,677円 ) | 19日目 |
61,253円 ( 67,378円 ) | 19日目 |
配管ポート位置とクッションバルブ操作位置が同一面上に配置により作業性が向上したエアシリンダ。
【特長】
・質量軽減により装置の軽量化を実現
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減
・CS1シリーズの許容横荷重と同等
・使用方法にあった適切なロッド径に変更してもCS1シリーズと同等な性能を確保
・設置後の操作性向上
・シリンダ取付方法、ロッド先端ねじサイズがCS1シリーズと互換性あり
・クッションパッキンを交換可能、メンテナンスを拡充
・小型オートスイッチ取付可能

SMC
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CS2シリーズ
エアシリンダとなります。ロッドカバー・ヘッドカバーダイカスト成型により質量を低減しました。シリンダ軽量化で自重たわみを軽減したことにより、使用可能ストロークがのび、使用用途範囲が拡大しました。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

SMC
ミニガイドロッドシリンダ MGJシリーズ
4.3通常価格(税別):7,172円~