メカニカル部品技術窓口
配管ポート位置とクッションバルブ操作位置が同一面上に配置により作業性が向上したエアシリンダ。【特長】・...
詳細を確認

JIS記号 複動タイプ・エアクッション
| チューブ内径(mm) | 125 | 140 | 160 | |
|---|---|---|---|---|
| 作動方式 | 複動 片ロッド | |||
| 使用流体 | 空気 | |||
| 保証耐圧力 | 1.57MPa | |||
| 最高使用圧力 | 0.97MPa | |||
| 最低使用圧力 | 0.05MPa | |||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | |||
| クッション | エアクッション | |||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし | 0~+70℃(凍結なきこと) | ||
| オートスイッチ付 | 0~+60℃(凍結なきこと) | |||
| 給油 | 不要(無給油) | |||
| 取付支持形式 | 基本形、フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形 1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形 | |||
| - | ストローク | 許容値 | ||
|---|---|---|---|---|
| ストローク長さの許容値(mm) | 250以下 | 0~+1.0 | ||
| 251~1,000 | 0~+1.4 | |||
| 1,001~1,500 | 0~+1.8 | |||
| 1,501~1,600 | 0~+2.2 | |||
単位:mm
| チューブ内径 | 取付金具 | |
|---|---|---|
| 最大ストローク | ||
| 基本形・ヘッド側フランジ形 1山クレビス形・2山クレビス形 センタトラニオン形 | フート形 ロッド側フランジ形 | |
| 125 | 1,000以下 | 1,600以下 |
| 140 | ||
| 160 | 1,200以下 | |

| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバー | アルミダイカスト | クロメート |
| 2 | ヘッドカバー | アルミダイカスト | クロメート |
| 3 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 4 | ピストン | アルミニウム合金 | クロメート |
| 5 | ピストンロッド | 炭素鋼 | 硬質クロームめっき |
| 6 | ブッシュ | 軸受合金 | - |
| 7 | タイロッド | 炭素鋼 | 亜鉛クロメート |
| 8 | タイロッドナット | 圧延鋼材 | ニッケルめっき |
| 9 | クッションリング | ステンレス鋼 | - |
| 10 | クッションバルブ | 圧延鋼材 | ニッケルめっき |
| 11 | ピストンナット | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 12 | 平座金 | 炭素鋼 | ニッケルめっき |
| 13 | ウェアリング | 樹脂 | - |
| 14 | 磁石※ | - | - |
| 15 | 止め輪 | バネ用鋼 | 燐酸塩皮膜 |
| 16 | ロッドパッキン | NBR | - |
| 17 | クッションパッキン | ウレタン | - |
| 18 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 19 | バルブパッキン | NBR | - |
| 20 | チューブガスケット | NBR | - |
| 21 | ピストンガスケット | NBR | - |
| チューブ内径(mm) | 手配型番 | 内容 |
|---|---|---|
| 125 | CS2-125A-PS | 構成部品番号(16)、(17)、(18)、(20)のセット |
| 140 | CS2-140A-PS | |
| 160 | CS2-160A-PS |





| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
30,388円 ( 33,427円 ) | 39日目 |
49,462円 ( 54,408円 ) | 39日目 |
49,414円 ( 54,355円 ) | 39日目 |
33,473円 ( 36,820円 ) | 39日目 |
38,193円 ( 42,012円 ) | 39日目 |
44,092円 ( 48,501円 ) | 39日目 |
37,385円 ( 41,124円 ) | 39日目 |
41,103円 ( 45,213円 ) | 39日目 |
43,118円 ( 47,430円 ) | 39日目 |
42,187円 ( 46,406円 ) | 39日目 |
43,895円 ( 48,285円 ) | 39日目 |
33,473円 ( 36,820円 ) | 39日目 |
33,473円 ( 36,820円 ) | 39日目 |
46,200円 ( 50,820円 ) | 39日目 |
38,241円 ( 42,065円 ) | 39日目 |
43,118円 ( 47,430円 ) | 39日目 |
39,223円 ( 43,145円 ) | 39日目 |
40,813円 ( 44,894円 ) | 39日目 |
52,546円 ( 57,801円 ) | 39日目 |
41,746円 ( 45,921円 ) | 39日目 |
47,169円 ( 51,886円 ) | 39日目 |
50,873円 ( 55,960円 ) | 39日目 |
47,971円 ( 52,768円 ) | 39日目 |
48,299円 ( 53,129円 ) | 39日目 |
52,405円 ( 57,646円 ) | 39日目 |
53,481円 ( 58,829円 ) | 39日目 |
60,025円 ( 66,028円 ) | 39日目 |
33,473円 ( 36,820円 ) | 39日目 |
36,704円 ( 40,374円 ) | 39日目 |
38,679円 ( 42,547円 ) | 39日目 |
38,193円 ( 42,012円 ) | 39日目 |
38,756円 ( 42,632円 ) | 39日目 |
38,943円 ( 42,837円 ) | 39日目 |
39,503円 ( 43,453円 ) | 39日目 |
39,503円 ( 43,453円 ) | 39日目 |
41,093円 ( 45,202円 ) | 39日目 |
41,654円 ( 45,819円 ) | 39日目 |
43,290円 ( 47,619円 ) | 39日目 |
58,474円 ( 64,321円 ) | 39日目 |
57,130円 ( 62,843円 ) | 39日目 |
56,986円 ( 62,685円 ) | 39日目 |
62,085円 ( 68,294円 ) | 39日目 |
72,877円 ( 80,165円 ) | 39日目 |
43,290円 ( 47,619円 ) | 39日目 |
38,755円 ( 42,631円 ) | 39日目 |
40,346円 ( 44,381円 ) | 39日目 |
52,547円 ( 57,802円 ) | 39日目 |
45,347円 ( 49,882円 ) | 39日目 |
63,860円 ( 70,246円 ) | 39日目 |
67,319円 ( 74,051円 ) | 39日目 |
77,697円 ( 85,467円 ) | 39日目 |
52,546円 ( 57,801円 ) | 39日目 |
58,032円 ( 63,835円 ) | 39日目 |
40,346円 ( 44,381円 ) | 39日目 |
40,346円 ( 44,381円 ) | 39日目 |
44,646円 ( 49,111円 ) | 39日目 |
50,536円 ( 55,590円 ) | 39日目 |
31,797円 ( 34,977円 ) | 39日目 |
29,499円 ( 32,449円 ) | 39日目 |
32,678円 ( 35,946円 ) | 39日目 |
配管ポート位置とクッションバルブ操作位置が同一面上に配置により作業性が向上したエアシリンダ。
【特長】
・質量軽減により装置の軽量化を可能
・ロッドカバー、ヘッドカバーダイカスト成型により質量低減
・使用方法にあった適切なロッド径変更により質量低減
・CS1シリーズと互換性あり
・シリンダ取付方法、ロッド先端ねじサイズがCS1シリーズと互換性あり
・クッションパッキンを交換可能、メンテナンスを拡充
・小型オートスイッチ取付可能
・設置後の操作性向上
【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応
・外形寸法は標準品と同一

SMC
エアシリンダ 両ロッド形 CS2Wシリーズ
SMC社のエアシリンダ:両ロッド形となります。ロッドカバー・ヘッドカバーダイカスト成型により質量を低減しました。シリンダ軽量化で自重たわみを軽減したことにより、使用可能ストロークがのび、使用用途範囲が拡大しました。

SMC
スムースシリンダ CS2Yシリーズ
SMC社のスムースシリンダとなります。角形カバー、タイロッドタイプの大口径エアシリンダです。低圧力で滑らかな動きが要求される接圧コントロールなどの目的に適しています。

SMC
大口径薄形シリンダ 複動・片ロッド CQ2シリーズ
SMC社の大口径薄形シリンダ:複動・片ロッドとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現します。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

SMC
デュアルロッドシリンダ 基本タイプ CXSシリーズ
4.7通常価格(税別):8,719円~

SMC
エアシリンダ 標準形 複動・片ロッド CA2シリーズ
4通常価格(税別):9,275円~

SMC
フリーマウントシリンダ複動:片ロッド/CUシリーズ
4通常価格(税別):2,472円~