17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が23,878型番あります。

エンドロックシリンダ CBA2シリーズ

通常単価(税別)
14,118101,260
税込単価
15,530111,386
通常出荷日:18日目~19日目

空気源を切っても、シリンダの原位置を保持するエンドロックシリンダ。【特長】・標準シリンダ(CA2シリー...

詳細を確認
  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。
詳細を確認
未確定:候補が23,878型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

基本形

ロックの位置が、ヘッド側、ロッド側、両側にかかわらず寸法は共通。

単位:mm

ヘッド側ロック付き:CBA2B□-□-HN
ロッド側ロック付き:CBA2B□-□-RN
両側ロック付き:CBA2B□-□-WN
ジャバラ付きの場合

ジャバラ付きの場合

製品仕様

CBA2シリーズの外観
CBA2シリーズ(エアクッション)の表示記号

表示記号(エアクッション)

仕様

チューブ内径(mm)40506380100
使用流体空気
保証耐圧力1.5MPa
最高使用圧力1.0MPa
最低使用圧力0.15MPa※1
周囲温度および使用流体温度オートスイッチなし:-10~+70℃※2
オートスイッチ付:-10~+60℃※2
使用ピストン速度50~500mm/s
クッションエアクッション
ストローク長さの許容差~250st:(0~+1.0)251~1,000st:(0~+1.4)1,001~1,500st:(0~+1.8)
給油不要(無給油)
取付支持形式基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、ヘッド側フランジ形、1山クレビス形、2山クレビス形、センタトラニオン形
  • ※1ロック部以外では、0.05MPaです。
  • ※2ただし、凍結なきこと。

製品仕様

ロックの位置ヘッド側、ロッド側、両側
保持力(MAX.)Nφ40(直径40mm)φ50(直径500mm)φ63(直径63mm)φ80(直径80mm)φ100(直径100mm)
8601,3402,1403,4505,390
バックラッシ2mm以下
マニュアル解除ノンロックタイプ、ロックタイプ

ジャバラ材質

  • ジャバラ材質(J):ナイロンターポリン/最高周囲温度 70℃
  • ジャバラ材質(K):耐熱ターポリン/最高周囲温度 110℃※

※ジャバラ単体の最高周囲温度です。

構造

CBA2シリーズ ヘッドロック付きの構造図

ヘッドロック付き

マニュアル解除ノンロックタイプ:追記号 Nの構造図

マニュアル解除ノンロックタイプ:追記号 N

マニュアル解除ロックタイプ:追記号 Lの構造図

マニュアル解除ロックタイプ:追記号 L

■構成部品
  • 1 ロッドカバー:材質 アルミニウム鋳物/備考 メタリック塗装
  • 2 ヘッドカバー:材質 アルミニウム鋳物/備考 メタリック塗装
  • 3 シリンダチューブ:材質 アルミニウム合金/備考 硬質アルマイト
  • 4 ピストン:材質 アルミニウム合金/備考 クロメート
  • 5 ピストンロッド:材質 炭素鋼/備考 硬質クロームめっき
  • 6 ブッシュ:材質 軸受合金
  • 7 クッションリングA:材質 圧延鋼材/備考 カニゼンめっき
  • 8 タイロッド:材質 炭素鋼/備考 亜鉛クロメート
  • 9 タイロッドナット:材質 圧延鋼材/備考 亜鉛三価クロメート
  • 10 バネ座金:材質 鋼線/備考 亜鉛三価クロメート
  • 11 止め輪:材質 バネ用鋼/備考 燐酸塩被膜
  • 12 クッションバルブ:材質 鋼線/備考 亜鉛三価クロメート
  • 13 磁石(※オートスイッチ付きの場合)
  • 14 ロックピストン:材質 炭素鋼/備考 焼入、硬質クロームめっき
  • 15 ロックブッシュ:材質 鉛青銅鋳物
  • 16 ロックスプリング:材質 ステンレス鋼
  • 17 ダンパー:材質 ウレタン
  • 18 Cリング:材質 鋼線/備考 亜鉛クロメート
  • 19 パッキン押エ:材質 圧延鋼材/備考 亜鉛クロメート
  • 20 クッションリングナット:材質 クロムモリブデン鋼/備考 焼入、カニゼンめっき
  • 21 六角穴付ボルト:材質 クロムモリブデン鋼/備考 黒色亜鉛クロメート
  • 22 ゴムキャップ:材質 クロロプレンゴム
  • 23A キャップA:材質 アルミニウム鋳物/備考 黒色塗装
  • 23B キャップB:材質 炭素鋼/備考 酸化被膜処理
  • 24 M/Oノブ:材質 亜鉛ダイカスト/備考 黒色塗装
  • 25 M/Oボルト:材質 クロムモリブデン鋼/備考 黒色亜鉛クロメート、赤色塗装
  • 26 M/Oスプリング:材質 鋼線/備考 亜鉛クロメート
  • 27 ストッパーリング:材質 炭素鋼/備考 亜鉛クロメート
  • 28 クッションバルブパッキン:材質 NBR
  • 29 ロッド先端ナット:材質 圧延鋼材/備考 亜鉛三価クロメート
  • 30 ロッドパッキン:材質 NBR
  • 31 ピストンパッキン:材質 NBR
  • 32 シリンダーチューブガスケット:材質 NBR
  • 33 ピストンガスケット:材質 NBR
  • 34 クッションパッキン:材質 NBR
  • 35 ウェアリング:材質 樹脂
  • 36 ロックピストンパッキン:材質 NBR

※トラニオン形は分解しないでください。詳しくはカタログをご参照ください。

型式表示方法

型番表示方法
■リード線・コネクタ仕様の詳細は下記をご参照下さい。
■オーダーメイド仕様:コネクタ種類とピンの詳細は下記をご参照下さい。
■オーダーメイド仕様:耐強磁界オートスイッチ取付の詳細は下記をご参照下さい。
■オーダーメイド仕様:強力ロッド形シリンダの詳細は下記をご参照下さい。
■オーダーメイド仕様:ポート位置関係の特殊の詳細は下記をご参照下さい。
■オーダーメイド仕様:トラニオン金具の取付位置変更の詳細は下記をご参照下さい。
■オーダーメイド仕様:ロッド側トラニオンをロッドカバーの前に取の詳細は下記をご参照下さい。

規格表

単位:mm

チューブ内径
(mm)
ストローク範囲
(mm)
defhLZZ
4020~500564311.2591/4ストローク154
5020~600645211.2661/4ストローク167
6320~600645211.2661/4ストローク178
8020~750766512.5801/4ストローク213
10020~750766514811/4ストローク224
チューブ内径
(mm)
ストローク範囲AALBB1CDDLEFGHH1HRHN
(MAX)
40~5003027602244161332101551842.356
50~60035327027522013401217581147.361
63~60035328527642015.5401017581154.868.5
80~750403710232782518.5521421711365.880.5
100~750403711641923020521421721672.887.5
チューブ内径(mm)JKKAMMMMONPRFSWBWLZZ
40M8×1.2561411M14×1.519271/417842.525146
50M8×1.2571811M18×1.519303/817902.525159
63M10×1.2571814M18×1.519313/81798425170
80M12×1.75112217M22×1.523371/221116440204
100M12×1.75112617M26×1.523401/221126440215

※取り付け支持形式別、付属品(オプション)の外形寸法は標準形/複動片ロッドと同一寸法ですのでカタログをご参照ください。

注意・禁止事項

ヘッド側ロック付き(左図)/ロッド側ロック付き(右図)の回路図

ヘッド側ロック付き(左図)/ロッド側ロック付き(右図)の回路図

  • ※ ご使用の前に必ずカタログの「安全上の注意」「アクチュエータ/共通注意事項」「オートスイッチ/共通注意事項」をご確認ください。
  • ※ 推奨空気圧回路をご使用ください。正しくロックを作動させたり、解除させるために必要です。

使用上のご注意

  • ※ 3ポジションの電磁弁は使用しないでください。3ポジション(特にクローズセンターメタルシールタイプ)の電磁弁と組み合わせてご使用になることは避けてください。ロック機構の付いている側のポートに圧力が封じ込められますとロックがかかりません。また、いったんロックしても電磁弁から漏れた空気がシリンダに入り、時間がたつとロックが解除されてしまうことがあります。
  • ※ ロック解除時には背圧が必要です。起動前には上図のようにロック機構の付いていない側(両側ロック付きの場合にはピストンロッドをロックしていない側)に必ず給気されるように制御してください。ロックが解除されないことがあります。(カタログのロックの解除についてをご参照ください)
  • ※ シリンダの取り付け、調整時にはロックを解除してください。ロックがかかったまま取り付け作業等を行いますとロック部を破損することがあります。
  • ※ 負荷率は50%以下でご使用ください。負荷50%を超えるとロックが解除されなかったり、ロック部を破損することがあります。
  • ※ 複数のシリンダを同期させて使用しないでください。2本以上のエンドロックシリンダを同期させて1つのワークを動かすご使用方法は避けてください。どれか1本のシリンダのロックが解除できなくなることがあります。
  • ※ スピードコントローラはメータアウトでご使用ください。メータイン制御ではロック解除できないことがあります。
  • ※ ロックの付いている側では必ずシリンダのストロークエンドで使用してください。シリンダのピストンがストロークまで到達していませんと、ロックがかからなかったり、ロックが解除できないことがあります。

その他

  • ※ オートスイッチの種類、シリンダの取り付け支持形式によって取り付け可能な最小ストロークが変わります。特にセンタトラニオン形の場合は、ご注意ください。
  • ※ 商品画像は代表型番です。
  • ※ 上記以外の情報につきましてはカタログをご覧ください。

型番リスト

表示件数

ストローク L

(mm)

シリンダ内径 D

(φ)

環境・用途

エンドロック

クッション

仕様

ポートねじの種類

ロック位置

取付支持形式

ジャバラ

チューブ材質

オーダーメイド仕様

オーダーメイド仕様(ポートの位置)

オーダーメイド仕様(クッションニードルの位置)

オーダーメイド仕様(ロックの位置)

マニュアル解除の形式

オートスイッチ

リード線長さ

(m)

スイッチ数

コネクタの種類

ストローク調整記号

種別

最小発注数量
150
50
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石なし
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
-
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
140
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石なし
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
-
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
150
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石なし
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
-
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
200
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石なし
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
-
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
200
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石なし
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
-
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
250
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石なし
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
-
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
250
80
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石なし
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
-
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
300
50
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石なし
Rc
ヘッド側ロック付
ヘッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
-
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
300
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石なし
Rc
ヘッド側ロック付
ヘッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
-
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
175
80
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石なし
Rc
ヘッド側ロック付
ヘッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
-
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
450
50
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石なし
Rc
ヘッド側ロック付
センタトラニオン形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
-
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
350
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石なし
Rc
ヘッド側ロック付
センタトラニオン形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
-
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
150
50
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
基本形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
M9B
0.5
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
250
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
基本形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
M9B
0.5
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
350
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり(ロッド側のみ)
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ロッド側ロック付
基本形
ナイロンターポリン
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
オートスイッチなし
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
400
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり(ロッド側のみ)
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ロッド側ロック付
基本形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
オートスイッチなし
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
450
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり(ロッド側のみ)
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ロッド側ロック付
基本形
ナイロンターポリン
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
オートスイッチなし
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
50
40
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
1山クレビス形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
オートスイッチなし
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
250
80
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
1山クレビス形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
オートスイッチなし
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
250
80
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
1山クレビス形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
M9N
3
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
350
40
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり(ロッド側のみ)
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ロッド側ロック付
2山クレビス形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
M9BW
3
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
125
40
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
M9BA
3
1
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
175
40
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり(ロッド側のみ)
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ロッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
オートスイッチなし
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
25
50
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
A54
3
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
50
50
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
M9BW
0.5
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
250
50
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
オートスイッチなし
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
250
50
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
M9BW
0.5
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
250
50
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
オートスイッチなし
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
350
50
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
A54
3
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
450
50
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
M9N
3
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
25
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
M9N
3
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
110
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
M9B
0.5
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
150
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
オートスイッチなし
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
200
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
G59
0.5
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
200
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
オートスイッチなし
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
200
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
M9B
3
3
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
200
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
Y59B
3
3
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
250
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
オートスイッチなし
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
360
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
B54
3
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
500
63
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
M9BW
3
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
50
80
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
オートスイッチなし
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
50
80
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
Y59B
3
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
75
80
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
オートスイッチなし
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
125
80
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
M9BW
0.5
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
175
80
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
M9BW
0.5
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
200
80
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
M9BW
0.5
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
200
80
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
オートスイッチなし
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
200
80
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
Y59B
3
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
553
80
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり(ロッド側のみ)
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ロッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
M9B
3
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
65
100
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
オートスイッチなし
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
75
100
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
オートスイッチなし
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
100
100
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
オートスイッチなし
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
100
100
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ロックタイプ
M9BW
3
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
100
100
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
オートスイッチなし
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
100
100
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
Z73
3
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
125
100
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
オートスイッチなし
-
-
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
125
100
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
J59
3
2
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
125
100
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
J59
5
4
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
125
100
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
J59
0.5
4
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
125
100
銅・ふっ素樹脂系材料不使用(一部メッキ)
[あり] あり
エアクッション
磁石内蔵
Rc
ヘッド側ロック付
ロッド側フランジ形
ジャバラなし
アルミチューブ
なし
-
-
-
ノンロックタイプ
M9B
0.5
4
なし
-
銅系・フッ素系不可仕様
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,989
( 25,288 )
19日目
26,296
( 28,926 )
19日目
26,296
( 28,926 )
19日目
27,396
( 30,136 )
19日目
27,397
( 30,137 )
19日目
28,496
( 31,346 )
19日目
36,189
( 39,808 )
19日目
26,289
( 28,918 )
19日目
29,596
( 32,556 )
19日目
32,890
( 36,179 )
19日目
30,689
( 33,758 )
19日目
31,795
( 34,975 )
19日目
27,675
( 30,443 )
19日目
36,024
( 39,626 )
19日目
35,631
( 39,194 )
19日目
34,324
( 37,756 )
19日目
38,623
( 42,485 )
19日目
17,304
( 19,034 )
19日目
36,045
( 39,650 )
19日目
41,701
( 45,871 )
19日目
26,467
( 29,114 )
19日目
23,602
( 25,962 )
19日目
18,238
( 20,062 )
19日目
27,354
( 30,089 )
19日目
26,834
( 29,517 )
19日目
25,432
( 27,975 )
19日目
30,948
( 34,043 )
19日目
24,963
( 27,459 )
19日目
34,033
( 37,436 )
19日目
34,876
( 38,364 )
19日目
29,452
( 32,397 )
19日目
31,228
( 34,351 )
19日目
29,328
( 32,261 )
19日目
35,956
( 39,552 )
19日目
27,302
( 30,032 )
19日目
35,909
( 39,500 )
19日目
37,026
( 40,729 )
19日目
28,329
( 31,162 )
19日目
38,388
( 42,227 )
19日目
39,978
( 43,976 )
19日目
31,182
( 34,300 )
19日目
37,399
( 41,139 )
19日目
31,788
( 34,967 )
19日目
38,980
( 42,878 )
19日目
40,345
( 44,380 )
19日目
40,953
( 45,048 )
19日目
34,828
( 38,311 )
19日目
41,046
( 45,151 )
19日目
50,769
( 55,846 )
19日目
39,176
( 43,094 )
19日目
39,176
( 43,094 )
19日目
43,979
( 48,377 )
19日目
50,182
( 55,200 )
19日目
39,978
( 43,976 )
19日目
44,184
( 48,602 )
19日目
40,765
( 44,842 )
19日目
49,273
( 54,200 )
19日目
59,652
( 65,617 )
19日目
57,408
( 63,149 )
19日目
51,051
( 56,156 )
19日目

詳細情報

基本情報

空気源を切っても、シリンダの原位置を保持するエンドロックシリンダ。
【特長】
・標準シリンダ(CA2シリーズ)と同じ寸法。
・手動解除はノンロックタイプ・ロックタイプを標準化。

【20-シリーズ 銅系・フッ素系不可仕様】
・銅材質、フッ素材質を嫌う環境での使用に対応。
・外形寸法は標準品と同一。

ご注意

  • ■SMC エアシリンダ製品の選定・技術情報
    特集ページは こちら から、ご確認下さい。

    ■SMC製品取扱いについて
    Webページが無い製品については順次公開を予定しています。
    型番が決まっている方は こちら から、お見積/ご注文下さい。
  • 2025年3月1日工場出荷分よりスイッチの色味が変更となりました。 スイッチの色味は選定・交換不可となります。 旧品ご購入希望の方はスイッチ単品で注文をお願いいたします。(在庫限り)
  • スペック、材質の詳細はカタログをご参照ください。
  • 商品画像は代表画像の場合がございます。詳細形状はカタログをご参照ください。
  • CADデータは、一部の型番には対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エンドロックシリンダ CBA2シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qエンドロックシリンダ(CB□)で、マニュアル解除のロックとノンロックの違いは何ですか?
A
マニュアル解除は、エンドロック機能をキャンセルする方法を表します。
・ノンロックタイプ(□N)は、規定のボルトを使用して引っ張る事によってロック機能を解除し、手を離せば 元に戻るタイプです。
 通常の運転時は、ボルトを外してください。
・ロックタイプ(□L)は、つまみの回転によりエンドロック機能を解除し、そのまま維持できるタイプです。
 運転再開時の、つまみの戻し忘れに注意してください。
Q「CA2-Zシリーズ」カタログにある「ストローク表」にある標準ストローク以外のストローク長さの製作は可能ですか?
A
可能です。標準ストローク以外でも1mm単位での製作が可能です。
ただしストロークよって異なりますが、「ストローク長さの許容差」がストロークに対して+1.0mm~+2.2mmあります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドロックシリンダ CBA2シリーズ
両ロッド形エンドロックシリンダ CBM2シリーズ
エンドロックシリンダ CBG1シリーズ
ロッド回り止め形エンドロックシリンダ CBM2シリーズ
エアシリンダ エンドロック形 MBBシリーズ
エンドロックシリンダ クリーン 10-CBM2シリーズ
メーカーSMCSMCSMCSMCSMCSMC
通常価格14,118-6,964 -6,270 -8,179 -13,329 -6,918 -
通常出荷日18日目〜19日目6日目〜19日目6日目〜19日目
種類一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ一般型シリンダ
シリンダ作動方式複動複動複動複動複動複動
ロッド作動方式片ロッド両ロッド片ロッド片ロッド片ロッド片ロッド
本体形状ブロック形丸形丸形丸形ブロック形丸形
付加機能標準標準-ロッド回り止め機能付標準標準

エアシリンダカテゴリの売れ筋ランキング