メカニカル部品技術窓口
単位:mm


外観

表示記号
| チューブ内径(mm) | 40 | 50 | 63 |
|---|---|---|---|
| 使用流体 | 空気 | ||
| 保証耐圧力 | 1.5MPa | ||
| 最高使用圧力 | 1.0MPa | ||
| 最低使用圧力 | 0.08MPa | ||
| 周囲温度および使用流体温度 | オートスイッチなし-10~+70℃ オートスイッチ付-10~+60℃※ | ||
| 使用ピストン速度 | 50~500mm/s | ||
| クッション | エアクッション | ||
| ストローク長さの許容差 | ~250st:(+0~1.0)、251~600st:(+0~1.4) | ||
| ロッド不回転精度 | ±0.8° | ||
| 許容回転トルク | 0.44N・m以下 | ||
| 給油 | 不要(無給油) | ||
| 取付支持形式 | 基本形、軸方向フート形、ロッド側フランジ形、 ヘッド側フランジ形、センタトラニオン形 | ||
※ただし、凍結なきこと。
単位:kg
| チューブ内径(mm) | 40 | 50 | 63 | |
|---|---|---|---|---|
| 基準質量 | 基本形 | 1.01 | 1.54 | 2.17 |
| 軸方向フート形 | 1.20 | 1.76 | 2.50 | |
| フランジ形 | 1.38 | 1.99 | 2.96 | |
| トラニオン形 | 1.37 | 2.02 | 2.97 | |
| 50ストローク当りの割増質量 | 0.27 | 0.36 | 0.42 | |
| 付属金具 | 1山ナックル | 0.23 | 0.26 | 0.26 |
| 2山ナックル(ピン付) | 0.37 | 0.43 | 0.43 | |
計算方法
(例)質量 CA2KWL40-100
1.20+0.27×100/50=1.74kg

| 番号 | 名称 | 材質 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 1 | ロッドカバーA | アルミニウム合金 | メタリック塗装 |
| 2 | ロッドカバーB | アルミダイカスト | メタリック塗装 |
| 3 | シリンダチューブ | アルミニウム合金 | 硬質アルマイト |
| 4 | ピストンロッドA | 炭素鋼 | 硬質クロームめっき |
| 5 | ピストンロッドB | 炭素鋼 | 硬質クロームめっき |
| 6 | ピストン | アルミニウム合金 | クロメート |
| 7 | クッションリング | 圧延鋼材 | 亜鉛クロメート |
| 8 | 回り止めガイド | 焼結含油合金 | - |
| 9 | ブッシュ | 軸受合金 | - |
| 10 | クッションバルブ | 鋼線 | 亜鉛三価クロメート |
| 11 | タイロッド | 炭素鋼 | 亜鉛三価クロメート |
| 12 | 止め輪 | バネ用鋼 | 燐酸塩被膜 |
| 13 | バネ座金 | 鋼線 | 亜鉛三価クロメート |
| 14 | タイロッドナット | 圧延鋼材 | 亜鉛三価クロメート |
| 15 | クッションパッキンホルダー | アルミニウム合金 | - |
| 16 | クッションパッキン | ウレタン | - |
| 17 | ロッドパッキンA | NBR | - |
| 18 | ロッドパッキンB | NBR | - |
| 19 | ピストンパッキン | NBR | - |
| 20 | クッションバルブパッキン | NBR | - |
| 21 | シリンダチューブガスケット | NBR | - |
| 22 | ピシストンガスケット | NBR | Oリング |
| 23 | ロッド先端ナット | 圧延鋼材 | 亜鉛三価クロメート |
※トラニオン形は分解しないでください。詳しくはカタログをご参照ください。


単位:mm
| チューブ内径 (mm) | ストローク範囲 (mm) | A | AL | B | B1 | C | D | E | F | G | H1 | J | K | KA | M | MM | N | P | S | H | ZZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | ~500 | 30 | 27 | 60 | 22 | 44 | 16 | 32 | 10 | 15 | 8 | M8×1.25 | 6 | 14 | 11 | M14×1.5 | 27 | 1/4 | 84 | 51 | 156 |
| 50 | ~600 | 35 | 32 | 70 | 27 | 52 | 20 | 40 | 10 | 17 | 11 | M8×1.25 | 7 | 18 | 11 | M18×1.5 | 30 | 3/8 | 90 | 58 | 206 |
| 63 | ~600 | 35 | 32 | 85 | 27 | 64 | 20 | 40 | 10 | 17 | 11 | M10×1.25 | 7 | 18 | 14 | M18×1.5 | 31 | 3/8 | 98 | 58 | 214 |
※取り付け支持形式別の外形寸法は標準形/複動両ロッドと同一寸法です。取り付け支持形式別の外形寸法の詳細および付属(オプション)の詳細につきましてはカタログをご参照ください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,896円 ( 14,186円 ) | 19日目 |
13,343円 ( 14,677円 ) | 19日目 |
13,544円 ( 14,898円 ) | 19日目 |
13,788円 ( 15,167円 ) | 19日目 |
14,235円 ( 15,659円 ) | 19日目 |
14,594円 ( 16,053円 ) | 19日目 |
14,681円 ( 16,149円 ) | 19日目 |
14,681円 ( 16,149円 ) | 19日目 |
16,694円 ( 18,363円 ) | 19日目 |
21,376円 ( 23,514円 ) | 19日目 |
16,381円 ( 18,019円 ) | 19日目 |
17,744円 ( 19,518円 ) | 19日目 |
17,001円 ( 18,701円 ) | 19日目 |
17,630円 ( 19,393円 ) | 19日目 |
17,630円 ( 19,393円 ) | 19日目 |
18,881円 ( 20,769円 ) | 19日目 |
22,138円 ( 24,352円 ) | 19日目 |
23,470円 ( 25,817円 ) | 19日目 |
25,127円 ( 27,640円 ) | 19日目 |
19,456円 ( 21,402円 ) | 19日目 |
19,845円 ( 21,830円 ) | 19日目 |
20,084円 ( 22,092円 ) | 19日目 |
21,920円 ( 24,112円 ) | 19日目 |
43,197円 ( 47,517円 ) | 19日目 |
21,335円 ( 23,469円 ) | 19日目 |
23,323円 ( 25,655円 ) | 19日目 |
23,206円 ( 25,527円 ) | 19日目 |
25,703円 ( 28,273円 ) | 19日目 |
30,702円 ( 33,772円 ) | 19日目 |
14,057円 ( 15,463円 ) | 19日目 |
14,502円 ( 15,952円 ) | 19日目 |
14,949円 ( 16,444円 ) | 19日目 |
14,949円 ( 16,444円 ) | 19日目 |
15,394円 ( 16,933円 ) | 19日目 |
16,694円 ( 18,363円 ) | 19日目 |
21,139円 ( 23,253円 ) | 19日目 |
17,748円 ( 19,523円 ) | 19日目 |
17,748円 ( 19,523円 ) | 19日目 |
17,096円 ( 18,806円 ) | 19日目 |
17,715円 ( 19,487円 ) | 19日目 |
18,344円 ( 20,178円 ) | 19日目 |
19,594円 ( 21,553円 ) | 19日目 |
19,594円 ( 21,553円 ) | 19日目 |
20,843円 ( 22,927円 ) | 19日目 |
22,094円 ( 24,303円 ) | 19日目 |
38,336円 ( 42,170円 ) | 19日目 |
20,439円 ( 22,483円 ) | 19日目 |
21,066円 ( 23,173円 ) | 19日目 |
20,895円 ( 22,985円 ) | 19日目 |
21,688円 ( 23,857円 ) | 19日目 |
44,178円 ( 48,596円 ) | 19日目 |
22,315円 ( 24,547円 ) | 19日目 |
22,315円 ( 24,547円 ) | 19日目 |
23,026円 ( 25,329円 ) | 19日目 |
22,937円 ( 25,231円 ) | 19日目 |
24,186円 ( 26,605円 ) | 19日目 |
27,122円 ( 29,834円 ) | 19日目 |
34,544円 ( 37,998円 ) | 19日目 |
16,694円 ( 18,363円 ) | 19日目 |
18,795円 ( 20,675円 ) | 19日目 |
ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量を最大15%削減可能なエアシリンダ。
【特長】
・ロッド回り止め形:複動・両ロッドタイプ
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取り付け可能

SMC
エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド MBKWシリーズ
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッド(角形カバー)となります。ロッドカバー、ヘッドカバーの形状変更により質量を削減しました。最大1,000mm/s(全サイズ)と高速で、高負荷にも対応しています。

SMC
薄形シリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CQ2KWシリーズ
薄形シリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッドとなります。全長が薄形に設計された省スペースシリンダです。各種冶具や装置のコンパクト化を実現します。

SMC
エアシリンダ ロッド回り止め形 複動・両ロッド CG1KWシリーズ
エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・両ロッドとなります。基本形にトラニオン取り付けタップなし形状を追加設定しました。シンプル構造により異物たまりができません。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
ガイド付薄形シリンダ MGPシリーズ
4.6通常価格(税別):13,126円~

SMC
【在庫品多数】薄形シリンダ 標準形 複動・片ロッド CQ2シリーズ
4.5通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
薄型シリンダ
4.2通常価格(税別):3,110円~

SMC
薄形シリンダ コンパクトタイプ 標準形 複動 片ロッド CQSシリーズ
4.9通常価格(税別):2,420円~

SMC
エアシリンダ標準形:複動・片ロッド/CJ2シリーズ
5通常価格(税別):1,923円~

コガネイ
薄型シリンダ Cシリーズ
4.5通常価格(税別):2,772円~

SMC
薄形シリンダ ガイドロッド形 CQMシリーズ
5通常価格(税別):5,364円~

SMC
ピンシリンダ 複動・片ロッド CJP2シリーズ
4.3通常価格(税別):2,198円~

ミスミ
ガイド付シリンダ
4.2通常価格(税別):12,230円~